Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Duże obciążenie? Żaden problem

Integral twin load łączy komfortową sterowność z nośnością do 250 kg na zestaw kołowy.
Duże obciążenie? Żaden problem!

Integral twin load: mocne wsparcie, gdy robi się ciężko

Duże obciążenie?
Żaden problem!

Wygenerowane przez AI
Ciężkie zastosowania medyczne wymagają mobilności, na której zawsze można polegać. Integral twin load łączy komfortową sterowność z nośnością do 250 kg na zestaw kołowy. Podwójny zestaw kołowy zapewnia niezawodną stabilność, na przykład w stołach operacyjnych, robotach chirurgicznych i łóżkach bariatrycznych.

Kluczowe fakty i liczby

  • Nośność do 250 kg na zestaw kołowy
  • Maksymalna stabilność i bezpieczeństwo manewrowania - także przy nierówno rozłożonym obciążeniu
  • Wzmocniona, spawana obudowa stalowa
  • Blokada centralna z blokadą całkowitą i kierunku jazdy
  • Cicha i łatwa obsługa zapewnia komfort użytkowania
  • Średnica koła 150 mm

Skontaktuj się z nami

Opracowany do zastosowań o dużej wadze. I dużej odpowiedzialności.

Na sali operacyjnej, oddziale intensywnej terapii czy w specjalistycznych obszarach medycznych: ciężkie sprzęty medyczne, takie jak stoły operacyjne, roboty chirurgiczne i łóżka bariatryczne, muszą poruszać się niezawodnie i precyzyjnie - a w decydującym momencie stać stabilnie. Właśnie do tego opracowano Integral twin load. Podwójna konstrukcja zestawu kołowego ułatwia manewrowanie i stabilne pozycjonowanie, a nośność do 250 kg na zestaw kołowy pozwala na stosowanie jej w urządzeniach medycznych wymagających dużych nośności.

Mocny w ruchu. Stabilny w spoczynku.;

Wydajność Integral twin load opiera się na konsekwentnie wzmocnionej konstrukcji. Spawana obudowa stalowa, łożyska precyzyjne oraz wariant koła zaprojektowany do dużych obciążeń tworzą podstawę nośności do 250 kg na zestaw kołowy i sztywności skrętnej, która bezpiecznie utrzymuje ciężkie zastosowania medyczne na miejscu.

Wysoka nośność do ciężkich zastosowań medycznych

  • Nośność do 250 kg na zestaw kołowy - zaprojektowana do zastosowań z dużymi obciążeniami, takich jak stoły operacyjne, roboty chirurgiczne czy łóżka bariatryczne.
  • Wzmocniona, spawana obudowa stalowa - dla szczególnie odpornej konstrukcji przy dużych obciążeniach.
  • Koło Maxtech load - wariant koła opracowany specjalnie pod kątem wysokiej nośności.
  • Dwa precyzyjne łożyska kulkowe ze stali nierdzewnej w kole - dla stabilnego przejmowania sił i niezawodnej pracy.
  • Nośność przetestowana zgodnie z DIN EN 12531 - dla niezawodnego projektu technicznego wymagających zastosowań.

Wysoka sztywność skrętna dla bezpiecznego pozycjonowania

  • Wzmocniona, spawana obudowa stalowa - zwiększa stabilność zestawu kołowego wobec sił bocznych i skręcania.
  • Podwójne precyzyjne łożysko kulkowe w głowicy skrętnej - wspiera stabilne prowadzenie zestawu kołowego nawet przy dużym obciążeniu.
  • Podwójne precyzyjne łożysko kulkowe w kole - zapewnia dodatkową stabilność podczas przenoszenia sił.
  • Centralna blokada z blokadą całkowitą i kierunkową - wspiera kontrolowane pozycjonowanie i bezpieczne użytkowanie w codziennej praktyce klinicznej.

Komfortowa obsługa. Niezawodność w zastosowaniach klinicznych.

Chociaż nośność i sztywność skrętna są najważniejsze w Integral twin load, produkt pozostaje częścią sprawdzonej rodziny zestawów kołowych Integral twin. Zestaw z podwójnym kołem łączy wysoką stabilność z komfortową obsługą, zoptymalizowaną zwrotnością i przemyślaną integracją systemową. Jednocześnie spełnia kluczowe wymagania codziennej praktyki klinicznej - od przyjaznej dla użytkownika centralnej blokady i cichej, lekkiej obsługi po łatwe do czyszczenia powierzchnie i komponenty odporne chemicznie.

Co oznacza sztywność skrętna?

Sztywność skrętna określa, jak stabilny pozostaje zestaw kołowy wobec skręcania. Jest to szczególnie ważne, gdy na ciężkie zastosowanie działają siły boczne, ruchy obrotowe lub nierównomiernie rozłożone obciążenia.

Obsługa i integracja

  • Zestaw z podwójnym kołem o wysokiej zwrotności dzięki działaniu różnicowemu
  • Przyjazna dla użytkownika centralna blokada za pomocą dźwigni obsługowej
  • Do trzech pozycji przełączania: blokada kierunkowa, blokada całkowita lub pełna mobilność
  • Regulowane siły przełączania: miękka, standardowa lub twarda

Codzienna praktyka kliniczna i czyszczenie

  • Cicha i łatwa obsługa przy bardzo małych siłach operacyjnych
  • Gładkie powierzchnie dla łatwego i szybkiego czyszczenia
  • Komponenty odporne chemicznie do użytku w środowisku klinicznym

Jakość i wzornictwo

  • Standard wydajności certyfikowany przez TÜV i sprawdzona jakość
  • Kolory można dopasować do wzornictwa produktu danej aplikacji

Broszury produktowe Integral i Integral twin

Porozmawiajmy o Państwa zastosowaniu

Stół operacyjny, robot chirurgiczny, łóżko bariatryczne lub indywidualna aplikacja techniki medycznej: nasi eksperci wspierają Państwa w wyborze, konfiguracji i integracji właściwego rozwiązania mobilnego.

Porozmawiajmy o Państwa zastosowaniu
Pola oznaczone gwiazdką (*) są polami obowiązkowymi.

Najczęściej zadawane pytania

Integral twin load nadaje się do ciężkich zastosowań medycznych, w których niezbędne są wysoka nośność, stabilność i bezpieczne pozycjonowanie. Typowe przykłady to stoły operacyjne, roboty chirurgiczne, łóżka bariatryczne, łóżka intensywnej terapii z dodatkowym wyposażeniem oraz urządzenia medyczne o dużych obciążeniach.
Integral twin load przenosi do 250 kg na zestaw kołowy. Daje to dodatkowe rezerwy w zastosowaniach, w których masa, stabilność i niezawodna mobilność muszą współdziałać.
Sztywność skrętna określa, jak dobrze zestaw kołowy pozostaje stabilny wobec skręcania. Jest to ważne przy występowaniu sił bocznych, ruchów obrotowych lub nierównomiernie rozłożonych obciążeń - na przykład w ciężkich zastosowaniach medycznych.
Stabilność wynika ze wzmocnionej konstrukcji: spawanej obudowy stalowej, podwójnych precyzyjnych łożysk kulkowych w głowicy skrętnej i w kole.
Łączy wysoką nośność ze sprawdzonymi zaletami rodziny Integral twin: dobrą zwrotnością, przyjazną dla użytkownika centralną blokadą, cichą i łatwą obsługą oraz łatwymi do czyszczenia i odpornymi chemicznie komponentami.