Koła Odporne na Wysoką Temperaturę
Koło 100 mm
Koło Elastech heat to specjalistyczne koło przeznaczone do zastosowania w kołach jezdnych wózków. Urządzenie charakteryzuje się średnicą 100 mm i szerokością bieżnika 35 mm, przy długości piasty wynoszącej 45 mm. Otwór na oś ma średnicę 8,3 mm. Koło wykonane jest z aluminium i wyposażone w precyzyjne łożysko kulkowe ze stali nierdzewnej, zapewniające niezawodną pracę. Bieżnik wykonany z materiału o właściwościach tłumienia i odporności na działanie wysokich temperatur gwarantuje trwałość i bezpieczeństwo eksploatacji. Maksymalna nośność statyczna koła wynosi 160 kg, natomiast nośność dynamiczna to 80 kg przy prędkości 4 km/h. Parametry te czynią to koło idealnym rozwiązaniem dla zastosowań wymagających odporności termicznej i niezawodności.
Koło 80 mm
Koło Duratech heat to koło przeznaczone do zastosowania w kołach jezdnych wózków. Urządzenie charakteryzuje się średnicą 80 mm i szerokością bieżnika 35 mm, przy długości piasty wynoszącej 45,5 mm. Otwór na oś ma średnicę 8 mm. Koło wykonane jest z tworzywa sztucznego termoutwardzalnego, odpornego na wysoką temperaturę, identycznego z materiałem korpusu. Łożyskowanie realizowane jest za pomocą suchej tulejki łożyskowej. Maksymalna nośność statyczna wynosi 200 kg, natomiast nośność dynamiczna to 100 kg przy prędkości 4 km/h. Konstrukcja koła zapewnia niezawodną pracę w warunkach eksploatacyjnych wymagających odporności termicznej.
Koło 100 mm
Koło Duratech heat to koło przeznaczone do zastosowania w kołach jezdnych wózków. Urządzenie charakteryzuje się średnicą 100 mm oraz szerokością bieżnika 35 mm. Długość piasty wynosi 45,5 mm, a średnica otworu na oś to 8 mm. Koło wykonane jest z tworzywa sztucznego termoutwardzalnego, odpornego na wysoką temperaturę, identycznego z materiałem korpusu. Bieżnik wykonany jest z tego samego materiału co korpus koła. Łożyskowanie realizowane jest za pomocą suchej tulejki łożyskowej. Maksymalna nośność statyczna koła wynosi 250 kg, natomiast nośność dynamiczna przy prędkości 4 km/h to 125 kg. Parametry te czynią to koło idealnym rozwiązaniem dla zastosowań wymagających odporności termicznej i niezawodności.
Koło 75 mm
Koło Duratech heat to koło przeznaczone do zastosowania w kołach jezdnych wózków. Urządzenie charakteryzuje się średnicą 75 mm i szerokością bieżnika 25 mm, przy długości piasty wynoszącej 31,8 mm. Otwór na oś ma średnicę 8 mm. Koło wykonane jest z syntetyk termoplastycznych odpornych na działanie wysokich temperatur, a bieżnik wykonany jest z materiału identycznego z korpusem koła. Łożyskowanie realizowane jest za pomocą suchej tulejki łożyskowej. Maksymalna nośność statyczna koła wynosi 100 kg, natomiast nośność dynamiczna przy prędkości 3 km/h wynosi 50 kg.
Koło 75 mm
Koło Duratech heat to koło przeznaczone do zastosowania w kołach jezdnych wózków. Urządzenie charakteryzuje się średnicą 75 mm oraz szerokością bieżnika 25 mm. Długość piasty wynosi 27 mm, a średnica otworu na oś to 8 mm. Koło wykonane jest z syntetyk termoplastycznych odpornych na działanie wysokich temperatur, a bieżnik jest identyczny z korpusem. Łożysko stanowi sucha tuleja łożyskowa. Maksymalna nośność statyczna koła wynosi 100 kg, natomiast nośność dynamiczna to 50 kg przy prędkości 3 km/h.
Frequently Asked Questions
Zalety kół odpornych na ciepło
Koła odporne na ciepło zostały zaprojektowane tak, aby urządzenia były ruchome w ciągłym lub przerywanym upale. Dzięki materiałom i komponentom stabilnym pod względem temperatury zachowują wytrzymałość, geometrię i zwrotność tam, gdzie konwencjonalne koła zmiękczałyby się lub odkształciłyby. Od linii piekarniczych i autoklawów po procesy termiczne w produkcji — łączą one trwałość, wydajność i bezpieczeństwo w wymagających środowiskach. Koła wysokotemperaturowe TENTE oferują różne zalety:
Integralność termiczna i spójna mobilność — specjalnie skonstruowane mieszanki kół i elementy o wartości cieplnej ograniczają odkształcenia i płaskie plamienie w podwyższonych temperaturach. Rezultatem jest przewidywalne zachowanie toczenia i niezawodne prowadzenie przez cykle ogrzewania i chłodzenia.
Efektywność operacyjna - Utrzymując stabilny ruch w piekarniach, piekarniach, kuchniach komercyjnych i innych gorących obszarach, koła wysokotemperaturowe zmniejszają prawdopodobieństwo zatrzymania kół. Obsługuje to płynniejsze przepływy pracy i pomaga chronić zarówno operatorów, jak i towary.
Płynna, przewidywalna mobilność — Koła odporne na ciepło nie wpływają na płynne właściwości toczenia. Stabilne termicznie mieszanki bieżnika, precyzyjne łożyska i smary o znamionowej temperaturze pomagają utrzymać niskie siły naciskania/ciągnięcia i minimalizują przyczepność do poślizgu podczas cykli termicznych.
Rodzaje kół odpornych na ciepło
TENTE oferuje różne opcje kół żaroodpornych, zaprojektowanych do niezawodnej pracy w podwyższonych temperaturach do +280 °C. Wybór najbardziej odpowiedniego wariantu wymaga całościowego spojrzenia na zastosowanie: warunki podłogi, rozmiar i wymagane obciążenie na koło. Równie ważna jest obudowa kółka, która reguluje całkowite obciążenie systemu, stabilność boczną i żywotność.
Koła wysokotemperaturowe IDG
Koła TENTE IDG to specjalnie zaprojektowane, odporne na ciepło koła kółkowe do procesów na gorąco. Aluminiowy środek koła z żaroodpornym bieżnikiem z gumy silikonowej i tuleją samosmarującą zapewnia stabilną geometrię i tłumienie temperatury w określonym zakresie od —30 °C do +250 °C. Dopuszczalne są krótkie ekspozycje do +310 °C przez 5 minut pod warunkiem, że bieżnik nie przekracza 250°C. W praktyce IDG jest doskonałym wyborem, gdy potrzebne są koła wysokotemperaturowe do piekarników, autoklawów lub linii pieczenia. nadal utrzymuje przewidywalne zachowanie toczenia podczas cykli ciepła i chłodu. W warunkach higienicznych lub bogatych w parę, połącz koło z odpowiednio ocenioną obudową ze stali nierdzewnej (nadającą się do prania), aby uzupełnić system kół kołowych o wysokiej temperaturze.
Koła wysokotemperaturowe BOG
Koła TENTE BOG są zaprojektowane specjalnie do pracy w wysokich temperaturach. Korpus koła jest żaroodpornym, termoutwardzalnym tworzywem sztucznym z suchą (samosmarującą) tuleją łożyskową, przeznaczoną do ciągłego narażenia od —40 °C do +280 °C. W praktyce sprawia, że BOG jest solidnym wyborem dla pieców, autoklawów i linii przetwórczych na gorąco, gdzie odporne na ciepło koła kółkowe muszą zachować geometrię i właściwości toczenia. Koła BOG są dostępne w średnicach kół 80 mm lub 100 mm. Aby uzyskać kompletne rozwiązanie do wysokotemperaturowego koła rolkowego, połącz BOG z obudową, osią i środkami smarowymi, które są oceniane w tym samym zakresie, aby zachować obciążenie znamionowe i żywotność.
Koła wysokotemperaturowe WOG
Odporne na ciepło koła rycynowe WOG są specjalnie zaprojektowane do sterylizacji parowej, przy użyciu żaroodpornego syntetycznego tworzywa termoplastycznego z łożyskiem ślizgowym. Koła WOG zapewniają niezawodną mobilność w zakresie od —40 °C do +200 °C. Seria ta jest dostępna z średnicą koła o średnicy 75 mm i dwóch różnych długościach piast, dostosowanych do autoklawów i innych krytycznych dla higieny środowisk wymagających niedeformujących się, zmywalnych kół.
Wysokotemperaturowe koła aluminiowe IOG
Koła wysokotemperaturowe IOG wykorzystują aluminiowy korpus koła i bieżnik z suchą tuleją łożyskową i są przeznaczone do ciągłego użytkowania od -40 °C do +280 °C. Dostępne z średnicą 100 mm i szerokością bieżnika 35 mm, co zapewnia ładowność 125 kg na koło, co czyni go kompaktowym rozwiązaniem do obsługi w strefie gorącej, gdzie preferowana jest stabilność koła metalowego.
Obszary zastosowania kół odpornych na ciepło
Koła żaroodporne są wybierane wszędzie tam, gdzie podwyższone temperatury są częścią codziennej pracy. Typowe zastosowania obejmują linie piekarnicze, kuchnie komercyjne, sprzęt do produkcji żywności, który wchodzi do piekarników lub przechodzi obok ogrzewanych powierzchni, oraz autoklawy w procesach krytycznych dla higieny. W produkcji wyposażają wózki, regały i wózki transportowe, które przechodzą przez piece do utwardzania, suszenia lub malowania bez utraty mobilności lub dopuszczalnego obciążenia. Nasze koła wysokotemperaturowe są również przystosowane do pracy poniżej zera, dzięki czemu nadają się do tras przechodzących między strefami gorącymi a chłodnią, pod warunkiem, że pakiet obudowy koła jest odpowiednio określony; w zależności od modelu koła wysokotemperaturowe TENTE obejmują zakresy w przybliżeniu od —40/—30 °C do +200—280 °C.