Koło 80 mm
Duratech heat
Numer zamówienia:
199035369
EAN:
4031582317695
Numer produktu:
BOG 080x35 HL45,5 asm.
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Stała odporność na ciepło
Koło Duratech heat to koło przeznaczone do zastosowania w kołach jezdnych wózków. Urządzenie charakteryzuje się średnicą 80 mm i...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Koło Duratech heat to koło przeznaczone do zastosowania w kołach jezdnych wózków. Urządzenie charakteryzuje się średnicą 80 mm i szerokością bieżnika 35 mm, przy długości piasty wynoszącej 45,5 mm. Otwór na oś ma średnicę 8 mm. Koło wykonane jest z tworzywa sztucznego termoutwardzalnego, odpornego na wysoką temperaturę, identycznego z materiałem korpusu. Łożyskowanie realizowane jest za pomocą suchej tulejki łożyskowej. Maksymalna nośność statyczna wynosi 200 kg, natomiast nośność dynamiczna to 100 kg przy prędkości 4 km/h. Konstrukcja koła zapewnia niezawodną pracę w warunkach eksploatacyjnych wymagających odporności termicznej.
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
Koła o niskim zużyciu
Trwałe koła o wyjątkowo niskim zużyciu
Stała odporność na ciepło
Koła wykonane z materiału odpornego na wysoką temperaturę do użytku w ekstremalnych warunkach