Kółka poziomujące
Kółko obrotowe 42 mm
Footmaster to kółko obrotowe przeznaczone do zastosowań wymagających niezawodności i precyzji w ruchu. Kółko wyposażone jest w łożysko walcowe, zwilżone, które zapewnia płynną pracę i długą żywotność urządzenia. Koło o średnicy 42 mm wykonane jest z materiałów wysokiej jakości, gwarantujących trwałość i odporność na zużycie w intensywnych warunkach pracy. Całkowita wysokość produktu wynosi 71 mm, co pozwala na łatwe montowanie w różnych konfiguracjach urządzeń. Kółko charakteryzuje się nośnością statyczną i dynamiczną na poziomie 60 kg, przy czym nośność dynamiczna utrzymywana jest przy prędkości 3 km/h. Footmaster znajduje zastosowanie w budowie maszyn, rusztowaniach, meblach i stojakach ekspozycyjnych, sprzęcie transportowym, stołach warsztatowych, ciężkich systemach AGV oraz systemach AMR. Uniwersalność tego kółka obrotowego czyni go idealnym rozwiązaniem dla przemysłu, gdzie wymagana jest mobilność i stabilność połączone z wysoką nośnością.
Kółko obrotowe 50 mm
Footmaster to kółko obrotowe przeznaczone do zastosowań wymagających niezawodności i trwałości w trudnych warunkach pracy. Kółko wyposażone jest w łożysko walcowe, zwilżone, które zapewnia płynną rotację i długą żywotność urządzenia. Koło o średnicy 50 mm wykonane jest z materiałów wysokiej jakości, zapewniających odporność na zużycie i stabilność podczas eksploatacji. Całkowita wysokość kółka wynosi 82 mm, co umożliwia łatwe zabudowanie w różnych konfiguracjach urządzeń. Kółko charakteryzuje się imponującą nośnością statyczną i dynamiczną wynoszącą 280 kg, przy czym nośność dynamiczna utrzymywana jest przy prędkości do 3 km/h. Produkt znajduje zastosowanie w budowie maszyn, rusztowaniach, meblach i stojakach ekspozycyjnych, sprzęcie transportowym, stołach warsztatowych, ciężkich systemach AGV oraz systemach AMR. Footmaster stanowi idealne rozwiązanie dla aplikacji wymagających wysokiej nośności i niezawodności w długotrwałej eksploatacji.
Kółko obrotowe 63 mm
Footmaster to kółko obrotowe przeznaczone do zastosowań wymagających wysokiej nośności i trwałości w warunkach przemysłowych. Kółko wyposażone jest w łożysko walcowe, zwilżone, które zapewnia płynną pracę i długą żywotność urządzenia. Koło wykonane jest z średnicą 63 mm, co stanowi optymalny kompromis między mobilnością a stabilnością konstrukcji. Całkowita wysokość kółka wynosi 102 mm, co umożliwia łatwe zabudowanie w różnych typach urządzeń i maszyn. Kółko charakteryzuje się imponującą nośnością statyczną wynoszącą 550 kg, zapewniającą bezpieczną pracę nawet przy maksymalnych obciążeniach. Nośność dynamiczna wynosi 550 kg przy prędkości 4 km/h oraz 550 kg przy prędkości 3 km/h, co pozwala na efektywny transport ciężkich ładunków. Footmaster znajduje zastosowanie w budowie maszyn, rusztowaniach, meblach i stojakach ekspozycyjnych, sprzęcie transportowym, stołach warsztatowych, ciężkich systemach AGV oraz systemach AMR, stanowiąc uniwersalne rozwiązanie dla branż wymagających niezawodnych systemów transportowych i mobilnych.
Kółko obrotowe 75 mm
Footmaster to kółko obrotowe przeznaczone do zastosowań wymagających wysokiej nośności i trwałości. Kółko wyposażone jest w łożysko walcowe, zwilżone, które zapewnia płynną pracę i długą żywotność urządzenia. Koło posiada średnicę 75 mm i wykonane jest z materiałów odpornych na zużycie, gwarantując niezawodną eksploatację w trudnych warunkach. Całkowita wysokość kółka wynosi 120 mm, co umożliwia jego montaż w różnych konfiguracjach maszyn i urządzeń. Nośność statyczna produktu wynosi 800 kg, a nośność dynamiczna również 800 kg przy prędkości 3 km/h, co pozwala na bezpieczne przenoszenie ciężkich ładunków. Kółko Footmaster znajduje zastosowanie w budowie maszyn, rusztowaniach, meblach i stojakach ekspozycyjnych, sprzęcie transportowym, stołach warsztatowych, ciężkich systemach AGV oraz systemach AMR. Dzięki swojej konstrukcji i parametrom technicznych, produkt stanowi niezawodne rozwiązanie dla profesjonalnych zastosowań przemysłowych i logistycznych.
Kółko obrotowe 75 mm
Footmaster to kółko obrotowe przeznaczone do zastosowań wymagających wysokiej nośności i trwałości w warunkach przemysłowych. Kółko wyposażone jest w łożysko walcowe, zwilżone, które zapewnia płynną pracę i długą żywotność urządzenia. Koło wykonane z trwałego materiału ma średnicę 75 mm i jest dostosowane do pracy w trudnych warunkach eksploatacyjnych. Całkowita wysokość kółka wynosi 120 mm, co umożliwia jego montaż w różnych konfiguracjach urządzeń. Kółko charakteryzuje się imponującą nośnością statyczną wynoszącą 800 kg oraz dynamiczną nośnością 800 kg przy prędkości 3 km/h, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla ciężkich zastosowań. Footmaster znajduje zastosowanie w budowie maszyn, rusztowaniach, meblach i stojakach ekspozycyjnych, sprzęcie transportowym, stołach warsztatowych, ciężkich systemach AGV oraz systemach AMR. Dzięki swoim parametrom technicznych i wszechstronnym możliwościom montażu, kółko Footmaster stanowi niezawodne rozwiązanie dla profesjonalnych aplikacji przemysłowych wymagających mobilności i stabilności.
Kółko obrotowe 75 mm
Footmaster to kółko obrotowe przeznaczone do zastosowań wymagających wysokiej nośności i trwałości. Kółko wyposażone jest w łożysko walcowe, zwilżone, które zapewnia płynną pracę i długą żywotność urządzenia. Koło posiada średnicę 75 mm i jest konstruowane z materiałów odpornych na zużycie, umożliwiających pracę w trudnych warunkach. Całkowita wysokość urządzenia wynosi 120 mm, co pozwala na łatwe zabudowanie w różnych konfiguracjach maszyn i urządzeń. Kółko charakteryzuje się imponującą nośnością statyczną wynoszącą 1000 kg oraz dynamiczną nośnością 1000 kg przy prędkości 3 km/h, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla aplikacji wymagających znacznych obciążeń. Footmaster znajduje zastosowanie w budowie maszyn, rusztowaniach, meblach i stojakach ekspozycyjnych, sprzęcie transportowym, stołach warsztatowych, ciężkich systemach AGV oraz systemach AMR. Produkt stanowi niezawodne rozwiązanie dla inżynierów projektujących systemy mobilne i stacjonarne wymagające precyzji i wydajności.
Kółko obrotowe 42 mm
Footmaster to kółko obrotowe przeznaczone do zastosowań wymagających niezawodności i precyzji w ruchu. Kółko wyposażone jest w łożysko walcowe, zwilżone, które zapewnia płynną pracę i długą żywotność urządzenia. Koło o średnicy 42 mm wykonane jest z materiałów wysokiej jakości, gwarantujących trwałość i odporność na zużycie w intensywnych warunkach pracy. Całkowita wysokość produktu wynosi 71 mm, co umożliwia jego montaż w różnych konfiguracjach i przestrzeniach ograniczonych. Kółko charakteryzuje się nośnością statyczną i dynamiczną na poziomie 50 kg, przy czym nośność dynamiczna utrzymywana jest przy prędkości do 3 km/h. Produkt znajduje zastosowanie w budowie maszyn, rusztowaniach, meblach i stojakach ekspozycyjnych, sprzęcie transportowym, stołach warsztatowych, ciężkich systemach AGV oraz systemach AMR, gdzie wymagana jest stabilność i precyzja ruchu.
Kółko obrotowe 42 mm
Footmaster to kółko obrotowe przeznaczone do zastosowań wymagających niezawodności i precyzji w ruchu. Kółko wyposażone jest w łożysko walcowe, zwilżone, które zapewnia płynną pracę i długą żywotność urządzenia. Koło o średnicy 42 mm wykonane jest z materiałów wysokiej jakości, gwarantujących trwałość i odporność na zużycie w intensywnych warunkach pracy. Całkowita wysokość produktu wynosi 71 mm, co umożliwia jego montaż w różnych konfiguracjach urządzeń i maszyn. Kółko charakteryzuje się nośnością statyczną i dynamiczną na poziomie 50 kg, przy czym nośność dynamiczna utrzymywana jest przy prędkości do 3 km/h. Produkt znajduje zastosowanie w budowie maszyn, rusztowaniach, meblach i stojakach ekspozycyjnych, sprzęcie transportowym, stołach warsztatowych, ciężkich systemach AGV oraz systemach AMR, gdzie wymagana jest niezawodna mobilność i stabilność konstrukcji.
Kółko obrotowe 50 mm
Footmaster to profesjonalne kółko obrotowe przeznaczone do zastosowań wymagających niezawodności i precyzji w przemyśle. Produkt wyposażony jest w łożysko walcowe, zwilżone, które zapewnia płynną rotację i długą żywotność eksploatacyjną. Kółko posiada średnicę 50 mm, co pozwala na efektywne przemieszczanie obciążeń przy zachowaniu zwartej konstrukcji. Całkowita wysokość urządzenia wynosi 82,5 mm, co umożliwia łatwe zabudowanie w systemach mobilnych i stacjonarnych. Kółko Footmaster charakteryzuje się zdolnością nośną zarówno w warunkach statycznych, jak i dynamicznych, osiągając 250 kg w obu przypadkach. Przy prędkości roboczej 3 km/h urządzenie utrzymuje pełną nośność dynamiczną, co gwarantuje stabilność pracy. Zastosowanie tego kółka obejmuje szeroki zakres branż: budowę maszyn, rusztowania, meble i stojaki ekspozycyjne, sprzęt transportowy, stoły warsztatowe, ciężkie systemy AGV oraz systemy AMR. Niezawodna konstrukcja i wysoka nośność czynią Footmaster idealnym rozwiązaniem dla wymagających aplikacji przemysłowych i logistycznych.
Kółko obrotowe 50 mm
Footmaster to kółko obrotowe przeznaczone do zastosowań wymagających niezawodności i precyzji w ruchu. Kółko wyposażone jest w łożysko walcowe, zwilżone, które zapewnia płynną pracę i długą żywotność urządzenia. Koło o średnicy 50 mm wykonane jest z materiałów wysokiej jakości, gwarantujących trwałość i odporność na zużycie w intensywnych warunkach pracy. Całkowita wysokość kółka wynosi 82,5 mm, co umożliwia łatwe zabudowanie w różnych konfiguracjach urządzeń. Nośność statyczna produktu wynosi 250 kg, natomiast nośność dynamiczna również 250 kg przy prędkości 3 km/h, co pozwala na bezpieczne przenoszenie ciężkich ładunków. Kółko Footmaster znajduje zastosowanie w budowie maszyn, rusztowaniach, meblach i stojakach ekspozycyjnych, sprzęcie transportowym, stołach warsztatowych, ciężkich systemach AGV oraz systemach AMR, stanowiąc uniwersalne rozwiązanie dla przemysłu i logistyki.
Kółko obrotowe 63 mm
Footmaster to kółko obrotowe przeznaczone do zastosowań wymagających wysokiej nośności i trwałości w warunkach przemysłowych. Produkt znajduje zastosowanie w budowie maszyn, rusztowaniach, meblach i stojakach ekspozycyjnych, sprzęcie transportowym, stołach warsztatowych, ciężkich systemach AGV oraz systemach AMR. Kółko wyposażone jest w łożysko walcowe, zwilżone, które zapewnia płynne i niezawodne działanie przez długi okres eksploatacji. Koło wykonane zostało z średnicą 63 mm, co gwarantuje optymalny stosunek między mobilnością a stabilnością urządzenia. Całkowita wysokość produktu wynosi 102 mm, co umożliwia jego montaż w konstrukcjach o ograniczonej przestrzeni pionowej. Kółko charakteryzuje się imponującą nośnością statyczną wynoszącą 500 kg oraz dynamiczną nośnością 500 kg przy prędkości 3 km/h, co czyni go idealnym rozwiązaniem do transportu i przemieszczania ciężkich ładunków. Takie parametry techniczne sprawiają, że Footmaster jest niezawodnym komponentem dla profesjonalnych aplikacji przemysłowych i logistycznych.
Kółko obrotowe 50 mm
Footmaster to profesjonalne kółko obrotowe przeznaczone do zastosowań wymagających niezawodności i precyzji w przemyśle. Kółko wyposażone jest w łożysko walcowe, zwilżone, które zapewnia płynną rotację i długą żywotność eksploatacyjną urządzenia. Koło o średnicy 50 mm wykonane jest z materiałów wysokiej jakości, gwarantujących trwałość i odporność na zużycie w warunkach intensywnego użytkowania. Całkowita wysokość urządzenia wynosi 82,5 mm, co umożliwia łatwe zabudowanie w różnych konfiguracjach systemów transportowych i maszyn. Kółko charakteryzuje się imponującą nośnością statyczną wynoszącą 250 kg oraz dynamiczną nośnością 250 kg przy prędkości 3 km/h, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla ciężkich obciążeń. Footmaster znajduje zastosowanie w budowie maszyn, rusztowaniach, meblach i stojakach ekspozycyjnych, sprzęcie transportowym, stołach warsztatowych, ciężkich systemach AGV oraz systemach AMR, stanowiąc uniwersalne rozwiązanie dla profesjonalnych operacji logistycznych i produkcyjnych.
Kółko obrotowe 50 mm
Footmaster to kółko obrotowe przeznaczone do zastosowań wymagających niezawodności i precyzji w ruchu. Kółko wyposażone jest w łożysko walcowe, zwilżone, które zapewnia płynną pracę i długą żywotność urządzenia. Koło o średnicy 50 mm wykonane jest z materiałów wysokiej jakości, gwarantujących trwałość i odporność na zużycie w intensywnych warunkach pracy. Całkowita wysokość konstrukcji wynosi 82,5 mm, co pozwala na optymalne dopasowanie do różnych systemów montażowych. Kółko charakteryzuje się imponującą nośnością statyczną i dynamiczną wynoszącą 250 kg, przy czym nośność dynamiczna utrzymywana jest przy prędkości do 3 km/h. Produkt znajduje zastosowanie w budowie maszyn, rusztowaniach, meblach i stojakach ekspozycyjnych, sprzęcie transportowym, stołach warsztatowych, ciężkich systemach AGV oraz systemach AMR. Footmaster stanowi idealne rozwiązanie dla aplikacji wymagających mobilności i stabilności, zapewniając niezawodną pracę w wymagających warunkach przemysłowych i logistycznych.
Kółko obrotowe 63 mm
Footmaster to kółko obrotowe przeznaczone do zastosowań wymagających niezawodności i trwałości w trudnych warunkach pracy. Kółko wyposażone jest w łożysko walcowe, zwilżone, które zapewnia płynne i długotrwałe działanie przy intensywnym użytkowaniu. Koło o średnicy 63 mm wykonane jest z materiałów wysokiej jakości, gwarantujących odporność na zużycie i deformacje. Całkowita wysokość urządzenia wynosi 102 mm, co umożliwia jego montaż w różnych konfiguracjach i przestrzeniach ograniczonych. Kółko charakteryzuje się imponującą nośnością statyczną wynoszącą 500 kg oraz dynamiczną nośnością 500 kg przy prędkości do 3 km/h, co czyni go idealnym rozwiązaniem do transportu i przemieszczania ciężkich ładunków. Footmaster znajduje zastosowanie w budowie maszyn, rusztowaniach, meblach i stojakach ekspozycyjnych, sprzęcie transportowym, stołach warsztatowych, ciężkich systemach AGV oraz systemach AMR, gdzie wymagana jest niezawodna mobilność i stabilność konstrukcji.
Kółko obrotowe 63 mm
Footmaster to kółko obrotowe przeznaczone do zastosowań wymagających wysokiej nośności i trwałości w warunkach przemysłowych. Produkt wyposażony jest w łożysko walcowe, zwilżone, które zapewnia płynną pracę i długą żywotność urządzenia. Kółko posiada średnicę 63 mm i jest konstruowane z myślą o zastosowaniach w budowie maszyn, rusztowaniach, meblach i stojakach ekspozycyjnych, sprzęcie transportowym, stołach warsztatowych, ciężkich systemach AGV oraz systemach AMR. Całkowita wysokość urządzenia wynosi 102 mm, co umożliwia jego montaż w różnych konfiguracjach przestrzennych. Kółko charakteryzuje się imponującą nośnością statyczną wynoszącą 500 kg oraz nośnością dynamiczną również 500 kg przy prędkości 3 km/h, co czyni go idealnym rozwiązaniem do transportu i przemieszczania ciężkich ładunków. Dzięki połączeniu wytrzymałości, precyzji wykonania i wszechstronności zastosowań, Footmaster stanowi niezawodny komponent dla profesjonalnych systemów mobilnych i stacjonarnych wymagających najwyższych standardów wydajności.
Kółko obrotowe 90 mm
Footmaster to kółko obrotowe przeznaczone do zastosowań wymagających wysokiej nośności i trwałości w warunkach przemysłowych. Kółko wyposażone jest w łożysko walcowe, zwilżone, które zapewnia płynne i niezawodne działanie przez długi okres eksploatacji. Koło o średnicy 90 mm wykonane jest z materiałów wysokiej jakości, gwarantujących odporność na zużycie i deformacje pod obciążeniem. Całkowita wysokość konstrukcji wynosi 132 mm, co umożliwia łatwe zabudowanie w różnych konfiguracjach urządzeń i maszyn. Kółko charakteryzuje się imponującą nośnością statyczną wynoszącą 1500 kg oraz nośnością dynamiczną 1500 kg przy prędkości 3 km/h, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla ciężkich obciążeń. Footmaster znajduje zastosowanie w budowie maszyn, rusztowaniach, meblach i stojakach ekspozycyjnych, sprzęcie transportowym, stołach warsztatowych, ciężkich systemach AGV oraz systemach AMR, gdzie wymagana jest niezawodność i wydajność w trudnych warunkach pracy.
Kółko obrotowe 50 mm
Footmaster to kółko obrotowe przeznaczone do zastosowań wymagających wysokiej niezawodności i trwałości w trudnych warunkach pracy. Kółko wyposażone jest w łożysko walcowe, zwilżone, które zapewnia płynną rotację i długą żywotność urządzenia. Koło o średnicy 50 mm wykonane jest z materiałów o wysokiej odporności na zużycie, umożliwiających pracę w intensywnych warunkach eksploatacyjnych. Całkowita wysokość kółka wynosi 82 mm, co pozwala na łatwe montowanie w różnych konfiguracjach urządzeń. Kółko charakteryzuje się imponującą nośnością statyczną i dynamiczną wynoszącą 280 kg, przy czym nośność dynamiczna utrzymywana jest przy prędkości do 3 km/h, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla aplikacji wymagających mobilności. Footmaster znajduje zastosowanie w budowie maszyn, rusztowaniach, meblach i stojakach ekspozycyjnych, sprzęcie transportowym, stołach warsztatowych, ciężkich systemach AGV oraz systemach AMR, gdzie wymagana jest niezawodna i precyzyjna mobilność. Produkt stanowi uniwersalne rozwiązanie dla inżynierów projektujących systemy transportowe i magazynowe o wysokich wymaganiach dotyczących nośności i trwałości.
Kółko obrotowe 63 mm
Footmaster to kółko obrotowe przeznaczone do zastosowań wymagających wysokiej nośności i trwałości. Kółko wyposażone jest w łożysko walcowe, zwilżone, które zapewnia płynną pracę i długą żywotność w warunkach intensywnego użytkowania. Konstrukcja kółka obrotowego Footmaster znajduje zastosowanie w budowie maszyn, rusztowaniach, meblach i stojakach ekspozycyjnych, sprzęcie transportowym, stołach warsztatowych, ciężkich systemach AGV oraz systemach AMR. Koło ma średnicę 63 mm i jest zoptymalizowane do pracy w wymagających warunkach przemysłowych. Całkowita wysokość kółka wynosi 102 mm, co umożliwia jego montaż w różnych konfiguracjach urządzeń. Nośność statyczna kółka wynosi 550 kg, natomiast nośność dynamiczna również wynosi 550 kg przy prędkości 3 km/h, co gwarantuje bezpieczną pracę zarówno w stanach statycznych, jak i podczas transportu. Parametry te czynią Footmaster idealnym rozwiązaniem dla aplikacji wymagających niezawodności i wysokiej wydajności w ciężkich warunkach pracy.
Frequently Asked Questions
Zalety kółek poziomujących
Kółka poziomujące są hybrydowym rozwiązaniem mobilnym przeznaczonym do zastosowań, które muszą być mobilne podczas użytkowania, a jednocześnie pozostają całkowicie stabilne w pozycji stacjonarnej. W przeciwieństwie do standardowych kółek, urządzenia te zawierają wbudowaną stopkę poziomującą, którą można ręcznie regulować, aby zapewnić bezpieczne, pozbawione wibracji pozycjonowanie i kompensować nierówne powierzchnie podłogi. To sprawia, że są one szczególnie odpowiednie do zastosowań wymagających okazjonalnego ponownego pozycjonowania, ale w większości stacjonarnych - takich jak maszyny i sprzęt warsztatowy, jak stoły warsztatowe lub szafy narzędziowe - eliminując potrzebę stosowania dodatkowych urządzeń transportowych do przenoszenia i repozycjonowania ciężkich maszyn i mebli. Dostępne w różnych rozmiarach i nośnościach kółka poziomujące pomagają wypełnić lukę między elastycznością a stabilnością, wspierając bezpieczne, ergonomiczne i niezawodne użytkowanie.
W TENTE od kilku lat współpracujemy z G-DOK, aby zapewnić naszym klientom najwyższej jakości kółka poziomujące. G-DOK jest marką ugruntowaną na rynku i charakteryzuje się wysokim standardem jakości w zakresie własnych produktów i partnerów współpracy. W ramach tej współpracy działamy z produktami własnej marki G-DOK „FOOT MASTER®”.
Kółka poziomujące Foot Master® oferują różne zalety:
Bezpieczny i stabilny stojak - Po przesunięciu aplikacji do żądanej pozycji zintegrowana stopa poziomująca jest opuszczana, aby podnieść kółko z ziemi. Tworzy to mocną, tłumiącą wibracje stojak, który zapewnia absolutną stabilność podczas użytkowania stacjonarnego - nawet na nierównych powierzchniach.
Łatwa regulacja wysokości - Regulowane kółka do poziomowania wysokości umożliwiają precyzyjne poziomowanie i stabilizację aplikacji bez konieczności stosowania dodatkowych narzędzi. Stopa może być podnoszona lub opuszczana ręcznie, dzięki czemu szybko i intuicyjnie kompensuje nierówności podłogi lub osiąga ergonomiczną wysokość roboczą.
Zwiększona trwałość - wykonane z hartowanej stali i materiałów odpornych na zużycie, kółka poziomujące Foot Master® są zbudowane tak, aby wytrzymać wymagające użytkowanie. To nie tylko wydłuża żywotność produktu, ale także poprawia wydajność obrotu, nawet pod obciążeniem lub w środowiskach mobilności o wysokiej częstotliwości.
Certyfikowana przewodność - Kółka poziomujące Foot Master® są dostępne jako wersje przewodzące, aby chronić użytkowników i urządzenia elektryczne przed wyładowaniem elektrostatycznym.
Rodzaje kółek poziomujących
Kółka poziomujące Foot Master® zapewniają precyzyjną równowagę mobilności i stabilności dzięki zintegrowanej regulowanej stopce. Dostępne w wielu konfiguracjach, zostały zaprojektowane tak, aby zaspokoić różnorodne potrzeby montażowe, zapewniając jednocześnie optymalną wydajność zarówno w zastosowaniach stacjonarnych, jak i mobilnych. W zależności od wymagań aplikacji, kółka te są oferowane z złączką płytową lub otworem na śrubę. Każde rozwiązanie montażowe ma swoje zalety funkcjonalne — od kompaktowej integracji i prostej instalacji po większą nośność. Poniżej przedstawiamy główne rodzaje kółek poziomujących w naszej ofercie i ich szczególne zalety.
Kółka poziomujące do montażu płytowego
W TENTE oferujemy różne serie kółek poziomujących Foot Master®, z których cztery są wyposażone w złączkę płytową — mianowicie: GD F, GDN F, GDR F i SGDN F. Kółka poziomujące do złączek płytowych są przeznaczone do zastosowań, w których wymagane jest szerokie, stabilne połączenie z konstrukcją podstawową. Płaska płyta montażowa równomiernie rozkłada obciążenie na całej powierzchni, dzięki czemu ten typ jest szczególnie odpowiedni do cięższych zastosowań. Ich solidna konstrukcja zapewnia bezpieczne mocowanie i większą nośność, a zintegrowana stopa poziomująca umożliwia precyzyjną regulację wysokości i stabilność bez wibracji podczas użytkowania stacjonarnego. Najsilniejszą rolką poziomującą Foot Master® wyposażoną w złączkę płytową jest seria GD F. Wyposażony w koło 90 mm, ten kółko jest w stanie obsłużyć obciążenia do 1500 kg na każdy.
Kółka poziomujące do mocowania otworów na śruby
Trzy z serii kółek poziomujących Foot Master® w naszej ofercie oferują mocowanie otworów na śruby — a mianowicie serie GD S, GDN S i GDR S. Kółka wyrównujące otwory na śruby są wyposażone w centralny otwór montażowy w obudowie kółka, umożliwiający ich bezpieczne mocowanie do aplikacji za pomocą pojedynczej śruby. Ten styl montażu oferuje kompaktowe, oszczędzające miejsce rozwiązanie, dzięki czemu idealnie nadaje się do zastosowań o ograniczonych powierzchniach montażowych lub gdzie dyskretna integracja jest priorytetem. Podobnie jak w przypadku kółek poziomujących do montażu płytowego, wysokość można regulować szybko i precyzyjnie, obracając koło regulacyjne lub grzechotkę, bez konieczności stosowania dodatkowych narzędzi.
Obszary zastosowania regulowanych kółek poziomujących
Kółka poziomujące są idealnym rozwiązaniem do zastosowań, w których wymagane jest stabilne pozycjonowanie, tłumienie drgań i sporadyczna mobilność. Ich zintegrowana stopa umożliwia podniesienie koła z podłogi, zapewniając bezpieczny i równy stojak dla wrażliwego sprzętu - nawet na nierównych powierzchniach. To połączenie mobilności i sztywności sprawia, że są one bardzo wszechstronne w wielu branżach.
W środowiskach produkcji przemysłowej kółka poziomujące służą do zmiany położenia maszyn, urządzeń i stacji technicznych, co pozwala na elastyczną konfigurację i uproszczoną konserwację. Ich zdolność do zapewnienia stabilnej bazy po relokacji poprawia bezpieczeństwo i niezawodność procesu. W sektorze medycznym wspierają przemieszczanie i bezpieczne rozmieszczenie sprzętu diagnostycznego, urządzeń leczniczych i stacji roboczych. Możliwość zablokowania sprzętu na miejscu po transporcie zwiększa bezpieczeństwo i wygodę zarówno personelu, jak i pacjentów. W warsztatach i garażach kółka poziomujące ułatwiają przenoszenie wózków narzędziowych, ram nośnych i ciężkich elementów, ułatwiając ergonomiczny dostęp i precyzyjne ustawienie podczas prac serwisowych lub montażowych. Magazyny i operacje logistyczne korzystają z ich wykorzystania w jednostkach transportowych i stacjach pakowania, gdzie sprzęt musi być czasami zmieniany, ale pozostaje stabilny podczas pracy. W biurach pozwalają na ergonomiczną konfigurację biurek, regulowanych stacji roboczych i urządzeń mobilnych, zapewniając zarówno elastyczność, jak i stabilność w dynamicznych środowiskach.