Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!
Footmaster to kółko obrotowe przeznaczone do zastosowań wymagających wysokiej nośności i trwałości. Kółko wyposażone jest w łożysko walcowe, zwilżone, które zapewnia płynną pracę i długą żywotność urządzenia. Koło posiada średnicę 75 mm i jest konstruowane z materiałów odpornych na zużycie, umożliwiających pracę w trudnych warunkach. Całkowita wysokość urządzenia wynosi 120 mm, co pozwala na łatwe zabudowanie w różnych konfiguracjach maszyn i urządzeń. Kółko charakteryzuje się imponującą nośnością statyczną wynoszącą 1000 kg oraz dynamiczną nośnością 1000 kg przy prędkości 3 km/h, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla aplikacji wymagających znacznych obciążeń. Footmaster znajduje zastosowanie w budowie maszyn, rusztowaniach, meblach i stojakach ekspozycyjnych, sprzęcie transportowym, stołach warsztatowych, ciężkich systemach AGV oraz systemach AMR. Produkt stanowi niezawodne rozwiązanie dla inżynierów projektujących systemy mobilne i stacjonarne wymagające precyzji i wydajności.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
FOOT MASTER GD-120-S-NYN-CAL
EAN
4031582413274
Numer materiału S4
990062073
Podstawowe atuty
Typ
Kółko obrotowe
Szerokość całkowita
100 mm
Nośność przy 3 km/h
1000 kg
Nośność statyczne
1000 kg
Wysokość całkowita
120 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
90 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-10 °C
Waga całkowita
1,8 kg
Nazwa produktu
Footmaster
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Średnica otworu Trzpień
16 mm
Obudowa
Kolor
Biały
Średnica kopuły
100 mm
Zasięg działania koła
178 mm
Wysięg
52 mm
Promień działania koła
89 mm
Koło
Szerokość Bieżnia
30,5 mm
Średnica
75 mm
Szerokość korpusu
30,5 mm
Łożysko
Łożysko walcowe, zwilżone
Kolor Koło
Czarny