- Strona główna
- Kółka i koła jezdne
- Koła wysokiej jakości
- Koła według typu łożyska
-
Łożysko ślizgowe
Koła z łożyskiem ślizgowym
Koło 200 mm
Koło Elastech to korpus koła przeznaczony do zastosowania w kołach jezdnych wózków. Urządzenie charakteryzuje się średnicą 200 mm i szerokością bieżnika 75 mm. Bieżnik wykonany jest z elastycznej opony, czarnej, wulkanizowanej, natomiast korpus wykonany jest ze stali i żelaza. Koło wykazuje nośność statyczną 1000 kg oraz nośność dynamiczną 500 kg przy prędkości 6 km/h lub 600 kg przy prędkości 4 km/h. Produkt znajduje zastosowanie w systemach AMR, zautomatyzowanych systemach wahadłowych, motoryzacji OEM, wózkach cateringowych, budowie kontenerów, technologii przeciwpożarowej, budowie maszyn, systemach logistycznych, wózkach produkcyjnych, profesjonalnych wózkach do sprzątania, rollkonterach, rusztowaniach, szafach narzędziowych, sprzęcie transportowym oraz stołach warsztatowych.
Koło 80 mm
Koło Basetech to koło przeznaczone do zastosowania w wózkach platformowych i meblach ekspozycyjnych, wykonane z polipropylen o średnicy 80 mm i szerokości bieżnika 34 mm. Koło wyposażone jest w łożysko ślizgowe i posiada długość piasty 44,4 mm oraz średnicę otworu osi 12,1 mm. Urządzenie charakteryzuje się nośnością statyczną do 250 kg oraz nośnością dynamiczną do 125 kg przy prędkości 4 km/h. Materiał bieżnika jest identyczny z korpusem koła, co zapewnia jednolitość konstrukcji i trwałość eksploatacyjną. Koło znajduje zastosowanie w rollkontenach oraz meblach i stojakach ekspozycyjnych, gdzie wymagana jest niezawodna mobilność i stabilność.
Koło 75 mm
Koło Puretech to uniwersalne koło do wózków i urządzeń mobilnych, wykonane z korpusu z polipropylentu i bieżnika z gummy pełnej, nie brudzący śladów. Koło charakteryzuje się średnicą 75 mm, szerokością bieżnika 25 mm oraz długością piasty 26,5 mm, z otworem na oś o średnicy 8 mm. Urządzenie wyposażone jest w łożysko ślizgowe zapewniające płynną pracę. Nośność statyczna koła wynosi 120 kg, podczas gdy nośność dynamiczna przy prędkości 3 km/h to 60 kg. Koło znajduje zastosowanie w rusztowaniach, wózkach sklepowych, meblach i stojakach ekspozycyjnych, szafach narzędziowych, urządzeniach do utylizacji odpadów, stołach warsztatowych oraz sprzęcie transportowym.
Koło 250 mm
Koło Puretech to uniwersalne koło przeznaczone do zastosowania w wózkach sklepowych, rusztowaniach, meblach i stojakach ekspozycyjnych, szafach narzędziowych, urządzeniach do utylizacji odpadów, stołach warsztatowych oraz sprzęcie transportowym. Koło charakteryzuje się średnicą 250 mm i wyposażone jest w oponę z pełnej gumy pełnej w kolorze czarnym o szerokości 50 mm. Korpus koła wykonany jest z polipropylenu, a łożysko stanowi łożysko ślizgowe. Oś koła posiada średnicę otworu 20,1 mm, natomiast długość piasty wynosi 58 mm. Koło wykazuje nośność statyczną 500 kg oraz nośność dynamiczną 250 kg przy prędkości 4 km/h, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla aplikacji wymagających niezawodności i trwałości.
Koło 100 mm
Koło Basetech to koło przeznaczone do zastosowania w wózkach nośnych, rollkontenery oraz meble i stojaki ekspozycyjne, wykonane z polipropylen z łożyskiem ślizgowym. Koło charakteryzuje się średnicą 100 mm, szerokością bieżnika 36 mm, identyczną z korpusem koła, oraz długością piasty 44,4 mm. Otwór na oś ma średnicę 12 mm. Nośność statyczna koła wynosi 320 kg, natomiast nośność dynamiczna przy prędkości 4 km/h to 160 kg. Parametry te czynią to koło idealnym rozwiązaniem dla aplikacji wymagających niezawodności i trwałości w warunkach przemysłowych i handlowych.
Koło 125 mm
Koło Basetech to koło przeznaczone do zastosowania w wózkach widłowych, rollkontenery oraz meble i stojaki ekspozycyjne, wykonane z polipropyłenu z bieżnikiem o szerokości 40 mm, identycznym materiałowo z korpusem koła. Koło posiada średnicę 125 mm, długość piasty 44,4 mm oraz otwór na oś o średnicy 12 mm. Urządzenie wyposażone jest w łożysko ślizgowe zapewniające płynną pracę. Nośność statyczna koła wynosi 400 kg, natomiast nośność dynamiczna przy prędkości 3 km/h to 200 kg, co czyni to koło idealnym rozwiązaniem dla zastosowań wymagających niezawodności i trwałości w warunkach przemysłowych.
Koło 65 mm
Koło Basetech to koło przeznaczone do zastosowania w wózkach nośnych, rollkontenery oraz meble i stojaki ekspozycyjne, wykonane z polipropyłenu z bieżnikiem o szerokości 30 mm, identycznym materiałowo z korpusem koła. Koło charakteryzuje się średnicą 65 mm i wyposażone jest w łożysko ślizgowe zapewniające płynną pracę. Oś koła posiada średnicę otworu 12 mm, a długość piasty wynosi 34,5 mm. Nośność statyczna koła wynosi 240 kg, natomiast nośność dynamiczna przy prędkości 4 km/h to 120 kg, co czyni to koło idealnym rozwiązaniem dla zastosowań wymagających niezawodności i trwałości.
Koło 80 mm
Koło Basetech jest kołem przeznaczonym do zastosowania w wózkach jezdnych, rollkontenery oraz meble i stojaki ekspozycyjne. Koło posiada średnicę 80 mm z szerokością bieżnika 34 mm. Korpus wykonany jest z polipropylen, identyczny z materiałem bieżnika, zapewniający trwałość i odporność na uszkodzenia. Oś koła ma średnicę otworu 12 mm, a długość piasty wynosi 44,4 mm. Koło wyposażone jest w łożysko ślizgowe, które zapewnia płynne i niezawodne działanie. Nośność statyczna koła wynosi 250 kg, natomiast nośność dynamiczna to 125 kg przy prędkości 4 km/h, co czyni to koło idealnym rozwiązaniem dla aplikacji wymagających niezawodności i stabilności.
Koło 100 mm
Koło Basetech to koło przeznaczone do zastosowania w wózkach platformowych i meblach ekspozycyjnych, wykonane z polipropylen o średnicy 100 mm i szerokości bieżnika 36 mm. Koło wyposażone jest w łożysko ślizgowe oraz posiada długość piasty 44,4 mm i średnicę otworu osi 12 mm. Materiał bieżnika jest identyczny z korpusem koła, zapewniając jednolitą konstrukcję. Koło charakteryzuje się nośnością statyczną 320 kg oraz nośnością dynamiczną 160 kg przy prędkości 4 km/h, co czyni je odpowiednim rozwiązaniem dla rollkontenery i stojaki ekspozycyjne wymagające niezawodności i trwałości.
Koło 125 mm
Koło Basetech to koło przeznaczone do zastosowania w wózkach jezdnych, rollkontenery oraz meble i stojaki ekspozycyjne, wykonane z polipropylen z bieżnikiem o szerokości 40 mm, identycznym materiałowo z korpusem koła. Koło charakteryzuje się średnicą 125 mm, długością piasty 44,4 mm oraz otworem na oś o średnicy 12 mm. Urządzenie wyposażone jest w łożysko ślizgowe zapewniające płynną pracę. Nośność statyczna koła wynosi 400 kg, natomiast nośność dynamiczna przy prędkości 3 km/h to 200 kg, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla zastosowań wymagających niezawodności i trwałości w warunkach przemysłowych i handlowych.
Koło 125 mm
Koło Duratech to koło przeznaczone do zastosowania w wózkach platformowych, rollkontenach, meblach i stojakach ekspozycyjnych, a także w motoryzacji OEM, budowie kontenerów, systemach elektronicznych i technologii pomieszczeń czystych, budowie maszyn oraz sprzęcie transportowym. Koło wykonane jest z poliamidu, z bieżnikiem o szerokości 43 mm, identycznym materiałowo z korpusem. Wymiary produktu obejmują średnicę 125 mm, długość piasty 58 mm oraz średnicę otworu osi 20 mm. Koło wyposażone jest w łożysko ślizgowe zapewniające niezawodną pracę. Nośność statyczna koła wynosi 600 kg, natomiast nośność dynamiczna to 300 kg przy prędkości 4 km/h, co gwarantuje bezpieczną eksploatację w wymagających warunkach przemysłowych.
Koło 100 mm
Koło Duratech to koło przeznaczone do zastosowania w kołach jezdnych wózków i platform transportowych, charakteryzujące się średnicą 100 mm i szerokością bieżnika 35 mm. Koło wyposażone jest w łożysko ślizgowe oraz wykonane z poliamidu, który stanowi również materiał bieżnika zapewniający trwałość i niezawodność. Oś koła posiada średnicę otworu 15 mm, a długość piasty wynosi 45 mm. Koło przeznaczone jest do zastosowań w motoryzacji OEM, budowie kontenerów, systemach elektronicznych i technologii pomieszczeń czystych, budowie maszyn, wózkach produkcyjnych i platformowych, rollcontainerach, meblach i stojakach ekspozycyjnych oraz sprzęcie transportowym. Nośność statyczna koła wynosi 300 kg, natomiast nośność dynamiczna przy prędkości 4 km/h wynosi 150 kg, co gwarantuje bezpieczne użytkowanie w wymagających warunkach przemysłowych.
Koło 80 mm
Koło Puretech to uniwersalne koło do wózków jezdnych, charakteryzujące się średnicą 80 mm i szerokością bieżnika 35 mm. Bieżnik wykonany jest z gumy pełnej pełny, czarny, zapewniającej trwałość i przyczepność. Korpus koła wykonany z poliamidu gwarantuje odporność na uszkodzenia mechaniczne i warunki środowiskowe. Koło wyposażone jest w łożysko ślizgowe, które zapewnia płynne i ciiche działanie. Długość piasty wynosi 46 mm, a średnica otworu na oś to 8,3 mm. Koło charakteryzuje się nośnością statyczną 200 kg oraz nośnością dynamiczną 100 kg przy prędkości 4 km/h. Puretech znajduje zastosowanie w rusztowaniach, wózkach sklepowych, meblach i stojakach ekspozycyjnych, szafach narzędziowych, urządzeniach do utylizacji odpadów, stołach warsztatowych oraz sprzęcie transportowym.
Koło 100 mm
Koło Duratech heat to koło przeznaczone do zastosowania w kołach jezdnych wózków. Urządzenie charakteryzuje się średnicą 100 mm oraz szerokością bieżnika 35 mm. Długość piasty wynosi 45 mm, a średnica otworu na oś to 8,4 mm. Koło wykonane jest z aluminium, a jego bieżnik wykonany jest z materiału identycznego z korpusem koła. Łożysko stanowi sucha tuleja łożyskowa zapewniająca niezawodną pracę. Nośność statyczna koła wynosi 250 kg, natomiast nośność dynamiczna przy prędkości 4 km/h to 125 kg. Parametry te gwarantują bezpieczną eksploatację koła w typowych warunkach przemysłowych.
Koło 80 mm
Koło Duratech heat to koło przeznaczone do zastosowania w kołach jezdnych wózków. Urządzenie charakteryzuje się średnicą 80 mm i szerokością bieżnika 35 mm, przy długości piasty wynoszącej 45,5 mm. Otwór na oś ma średnicę 8 mm. Koło wykonane jest z tworzywa sztucznego termoutwardzalnego, odpornego na wysoką temperaturę, identycznego z materiałem korpusu. Łożyskowanie realizowane jest za pomocą suchej tulejki łożyskowej. Maksymalna nośność statyczna wynosi 200 kg, natomiast nośność dynamiczna to 100 kg przy prędkości 4 km/h. Konstrukcja koła zapewnia niezawodną pracę w warunkach eksploatacyjnych wymagających odporności termicznej.
Koło 100 mm
Koło Duratech heat to koło przeznaczone do zastosowania w kołach jezdnych wózków. Urządzenie charakteryzuje się średnicą 100 mm oraz szerokością bieżnika 35 mm. Długość piasty wynosi 45,5 mm, a średnica otworu na oś to 8 mm. Koło wykonane jest z tworzywa sztucznego termoutwardzalnego, odpornego na wysoką temperaturę, identycznego z materiałem korpusu. Bieżnik wykonany jest z tego samego materiału co korpus koła. Łożyskowanie realizowane jest za pomocą suchej tulejki łożyskowej. Maksymalna nośność statyczna koła wynosi 250 kg, natomiast nośność dynamiczna przy prędkości 4 km/h to 125 kg. Parametry te czynią to koło idealnym rozwiązaniem dla zastosowań wymagających odporności termicznej i niezawodności.
Koło 75 mm
Koło Duratech heat to koło przeznaczone do zastosowania w kołach jezdnych wózków. Urządzenie charakteryzuje się średnicą 75 mm i szerokością bieżnika 25 mm, przy długości piasty wynoszącej 31,8 mm. Otwór na oś ma średnicę 8 mm. Koło wykonane jest z syntetyk termoplastycznych odpornych na działanie wysokich temperatur, a bieżnik wykonany jest z materiału identycznego z korpusem koła. Łożyskowanie realizowane jest za pomocą suchej tulejki łożyskowej. Maksymalna nośność statyczna koła wynosi 100 kg, natomiast nośność dynamiczna przy prędkości 3 km/h wynosi 50 kg.
Koło 75 mm
Koło Duratech heat to koło przeznaczone do zastosowania w kołach jezdnych wózków. Urządzenie charakteryzuje się średnicą 75 mm oraz szerokością bieżnika 25 mm. Długość piasty wynosi 27 mm, a średnica otworu na oś to 8 mm. Koło wykonane jest z syntetyk termoplastycznych odpornych na działanie wysokich temperatur, a bieżnik jest identyczny z korpusem. Łożysko stanowi sucha tuleja łożyskowa. Maksymalna nośność statyczna koła wynosi 100 kg, natomiast nośność dynamiczna to 50 kg przy prędkości 3 km/h.
Koło 38 mm
Koło Basetech to koło przeznaczone do zastosowania w kołach jezdnych wózków. Urządzenie charakteryzuje się średnicą 38 mm oraz szerokością bieżnika 20 mm. Korpus koła wykonany jest z polipropylenu, a bieżnik wykonany jest z materiału identycznego z korpusem koła. Oś koła posiada średnicę otworu 6 mm, natomiast długość piasty wynosi 21,5 mm. Koło wyposażone jest w łożysko ślizgowe z rurą tulejką dystansową zapewniającą stabilną pracę. Nośność statyczna koła wynosi 70 kg, podczas gdy nośność dynamiczna przy prędkości 3 km/h wynosi 35 kg. Parametry te gwarantują niezawodną pracę w typowych zastosowaniach transportowych i magazynowych.
Koło 100 mm
Koło Duratech to koło przeznaczone do zastosowania w kołach jezdnych wózków. Urządzenie charakteryzuje się średnicą 100 mm oraz szerokością bieżnika 50 mm. Długość piasty wynosi 60 mm, a średnica otworu na oś to 20 mm. Koło wykonane jest z poliamidu ciężkiego, a bieżnik wykonany jest z materiału identycznego z korpusem koła. Urządzenie wyposażone jest w łożysko ślizgowe zapewniające płynną pracę. Nośność statyczna koła wynosi 1200 kg. Nośność dynamiczna wynosi 600 kg przy prędkości 6 km/h oraz 720 kg przy prędkości 4 km/h. Parametry te gwarantują niezawodną pracę w wymagających warunkach przemysłowych.
Koło 250 mm
Koło Elastech to korpus koła przeznaczony do zastosowania w kołach jezdnych wózków. Urządzenie charakteryzuje się średnicą 250 mm i szerokością bieżnika 60 mm. Bieżnik wykonany jest z elastycznej opony, czarnej, wulkanizowanej, natomiast korpus wykonany jest ze stali i żelaza. Koło wykazuje zdolność nośną statyczną 1050 kg. Nośność dynamiczna wynosi 525 kg przy prędkości 6 km/h lub 630 kg przy prędkości 4 km/h. Produkt znajduje zastosowanie w systemach AMR, zautomatyzowanych systemach wahadłowych, motoryzacji OEM, wózkach cateringowych, budowie kontenerów, technologii przeciwpożarowej, budowie maszyn, systemach logistycznych pocztowych, wózkach produkcyjnych, profesjonalnych wózkach do sprzątania, rollkonterach, rusztowaniach, szafach narzędziowych, sprzęcie transportowym i stołach warsztatowych.
Frequently Asked Questions
Zalety kół z łożyskiem ślizgowym
Koła z łożyskami ślizgowymi wykorzystują prosty interfejs tulei między piastą a osią - bez kulek, bez rolek. Ładunek jest przenoszony na szeroką powierzchnię styku, co sprawia, że konstrukcja jest z natury wytrzymała, odporna na brud i wilgoć oraz łatwa w utrzymaniu. Koła z łożyskiem ślizgowym są inteligentnym wyborem dla urządzeń o niskich prędkościach i skromnych wymaganiach dotyczących kierowania, gdzie niezawodność ma większe znaczenie niż osiągi z dużą prędkością lub bardzo niski opór toczenia. Koła TENTE z łożyskami ślizgowymi oferują różne zalety:
Niskie koszty konserwacji - bez delikatnych elementów tocznych, niewiele jest do regulacji lub zużycia. Odpowiednio dopasowane materiały tulei i smarowanie zapewniają płynną pracę koła w długich odstępach czasu, skracając przestoje i wysiłek serwisowy.
Oszczędność — uproszczona konstrukcja obniża złożoność produkcji i liczbę części. Mniejsze zużycie elementów oznacza przewidywalne koszty w czasie — idealne tam, gdzie potrzebna jest trwała mobilność w dużej flocie.
Amortyzacja - Ciągła powierzchnia łożyska rozprowadza obciążenia udarowe, odporna na wcięcia i odkształcenia. Ta wytrzymałość pomaga utrzymać spójne zachowanie toczenia na trudnych podłogach i poprzez częste użytkowanie stop-start.
Odporność na korozję - Tuleje mogą być dostarczane w wariantach polimerowych, metalowych lub spiekanych, a opcje ze stali nierdzewnej są dostępne w środowiskach mokrych lub wrażliwych na higienę. Rezultatem jest niezawodna mobilność nawet wtedy, gdy cykle wilgotności i czyszczenia są częścią codziennej pracy.
Rodzaje kół z łożyskiem ślizgowym
Koła z łożyskami ślizgowymi są dostępne w szerokiej gamie konstrukcji, z których każda jest zoptymalizowana pod kątem określonych warunków pracy i celów osiągowych. W TENTE oferujemy koła z łożyskami ślizgowymi z wielu materiałów kół, twardości bieżnika, średnic i opcji piast, aby sprostać wymaganiom różnych zastosowań i branż. Niezależnie od tego, czy priorytetem jest cichy ruch bez śladów po delikatnych podłogach, odporność na wilgoć i chemikalia w obszarach o krytycznym znaczeniu dla higieny, czy też wytrzymałe osiągi do zastosowań zewnętrznych i przemysłowych, każdy wariant zapewnia własną równowagę między ładownością, wysiłkiem toczenia i trwałością. Poniżej znajdują się niektóre z powszechnie używanych kół z łożyskiem ślizgowym:
Koła poliamidowe z łożyskiem ślizgowym
Jednoczęściowa konstrukcja poliamidowa z łożyskiem ślizgowym zapewnia wysoką sztywność, zwartą wysokość wykonania i twardą, precyzyjną pracę — idealne, gdy priorytetem jest maksymalna gęstość obciążenia i stabilność wymiarowa. Wśród naszych produktów seria TENTE UOO stanowi doskonały przykład kół poliamidowych z łożyskiem ślizgowym. Koła te są dostępne w średnicach kół od 80 mm do 200 mm — o nośności od 200 kg do 800 kg w zależności od wielkości.
Koła z litej gumy z łożyskiem ślizgowym
Łącząc polipropylenowy środek z niebrudnym bieżnikiem z solidnej gumy, koła te zapewniają ciche, przyjazne dla podłogi toczenie z prostą konserwacją — dobrze nadają się do ruchu z niską prędkością na twardszych podłogach. W naszej ofercie seria PIO wyróżnia się godnym uwagi przykładem. Te solidne gumowe koła bieżnika są dostępne w średnicach kół od 80 mm do 200 mm. Ich nośność waha się od 70 kg do 205 kg na koło, w zależności od wielkości.
Termoplastyczne koła gumowe z łożyskiem ślizgowym
Guma termoplastyczna (TentePrene) na środku polipropylenowym z łożyskiem ślizgowym zapewnia niski poziom hałasu, bez śladów ruch i łatwe toczenie, dzięki czemu koła te idealnie nadają się do czystych, wrażliwych środowisk podłogowych. Seria kół PJO jest jednym z przykładów z naszego portfolio produktów. Średnice kół rozciągają się od 50 mm do 150 mm przy reprezentatywnych wartościach obciążenia od 50 kg do 100 kg — w zależności od konfiguracji.
Obszary zastosowania kół z łożyskami ślizgowymi
Koła z łożyskiem ślizgowym są praktycznym wyborem wszędzie tam, gdzie trwałość, niska konserwacja i niezawodne podtrzymanie obciążenia przewyższają potrzebę manewrowania z dużą prędkością. Ich prosty interfejs tulei zapewnia stałą wydajność w produkcji przemysłowej i transporcie materiałów - na przykład w ruchomym sprzęcie transportowym i urządzeniach montażowych przy stałym walcowaniu o niewielkim wysiłku. W operacjach skoncentrowanych na higienie opcje odporne na korozję (takie jak koła poliamidowe) wytrzymują częste mycie, dzięki czemu doskonale nadają się do wózków gastronomicznych i systemów dostarczania posiłków. Regularnie stosowane są również w dystrybucji i handlu detalicznym — od dealerów sprzętu i sklepów typu „dla majsterkowiczów” po urządzenia do przechowywania - gdzie niezbędna jest kompaktowa konstrukcja, płynna mobilność i niezawodna ładowność.