Koło 100 mm
Basetech
EAN:
4031582418989
Numer produktu:
POO100x36-Ø12
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Koła o niskim zużyciu
Koło Basetech to koło przeznaczone do zastosowania w wózkach platformowych i meblach ekspozycyjnych, wykonane z polipropylen o ś...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Koło Basetech to koło przeznaczone do zastosowania w wózkach platformowych i meblach ekspozycyjnych, wykonane z polipropylen o średnicy 100 mm i szerokości bieżnika 36 mm. Koło wyposażone jest w łożysko ślizgowe oraz posiada długość piasty 44,4 mm i średnicę otworu osi 12 mm. Materiał bieżnika jest identyczny z korpusem koła, zapewniając jednolitą konstrukcję. Koło charakteryzuje się nośnością statyczną 320 kg oraz nośnością dynamiczną 160 kg przy prędkości 4 km/h, co czyni je odpowiednim rozwiązaniem dla rollkontenery i stojaki ekspozycyjne wymagające niezawodności i trwałości.
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
Koła o niskim zużyciu
Trwałe koła o wyjątkowo niskim zużyciu