- Strona główna
- Kółka i koła jezdne
-
Akcesoria do Rozwiązań Mobilności
Akcesoria do Rozwiązań Mobilności
Nasze serie
Akcesorium
Akcesorium Puretech stanowi precyzyjnie zaprojektowane uzupełnienie do kółek jezdnych, charakteryzujące się minimalną masą 0,25 kg, co zapewnia optymalny stosunek wagi do funkcjonalności. Produkt został opracowany z uwzględnieniem wymogów technicznych nowoczesnych systemów transportowych, umożliwiając łatwą integrację z istniejącą infrastrukturą. Niska masa całkowita czyni go idealnym rozwiązaniem dla aplikacji wymagających precyzji i efektywności energetycznej, jednocześnie zachowując trwałość i niezawodność w warunkach intensywnego użytkowania.
Akcesorium
Gniazdo stanowiące akcesorium do kółka jezdnego wykonane z gniazda syntetycznego o kształcie kwadratowym, charakteryzuje się całkowitą wysokością 36 mm i masą 0,01 kg. Urządzenie wyposażone jest w gwint o średnicy 18 mm, zapewniający bezpieczne połączenie z elementami montażowymi. Nośność statyczna produktu wynosi 80 kg, natomiast nośność dynamiczna osiąga 40 kg przy prędkości 3 km/h, co gwarantuje niezawodną pracę w typowych zastosowaniach przemysłowych i logistycznych.
Akcesorium
Tuleja stanowiąca akcesorium do kółka jezdnego charakteryzuje się tulejąokrągłą konstrukcją dostosowaną do montażu z śrubą o średnicy 18 mm. Produkt wyróżnia się kompaktową budową i niską masą 0,03 kg, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla zastosowań wymagających minimalizacji obciążenia. Precyzyjnie wykonana tuleja zapewnia niezawodne połączenie i stabilne funkcjonowanie w systemach transportowych, gdzie wymagana jest wysoka trwałość i odporność na obciążenia eksploatacyjne.
Akcesorium
Tuleja stanowiąca akcesorium do kółka jezdnego charakteryzuje się tulejąokrągłą konstrukcją przeznaczoną do montażu na śrubie o średnicy 22 mm. Produkt wyróżnia się minimalną masą 0,01 kg, co czyni go lekkim rozwiązaniem do zastosowań wymagających niskiego obciążenia. Tuleja tego typu znajduje zastosowanie w systemach transportowych i urządzeniach mobilnych, gdzie precyzyjne dopasowanie do standardowych wymiarów otworów montażowych jest kluczowe dla prawidłowego funkcjonowania całego zespołu kółka jezdnego.
Akcesorium
Płyta montażowa jest akcesoriom przeznaczonym do montażu kołek na wózkach transportowych, wyposażonym w trzpień z płytką w kształcie litery U. Urządzenie charakteryzuje się wymiarami płyty wynoszącymi 40 mm długości i 17 mm szerokości, przy całkowitej wysokości 8 mm. Masa akcesorium wynosi 0,04 kg. Nośność statyczna produktu to 80 kg, natomiast nośność dynamiczna wynosi 40 kg przy prędkości 3 km/h. Płyta montażowa jest idealna do zastosowań wymagających niezawodnego i trwałego połączenia kołka z podstawą wózka.
Akcesorium
Płyta montażowa jest akcesoriom przeznaczonym do montażu kółek jezdnych, wyposażonym w trzpień z płytką w kształcie litery U. Urządzenie charakteryzuje się wymiarami płyty wynoszącymi 40 mm długości i 27 mm szerokości, przy całkowitej wysokości 8 mm. Nośność statyczna produktu wynosi 80 kg, natomiast nośność dynamiczna to 40 kg przy prędkości 3 km/h. Konstrukcja płyty montażowej zapewnia stabilne i bezpieczne zamocowanie kółka jezdnego, umożliwiając jego efektywne funkcjonowanie w warunkach przemysłowych.
Akcesorium
Płyta montażowa jest akcesoriom przeznaczonym do montażu kółek jezdnych, wyposażonym w trzpień z płytką w kształcie litery L. Urządzenie charakteryzuje się wymiarami płyty wynoszącymi 40 mm długości i 17 mm szerokości, przy całkowitej wysokości 8 mm. Nośność statyczna produktu wynosi 80 kg, natomiast nośność dynamiczna to 40 kg przy prędkości 3 km/h. Konstrukcja płyty montażowej zapewnia stabilne i niezawodne połączenie z kółkami jezdnymi, umożliwiając ich montaż na różnych powierzchniach i meblach.
Akcesorium
Płyta montażowa jest akcesoriom przeznaczonym do montażu kółek jezdnych, wyposażonym w trzpień z płytką w kształcie litery L. Urządzenie charakteryzuje się wymiarami płyty wynoszącymi 40 mm długości i 25 mm szerokości, przy całkowitej wysokości 8 mm. Nośność statyczna produktu wynosi 80 kg, natomiast nośność dynamiczna to 40 kg przy prędkości 3 km/h. Płyta montażowa jest idealna do zastosowań wymagających niezawodnego i trwałego mocowania kółek jezdnych w systemach transportowych.
Akcesorium
Płyta montażowa stanowiąca akcesorium do kółek jezdnych wyposażona jest w trzpień z płytką w kształcie litery L, umożliwiający bezpieczne zamocowanie. Wymiary płyty wynoszą 40 mm długości i 27 mm szerokości, przy całkowitej wysokości 8 mm, co zapewnia kompaktową konstrukcję. Akcesorium charakteryzuje się nośnością statyczną na poziomie 80 kg oraz nośnością dynamiczną 40 kg przy prędkości 3 km/h, co czyni go odpowiednim do zastosowań wymagających niezawodności i trwałości w warunkach przemysłowych.
Akcesorium
Trzpień jest akcesoriom do kółka jezdnego, charakteryzującym się trzpieniem gwintowanym z łbem 6-kątnym w wersji górnej. Urządzenie wykazuje nośność statyczną na poziomie 80 kg oraz nośność dynamiczną 40 kg przy prędkości 3 km/h. Wymiary całkowite wynoszą 6 mm wysokości, a masa produktu to 0,02 kg, co czyni go lekkim i kompaktowym rozwiązaniem do montażu na kółkach jezdnych.
Akcesorium
Gniazdo stanowiące akcesorium do kółka jezdnego charakteryzuje się gniazdem syntetycznym o kształcie okrągłym, zapewniającym niezawodne połączenie. Urządzenie wyposażone jest w śrubę o średnicy 8 mm, umożliwiającą bezpieczne zamocowanie. Wysokość całkowita produktu wynosi 3 mm, a jego masa to 0 kg. Nośność statyczna osiąga wartość 40 kg, natomiast nośność dynamiczna wynosi 20 kg przy prędkości 3 km/h. Gniazdo przeznaczone jest do zastosowań wymagających precyzyjnego mocowania i stabilności podczas pracy kółka jezdnego.
Akcesorium
Trzpień, będący akcesoriom do kółka, to trzpień gwintowany o masie 0,02 kg i wysokości całkowitej 3,5 mm, przeznaczony do zastosowań wymagających niezawodności i precyzji. Produkt charakteryzuje się nośnością statyczną na poziomie 80 kg oraz nośnością dynamiczną 40 kg przy prędkości 3 km/h, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla systemów transportowych o umiarkowanych obciążeniach. Kompaktowe wymiary i lekka konstrukcja umożliwiają łatwą integrację z istniejącymi systemami kółek, zapewniając jednocześnie trwałość i stabilność podczas eksploatacji.
Akcesorium
Puretech to akcesorium przeznaczone do zastosowania w systemach jezdnych, charakteryzujące się masą 0,25 kg, która zapewnia optymalne proporcje między wytrzymałością a funkcjonalnością. Produkt został zaprojektowany z uwzględnieniem wymogów technicznych związanych z montażem na kołach jezdnych, oferując niezawodność i trwałość w warunkach przemysłowych. Akcesorium Puretech stanowi rozwiązanie komplementarne dla systemów transportowych, gdzie precyzja i stabilność są kluczowymi parametrami operacyjnymi.
Akcesorium
Płyta montażowa stanowiąca akcesorium do kółek jezdnych wyposażona jest w trzpień z płytką w kształcie litery U, umożliwiający bezpieczne zamocowanie. Urządzenie charakteryzuje się kompaktowymi wymiarami: długość 40 mm, szerokość 15 mm oraz wysokość całkowita 8 mm, przy masie zaledwie 0,02 kg. Płyta zdolna jest do przenoszenia obciążenia statycznego do 80 kg oraz dynamicznego do 40 kg przy prędkości 3 km/h, co czyni ją idealnym rozwiązaniem do zastosowań wymagających niezawodności i trwałości w systemach transportu wewnętrznego.
Akcesorium
Płyta montażowa jest akcesoriom do kółka przeznaczonym do mocowania za pomocą trzpienia z płytką w kształcie litery U. Urządzenie charakteryzuje się kompaktowymi wymiarami: długość 40 mm, szerokość 20 mm oraz wysokość całkowita 8 mm, przy masie zaledwie 0,03 kg. Płyta wykazuje zdolność nośną statyczną do 80 kg oraz dynamiczną do 40 kg przy prędkości 3 km/h, co czyni ją odpowiednią do zastosowań wymagających niezawodności i stabilności. Konstrukcja została zaprojektowana z uwzględnieniem wymogów technicznych nowoczesnych systemów transportowych i magazynowych.
Akcesorium
Płyta montażowa jest akcesoriom przeznaczonym do montażu kółek jezdnych, wyposażonym w trzpień z płytką w kształcie litery U. Urządzenie charakteryzuje się wymiarami płyty wynoszącymi 40 mm długości i 18 mm szerokości, przy całkowitej wysokości 8 mm. Nośność statyczna produktu wynosi 80 kg, natomiast nośność dynamiczna osiąga 40 kg przy prędkości 3 km/h. Konstrukcja płyty montażowej zapewnia niezawodne i trwałe połączenie z kółkami jezdnymi, umożliwiając ich bezpieczne zamontowanie na meblach i urządzeniach.
Akcesorium
Płyta montażowa jest akcesoriom do kółka przeznaczonym do mocowania za pomocą trzpienia z płytką w kształcie litery U. Urządzenie charakteryzuje się wymiarami 40 mm długości i 21 mm szerokości przy całkowitej wysokości 8 mm. Masa produktu wynosi 0,03 kg. Płyta montażowa wykazuje nośność statyczną na poziomie 80 kg oraz nośność dynamiczną 40 kg przy prędkości 3 km/h, co czyni ją odpowiednią do zastosowań wymagających niezawodnego mocowania kółek w różnych warunkach eksploatacyjnych.
Akcesorium
Akcesorium Lumina jest wyposażone w trzpień gwintowany i charakteryzuje się całkowitą wysokością 3,5 mm. Produkt przeznaczony jest do zastosowań wymagających niezawodności i precyzji, oferując statyczną nośność do 80 kg oraz dynamiczną nośność 40 kg przy prędkości 3 km/h. Konstrukcja tego akcesoriów do kółka jezdnego zapewnia stabilność i trwałość w warunkach przemysłowych, stanowiąc idealne rozwiązanie dla systemów transportowych wymagających wysokiej wydajności i długotrwałej eksploatacji.
Akcesorium
Puretech to akcesorium przeznaczone do zastosowania w systemach jezdnych, charakteryzujące się masą 0,27 kg, która zapewnia optymalny balans między wytrzymałością a funkcjonalnością. Produkt został zaprojektowany z uwzględnieniem wymagań technicznych nowoczesnych rozwiązań transportowych, oferując niezawodność i precyzję w operacjach codziennych. Akcesorium Puretech stanowi uzupełnienie dla systemów kołowych, gwarantując długotrwałą eksploatację i kompatybilność z różnorodnymi konfiguracjami jezdnymi.
Akcesorium
Puretech to akcesorium przeznaczone do zastosowania w systemach jezdnych, charakteryzujące się masą 0,27 kg, która zapewnia optymalne proporcje między wytrzymałością a funkcjonalnością. Produkt został zaprojektowany z uwzględnieniem wymagań technicznych nowoczesnych rozwiązań transportowych, oferując niezawodność i trwałość w warunkach intensywnego użytkowania. Akcesorium Puretech stanowi doskonałe uzupełnienie dla systemów kołowych, gwarantując precyzję montażu i długotrwałą eksploatację.
Akcesorium
Dźwignia stanowiąca akcesorium do kółka jezdnego jest lekkim komponentem o masie 0,06 kg, przeznaczonym do wspomagania obsługi i regulacji położenia kółka. Urządzenie charakteryzuje się kompaktową budową, która umożliwia precyzyjne manewrowanie i dostosowanie pozycji kółka jezdnego w różnych warunkach eksploatacyjnych. Niska masa własna dźwigni zapewnia łatwość obsługi i minimalizuje obciążenie całego systemu, co jest istotne dla efektywności pracy urządzenia mobilnego. Akcesorium to znajduje zastosowanie w profesjonalnych systemach transportowych i magazynowych, gdzie wymagana jest niezawodność i precyzja działania.
Akcesorium
Rozpieracz jest akcesoriom przeznaczonym do rozszerzania i stabilizacji kołowrotków, zaprojektowanym z myślą o profesjonalnym zastosowaniu w systemach transportowych. Urządzenie charakteryzuje się kompaktową konstrukcją o masie 0,17 kg, co zapewnia łatwość obsługi i montażu. Rozpieracz wyposażony jest w złącze o średnicy roboczej od 32 mm do 35 mm, umożliwiające precyzyjne dopasowanie do różnych rozmiarów wałów i osadzenia kołowrotków. Zakres regulacji średnicy pozwala na uniwersalne zastosowanie w wielu konfiguracjach kołowrotków standardowych, zapewniając niezawodne i trwałe połączenie. Produkt spełnia wymogi techniczne dla akcesoriów transportowych i jest idealnym rozwiązaniem dla systemów wymagających elastyczności montażowej.
Akcesorium
Rozpieracz to akcesorium przeznaczone do rozszerzania i stabilizacji kołowrotków, charakteryzujące się uniwersalnym dopasowaniem do otworów montażowych o średnicy od 36 mm do 40 mm. Produkt wyróżnia się kompaktową konstrukcją z masą 0,18 kg, co zapewnia łatwość obsługi i transportu. Rozpieracz znajduje zastosowanie w systemach transportowych i magazynowych, gdzie wymaga się precyzyjnego mocowania kołowrotków na różnych średnicach. Jego design umożliwia szybką i bezpieczną instalację bez konieczności użycia dodatkowych narzędzi specjalistycznych.