Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Płyta montażowa jest akcesoriom do kółka przeznaczonym do mocowania za pomocą trzpienia z płytką w kształcie litery U. Urządzenie charakteryzuje się kompaktowymi wymiarami: długość 40 mm, szerokość 20 mm oraz wysokość całkowita 8 mm, przy masie zaledwie 0,03 kg. Płyta wykazuje zdolność nośną statyczną do 80 kg oraz dynamiczną do 40 kg przy prędkości 3 km/h, co czyni ją odpowiednią do zastosowań wymagających niezawodności i stabilności. Konstrukcja została zaprojektowana z uwzględnieniem wymogów technicznych nowoczesnych systemów transportowych i magazynowych.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
P10-40x20 / 8
EAN
4031582338102
Podstawowe atuty
Typ
Akcesorium
Nośność przy 3 km/h
40 kg
Nośność statyczne
80 kg
Wysokość całkowita
8 mm
Waga całkowita
0,03 kg
Nazwa produktu
Płyta montażowa
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Typ mocowania
Trzpień z płytką w kształcie litery U
Średnica otworu płytki
4 mm
Długość otworu w płytce (maksymalna)
32 mm
Szerokość otworu w płytce (maksymalna)
32 mm
Długość płytki
40 mm
Szerokość płytki
20 mm