- Strona główna
- Kółka i koła jezdne
- Kółka wysokiej jakości
-
Kółka według funkcjonalności
Kółka według funkcjonalności
Kółko obrotowe z Blokada pełna 75 mm
Koło Agila to obrotowe koło z blokadą pełną, przeznaczone do zastosowań wymagających stabilnego i precyzyjnego ustawienia, takich jak łóżka opiekuńcze, wózki cateringowe i systemy dostarczania posiłków, szpitale, domy opieki i domy spokojnej starości, profesjonalne wózki do sprzątania oraz meble i stojaki ekspozycyjne. Montaż odbywa się poprzez otwór na śrubę, a koło można mocować za pomocą standardowych śrub o dowolnej długości. Obudowa wykonana jest z arkusza stalowego o średniej grubości i wyposażona w dwa wyściełane wyśigi kulkowe, zapewniające płynny obrót wokół osi pionowej. Koło ma średnicę 75 mm, a bieżnik wykonano z kauczuku termoplastycznego, co gwarantuje cichą pracę i dobrą przyczepność. Korpus koła wykonany jest z polipropylenu, natomiast łożysko stanowi łożysko ślizgowe. Całkowita wysokość koła wynosi 100 mm. Nośność statyczna wynosi 150 kg, a nośność dynamiczna przy prędkości 3 km/h wynosi 75 kg.
Kółko obrotowe z Blokada pełna 75 mm
Koło obrotowe z blokadą pełną Agila to produkt przeznaczony do zastosowań wymagających precyzyjnego i pewnego prowadzenia. Mocowanie stanowi otwór na śrubę, a koła można montować za pomocą standardowych śrub o dowolnej długości. Obudowa wykonana z arkusza stalowego, średniego, wyposażona jest w dwa wyścigi kulkowe zapewniające obrót. Koło o średnicy 75 mm wyposażono w precyzyjne łożysko kulkowe, bieżnik z kauczuku termoplastycznego oraz korpus z polipropylenu. Całkowita wysokość produktu wynosi 100 mm. Nośność statyczna wynosi 150 kg, a nośność dynamiczna przy prędkości 3 km/h wynosi 75 kg. Produkt znajduje zastosowanie w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, szpitalach, domach opieki i domach spokojnej starości, profesjonalnych wózkach do sprzątania oraz meblach i stojakach ekspozycyjnych.
Kółko obrotowe z Blokada pełna 125 mm
Kółko obrotowe z blokadą pełną Alpha to element jezdny przeznaczony do montażu w wózkach, konstrukcjach i urządzeniach wymagających swobodnego przemieszczania, a jego konstrukcja łączy stabilność z łatwością manewrowania. Mocowanie stanowi płytka prostokątna, która umożliwia bezpieczne przykręcenie kółka do podłoża lub ramy urządzenia. Obudowa wykonana jest z ciężkiego arkusza stalowego i wyposażona w dwa wyścigi kulkowe, zapewniające płynny obrót o 360 stopni oraz wysoką trwałość w warunkach intensywnej eksploatacji. Koło o średnicy 125 mm posiada łożysko walcowe, które przenosi obciążenia promieniowe przy niskim oporze toczenia. Bieżnik wykonany jest z elastycznej, wulkanizowanej opony, która nie brudzi podłogi, a korpus koła wykonano z poliamidu, co zapewnia niewielką masę i odporność na czynniki eksploatacyjne. Całkowita wysokość kółka wynosi 155 mm, co pozwala na zachowanie odpowiedniego prześwitu i kompatybilności z istniejącymi konstrukcjami. Nośność statyczna wynosi 500 kg, natomiast nośność dynamiczna przy prędkości 4 km/h wynosi 250 kg. Produkt znajduje zastosowanie w motoryzacji OEM, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, budowie kontenerów, systemach elektronicznych i technologii pomieszczeń czystych, technologii przeciwpożarowej, budowie maszyn, systemach logistycznych pocztowych, wózkach produkcyjnych i platformowych, rollkontenerach, szafach narzędziowych, sprzęcie transportowym, urządzeniach do utylizacji odpadów oraz stołach warsztatowych.
Kółko obrotowe z Blokada pełna 80 mm
Koło obrotowe z blokadą pełną Alpha to element jezdny przeznaczony do montażu w urządzeniach transportowych i przemysłowych. Mocowanie stanowi płytka prostokątna. Obudowa z ciężkiego arkusza stalowego wyposażona jest w dwa wyścigi kulkowe, zapewniające swobodny obrót. Koło o średnicy 80 mm posiada łożysko ślizgowe, a bieżnik wykonano z materiału identycznego z korpusem, czyli z poliamidu. Całkowita wysokość wynosi 108 mm. Nośność statyczna wynosi 400 kg, a nośność dynamiczna 200 kg przy prędkości 4 km/h. Zastosowania obejmują motoryzację OEM, wózki cateringowe i systemy dostarczania posiłków, budowę kontenerów, systemy elektroniczne i technologię pomieszczeń czystych, technologię przeciwpożarową i ochronę przeciwpożarową, budowę maszyn, systemy logistyczne pocztowe, wózki produkcyjne i platformowe, rollkontenery, szafy narzędziowe, sprzęt transportowy, urządzenia do utylizacji odpadów oraz stoły warsztatowe.
Kółko obrotowe z Blokada pełna 75 mm
Koło Agila to obrotowe koło z blokadą pełną, przeznaczone do montażu w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, szpitalach, domach opieki i domach spokojnej starości, profesjonalnych wózkach do sprzątania oraz meblach i stojakach ekspozycyjnych. Mocowanie realizowane jest za pomocą otworu na śrubę, a kółka można montować przy użyciu standardowych śrub o dowolnej długości. Korpus koła wykonano z arkusza stalowego średniego, a obrót zapewniają dwa wyścigi kulkowe, co gwarantuje płynne i stabilne prowadzenie. Element jezdny stanowi koło o średnicy 75 mm, wyposażone w łożysko ślizgowe. Bieżnik wykonano z kauczuku termoplastycznego, przewodzącego elektrycznie, natomiast korpus koła z polipropylenu, również przewodzącego elektrycznie. Całkowita wysokość koła wynosi 100 mm. Obciążenie statyczne wynosi 150 kg, a obciążenie dynamiczne 75 kg przy prędkości 3 km/h.
Kółko obrotowe z Blokada pełna 125 mm
Koło obrotowe z blokadą pełną Alpha to produkt przeznaczony do pracy w warunkach przemysłowych, stosowany m.in. w motoryzacji OEM, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, budowie kontenerów, systemach elektronicznych i technologii pomieszczeń czystych, ochronie przeciwpożarowej, budowie maszyn, systemach logistycznych pocztowych, wózkach produkcyjnych i platformowych, rollkontenerach, szafach narzędziowych, sprzęcie transportowym, urządzeniach do utylizacji odpadów oraz stołach warsztatowych. Mocowanie stanowi płytka prostokątna, zapewniająca stabilne i pewne połączenie z konstrukcją nośną. Obudowa wykonana jest z ciężkiego arkusza stalowego, a obrót koła zapewniają dwa wyścigi kulkowe, umożliwiające płynne skręcanie i precyzyjne prowadzenie ładunku. Koło o średnicy 125 mm wyposażono w łożysko walcowe, bieżnik z poliuretanu wtryskowego oraz korpus z poliamidu, co gwarantuje niski poziom hałasu i odporność na ścieranie. Całkowita wysokość produktu wynosi 155 mm. Nośność statyczna wynosi 400 kg, natomiast nośność dynamiczna przy prędkości 4 km/h wynosi 200 kg.
Kółko obrotowe z Blokada pełna 75 mm
Koło Agila typu „Kółko obrotowe z blokadą pełną” stanowi komponent przeznaczony do montażu w konstrukcjach mobilnych, a jego budowa łączy trwałe elementy stalowe z lekką, odporną obudową z tworzywa. Mocowanie stanowi płytka kwadratowa, która umożliwia pewne i stabilne przymocowanie koła do podłoża konstrukcji nośnej. Obudowa wykonana jest z arkusza stalowego o średniej grubości, a obrót koła zapewniają dwa wyścigi kulkowe, co gwarantuje płynność ruchu obrotowego i wysoką odporność na obciążenia boczne. Koło posiada średnicę 75 mm i wyposażone jest w bieżnik z kauczuku termoplastycznego, zapewniający cichą pracę oraz dobrą przyczepność, natomiast korpus koła wykonano z polipropylenu. Koło osadzone jest na łożysku ślizgowym, które zapewnia stabilność podparcia przy ruchu. Całkowita wysokość konstrukcji wynosi 100 mm. Nominalna nośność statyczna wynosi 150 kg, natomiast nośność dynamiczna przy prędkości 3 km/h wynosi 75 kg. Produkt przeznaczony jest do łóżek opiekuńczych, wózków cateringowych, systemów dostarczania posiłków, szpitali, domów opieki, profesjonalnych wózków do sprzątania oraz mebli i stojaków ekspozycyjnych.
Kółko obrotowe z Blokada pełna 75 mm
Kółko Agila to kółko obrotowe z blokadą pełną, zaprojektowane do zastosowań profesjonalnych. Mocowanie stanowi płytka kwadratowa, umożliwiająca montaż kółka do konstrukcji nośnej w sposób stabilny i trwały. Obudowa wykonana jest z arkusza stalowego średniego, a obrót zapewnia dwa wyścigi kulkowe, co gwarantuje płynność ruchu i precyzyjne prowadzenie w osi obrotu. Koło o średnicy 75 mm wyposażono w precyzyjne łożysko kulkowe, a bieżnik wykonano z kauczuku termoplastycznego, zapewniającego dobrą przyczepność oraz ciche toczenie. Korpus koła wykonano z polipropylenu, który charakteryzuje się odpornością chemiczną i małą masą. Całkowita wysokość kółka wynosi 100 mm. Nośność statyczna wynosi 150 kg, natomiast nośność dynamiczna przy prędkości 3 km/h wynosi 75 kg. Produkt przeznaczono do łóżek opiekuńczych, wózków cateringowych i systemów dostarczania posiłków, szpitali, domów opieki i domów spokojnej starości, profesjonalnych wózków do sprzątania oraz mebli i stojaków ekspozycyjnych.
Kółko obrotowe z Blokada pełna 125 mm
Koło obrotowe z blokadą pełną Alpha to kompaktowy element jezdny przeznaczony do montażu w wózkach, urządzeniach i konstrukcjach wymagających mobilności. Mocowanie stanowi płytka prostokątna, która zapewnia stabilne przykręcenie koła do podłoża lub ramy urządzenia. Obudowa wykonana jest z ciężkiego arkusza stalowego i wyposażona w dwa wyścigi kulkowe, umożliwiające swobodny obrót widelca oraz precyzyjne prowadzenie koła. Koło o średnicy 125 mm posiada łożysko ślizgowe, korpus z poliamidu oraz bieżnik wykonany z materiału identycznego z korpusem, co zapewnia jednorodną konstrukcję i równomierne zużycie. Całkowita wysokość produktu wynosi 155 mm. Nośność statyczna wynosi 550 kg, natomiast nośność dynamiczna przy prędkości 4 km/h wynosi 275 kg. Produkt znajduje zastosowanie w motoryzacji OEM, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, budowie kontenerów, systemach elektronicznych i technologii pomieszczeń czystych, technologii przeciwpożarowej, budowie maszyn, systemach logistycznych pocztowych, wózkach produkcyjnych i platformowych, rollkontenerach, szafach narzędziowych, sprzęcie transportowym, urządzeniach do utylizacji odpadów oraz stołach warsztatowych.
Kółko obrotowe z Blokada pełna 200 mm
Koło obrotowe z blokadą pełną Alpha to element jezdny przeznaczony do montażu w wózkach, kontenerach i urządzeniach przemysłowych, którego konstrukcja łączy trwałość z łatwością obsługi. Mocowanie stanowi płytka prostokątna, zapewniająca stabilne i równomierne przeniesienie obciążeń na konstrukcję nośną urządzenia. Obudowa wykonana jest z ciężkiego arkusza stalowego i osadzona na dwóch wyścigach kulkowych, co gwarantuje płynny obrót wokół osi pionowej oraz wysoką odporność na odkształcenia mechaniczne. Koło wyposażono w łożysko walcowe, a bieżnik wykonano z elastycznej opony wulkanizowanej, nie brudzącej podłogi, natomiast korpus koła wykonano z poliamidu, co zapewnia lekką, odporną na korozję konstrukcję. Średnica koła wynosi 200 mm, a całkowita wysokość produktu wynosi 240 mm. Nośność statyczna koła wynosi 800 kg, natomiast nośność dynamiczna wynosi 400 kg przy prędkości 4 km/h. Produkt znajduje zastosowanie w motoryzacji OEM, wózkach cateringowych, budowie kontenerów, systemach elektronicznych i pomieszczeniach czystych, technologii przeciwpożarowej, budowie maszyn, logistyce pocztowej, wózkach produkcyjnych i platformowych, rollkontenerach, szafach narzędziowych, sprzęcie transportowym, urządzeniach do utylizacji odpadów oraz stołach warsztatowych.
Kółko obrotowe z Blokada pełna 100 mm
Koło obrotowe z blokadą pełną Alpha stainless to produkt przeznaczony do zastosowań przemysłowych, wymagających wysokiej odporności na korozję i stabilnej pracy. Płytka prostokątna stanowi element mocujący, umożliwiający montaż koła do konstrukcji nośnej za pomocą standardowych otworów. Obudowa wykonana jest z materiału nierdzewnego, ciężkiego, a jej konstrukcja zapewnia łożyskowanie obrotowe realizowane przez dwa wyścigi kulkowe, co gwarantuje płynny obrót i precyzyjne prowadzenie. Koło o średnicy 100 mm wyposażono w łożysko walcowe, nierdzewne, co zapewnia trwałość w środowiskach wilgotnych i agresywnych. Bieżnik wykonano z poliuretanu formowanego wtryskowo, natomiast korpus koła wykonano z poliamidu, co łączy odporność na ścieranie z niską masą konstrukcji. Całkowita wysokość produktu wynosi 128 mm. Nośność statyczna wynosi 300 kg, a nośność dynamiczna przy prędkości 4 km/h wynosi 150 kg. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, budowie kontenerów, systemach elektronicznych oraz technologii pomieszczeń czystych, technologii przeciwpożarowej i ochronie przeciwpożarowej, budowie maszyn oraz sprzęcie transportowym.
Kółko obrotowe z Blokada pełna 100 mm
Alpha stainless to koło obrotowe z blokadą pełną, przeznaczone do pracy w wymagających zastosowaniach przemysłowych. Mocowanie stanowi płytka prostokątna, zapewniająca stabilne połączenie z konstrukcją nośną. Obudowa, wykonana z materiału nierdzewnego, ciężkiej wersji, zawiera łożysko obrotowe z dwoma wyścigami kulkowymi. Koło o średnicy 100 mm osadzono na łożysku walcowym nierdzewnym, a bieżnik, identyczny z korpusem, wykonany jest z poliamidu. Całkowita wysokość produktu wynosi 128 mm. Nośność statyczna wynosi 400 kg, a nośność dynamiczna przy prędkości 4 km/h wynosi 200 kg. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, budowie kontenerów, systemach elektronicznych i technologii pomieszczeń czystych, technologii przeciwpożarowej i ochronie przeciwpożarowej, budowie maszyn oraz sprzęcie transportowym.
Kółko obrotowe z Blokada pełna 100 mm
Koło obrotowe z blokadą pełną Alpha to element jezdny przeznaczony do montażu w wózkach, kontenerach i urządzeniach przemysłowych, a jego konstrukcja łączy mocowanie płytkowe, wytrzymały korpus oraz elastyczne koło z łożyskiem walcowym. Mocowanie stanowi płytka prostokątna, zapewniająca stabilne przykręcenie do konstrukcji nośnej. Obudowa wykonana jest z ciężkiego arkusza stalowego i wyposażona w dwa wyścigi kulkowe, które umożliwiają swobodny obrót koła wokół osi pionowej. Koło o średnicy 100 mm posiada łożysko walcowe, a bieżnik wykonany jest z elastycznej opony wulkanizowanej, nie brudzącej podłoża. Korpus koła wykonano z poliamidu. Wysokość całkowita produktu wynosi 128 mm. Nośność statyczna koła wynosi 320 kg, natomiast nośność dynamiczna wynosi 160 kg przy prędkości 4 km/h. Produkt przeznaczony jest m.in. do motoryzacji OEM, wózków cateringowych, budowy kontenerów, systemów elektronicznych i technologii pomieszczeń czystych, ochrony przeciwpożarowej, budowy maszyn, logistyki pocztowej, wózków produkcyjnych, rollkontenerów, szaf narzędziowych, sprzętu transportowego, urządzeń do utylizacji odpadów oraz stołów warsztatowych.
Kółko obrotowe z Blokada pełna 100 mm
Koło obrotowe z blokadą pełną Agila to element jezdny przeznaczony do montażu w meblach, wózkach i urządzeniach wymagających swobodnego, a zarazem stabilnego przemieszczania. Mocowanie stanowi płytka prostokątna, która zapewnia pewne i trwałe połączenie z konstrukcją nośną. Obudowa wykonana jest z arkusza stalowego o średniej grubości i wyposażona w dwa wyścigi kulkowe, umożliwiające płynny obrót koła wokół osi pionowej przy zachowaniu wysokiej precyzji prowadzenia. Koło o średnicy 100 mm posiada łożysko ślizgowe, bieżnik z kauczuku termoplastycznego oraz korpus z polipropylenu, co łączy odporność mechaniczną z niską masą elementu. Całkowita wysokość produktu wynosi 135 mm, co należy uwzględnić przy projektowaniu przestrzeni montażowej i prześwitu konstrukcji. Nośność statyczna wynosi 160 kg, natomiast nośność dynamiczna przy prędkości 3 km/h wynosi 80 kg, dlatego przy doborze elementu należy uwzględniać obciążenia robocze. Produkt znajduje zastosowanie w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, szpitalach, domach opieki, profesjonalnych wózkach do sprzątania oraz w meblach i stojakach ekspozycyjnych.
Kółko obrotowe z Blokada pełna 125 mm
Kółko Agila to kółko obrotowe z blokadą pełną, przeznaczone do zastosowań w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, w szpitalach, domach opieki i domach spokojnej starości, profesjonalnych wózkach do sprzątania oraz meblach i stojakach ekspozycyjnych. Mocowanie stanowi płytka prostokątna, umożliwiająca montaż kółka do konstrukcji nośnej urządzenia. Obudowa wykonana jest z arkusza stalowego o średniej grubości, a obrót zapewnia dwa wyścigi kulkowe, co gwarantuje płynne i stabilne prowadzenie. Koło o średnicy 125 mm wyposażono w łożysko stożkowe oraz bieżnik z gumy pełnej, nie brudzącej śladów, a korpus koła wykonano z arkuszy stalowych. Całkowita wysokość kółka wynosi 160 mm. Nośność statyczna wynosi 200 kg, natomiast nośność dynamiczna przy prędkości 3 km/h wynosi 100 kg.
Kółko obrotowe z Blokada pełna 125 mm
Kółko Agila, typu kółko obrotowe z blokadą pełną, stanowi element jezdny przeznaczony do mebli, wózków i urządzeń wymagających swobodnego manewrowania. Element mocujący wykonano jako płytkę prostokątną, która umożliwia montaż kółka do konstrukcji nośnej za pomocą standardowych otworów. Obudowa wykonana jest z arkusza stalowego średniej grubości i zapewnia sztywne oraz trwałe połączenie wszystkich elementów. Łożysko obrotu tworzą dwa wyścigi kulkowe, które gwarantują płynną rotację wokół osi pionowej oraz stabilne prowadzenie. Koło o średnicy 125 mm posiada łożysko ślizgowe, a bieżnik wykonano z kauczuku termoplastycznego, co zapewnia cichą pracę i dobrą przyczepność. Korpus koła jest wykonany z polipropylenu, który odznacza się odpornością chemiczną i niską masą. Całkowita wysokość kółka wynosi 160 mm. Nośność statyczna wynosi 200 kg, natomiast nośność dynamiczna przy prędkości 3 km/h wynosi 100 kg. Produkt przeznaczony jest do zastosowań w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, szpitalach, domach opieki i domach spokojnej starości, profesjonalnych wózkach do sprzątania oraz w meblach i stojakach ekspozycyjnych.
Kółko obrotowe z Blokada pełna 100 mm
Kółko obrotowe z blokadą pełną Alpha to element jezdny przeznaczony do montażu w konstrukcjach wymagających swobodnego i stabilnego przemieszczania obciążeń. Mocowanie stanowi płytka prostokątna, która umożliwia proste i trwałe przykręcenie kółka do podłoża lub ramy urządzenia. Korpus wykonano z poliamidu, co zapewnia niewielką masę, odporność na korozję oraz dobre właściwości mechaniczne, natomiast obudowa łożyska jest wykonana z arkusza stalowego, ciężkiego, zapewniającego wysoką sztywność i wytrzymałość konstrukcji. Obrót kółka realizowany jest dzięki dwóm wyściegom kulkowym, które zapewniają lekki i precyzyjny ruch skrętny nawet przy znacznym obciążeniu. Koło o średnicy 100 mm posiada łożysko ślizgowe, a bieżnik jest identyczny z materiałem korpusu, czyli poliamidem, co gwarantuje cichą pracę oraz równomierne rozłożenie nacisku na powierzchnię. Całkowita wysokość kółka wynosi 128 mm. Obciążenie statyczne produktu wynosi 400 kg, a obciążenie dynamiczne 200 kg przy prędkości 4 km/h. Kółko znajduje zastosowanie w motoryzacji OEM, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, budowie kontenerów, systemach elektronicznych i technologii pomieszczeń czystych, technologii przeciwpożarowej, budowie maszyn, systemach logistycznych pocztowych, wózkach produkcyjnych i platformowych, rollkontenerach, szafach narzędziowych, sprzęcie transportowym, urządzeniach do utylizacji odpadów oraz stołach warsztatowych.
Kółko obrotowe z Blokada pełna 125 mm
Koło obrotowe z blokadą pełną Alpha to element jezdny przeznaczony do montażu w konstrukcjach wymagających mobilności i stabilnego ustawienia. Mocowanie stanowi płytka prostokątna, która umożliwia trwałe połączenie koła z ramą lub podwoziem urządzenia. Obudowa wykonana jest z ciężkiego arkusza stalowego i wyposażona w dwa wyścigi kulkowe, zapewniające swobodny obrót widełek wokół osi pionowej oraz precyzyjne prowadzenie. Koło jest wyposażone w blokadę pełną, która unieruchamia zarówno obrót kółka, jak i jego ruch. Kołpak i element nośny koła o średnicy 125 mm wykonane są z polipropylenu, a bieżnik stanowi guma pełna pełny w kolorze czarnym. Koło osadzone jest na łożysku ślizgowym, które zapewnia cichą pracę i niezawodność przy zachowaniu określonej nośności. Całkowita wysokość konstrukcji wynosi 155 mm, co pozwala na zastosowanie produktu w ograniczonych przestrzeniach montażowych. Nośność statyczna wynosi 200 kg, a nośność dynamiczna przy prędkości 4 km/h osiąga 100 kg. Produkt znajduje zastosowanie w motoryzacji OEM, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, budowie kontenerów, systemach elektronicznych i technologii pomieszczeń czystych, technologii przeciwpożarowej, budowie maszyn, systemach logistycznych pocztowych, wózkach produkcyjnych i platformowych, rollkontenerach, szafach narzędziowych, sprzęcie transportowym, urządzeniach do utylizacji odpadów oraz stołach warsztatowych.
Kółko obrotowe z Blokada pełna 80 mm
Koło obrotowe z blokadą pełną Alpha to produkt przeznaczony do zastosowań przemysłowych. Mocowanie stanowi płytka prostokątna, zapewniająca stabilne połączenie z konstrukcją nośną. Obudowa wykonana jest z ciężkiego arkusza stalowego i wyposażona w dwa wyścigi kulkowe, zapewniające obrót koła. Korpus koła wykonano z polipropylenu, a średnica koła wynosi 80 mm. Bieżnik stanowi guma pełna pełny, czarny, a koło osadzono na łożysku ślizgowym. Całkowita wysokość produktu wynosi 108 mm. Nośność statyczna wynosi 140 kg, a nośność dynamiczna przy prędkości 4 km/h wynosi 70 kg. Zakres zastosowań obejmuje motoryzację OEM, wózki cateringowe i systemy dostarczania posiłków, budowę kontenerów, systemy elektroniczne i technologię pomieszczeń czystych, technologię przeciwpożarową, budowę maszyn, systemy logistyczne pocztowe, wózki produkcyjne i platformowe, rollkontenery, szafy narzędziowe, sprzęt transportowy, urządzenia do utylizacji odpadów oraz stoły warsztatowe.
Kółko obrotowe z Blokada pełna 200 mm
Koło obrotowe z blokadą pełną Alpha stainless to wytrzymałe kółko transportowe przeznaczone do pracy w wymagających warunkach przemysłowych. Mocowanie stanowi płytka prostokątna, zapewniająca stabilne i trwałe połączenie z konstrukcją nośną. Obudowa wykonana jest z materiału nierdzewnego, ciężkiego, i wyposażona w dwa wyścigi kulkowe, które umożliwiają swobodny obrót koła wokół osi pionowej. Koło o średnicy 200 mm posiada łożysko walcowe, nierdzewne, oraz korpus z poliamidu. Bieżnik stanowi elastyczna opona, wulkanizowana, nie brudząca podłogi. Całkowita wysokość produktu wynosi 240 mm. Nośność statyczna wynosi 800 kg, a nośność dynamiczna 400 kg przy prędkości 4 km/h. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, budowie kontenerów, systemach elektronicznych i technologii pomieszczeń czystych, technologii przeciwpożarowej i ochronie przeciwpożarowej, budowie maszyn oraz sprzęcie transportowym.
Kółko obrotowe z Blokada pełna 125 mm
Kółko obrotowe z pełną blokadą Agila stainless to element przeznaczony do wózków cateringowych, systemów dostarczania posiłków oraz profesjonalnych wózków do sprzątania, zapewniający stabilne prowadzenie i precyzyjne sterowanie w warunkach intensywnej eksploatacji. Mocowanie realizowane jest za pomocą otworu na śrubę, a kółko można montować przy użyciu standardowych śrub o dowolnej długości, co ułatwia integrację z różnymi konstrukcjami nośnymi. Obudowa wykonana jest ze stali nierdzewnej o średniej odporności korozyjnej i stanowi nośny element konstrukcji, a jej obrót zapewniają dwa wyścigi kulkowe, gwarantujące płynną pracę w pełnym zakresie kątowym. Koło o średnicy 125 mm posiada bieżnik z kauczuku termoplastycznego, który tłumi drgania i ogranicza hałas podczas toczenia, natomiast korpus koła wykonano z polipropylenu, materiału odpornego na działanie wilgoci i czynników chemicznych stosowanych w czyszczeniu. Koło osadzone jest na łożysku ślizgowym, które zapewnia cichą pracę przy regularnym obciążeniu. Całkowita wysokość produktu wynosi 160 mm, co należy uwzględnić przy projektowaniu prześwitu i gabarytów wózka. Nośność statyczna kółka wynosi 200 kg, natomiast nośność dynamiczna przy prędkości toczenia 3 km/h wynosi 100 kg, dlatego w projektach dynamicznych należy zachować odpowiedni margines bezpieczeństwa.
Kółko obrotowe z Blokada pełna 80 mm
Kółko obrotowe Alpha z blokadą pełną to element jezdny przeznaczony do montażu w wózkach i urządzeniach transportowych. Mocowanie stanowi płytka prostokątna, zapewniająca stabilne połączenie z konstrukcją. Obudowa wykonana jest z arkusza stalowego, ciężkiego, i wyposażona w dwa wyścigi kulkowe, które zapewniają obrót. Koło o średnicy 80 mm posiada łożysko walcowe, bieżnik z poliuretanu formowanego wtryskowo oraz korpus z poliamidu. Całkowita wysokość produktu wynosi 108 mm, co umożliwia montaż w ograniczonej przestrzeni. Nośność statyczna wynosi 300 kg, a dynamiczna 150 kg przy prędkości 4 km/h. Zastosowanie: motoryzacja OEM, wózki cateringowe, budowa kontenerów, pomieszczenia czyste, ochrona przeciwpożarowa, budowa maszyn, logistyka pocztowa, wózki produkcyjne, rollkontenery, szafy narzędziowe, sprzęt transportowy, utylizacja odpadów, stoły warsztatowe.
Kółko obrotowe z Blokada pełna 200 mm
Zeta to kółko obrotowe z blokadą pełną, przeznaczone do zastosowań wymagających wysokiej nośności i precyzyjnego prowadzenia. Mocowanie stanowi płytka prostokątna, zapewniająca stabilne połączenie z konstrukcją nośną. Korpus wykonano z arkusza stalowego, bardzo ciężkiego, a obrót umożliwia łożysko w postaci dwóch wyścigów kulkowych, wzmacnianych lub nierdzewnych, co zapewnia płynną pracę i trwałość. Koło o średnicy 200 mm jest osadzone na łożysku ślizgowym, a jego korpus wykonano z poliamidu, natomiast bieżnik jest identyczny z materiałem korpusu. Wysokość całkowita produktu wynosi 240 mm. Nośność statyczna wynosi 1200 kg, natomiast nośność dynamiczna wynosi 480 kg przy prędkości 6 km/h oraz 600 kg przy prędkości 4 km/h. Produkt znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, na wyposażeniu lotniskowym, w motoryzacji OEM, w wózkach produkcyjnych i platformowych oraz w sprzęcie transportowym.
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 125 mm
Zeta to kółko obrotowe z blokadą kierunkową, przeznaczone do zastosowań wymagających precyzyjnego prowadzenia i stabilnego podparcia ładunku. Mocowanie stanowi płytka prostokątna, zapewniająca pewne połączenie konstrukcji z podłożem lub ramą urządzenia. Obudowa wykonana jest z arkusza stalowego, bardzo ciężkiego, co gwarantuje wysoką sztywność oraz odporność na odkształcenia pod obciążeniem. Część obrotowa wyposażona jest w dwa wyścigi kulkowe, wzmacniane lub nierdzewne, umożliwiające swobodny obrót i płynną pracę. Koło o średnicy 125 mm posiada precyzyjne łożysko kulkowe, a bieżnik stanowi elastyczna opona, czarna, wulkanizowana, natomiast korpus koła wykonano z aluminium, co zapewnia niską masę przy zachowaniu odpowiedniej wytrzymałości. Całkowita wysokość produktu wynosi 164 mm, co pozwala na integrację z różnymi konstrukcjami nośnymi. Nośność statyczna wynosi 600 kg, natomiast nośność dynamiczna mieści się w zakresie od 240 kg przy prędkości 6 km/h do 300 kg przy prędkości 4 km/h. Produkt znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, na wyposażeniu lotniskowym, w motoryzacji OEM, w wózkach produkcyjnych i platformowych oraz w sprzęcie transportowym.