Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!
Kółko obrotowe z Blokada pełna Alpha stainless wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana z materiału nierdzewnego w wersji ciężkiej zawiera dwa wyścigi kulkowe zapewniające płynny obrót. Koło składa się z korpusu z poliamidu oraz bieżnika z elastycznej opony nie brudzącej podłogi, wulkanizowanej, a także łożyska walcowego nierdzewnego. Średnica koła wynosi 200 mm, przy całkowitej wysokości produktu 240 mm. Nośność dynamiczna osiąga 400 kg przy prędkości 4 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 800 kg. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, budowie kontenerów, systemach elektronicznych i technologii pomieszczeń czystych, technologii przeciwpożarowej, budowie maszyn oraz sprzęcie transportowym.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
8477UFD200P63
EAN
4031582347067
Numer materiału S4
990035541
Podstawowe atuty
Typ
Kółko obrotowe z Blokada pełna
Szerokość całkowita
96 mm
Nośność przy 4 km/h
400 kg
Nośność statyczne
800 kg
Wysokość całkowita
240 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
80 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-20 °C
Waga całkowita
2,96 kg
Nazwa produktu
Alpha stainless
Standardowy
EN12532 — Sprzęt transportowy
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Typ mocowania
Płytka prostokątna
Średnica otworu płytki
11 mm
Długość otworu w płytce (maksymalna)
80 mm
Długość otworu płytki (minimalna)
75 mm
Szerokość otworu w płytce (maksymalna)
105 mm
Szerokość otworu w płytce (minimalna)
75 mm
Długość płytki
137 mm
Szerokość płytki
105 mm
Obudowa
Kolor
Stal Nierdzewne
Kształt Widelec
Poszerzane
Materiał obudowy
Nierdzewne, ciężka
Łożysko obrotowe
Dwa wyścigi kulkowe
Średnica kopuły
96 mm
Zasięg działania koła
334 mm
Wysięg
55 mm
Promień działania koła
167 mm
Koło
Twardość Bieżnia (A)
63 Shore A
Materiał ciała
Poliamid
Materiał bieżni
Elastyczna opona, nie brudząca podłogi, wulkanizowana
Szerokość Bieżnia
46 mm
Średnica
200 mm
Szerokość korpusu
46 mm
Oś
Przykręcane za pomocą nakrętki
Łożysko
Łożysko walcowe, Nierdzewne
Kolor Koło
Srebrnoszary (RAL7001)
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
Ciche toczenie
Wersje kół miękkich dla cichego środowiska pracy
Łatwe sterowanie
Głowica obrotowa z podwójnymi łożyskami kulkowymi
Transport o niskich wibracjach
Bardzo miękkie koła o dobrych właściwościach amortyzujących
Stała możliwość mycia
Wszystkie elementy metalowe wykonane ze stali nierdzewnej
Materiały wymagające niewielkiej konserwacji
Wszystkie elementy metalowe wykonane z aluminium lub stali nierdzewnej
Pomiń galerię produktów

Powiązane produkty

Warianty
Kółko obrotowe 200 mm
Kółko obrotowe 200 mm
Alpha stainless
8470UFD200P63

Kółko obrotowe Alpha stainless wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana z materiału nierdzewnego w wersji ciężkiej zawiera łożysko obrotowe składające się z dwóch wyścigów kulkowych zapewniających płynny ruch obrotowy. Koło posiada korpus z poliamidu oraz bieżnik z elastycznej opony niewbrudzającej podłogi, wulkanizowanej, a także łożysko walcowe nierdzewne gwarantujące długotrwałą eksploatację. Średnica koła wynosi 200 mm, a całkowita wysokość kółka to 240 mm. Nośność dynamiczna osiąga 400 kg przy prędkości 4 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 800 kg. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, budowie kontenerów, systemach elektronicznych i technologii pomieszczeń czystych, technologii przeciwpożarowej, budowie maszyn oraz sprzęcie transportowym.

200 mm
240 mm
400 kg
200 mm
240 mm
400 kg
Warianty
Kółko stałe 200 mm
Kółko stałe 200 mm
Alpha stainless
8478UFD200P63

Alpha stainless to koło stałe wyposażone w płytkę prostokątną, przeznaczone do zastosowań wymagających odporności na korozję i trwałości. Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej, ciężka, zapewnia wytrzymałość i stabilność w wymagających warunkach pracy. Koło o średnicy 200 mm wyposażone jest w łożysko walcowe ze stali nierdzewnej, które gwarantuje niezawodną pracę w środowiskach agresywnych. Bieżnik koła wykonany z elastycznej opony nie brudzące podłogi, wulkanizowanej, zapewnia bezpieczne poruszanie się bez pozostawiania śladów. Korpus koła wykonany z poliamidu łączy lekkość z odpowiednią sztywnością konstrukcyjną. Całkowita wysokość urządzenia wynosi 240 mm. Koło charakteryzuje się nośnością statyczną 800 kg oraz nośnością dynamiczną 400 kg przy prędkości 4 km/h. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, budowie kontenerów, systemach elektronicznych i technologii pomieszczeń czystych, technologii przeciwpożarowej i ochronie przeciwpożarowej, budowie maszyn oraz sprzęcie transportowym.

200 mm
240 mm
400 kg
200 mm
240 mm
400 kg