Kółko stałe 200 mm
Alpha stainless
Numer zamówienia:
990035542
EAN:
4031582347180
Numer produktu:
8478UFD200P63
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Nieprzerwane użytkowanie
Alpha stainless to koło stałe wyposażone w płytkę prostokątną, przeznaczone do zastosowań wymagających odporności na korozję i t...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Alpha stainless to koło stałe wyposażone w płytkę prostokątną, przeznaczone do zastosowań wymagających odporności na korozję i trwałości. Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej, ciężka, zapewnia wytrzymałość i stabilność w wymagających warunkach pracy. Koło o średnicy 200 mm wyposażone jest w łożysko walcowe ze stali nierdzewnej, które gwarantuje niezawodną pracę w środowiskach agresywnych. Bieżnik koła wykonany z elastycznej opony nie brudzące podłogi, wulkanizowanej, zapewnia bezpieczne poruszanie się bez pozostawiania śladów. Korpus koła wykonany z poliamidu łączy lekkość z odpowiednią sztywnością konstrukcyjną. Całkowita wysokość urządzenia wynosi 240 mm. Koło charakteryzuje się nośnością statyczną 800 kg oraz nośnością dynamiczną 400 kg przy prędkości 4 km/h. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, budowie kontenerów, systemach elektronicznych i technologii pomieszczeń czystych, technologii przeciwpożarowej i ochronie przeciwpożarowej, budowie maszyn oraz sprzęcie transportowym.
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
Ciche toczenie
Wersje kół miękkich dla cichego środowiska pracy
Transport o niskich wibracjach
Bardzo miękkie koła o dobrych właściwościach amortyzujących
Stała możliwość mycia
Wszystkie elementy metalowe wykonane ze stali nierdzewnej
Materiały wymagające niewielkiej konserwacji
Wszystkie elementy metalowe wykonane z aluminium lub stali nierdzewnej