- Strona główna
- Przemysł
- Opieka zdrowotna
- Sprzęt chirurgiczny
-
Sprzęt mikroskopowy
Kółka i koła do sprzętu mikroskopowego
Kółko obrotowe 150 mm
Kółko obrotowe Linea clinic load wyposażone jest w trzpień pełny, okrągły zapewniający stabilne mocowanie. Obudowa wykonana z poliamidu zawiera dwa wyścigi kulkowe, wzmacniane lub nierdzewne, gwarantujące płynny obrót i długotrwałą eksploatację. Koło składa się z korpusu z poliamidu oraz bieżnika z poliuretanu wtryskowego, osadzonego na łożysku kulkowym precyzyjnym dla optymalnej wydajności toczenia. Średnica koła wynosi 150 mm, a całkowita wysokość kółka to 155 mm. Nośność dynamiczna osiąga 200 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 400 kg. Produkt przeznaczony jest do zastosowań medycznych, w tym łóżek szpitalnych, sprzętu mikroskopowego, robotów chirurgicznych, stołów operacyjnych oraz wyposażenia domów opieki i domów spokojnej starości.
Kółko obrotowe z centralnym , Blokada pełna 150 mm
Kółko obrotowe z centralnym Linea clinic load z blokadą pełną wyposażone jest w trzpień z krzywką sterującą do prętów profilowych w wariancie krótkiej. Obudowa wykonana z poliamidu zawiera dwa wyścigi kulkowe wzmacniane lub nierdzewne zapewniające płynny obrót. Koło o średnicy 150 mm posiada korpus z poliamidu oraz bieżnię z poliuretanu wtryskowego, a precyzyjne łożysko kulkowe gwarantuje niezawodność działania. Całkowita wysokość konstrukcji wynosi 155 mm. Nośność dynamiczna osiąga 200 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 400 kg. Produkt przeznaczony jest do zastosowań w łóżkach szpitalnych, szpitalach, sprzęcie mikroskopowym, domach opieki i domach spokojnej starości, robotach chirurgicznych oraz stołach operacyjnych.
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 150 mm
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa Linea clinic load wyposażone jest w trzpień z krzywką sterującą do prętów profilowych w wariancie krótkiej konstrukcji. Obudowa wykonana z poliamidu zawiera dwa wyścigi kulkowe wzmacniane lub nierdzewne zapewniające płynny obrót. Koło o średnicy 150 mm posiada korpus z poliamidu oraz bieżnię z poliuretanu wtryskowego, a precyzyjne łożysko kulkowe gwarantuje niezawodność działania. Całkowita wysokość konstrukcji wynosi 155 mm. Nośność dynamiczna osiąga 200 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 400 kg. Produkt przeznaczony jest do zastosowań w łóżkach szpitalnych, szpitalach, sprzęcie mikroskopowym, domach opieki i domach spokojnej starości, robotach chirurgicznych oraz stołach operacyjnych.
Kółko obrotowe 125 mm
Kółko obrotowe Integral twin torsion wyposażone jest w trzpień pełny, okrągły zapewniający stabilne mocowanie. Obudowa wykonana z arkusza stalowego, ciężkiego, zawiera łożysko kulkowe precyzyjne gwarantujące płynny obrót. Koło o średnicy 125 mm posiada korpus z poliamidu oraz bieżnię z poliuretanu wtryskowego, a łożysko kulkowe precyzyjne, nierdzewne zapewnia długotrwałą eksploatację. Całkowita wysokość konstrukcji wynosi 150 mm. Nośność dynamiczna osiąga 125 kg przy prędkości 3 km/h oraz 125 kg przy 4 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 250 kg. Produkt znajduje zastosowanie w ramionach C, tomografach komputerowych, MRI, rentgenach, łóżkach szpitalnych, sprzęcie mikroskopowym, robotach chirurgicznych oraz stołach operacyjnych.
Kółko obrotowe z centralnym , Blokada pełna 125 mm
Kółko obrotowe z centralnym Integral twin torsion z blokadą pełną wyposażone jest w trzpień z krzywką sterującą do prętów profilowych w wariancie krótkim, przy czym łóżka zmywalne muszą być uszczelnione w obszarze mocowania przez producenta łóżek szpitalnych. Obudowa wykonana z arkusza stalowego ciężkiego zawiera łożysko kulkowe precyzyjne zapewniające płynny obrót. Koło o średnicy 125 mm posiada bieżnię z poliuretanu wtryskowego oraz łożysko kulkowe precyzyjne nierdzewne gwarantujące długotrwałą eksploatację. Całkowita wysokość kółka wynosi 150 mm. Nośność dynamiczna osiąga 125 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 375 kg. Produkt przeznaczony jest do zastosowań w ramionach C, tomografach komputerowych, MRI, rentgenie, łóżkach szpitalnych, sprzęcie mikroskopowym, robotach chirurgicznych oraz stołach operacyjnych.
Kółko obrotowe z centralnym , Blokada pełna 150 mm
Integral twin load to kółko obrotowe z centralnym i pełną blokadą, wyposażone w trzpień z krzywką sterującą do prętów profilowych w wariancie krótkim, zapewniające precyzyjne sterowanie i stabilizację w aplikacjach medycznych i laboratoryjnych. Obudowa wykonana z ciężkiego arkusza stalowego zawiera łożysko kulkowe precyzyjne, które gwarantuje płynne i niezawodne obroty przy jednoczesnym utrzymaniu sztywności konstrukcji. Koło o średnicy 150 mm wykonane z poliuretanu wtryskanego na korpusie z poliamidu, wyposażone w precyzyjne łożysko kulkowe, zapewnia trwałość i odporność na obciążenia w warunkach intensywnego użytkowania. Całkowita wysokość urządzenia wynosi 193 mm, co umożliwia jego integrację w kompaktowych systemach medycznych. Urządzenie charakteryzuje się nośnością statyczną 750 kg oraz dynamiczną 250 kg przy prędkości 4 km/h i 250 kg przy prędkości 3 km/h, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla ramion C tomografów komputerowych, urządzeń MRI, aparatury rentgenowskiej, łóżek szpitalnych, sprzętu mikroskopowego, robotów chirurgicznych i stołów operacyjnych, gdzie wymagana jest niezawodność i precyzja.
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 150 mm
Integral twin load to kółko obrotowe z blokadą kierunkową przeznaczone do zastosowań medycznych i laboratoryjnych, wyposażone w trzpień z krzywką sterującą do prętów profilowych w wariancie krótkim. Obudowa wykonana z arkusza stalowego, ciężkiego, zapewnia trwałość i stabilność konstrukcji, a jej ruchliwość umożliwia precyzyjne łożysko kulkowe. Koło o średnicy 150 mm wykonane z poliamidu jako korpusu i poliuretanu wtryskiwanego jako bieżnika, wspierane jest precyzyjnym łożyskiem kulkowym, które gwarantuje płynne i niezawodne obroty. Całkowita wysokość urządzenia wynosi 193 mm, co pozwala na optymalne dopasowanie do różnych konfiguracji sprzętu. Kółko charakteryzuje się nośnością statyczną 750 kg oraz nośnością dynamiczną 250 kg przy prędkości 4 km/h, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla wymagających aplikacji medycznych. Produkt znajduje zastosowanie w ramionach C tomografów komputerowych, urządzeniach MRI i rentgenowskich, łóżkach szpitalnych, sprzęcie mikroskopowym, robotach chirurgicznych oraz stołach operacyjnych, gdzie wymagana jest niezawodność, precyzja i zdolność do precyzyjnego sterowania kierunkiem ruchu.