Kółko obrotowe z centralnym , Blokada pełna 125 mm
Integral twin torsion
EAN:
4031582382556
Numer produktu:
3946UAC125R36-32S30 R9002 4xM6 OP
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Nagrodzony projekt
Integral twin torsion to kółko obrotowe z centralnym hamulcem, typu blokada pełna, przeznaczone do zastosowań medycznych i precy...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Karty katalogowe
Integral twin torsion to kółko obrotowe z centralnym hamulcem, typu blokada pełna, przeznaczone do zastosowań medycznych i precyzyjnych. Mocowanie stanowi trzpień z krzywką sterującą do prętów profilowych, w wariancie krótkim, a łóżka zmywalne muszą być uszczelnione w obszarze mocowania przez producenta łóżek szpitalnych. Obudowa wykonana jest z ciężkiego arkusza stalowego i wyposażona w precyzyjne łożysko kulkowe obrotowe, zapewniające swobodny ruch kółka. Koło o średnicy 125 mm posiada precyzyjne łożysko kulkowe ze stali nierdzewnej oraz bieżnik z poliuretanu formowanego wtryskowo. Całkowita wysokość kółka wynosi 150 mm. Nośność statyczna wynosi 375 kg, natomiast nośność dynamiczna przy prędkości 3 km/h wynosi 125 kg. Produkt znajduje zastosowanie w ramionach C, tomografach komputerowych, aparatach MRI i rentgenowskich, łóżkach szpitalnych, sprzęcie mikroskopowym, robotach chirurgicznych oraz stołach operacyjnych.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Podstawowe atuty
Mocowanie
Obudowa
Koło
Zestaw uchwytów
Nagroda German Design Award
Nagroda German Design Award
Nagroda Red Dot Design Award
Nagroda Red Dot Design Award
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
Przyjazna użytkownikowi blokada centralna
Jednoczesne blokowanie więcej niż jednego kółka za pomocą centralnej dźwigni
Nagrodzony projekt
Nagrodzone prestiżowymi nagrodami przez międzynarodowe jury
Mocna podpora
Bardzo wysoka sztywność skrętna zapewniająca stabilność stołów operacyjnych lub ciężkich urządzeń
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
Wygodna manewrowość
Łatwe pokonywanie przeszkód dzięki dużym kołom i elastycznym piastom
Zoptymalizowana manewrowość
Podwójne koło o wysokiej zwrotności dzięki efektowi różnicowemu
Ochrona podłogi poprzez rozkład obciążenia
Dwa koła rozkładają obciążenie i minimalizują ślady na podłodze