Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 125 mm
Integral twin torsion
Numer zamówienia:
990039670
Numer produktu:
3944UAC125R36-32S30 D 7001 4xM6 OP
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Nagrodzony projekt
Integral twin torsion to kółko obrotowe z blokadą kierunkową przeznaczone do zastosowań medycznych i laboratoryjnych, wyposażone...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Karty katalogowe
Integral twin torsion to kółko obrotowe z blokadą kierunkową przeznaczone do zastosowań medycznych i laboratoryjnych, wyposażone w trzpień z krzywką sterującą do prętów profilowych w wariancie krótkiej. Łożyska zmywalne muszą być uszczelnione w obszarze mocowania przez producenta łóżek szpitalnych. Obudowa wykonana z arkusza stalowego, ciężkiego, zawiera precyzyjne łożysko kulkowe służące jako łożysko obrotowe, zapewniające stabilność i precyzję ruchu. Koło o średnicy 125 mm wyposażone jest w precyzyjne łożysko kulkowe ze stali nierdzewnej oraz bieżnik z poliuretanu wtryskanego, natomiast korpus koła wykonany jest z poliamidu. Całkowita wysokość urządzenia wynosi 149 mm. Kółko charakteryzuje się statyczną nośnością 375 kg. Nośność dynamiczna wynosi 125 kg przy prędkości 4 km/h oraz 125 kg przy prędkości 3 km/h. Produkt znajduje zastosowanie w ramionach C tomografów komputerowych, urządzeniach MRI, aparatach rentgenowskich, łóżkach szpitalnych, sprzęcie mikroskopowym, robotach chirurgicznych oraz stołach operacyjnych, gdzie wymagana jest niezawodność, precyzja i łatwa czyszczalność.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Podstawowe atuty
Mocowanie
Obudowa
Koło
Zestaw uchwytów
Nagroda German Design Award
Nagroda German Design Award
Nagroda Red Dot Design Award
Nagroda Red Dot Design Award
Funkcje specjalne
Materiały niebezpieczne niewystępują
Zgodne z dyrektywami RoHS i REACH. Nie zawiera wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych ani chromu (VI)
Sprawdzona jakość
Testowane w naszym własnym laboratorium pod kątem zgodności z normami europejskimi
Solidna obudowa
Wykonane z tłoczonej, ocynkowanej stali
Zapobiega niezamierzonemu ruchowi
Blokada koła do obsługi ręcznej
Zamocowana podpora
Blokada całkowita dla jednoczesnego blokowania koła i obudowy obrotowej
Przyjazna użytkownikowi blokada centralna
Jednoczesne blokowanie więcej niż jednego kółka za pomocą centralnej dźwigni
Nagrodzony projekt
Nagrodzone prestiżowymi nagrodami przez międzynarodowe jury
Mocna podpora
Bardzo wysoka sztywność skrętna zapewniająca stabilność stołów operacyjnych lub ciężkich urządzeń
Koła o niskiej konserwacji
Osłony gwintów zapewniają niezakłóconą pracę przy minimalnym czyszczeniu
Ruch bez śladów
Koła o zmniejszonym zużyciu i niewielkich wymaganiach czyszczenia
Ergonomiczne użytkowanie
Koła o zoptymalizowanym oporze toczenia w celu zmniejszenia wysiłku użytkownika
Wygodna manewrowość
Łatwe pokonywanie przeszkód dzięki dużym kołom i elastycznym piastom
Zoptymalizowana manewrowość
Podwójne koło o wysokiej zwrotności dzięki efektowi różnicowemu
Ochrona podłogi poprzez rozkład obciążenia
Dwa koła rozkładają obciążenie i minimalizują ślady na podłodze