Kółka i rolki do noszy
Kółko obrotowe 150 mm
Kółko obrotowe Integral wyposażone jest w trzpień pełny, okrągły, przy czym łóżka zmywalne muszą być uszczelnione w obszarze mocowania przez producenta łóżek szpitalnych. Obudowa wykonana z arkusza stalowego, średniego, zawiera łożysko kulkowe precyzyjne zapewniające płynny obrót. Koło o średnicy 150 mm składa się z korpusu z poliamidu przewodzącego elektrycznie oraz bieżnika z poliuretanu wtryskowego przewodzącego elektrycznie, wyposażonego w łożysko kulkowe precyzyjne uszczelnione. Całkowita wysokość kółka wynosi 183 mm. Nośność dynamiczna to 150 kg przy prędkości 3 km/h oraz 150 kg przy 4 km/h, natomiast nośność statyczna osiąga 300 kg. Produkt przeznaczony jest do zastosowań medycznych, w tym wózków anestezjologicznych, ramion C, tomografów komputerowych, MRI, rentgenów, łóżek opiekuńczych i szpitalnych, wózków do dializy, noszy oraz aparatów ultrasonograficznych w szpitalach i domach opieki.
Kółko obrotowe 200 mm
Kółko obrotowe Integral wyposażone jest w trzpień pełny, okrągły, przy czym łóżka zmywalne muszą być uszczelnione w obszarze mocowania przez producenta łóżek szpitalnych. Obudowa wykonana z arkusza stalowego, średniego, zawiera łożysko kulkowe precyzyjne zapewniające płynny obrót. Koło składa się z korpusu z poliamidu przewodzącego elektrycznie oraz bieżnika z poliuretanu wtryskowego przewodzącego elektrycznie, wyposażone w łożysko kulkowe precyzyjne uszczelnione. Średnica koła wynosi 200 mm, a całkowita wysokość kółka to 229 mm. Nośność dynamiczna wynosi 150 kg przy prędkości 3 km/h oraz 150 kg przy 4 km/h, natomiast nośność statyczna osiąga 300 kg. Produkt przeznaczony jest do zastosowań medycznych, w tym wózków anestezjologicznych, ramion C, tomografów komputerowych, MRI, rentgenów, łóżek opiekuńczych i szpitalnych, wózków do dializy, noszy oraz aparatów ultrasonograficznych.
Kółko obrotowe 200 mm
Kółko obrotowe Integral wyposażone jest w trzpień pełny, okrągły, przy czym łóżka zmywalne muszą być uszczelnione w obszarze mocowania przez producenta łóżek szpitalnych. Obudowa wykonana z arkusza stalowego, średniego, zawiera łożysko kulkowe precyzyjne zapewniające płynny obrót. Koło składa się z korpusu z poliamidu przewodzącego elektrycznie oraz bieżnika z poliuretanu wtryskowego przewodzącego elektrycznie, wyposażone w łożysko kulkowe precyzyjne uszczelnione. Średnica koła wynosi 200 mm, a całkowita wysokość kółka to 229 mm. Nośność dynamiczna osiąga 150 kg przy prędkości 3 km/h oraz 150 kg przy 4 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 300 kg. Produkt przeznaczony jest do zastosowań medycznych, w tym wózków anestezjologicznych, ramion C, tomografów komputerowych, MRI, rentgenów, łóżek opiekuńczych i szpitalnych, wózków do dializy, noszów oraz aparatów ultrasonograficznych.
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 125 mm
Integral to kółko obrotowe z blokadą kierunkową przeznaczone do zastosowań medycznych. Mocowanie stanowi trzpień z krzywką sterującą do prętów profilowanych, a łóżka zmywalne muszą być uszczelnione w obszarze mocowania przez producenta łóżek szpitalnych. Obudowa wykonana jest z arkusza stalowego średniego i zawiera precyzyjne łożysko kulkowe obrotowe. Koło o średnicy 125 mm wyposażono w precyzyjne, uszczelnione łożysko kulkowe, bieżnik z poliuretanu wtryskowego oraz korpus z poliamidu. Wymiary: średnica koła 125 mm, pozostałe wymiary nie zostały podane w danych źródłowych. Nośność: wartość obciążenia nie została podana w danych źródłowych i wymaga potwierdzenia w dokumentacji producenta. Zastosowania: wózki anestezjologiczne, ramię C, tomografy komputerowe, MRI, rentgen, łóżka opiekuńcze, wózki do dializy, łóżka szpitalne, nosze, aparaty ultrasonograficzne, szpitale oraz domy opieki i domy spokojnej starości.
Kółko obrotowe z centralnym , Blokada pełna 150 mm
Koło obrotowe z centralnym blokadą pełną o nazwie Integral to element przeznaczony do zastosowań medycznych i opiekuńczych. Mocowanie stanowi trzpień z krzywką sterującą do prętów profilowanych, a elementy łóżek szpitalnych wymagające mycia muszą być uszczelnione w obszarze mocowania przez producenta łóżek szpitalnych. Obudowa wykonana jest z arkusza stalowego średniego, a obrót koła zapewnia precyzyjne łożysko kulkowe. Koło ma średnicę 150 mm i wyposażone jest w precyzyjne łożysko kulkowe uszczelnione, a bieżnik wykonany jest z poliuretanu metodą wtrysku, przewodzącego elektrycznie. Korpus koła wykonano z poliamidu przewodzącego elektrycznie. Całkowita wysokość produktu wynosi 183 mm. Nośność statyczna wynosi 300 kg, a nośność dynamiczna wynosi 150 kg na każde koło, przy prędkości 4 km/h oraz 150 kg przy prędkości 3 km/h. Produkt przeznaczony jest do wózków anestezjologicznych, ramion C, tomografów komputerowych, MRI, aparatów rentgenowskich, łóżek opiekuńczych, wózków do dializy, łóżek szpitalnych, szpitali, domów opieki, nosze oraz aparatów ultrasonograficznych.
Kółko obrotowe z centralnym , Blokada pełna 200 mm
Koło obrotowe z centralnym blokadą pełną o nazwie Integral to element przeznaczony do mobilnych konstrukcji medycznych i szpitalnych, w tym wózków anestezjologicznych, aparatów do RTG, tomografów komputerowych, aparatów MRI oraz aparatów ultrasonograficznych, łóżek szpitalnych i opiekuńczych, wózków do dializy, noszy oraz łóżek stosowanych w szpitalach i domach opieki. Mocowanie stanowi trzpień z krzywką sterującą przeznaczony do prętów profilowanych, a łóżka zmywalne muszą być uszczelnione w obszarze mocowania przez producenta łóżek szpitalnych. Obudowa wykonana jest z arkusza stalowego średniego, a obrót zapewnia precyzyjne łożysko kulkowe. Koło o średnicy 200 mm wyposażono w precyzyjne łożysko kulkowe uszczelnione oraz bieżnik z poliuretanu wtryskowego przewodzącego elektrycznie, natomiast korpus koła wykonano z poliamidu przewodzącego elektrycznie. Całkowita wysokość produktu wynosi 229 mm. Obciążenie statyczne wynosi 300 kg, a obciążenie dynamiczne wynosi 150 kg przy prędkości 4 km/h oraz 150 kg przy prędkości 3 km/h.
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 125 mm
Integral to kółko obrotowe z blokadą kierunkową przeznaczone do zastosowań w wyrobach medycznych i urządzeniach szpitalnych. Mocowanie stanowi trzpień z krzywką sterującą do prętów profilowanych, a producent łóżek szpitalnych powinien zapewnić uszczelnienie obszaru montażu w miejscach narażonych na mycie, ponieważ łóżka zmywalne wymagają tego zabezpieczenia. Obudowa wykonana jest z arkusza stalowego średniego, a obrót kółka zapewnia łożysko kulkowe precyzyjne. Koło o średnicy 125 mm posiada łożysko kulkowe precyzyjne uszczelnione, bieżnik z poliuretanu wtryskowego przewodzącego elektrycznie oraz korpus z poliamidu przewodzącego elektrycznie. Całkowita wysokość produktu wynosi 158 mm. Nośność statyczna wynosi 450 kg, natomiast nośność dynamiczna wynosi 150 kg na każde koło przy prędkości 4 km/h oraz 150 kg przy prędkości 3 km/h. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach anestezjologicznych, aparatach rentgenowskich, tomografach komputerowych, rezonansie magnetycznym, aparatach ultrasonograficznych, wózkach do dializy, łóżkach opiekuńczych, łóżkach szpitalnych, noszach oraz w szpitalach i domach opieki.
Kółko obrotowe 125 mm
Kółko obrotowe Integral wyposażone jest w trzpień pełny, okrągły zapewniający stabilne mocowanie. Obudowa wykonana z arkusza stalowego średniego zapewnia wytrzymałość konstrukcji i wyposażona jest w łożysko kulkowe precyzyjne gwarantujące płynny obrót. Koło składa się z korpusu wykonanego z poliamidu oraz bieżnika z poliuretanu wtryskowego, a jego łożysko kulkowe precyzyjne zapewnia długotrwałą eksploatację. Średnica koła wynosi 125 mm, a całkowita wysokość kółka to 158 mm. Nośność dynamiczna wynosi 150 kg przy prędkości 3 km/h oraz 150 kg przy prędkości 4 km/h, natomiast nośność statyczna osiąga 450 kg. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach anestezjologicznych, ramionach C, tomografach komputerowych, MRI, rentgenie, łóżkach opiekuńczych, wózkach do dializy, łóżkach szpitalnych, szpitalach, domach opieki i domach spokojnej starości, noszach oraz aparatach ultrasonograficznych.
Kółko obrotowe z centralnym , Blokada pełna 150 mm
Integral to kółko obrotowe z centralnym blokadą pełną, przeznaczone do zastosowań w wyposażeniu medycznym i opiekuńczym. Mocowanie stanowi trzpień z krzywką sterującą do prętów profilowanych, który umożliwia pewne i powtarzalne zamocowanie kółka w ramie. Obudowa wykonana jest z arkusza stalowego średniego, a obrót kółka zapewnia łożysko kulkowe precyzyjne. Koło o średnicy 150 mm posiada bieżnik z poliuretanu wtryskowego oraz korpus z poliamidu, a jego oś obraca się na łożysku kulkowym precyzyjnym. Całkowita wysokość kółka wynosi 183 mm. Nośność statyczna wynosi 450 kg, natomiast nośność dynamiczna wynosi 150 kg dla każdego z dwóch kół przy prędkości 4 km/h oraz 150 kg przy prędkości 3 km/h. Produkt przeznaczony jest m.in. do wózków anestezjologicznych, aparatów RTG, tomografów komputerowych, MRI oraz aparatów ultrasonograficznych, łóżek szpitalnych i opiekuńczych, wózków do dializy, noszy, a także do szpitali oraz domów opieki i domów spokojnej starości.
Kółko obrotowe 125 mm
Kółko obrotowe Integral wyposażone jest w trzpień pełny, okrągły zapewniający stabilne mocowanie. Obudowa wykonana z arkusza stalowego średniego zapewnia wytrzymałość konstrukcji i wyposażona jest w łożysko kulkowe precyzyjne gwarantujące płynny obrót. Koło składa się z korpusu wykonanego z poliamidu oraz bieżni z poliuretanu wtryskowego, a także łożyska kulkowego precyzyjnego zapewniającego długotrwałą eksploatację. Średnica koła wynosi 125 mm, a całkowita wysokość kółka to 158 mm. Nośność dynamiczna wynosi 150 kg przy prędkości 3 km/h oraz 150 kg przy prędkości 4 km/h, natomiast nośność statyczna osiąga 450 kg. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach anestezjologicznych, ramionach C, tomografach komputerowych, MRI, rentgenach, łóżkach opiekuńczych, wózkach do dializy, łóżkach szpitalnych, szpitalach, domach opieki i domach spokojnej starości, noszach oraz aparatach ultrasonograficznych.
Kółko obrotowe 150 mm
Kółko obrotowe Integral wyposażone jest w trzpień pełny, okrągły zapewniający stabilne mocowanie. Obudowa wykonana z arkusza stalowego średniego zapewnia wytrzymałość konstrukcji i wyposażona jest w łożysko kulkowe precyzyjne gwarantujące płynny obrót. Koło składa się z korpusu wykonanego z poliamidu oraz bieżnika z poliuretanu wtryskowego, a także łożyska kulkowego precyzyjnego zapewniającego długotrwałą eksploatację. Średnica koła wynosi 150 mm, a całkowita wysokość kółka to 183 mm. Nośność dynamiczna wynosi 150 kg przy prędkości 3 km/h oraz 150 kg przy prędkości 4 km/h, natomiast nośność statyczna osiąga 450 kg. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach anestezjologicznych, ramionach C, tomografach komputerowych, MRI, rentgenach, łóżkach opiekuńczych, wózkach do dializy, łóżkach szpitalnych, szpitalach, domach opieki i domach spokojnej starości, noszach oraz aparatach ultrasonograficznych.
Kółko obrotowe 200 mm
Kółko obrotowe Integral z trzpieniem pełnym, okrągłym zapewnia niezawodne rozwiązanie mobilności dla sprzętu medycznego, przy czym łóżka zmywalne muszą być uszczelnione w obszarze mocowania przez producenta łóżek szpitalnych. Obudowa wykonana z arkusza stalowego średniego wyposażona jest w łożysko kulkowe precyzyjne zapewniające płynny obrót. Koło o średnicy 200 mm składa się z korpusu z poliamidu oraz bieżnika z poliuretanu wtryskowego, wyposażone w uszczelnione łożysko kulkowe precyzyjne gwarantujące długotrwałą eksploatację. Całkowita wysokość kółka wynosi 229 mm. Nośność dynamiczna osiąga 150 kg przy prędkości 3-4 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 450 kg. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach anestezjologicznych, ramieniu C, tomografach komputerowych, MRI, rentgenie, łóżkach opiekuńczych i szpitalnych, wózkach do dializy, noszach oraz aparatach ultrasonograficznych w szpitalach i domach opieki.
Kółko obrotowe 200 mm
Kółko obrotowe Integral wyposażone jest w trzpień pełny, okrągły jako element mocujący, przy czym łóżka zmywalne muszą być uszczelnione w obszarze mocowania przez producenta łóżek szpitalnych. Obudowa wykonana z arkusza stalowego średniego zawiera łożysko kulkowe precyzyjne zapewniające płynny obrót. Koło składa się z korpusu z poliamidu oraz bieżnika z poliuretanu wtryskowego, wyposażone w łożysko kulkowe precyzyjne uszczelnione o średnicy 200 mm. Całkowita wysokość kółka wynosi 229 mm. Nośność dynamiczna osiąga 150 kg przy prędkości 3 km/h oraz 150 kg przy 4 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 450 kg. Produkt przeznaczony jest do zastosowań medycznych obejmujących wózki anestezjologiczne, ramię C, tomografy komputerowe, MRI, rentgen, łóżka opiekuńcze i szpitalne, wózki do dializy, nosze oraz aparaty ultrasonograficzne w szpitalach i domach opieki.
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 150 mm
Integral to kółko obrotowe z blokadą kierunkową przeznaczone do zastosowań medycznych, wyposażone w trzpień z krzywką sterującą do prętów profilowanych. Łożysko zmywalne muszą być uszczelnione w obszarze mocowania przez producenta łóżek szpitalnych. Obudowa wykonana z arkusza stalowego średniej grubości zawiera precyzyjne łożysko kulkowe służące jako łożysko obrotowe, zapewniające płynne i niezawodne działanie. Koło o średnicy 150 mm wyposażone jest w precyzyjne, uszczelnione łożysko kulkowe oraz bieżnik z poliuretanu wtryskanego o właściwościach przewodzenia elektrycznego, natomiast korpus koła wykonany z poliamidu przewodzącego elektrycznie. Całkowita wysokość urządzenia wynosi 183 mm. Nośność statyczna produktu to 450 kg, zaś nośność dynamiczna wynosi 150 kg przy prędkości 4 km/h oraz 150 kg przy prędkości 3 km/h. Kółko znajduje zastosowanie w wózkach anestezjologicznych, ramionach C, tomografach komputerowych, urządzeniach MRI, aparatach rentgenowskich, łóżkach opiekuńczych, wózkach do dializy, łóżkach szpitalnych, noszach oraz aparatach ultrasonograficznych, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla placówek medycznych, szpitali, domów opieki i domów spokojnej starości.
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 150 mm
Integral to kółko obrotowe z blokadą kierunkową przeznaczone do zastosowań w sprzęcie medycznym i opiekuńczym. Element mocujący stanowi trzpień z krzywką sterującą do prętów profilowych, w wariancie krótkiego trzpienia, zapewniający pewne zamocowanie i szybką obsługę blokady. Korpus wykonano z arkusza stalowego średniego, a obrót kółka zapewnia łożysko kulkowe precyzyjne, umożliwiające swobodne i stabilne skręcanie. Koło o średnicy 150 mm posiada bieżnię z poliuretanu wtryskowego, która gwarantuje cichą pracę, dobrą amortyzację oraz odporność na zużycie, natomiast korpus koła wykonano z poliamidu. Wysokość całkowita produktu wynosi 183 mm. Nośność statyczna kółka wynosi 450 kg, natomiast nośność dynamiczna wynosi 150 kg na każde koło przy prędkości 4 km/h oraz 150 kg przy prędkości 3 km/h. Produkt przeznaczono do wózków anestezjologicznych, ramion C, tomografów komputerowych, aparatury MRI i rentgenowskiej, łóżek opiekuńczych, wózków do dializy, łóżek szpitalnych, noszy oraz aparatów ultrasonograficznych, a także do szpitali oraz domów opieki i domów spokojnej starości.
Kółko obrotowe 150 mm
Kółko obrotowe Integral wyposażone jest w trzpień pełny, okrągły zapewniający stabilne mocowanie. Obudowa wykonana z arkusza stalowego średniego zapewnia wytrzymałość konstrukcji i wyposażona jest w łożysko kulkowe precyzyjne gwarantujące płynny obrót. Koło składa się z korpusu wykonanego z poliamidu oraz bieżnika z poliuretanu wtryskowego, a jego średnica wynosi 150 mm. Koło wyposażone jest w łożysko kulkowe precyzyjne zapewniające długotrwałą eksploatację. Całkowita wysokość kółka wynosi 183 mm. Nośność dynamiczna wynosi 150 kg przy prędkości 3 km/h oraz 150 kg przy prędkości 4 km/h, natomiast nośność statyczna osiąga 450 kg. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach anestezjologicznych, ramionach C, tomografach komputerowych, MRI, rentgenie, łóżkach opiekuńczych, wózkach do dializy, łóżkach szpitalnych, szpitalach, domach opieki i domach spokojnej starości, noszach oraz aparatach ultrasonograficznych.
Kółko obrotowe z centralnym , Blokada pełna 125 mm
Integral to kółko obrotowe z centralnym blokadą pełną, przeznaczone do zastosowań w wyrobach medycznych i opiekuńczych. Mocowanie stanowi trzpień z krzywką sterującą do prętów profilowych, w wariancie krótka, przy czym łóżka zmywalne muszą być uszczelnione w obszarze mocowania przez producenta łóżek szpitalnych. Obudowa wykonana jest z arkusza stalowego, średniego, i wyposażona jest w łożysko kulkowe precyzyjne, zapewniające swobodny obrót koła wokół osi pionowej. Koło o średnicy 125 mm posiada precyzyjne łożysko kulkowe uszczelnione, a bieżnik wykonano z poliuretanu, wtryskiwanego i przewodzącego elektrycznie, natomiast korpus koła wykonano z poliamidu przewodzącego elektrycznie. Całkowita wysokość produktu wynosi 158 mm. Obciążenie statyczne wynosi 450 kg, natomiast obciążenie dynamiczne wynosi 150 kg przy prędkości 4 km/h oraz 150 kg przy prędkości 3 km/h. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach anestezjologicznych, aparatach RTG, tomografach komputerowych, aparatach MRI, aparatach ultrasonograficznych, wózkach do dializy, noszach, łóżkach szpitalnych i opiekuńczych, a także w szpitalach oraz domach opieki i domach spokojnej starości.
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 125 mm
Koło obrotowe z blokadą kierunkową Integral to element jezdny przeznaczony do wyposażenia wózków i łóżek medycznych, którego konstrukcja łączy precyzyjne łożyskowanie z mechanizmem blokady. Mocowanie stanowi trzpień z krzywką sterującą do prętów profilowych, wariant krótka, umożliwiający montaż w profilach rurowych i ramowych. Ze względu na wymagania higieniczne łóżka zmywalne muszą być uszczelnione w obszarze mocowania przez producenta łóżek szpitalnych. Obudowa wykonana jest z arkusza stalowego, średniego, a obrót koła zapewnia precyzyjne łożysko kulkowe, które współpracuje z łożyskiem kulkowym precyzyjnym uszczelnionym zastosowanym w kole. Koło o średnicy 125 mm posiada bieżnik z poliuretanu wtryskowego, przewodzącego elektrycznie, odprowadzającego ładunki elektrostatyczne, oraz korpus z poliamidu przewodzącego elektrycznie. Całkowita wysokość produktu wynosi 158 mm. Nośność statyczna koła wynosi 450 kg, natomiast nośność dynamiczna wynosi 150 kg na każde koło przy prędkości 4 km/h oraz 150 kg przy prędkości 3 km/h. Produkt przeznaczony jest do wózków anestezjologicznych, aparatów do rezonansu magnetycznego, tomografów komputerowych, aparatów rentgenowskich i ultrasonograficznych, a także łóżek opiekuńczych, łóżek szpitalnych, wózków do dializy, noszy oraz zastosowań w szpitalach i domach opieki.
Kółko obrotowe z centralnym , Blokada pełna 125 mm
Koło obrotowe z centralnym blokadą pełną o nazwie Integral to produkt przeznaczony do zastosowań medycznych i opiekuńczych, łączący precyzyjną konstrukcję mechaniczną z wysoką niezawodnością. Mocowanie stanowi trzpień z krzywką sterującą do prętów profilowanych, a łóżka zmywalne muszą być uszczelnione w obszarze mocowania przez producenta łóżek szpitalnych. Obudowa wykonana jest z arkusza stalowego średniego, a obrót koła zapewnia precyzyjne łożysko kulkowe. Koło wyposażono w bieżnik z poliuretanu wtryskowego, przewodzącego elektrycznie, natomiast korpus wykonano z poliamidu przewodzącego elektrycznie. Koło posiada średnicę 125 mm, a w jego piaście zastosowano precyzyjne łożysko kulkowe uszczelnione. Całkowita wysokość produktu wynosi 158 mm. Obciążenie statyczne wynosi 450 kg, a obciążenie dynamiczne to 150 kg na każde koło przy prędkości 4 km/h oraz 150 kg przy prędkości 3 km/h. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach anestezjologicznych, aparatach do RTG, tomografach komputerowych, MRI, łóżkach opiekuńczych, wózkach do dializy, łóżkach szpitalnych, noszach oraz aparatach ultrasonograficznych w szpitalach, domach opieki i domach spokojnej starości.
Kółko obrotowe 125 mm
Kółko obrotowe Integral wyposażone jest w trzpień pełny, okrągły, przy czym łóżka zmywalne muszą być uszczelnione w obszarze mocowania przez producenta łóżek szpitalnych. Obudowa wykonana z arkusza stalowego, średniego, zawiera łożysko kulkowe precyzyjne zapewniające płynny obrót. Koło składa się z korpusu z poliamidu przewodzącego elektrycznie oraz bieżnika z poliuretanu wtryskowego przewodzącego elektrycznie, wyposażone w łożysko kulkowe precyzyjne uszczelnione. Średnica koła wynosi 125 mm, a całkowita wysokość kółka to 158 mm. Nośność dynamiczna osiąga 150 kg przy prędkości 3 km/h oraz 150 kg przy 4 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 450 kg. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach anestezjologicznych, ramieniu C, tomografach komputerowych, MRI, rentgenie, łóżkach opiekuńczych i szpitalnych, wózkach do dializy, noszach oraz aparatach ultrasonograficznych w szpitalach i domach opieki.
Kółko obrotowe z centralnym , Blokada pełna 150 mm
Integral to koło obrotowe z centralnym blokadą pełną, przeznaczone do zastosowań w wyposażeniu medycznym i opiekuńczym. Element mocujący stanowi trzpień z krzywką sterującą do prętów profilowych, w wariancie krótkim, zapewniający stabilne i powtarzalne połączenie z konstrukcją. Obudowa wykonana jest z arkusza stalowego o średniej grubości i wyposażona w precyzyjne łożysko kulkowe obrotowe, które umożliwia płynne skręcanie koła. Koło o średnicy 150 mm posiada bieżnię z poliuretanu wtryskowego oraz korpus z poliamidu, a jego oś obraca się na precyzyjnym łożysku kulkowym. Całkowita wysokość produktu wynosi 183 mm. Nośność statyczna wynosi 450 kg, natomiast nośność dynamiczna wynosi 150 kg przy prędkości 4 km/h oraz 150 kg przy prędkości 3 km/h. Produkt przeznaczony jest m.in. do wózków anestezjologicznych, aparatów do rentgena, tomografów komputerowych, MRI, łóżek opiekuńczych, wózków do dializy, łóżek szpitalnych, noszy oraz aparatów ultrasonograficznych.
Kółko obrotowe z centralnym , Blokada pełna 150 mm
Kółko obrotowe z centralnym Integral z blokadą pełną wyposażone jest w trzpień z krzywką sterującą do prętów profilowanych, przy czym łóżka zmywalne muszą być uszczelnione w obszarze mocowania przez producenta łóżek szpitalnych. Obudowa wykonana z arkusza stalowego średniego z łożyskiem kulkowym precyzyjnym zapewnia niezawodność konstrukcji. Koło o średnicy 150 mm składa się z korpusu z poliamidu oraz bieżnika z poliuretanu wtryskowego, wyposażone w łożysko kulkowe precyzyjne uszczelnione. Całkowita wysokość wynosi 183 mm. Nośność dynamiczna to 150 kg przy prędkości 4 km/h, natomiast nośność statyczna osiąga 450 kg. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach anestezjologicznych, ramionach C, tomografach komputerowych, MRI, rentgenie, łóżkach opiekuńczych i szpitalnych, wózkach do dializy, noszach, aparatach ultrasonograficznych oraz w szpitalach, domach opieki i domach spokojnej starości.
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 125 mm
Integral to kółko obrotowe z blokadą kierunkową przeznaczone do zastosowań w medycynie i opiece zdrowotnej. Mocowanie stanowi trzpień z krzywką sterującą, przeznaczony do prętów profilowanych, co zapewnia pewne i powtarzalne osadzenie w ramie. Obudowa wykonana jest z arkusza stalowego średniego, a obrót kółka umożliwia precyzyjne łożysko kulkowe, które gwarantuje płynną pracę i stabilne prowadzenie. Koło o średnicy 125 mm posiada bieżnik z poliuretanu wtryskowego, natomiast korpus koła wykonano z poliamidu, co łączy wysoką odporność na ścieranie z niską masą elementu. Łożysko koła stanowi łożysko kulkowe precyzyjne. Całkowita wysokość produktu wynosi 158 mm. Nośność statyczna kółka wynosi 450 kg. Nośność dynamiczna wynosi 150 kg na każde kółko przy prędkości 4 km/h oraz 150 kg przy prędkości 3 km/h. Produkt przeznaczony jest m.in. do wózków anestezjologicznych, łóżek szpitalnych i opiekuńczych, wózków do dializy, noszy oraz aparatów ultrasonograficznych.
Kółko obrotowe z centralnym , Blokada pełna 200 mm
Koło Integral typu koło obrotowe z centralnym blokadą pełną, przeznaczone do zastosowań w wyrobach medycznych i sprzęcie szpitalnym, stanowi kompletny element jezdny o zwartej konstrukcji. Mocowanie stanowi trzpień z krzywką sterującą do prętów profilowanych, a łóżka zmywalne muszą być uszczelnione w obszarze mocowania przez producenta łóżek szpitalnych. Obudowa wykonana jest z arkusza stalowego średniego i wyposażona jest w precyzyjne łożysko kulkowe obrotowe, które zapewnia swobodny obrót koła wokół osi pionowej. Koło jonowe o średnicy 200 mm posiada bieżnię z poliuretanu wykonaną metodą wtrysku, osadzoną na korpusie z poliamidu, oraz precyzyjne uszczelnione łożysko kulkowe. Wysokość całkowita koła wynosi 229 mm. Nośność statyczna wynosi 450 kg, natomiast nośność dynamiczna wynosi 150 kg na każde koło przy prędkości 4 km/h oraz 150 kg przy prędkości 3 km/h. Produkt przeznaczony jest m.in. do wózków anestezjologicznych, aparatów RTG, tomografów komputerowych, aparatów MRI, łóżek opiekuńczych, wózków do dializy, noszy oraz aparatów ultrasonograficznych.
Frequently Asked Questions
Wymagania dotyczące kółek do noszy
Transport pacjentów stawia wysokie wymagania sprzętowi przemieszczanemu między oddziałami, salami zabiegowymi i izbami przyjęć. Kółka noszy muszą zapewniać kontrolowany ruch pod łącznym obciążeniem noszy, pacjenta i podłączonego wyposażenia, a jednocześnie umożliwiać personelowi manewrowanie w ciasnych przestrzeniach. Częste ruszanie, skręcanie i zatrzymywanie wymagają przewidywalnego prowadzenia, które nie obciąża nadmiernie opiekunów. Równie ważne jest stabilne pozycjonowanie podczas przekładania pacjentów oraz cichy ruch, który ogranicza zakłócanie spokoju pacjentów i osób w pobliżu. Kółka do noszy medycznych muszą też być dostosowane do posadzek szpitalnych i procedur czyszczenia, łącząc codzienną mobilność z wymogami higieny i odpornością na intensywną, wielokrotną eksploatację.
Zalety kółek noszowych TENTE
Dobrze dobrane rozwiązania mobilne pozwalają opiekunom skupić się na pacjencie podczas każdego transportu. Nasze koła do noszy ułatwiają manewrowanie i precyzyjne pozycjonowanie, dzięki czemu personel może sprawniej wykonywać powtarzalne przejazdy w intensywnie użytkowanych placówkach medycznych. Dobór konfiguracji odpowiedniej do obciążenia i trasy transportu pozwala ograniczyć zbędny wysiłek, a jednocześnie zachować pełną kontrolę podczas przejazdu przez drzwi, pokonywania zakrętów oraz ustawiania noszy obok innego sprzętu. Cicha jazda może również poprawić komfort pacjenta i zmniejszyć uciążliwość hałasu na oddziałach oraz w pomieszczeniach zabiegowych. Odpowiednie właściwości jezdne i niezawodny system blokowania zapewniają płynniejsze przejście między transportem, przekładaniem pacjenta a opieką w pozycji postojowej.
Najważniejsze funkcje kółek do noszy
Skuteczna mobilność zależy od właściwego skoordynowania ruchu i blokowania z obsługą noszy. Ruch obrotowy pozwala kołom noszy zmieniać kierunek podczas manewrowania, natomiast blokada kierunkowa ogranicza obrót kół, aby ułatwić jazdę na wprost. Blokada całkowita unieruchamia zarówno obrót koła, jak i ruch obrotowy zawieszenia, gdy nosze mają pozostać w miejscu. Dobór kół i łożysk wpływa na opory toczenia oraz charakterystykę jazdy, dlatego powinien być dopasowany do przewidywanego obciążenia, rodzaju posadzki i częstotliwości transportu. Wybrany system blokowania musi też współpracować z elementami sterującymi noszy, aby personel mógł w razie potrzeby przełączać się między przemieszczaniem a stabilnym unieruchomieniem.
Rozwiązania w zakresie kółek do noszy firmy TENTE
Nasze flagowe kółka do noszy to Integral i Integral assist – rozwiązania zapewniające mobilność w postaci pojedynczego koła oraz elektryczne wspomaganie ruchu podczas transportu pacjentów w placówkach medycznych.
Integral
Seria Integral łączy lekką konstrukcję z jednym kołem i odporność na obciążenia udarowe, co sprawdza się w wymagających zastosowaniach medycznych. Wersja z kołem o średnicy 200 mm jest szczególnie odpowiednia do noszy – umożliwia szybkie manewrowanie tam, gdzie liczy się precyzyjne prowadzenie.
W serii dostępne są funkcje blokady kierunku jazdy, blokady całkowitej oraz swobodnego ruchu, a uruchamianie jest ciche i łatwe. Opcje z miękkimi kołami zapewniają płynną, cichą jazdę, natomiast zamknięta konstrukcja i uszczelnione łożyska kół pomagają chronić przed zanieczyszczeniami i zachlapaniem wodą.
Seria Integral jest dostępna w wersjach z kołami o średnicy od 100 do 200 mm i nośności od 100 do 150 kg, w zależności od wykonania. Opcje odporne na stałe mycie oraz przewodzące prąd elektryczny pozwalają dopasować specyfikację do wymagań aplikacji w zakresie czyszczenia i wyładowań elektrostatycznych.
Integral assist
Integral assist zapewnia elektryczne wspomaganie podczas transportu pacjenta, zmniejszając wysiłek fizyczny potrzebny do ruszenia i przemieszczania obciążonych noszy. Zintegrowany napęd ułatwia manewrowanie i jazdę na wprost, dzięki czemu rozwiązanie sprawdza się przy powtarzalnych zadaniach transportowych.
Kółko jest elementem naszego systemu WeAssist i jest również dostępne osobno, z myślą o integracji z innymi kompatybilnymi systemami. Montaż i kalibracja muszą być dostosowane do danego wyposażenia, a kółko należy stosować w połączeniu z kółkami Integral lub innymi typami kółek zatwierdzonymi przez producenta.
Integral assist ma koło o średnicy 150 mm i nośność od 100 do 150 kg, w zależności od wersji. Jest przeznaczone do użytku wewnątrz pomieszczeń, na równych i suchych posadzkach, dlatego przy doborze systemu należy uwzględnić trasę transportu i warunki pracy.