Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 125 mm
Integral
Numer zamówienia:
990035722
EAN:
4031582300161
Numer produktu:
2044UAP125R26-28S45 D 9002 4xM8
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Nagrodzony projekt
Integral to kółko obrotowe z blokadą kierunkową przeznaczone do zastosowań w medycynie i opiece zdrowotnej. Mocowanie stanowi tr...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Integral to kółko obrotowe z blokadą kierunkową przeznaczone do zastosowań w medycynie i opiece zdrowotnej. Mocowanie stanowi trzpień z krzywką sterującą, przeznaczony do prętów profilowanych, co zapewnia pewne i powtarzalne osadzenie w ramie. Obudowa wykonana jest z arkusza stalowego średniego, a obrót kółka umożliwia precyzyjne łożysko kulkowe, które gwarantuje płynną pracę i stabilne prowadzenie. Koło o średnicy 125 mm posiada bieżnik z poliuretanu wtryskowego, natomiast korpus koła wykonano z poliamidu, co łączy wysoką odporność na ścieranie z niską masą elementu. Łożysko koła stanowi łożysko kulkowe precyzyjne. Całkowita wysokość produktu wynosi 158 mm. Nośność statyczna kółka wynosi 450 kg. Nośność dynamiczna wynosi 150 kg na każde kółko przy prędkości 4 km/h oraz 150 kg przy prędkości 3 km/h. Produkt przeznaczony jest m.in. do wózków anestezjologicznych, łóżek szpitalnych i opiekuńczych, wózków do dializy, noszy oraz aparatów ultrasonograficznych.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Podstawowe atuty
Mocowanie
Obudowa
Koło
IF nagroda za projekt
IF nagroda za projekt
Nagroda Red Dot Design Award
Nagroda Red Dot Design Award
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
Przyjazna użytkownikowi blokada centralna
Jednoczesne blokowanie więcej niż jednego kółka za pomocą centralnej dźwigni
Nagrodzony projekt
Nagrodzone prestiżowymi nagrodami przez międzynarodowe jury
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
Indywidualna osłona
Kształt pokrywy obudowy może być dostosowany
Certyfikowane bezpieczeństwo
Standard wydajności certyfikowany przez TÜV Süd
Wygodna manewrowość
Łatwe pokonywanie przeszkód dzięki dużym kołom i elastycznym piastom
Wielostopniowa funkcja przełączania
Do trzech pozycji blokady: blokada kierunku, blokada całkowita lub swobodny ruch
Zmniejszone czyszczenie
Dzięki głównie gładkim powierzchniom kółka są szybkie i łatwe do czyszczenia
Niezwykle mocna konstrukcja
Bardzo solidna konstrukcja