- Strona główna
- Kółka i koła jezdne
- Systemy Zmotoryzowane
-
Wspomaganie całkowe
Wspomaganie całkowe
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 150 mm
Integral assist to koło obrotowe z blokadą kierunkową do zastosowań w elektromobilności o średnicy 150 mm. Bieżnik wykonano z poliuretanu odlewanego, a korpus ze stali i żeliwa. Mocowanie stanowi trzpień z krzywką sterującą do prętów profilowych, wariant krótka. Zastosowania obejmują wózki anestezjologiczne, ramiona C, tomografy komputerowe, MRI i rentgen, komputery na kółkach, wózki do dializy, łóżka szpitalne, szpitale, wózki na leki i pielęgniarskie, nosze, aparaty ultrasonograficzne, respiratory oraz domy opieki i domy spokojnej starości.
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 150 mm
Integral assist to kółko do elektromobilności o średnicy 150 mm, z bieżnikiem z odlewanego poliuretanu i korpusem ze stali i żeliwa. Typ obudowy: Koło obrotowe z Blokada kierunkowa, a mocowanie to Trzpień z Krzywka sterująca do prętów profilowych, Wariant krótka. Przeznaczenie: Wózki anestezjologiczne, Ramię C, tomografy komputerowe, MRI, rentgen, Komputery na kółkach, Wózki do dializy, Łóżka szpitalne, Szpitale, Wózki na leki, Wózki pielęgniarskie, Nosze, Aparaty ultrasonograficzne, Respiratory oraz Domy opieki i domy spokojnej starości.
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 150 mm
Integral assist to koło do elektromobilności o średnicy 150 mm, będące kołem obrotowym z blokadą kierunkową. Bieżnik wykonano z poliuretanu w technologii odlewania, a korpus ze stali i żeliwa. Element mocujący stanowi trzpień z krzywką sterującą do prętów profilowych, w wariancie krótka. Produkt przeznaczono do wózków anestezjologicznych, aparatury Ramię C, tomografów komputerowych, MRI i rentgena, komputerów na kółkach, wózków do dializy, łóżek szpitalnych, wózków na leki i pielęgniarskich, noszy, aparatów ultrasonograficznych, respiratorów, szpitali oraz domów opieki i domów spokojnej starości.
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 150 mm
Integral assist to koło obrotowe z blokadą kierunkową przeznaczone do elektromobilności, wyposażone w trzpień z krzywką sterującą do prętów profilowych, wariant krótka. Koło o średnicy 150 mm posiada bieżnik z odlewanego poliuretanu oraz korpus ze stali i żelaza. Zastosowania: wózki anestezjologiczne, ramię C, tomografy komputerowe, MRI, rentgen, komputery na kółkach, wózki do dializy, łóżka szpitalne, szpitale, wózki na leki, wózki pielęgniarskie, nosze, aparaty ultrasonograficzne, respiratory, domy opieki i domy spokojnej starości.
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 150 mm
Integral assist to koło do elektromobilności z kołem obrotowym z blokadą kierunkową. Średnica koła wynosi 150 mm, bieżnik wykonano z odlewanego poliuretanu, a korpus ze stali i żeliwa. Mocowanie stanowi trzpień z krzywką sterującą do prętów profilowych, wariant krótki. Zastosowanie: wózki anestezjologiczne, wózki do dializy, łóżka szpitalne, wózki na leki, wózki pielęgniarskie, nosze, respiratory, aparaty ultrasonograficzne, ramię C, tomografy komputerowe, MRI, rentgen, komputery na kółkach, szpitale oraz domy opieki i domy spokojnej starości.
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 150 mm
Integral assist to koło do elektromobilności, wykonane jako koło obrotowe z blokadą kierunkową, przeznaczone do wózków medycznych. Koło o średnicy 150 mm posiada bieżnik z poliuretanu, odlewanego, oraz korpus ze stali i żeliwa. Mocowanie stanowi trzpień z krzywką sterującą do prętów profilowych, wariant krótka. Zastosowanie obejmuje wózki anestezjologiczne, wózki do dializy, łóżka szpitalne, wózki na leki, wózki pielęgniarskie, nosze, respiratory, aparaty ultrasonograficzne, komputery na kółkach oraz szpitale, domy opieki i domy spokojnej starości.
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 150 mm
Integral assist to koło do elektromobilności z kołem obrotowym z blokadą kierunkową. Koło o średnicy 150 mm posiada bieżnik z poliuretanu odlewanego oraz korpus ze stali i żelaza. Mocowanie stanowi trzpień z krzywką sterującą do prętów profilowych, wariant krótki. Stosowany jest w wózkach anestezjologicznych, wózkach do dializy, wózkach na leki, wózkach pielęgniarskich, noszach, respiratorach, aparatach ultrasonograficznych, ramionach C, tomografach komputerowych, MRI i rentgenach. Przeznaczenie obejmuje szpitale oraz domy opieki i domy spokojnej starości.
Frequently Asked Questions
Czym jest Integral assist?
Nasz Integral assist to zmotoryzowane kółko, które zapewnia łóżkom szpitalnym i opiekuńczym wspomaganie pchania, precyzyjne sterowanie i bezpieczne hamowanie. Integral assist jest również dostępny jako kompletny system WeAssist™. WeAssist™ jest wspólnym znakiem towarowym firm LINAK i TENTE. System składa się z kilku komponentów. Kółka Integral i Integral assist są dostarczane przez TENTE. Akumulator i jednostka sterująca są dostarczane przez LINAK.
Dowiedz się więcej o WeAssist™
Czym jest WeAssist™?
WeAssist to innowacyjne rozwiązanie mobilności, które umożliwia personelowi pielęgniarskiemu znacznie łatwiejsze przemieszczanie łóżka szpitalnego z punktu A do punktu B bez pomocy drugiej osoby. System rejestruje impulsy przekazywane przez użytkownika rękami na łóżko i dzięki inteligentnemu oprogramowaniu oraz kółku TENTE Integral Assist zapewnia niezbędne wsparcie przy niemal każdym manewrze przemieszczania. Zasadniczo działa podobnie jak rower elektryczny:
Pielęgniarka lub pielęgniarz inicjuje ruch, a WeAssist zapewnia odpowiednie wsparcie. To rozwiązanie mobilności ułatwia ruszanie i zwalnianie. Pomaga podczas jazdy na wprost i ułatwia manewrowanie na zakrętach. Zapewnia także dodatkowe wsparcie, gdy personel musi pokonać nachylenie. Na pochyłościach zmniejsza prędkość i kompensuje duży ciężar łóżka. Innymi słowy: zawsze wtedy, gdy potrzebna jest pomoc, oferuje dokładnie takie wsparcie, jakie zapewniłaby druga osoba podczas transportu łóżek i pacjentów.
Kolejna istotna zaleta: personel po prostu staje przy łóżku i może od razu zacząć. Wcześniejsza wiedza lub szkolenie wprowadzające? Nie są potrzebne. Obsługa jest całkowicie intuicyjna. Zgodnie z mottem: Easy going.
Jakie korzyści oferuje WeAssist™?
Intuicyjna obsługa - Bez szkolenia, bez barier: WeAssist™ jest zrozumiały od razu
System WeAssist™ imponuje całkowicie intuicyjną obsługą. Opiekunowie mogą rozpocząć pracę od razu, bez wcześniejszego instruktażu: system automatycznie wykrywa impulsy ruchu i wspiera każdy manewr.
Więcej czasu na działania zorientowane na pacjenta - Lepsza opieka nad pacjentami
Dzięki WeAssist™ opiekunowie nie muszą poświęcać większości swojego czasu na manewrowanie łóżkami szpitalnymi. Dzięki temu pacjenci otrzymują więcej uwagi – oraz odpoczynek, którego tak pilnie potrzebują.
Więcej czasu na działania zorientowane na pacjenta
Dzięki WeAssist™ opiekunowie nie muszą poświęcać większości swojego czasu na manewrowanie łóżkami szpitalnymi. Dzięki temu pacjenci otrzymują więcej uwagi – oraz odpoczynek, którego tak pilnie potrzebują.
Mniejsze obciążenie fizyczne - WeAssist™ poprawia ergonomię
Dzięki wsparciu systemu WeAssist™ przemieszczanie łóżka szpitalnego jest znacznie mniej obciążające dla mięśni i stawów. To rozwiązanie mobilności pomaga zapobiegać nieprawidłowej postawie i umożliwia transport pacjentów przyjazny dla pleców oraz energooszczędny.
Zoptymalizowane procesy pracy - Maksymalizuje efektywność wykorzystania zasobów
WeAssist™ to coś więcej niż tylko narzędzie techniczne – to strategiczny wkład w zmniejszenie obciążenia opiekunów, zwiększenie efektywności i obniżenie kosztów.
Łatwa modernizacja & niższe koszty - Integracja z istniejącymi łóżkami
System WeAssist™ składa się z trzech elementów, które można łatwo i ekonomicznie zintegrować z istniejącymi systemami łóżek: jednostki sterującej LINAK, kółka TENTE Integral assist oraz akumulatora litowo-jonowego LINAK ze zintegrowaną ładowarką.
Poznaj WeAssist™ na żywo i w pełnej okazałości!
Czy jesteś gotowy, aby poprawić warunki pracy pracowników ochrony zdrowia? Czy wolisz, abyśmy odwiedzili Cię bezpośrednio na miejscu? Żaden problem: niezależnie od tego, czy będzie to Twój zakład produkcyjny, szpital czy placówka opiekuńcza, nasi eksperci odwiedzą Cię i przywiozą ze sobą nasze rozwiązanie mobilności. Dzięki temu będziesz mieć możliwość poznania WeAssist na żywo w swoim codziennym środowisku pracy.
Alternatywnie chcielibyśmy zaprosić Cię do bliższego poznania WeAssist razem z nami w TENTE Campus w Wermelskirchen w Niemczech. Znajdziesz tam wymagający tor, który pozwoli przetestować szeroki zakres sytuacji związanych z przemieszczaniem przy użyciu naszych przełomowych rozwiązań mobilności – od manewrowania na zakrętach po pokonywanie wzniesień i spadków.
Brzmi interesująco? Skontaktuj się z naszymi ekspertami już teraz!
WeAssist™ został stworzony z myślą o spełnieniu rygorystycznych standardów higieny
Higiena odgrywa decydującą rolę w przypadku kółek szpitalnych. Dlatego nasze kółka i koła spełniają bez kompromisów najbardziej rygorystyczne standardy higieny. System WeAssist został specjalnie opracowany z myślą o częstym czyszczeniu w myjniach. Oczywiście wspieramy naszych klientów z branży medycznej również szeroką gamą innych rozwiązań mobilności, które oferują długotrwałą zmywalność, wyjątkową trwałość i przemieszczanie bez pozostawiania śladów.
Aby skutecznie zapobiegać rdzy i korozji, wszystkie metalowe elementy naszych trwale zmywalnych kółek i kół są wykonane ze stali nierdzewnej. Ponadto wiele naszych rozwiązań opiera się na materiałach odpornych na hydrolizę, które zachowują swoje właściwości i funkcjonalność nawet po długotrwałym kontakcie z wodą, a dzięki swoim doskonałym właściwościom pomagają ograniczać powstawanie potencjalnie szkodliwych bakterii, wirusów, grzybów i innych patogenów.
Kolejne rozwiązanie z naszego portfolio wspierające utrzymanie standardów higieny: koła niepozostawiające śladów o zmniejszonym ścieraniu. Pozostawiają mniej osadów na podłogach i stanowią ważny element w zapobieganiu zanieczyszczeniu krzyżowemu między różnymi strefami.
WeAssist™ zdobył nagrodę Red Dot Award za wzornictwo produktu 2025
Nasz pionierski duch i odwaga do zmian zostały nagrodzone: dzięki WeAssist opracowaliśmy innowacyjny system kółek, który wyznacza nowe standardy w transporcie łóżek i pacjentów – i teraz został również wyróżniony!
Red Dot Design Award to jeden z najważniejszych konkursów wzorniczych na świecie. W kategorii Product Design co roku wybierane są najlepsze produkty wytwarzane przemysłowo.
A w 2025 roku WeAssist dołączył do grona laureatów! Po raz pierwszy zaprezentowane szerokiej publiczności na targach MEDICA w Düsseldorfie pod koniec 2024 roku, nasze rozwiązanie mobilności jest już na dobrej drodze, aby stać się dużym sukcesem.