Pushing beds made easy
WeAssist™ - Breaking the laws of motion
WeAssist™ to inteligentna i intuicyjna technologia kół, która poprawia warunki pracy, ułatwiając przemieszczanie ciężkich łóżek szpitalnych. Koniec z bólem ramion – czas na większy komfort pracy. Z WeAssist możesz na nowo czerpać satysfakcję z codziennych obowiązków! która ułatwia przemieszczanie ciężkich łóżek szpitalnych i znacząco poprawia komfort pracy personelu medycznego. Zapomnij o nadmiernym wysiłku i przeciążonych ramionach. Dzięki WeAssist codzienne obowiązki stają się łatwiejsze, a praca bardziej komfortowa i satysfakcjonująca.
Wyzwanie: więcej pacjentów, mniej personelu – coraz większe obciążenie
Placówki ochrony zdrowia mierzą się dziś z wieloma wyzwaniami: rosnącą liczbą pacjentów, niedoborem personelu oraz stale rosnącą presją kosztową. Szpitale muszą działać coraz efektywniej, nie rezygnując przy tym z wysokiej jakości opieki. Jednym z najbardziej obciążających fizycznie zadań jest transport pacjentów. Przemieszczanie łóżek szpitalnych wymaga znacznej siły, wymusza przyjmowanie nieergonomicznych pozycji i obciąża plecy, mięśnie oraz stawy, szczególnie podczas pokonywania pochyłości, wykonywania manewrów czy nagłych zmian kierunku.
Rezultat:
- Duże obciążenie fizyczne i psychiczne personelu
- Rosnąca absencja chorobowa
- Nieefektywne wykorzystanie ograniczonych zasobów kadrowych
Rozwiązanie: inteligentna mobilność, która działa jak druga
Korzyści:
- Bezpieczny transport łóżka przez tylko jedną osobę
- Wyraźnie mniejszy wysiłek fizyczny
- Intuicyjna obsługa bez konieczności szkolenia
Sylke Förster - pielęgniarka operacyjna
System daje poczucie, że nie przemieszcza się łóżka samodzielnie. W praktyce zastępuje drugą osobę.
Sylke Förster - pielęgniarka operacyjna
Kluczowa różnica: potwierdzone badaniami, a nie tylko deklarowane
Wyniki są jednoznaczne:
- Do 67 procent mniejsza aktywność badanych grup mięśniowych
- Do 36 procent mniejsze siły kompresyjne kręgosłupa na poziomie L5/S1
- Do 36 procent mniejsze pochylenie tułowia podczas pchania
- Do 45 procent mniejsze siły działające na dłonie
LINAK – Ruch, który poprawia jakość życia i pracy
LINAK oferuje innowacyjne rozwiązania napędowe, które poprawiają jakość życia i środowisko pracy. Na całym świecie jesteśmy cenieni za wysoką jakość oraz zaawansowane technicznie i innowacyjne produkty.
LINAK zatrudnia ponad 2 400 pracowników i jest obecny na całym świecie poprzez zaangażowane spółki zależne i dystrybutorów. Zakłady produkcyjne znajdują się w Danii, Stanach Zjednoczonych, Chinach, na Słowacji i w Tajlandii – a nasze rynki stale się rozwijają.
Grupa LINAK działa w czterech obszarach biznesowych: MEDLINE & CARELINE, DESKLINE, TECHLINE i HOMELINE.
Skontaktuj się z nami!
Wypełnij formularz kontaktowy i porozmawiaj z naszymi ekspertami. Chętnie pomożemy dobrać rozwiązanie mobilności najlepiej dopasowane do potrzeb Twojej placówki.