Kółka ze Stali Nierdzewnej
Kółko obrotowe 125 mm
Kółko obrotowe Alpha stainless wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana z materiału nierdzewnego w wersji ciężkiej, z łożyskiem obrotowym składającym się z dwóch wyścigów kulkowych zapewnia niezawodność i długotrwałą eksploatację. Koło o średnicy 125 mm posiada korpus z polipropylenu oraz bieżnik z gumy pełnej, nie brudzący śladów, wyposażone w łożysko walcowe nierdzewne. Całkowita wysokość kółka wynosi 155 mm. Nośność dynamiczna osiąga 100 kg przy prędkości 4 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 200 kg. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, budowie kontenerów, systemach elektronicznych i technologii pomieszczeń czystych, technologii przeciwpożarowej, budowie maszyn oraz sprzęcie transportowym.
Kółko obrotowe 160 mm
Alpha stainless to kółko obrotowe przeznaczone do zastosowań wymagających odporności na korozję i wysokiej niezawodności. Kółko wyposażone jest w płytkę prostokątną jako typ mocowania, która zapewnia stabilne i bezpieczne zainstalowanie na różnych konstrukcjach. Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej o ciężkiej konstrukcji zawiera dwa wyścigi kulkowe stanowiące łożysko obrotowe, co gwarantuje płynne i precyzyjne obroty przy jednoczesnym zapewnieniu długotrwałej trwałości. Koło o średnicy 160 mm wykonane jest z poliamidu, którego materiał korpusu jest identyczny z materiałem bieżnika, zapewniając spójność konstrukcji i równomierny rozkład obciążeń. Łożysko walcowe ze stali nierdzewnej dodatkowo wzmacnia odporność całego zespołu na warunki agresywne i wilgotne. Całkowita wysokość kółka wynosi 200 mm, co pozwala na łatwe dopasowanie do istniejących systemów transportowych. Kółko charakteryzuje się statyczną nośnością 800 kg oraz dynamiczną nośnością 400 kg przy prędkości 4 km/h, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla wózków cateringowych, systemów dostarczania posiłków, budowy kontenerów, systemów elektronicznych i technologii pomieszczeń czystych, technologii przeciwpożarowej, ochrony przeciwpożarowej, budowy maszyn oraz sprzętu transportowego.
Kółko obrotowe z Blokada pełna 100 mm
Koło obrotowe z blokadą pełną Alpha stainless to produkt przeznaczony do zastosowań przemysłowych, wymagających wysokiej odporności na korozję i stabilnej pracy. Płytka prostokątna stanowi element mocujący, umożliwiający montaż koła do konstrukcji nośnej za pomocą standardowych otworów. Obudowa wykonana jest z materiału nierdzewnego, ciężkiego, a jej konstrukcja zapewnia łożyskowanie obrotowe realizowane przez dwa wyścigi kulkowe, co gwarantuje płynny obrót i precyzyjne prowadzenie. Koło o średnicy 100 mm wyposażono w łożysko walcowe, nierdzewne, co zapewnia trwałość w środowiskach wilgotnych i agresywnych. Bieżnik wykonano z poliuretanu formowanego wtryskowo, natomiast korpus koła wykonano z poliamidu, co łączy odporność na ścieranie z niską masą konstrukcji. Całkowita wysokość produktu wynosi 128 mm. Nośność statyczna wynosi 300 kg, a nośność dynamiczna przy prędkości 4 km/h wynosi 150 kg. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, budowie kontenerów, systemach elektronicznych oraz technologii pomieszczeń czystych, technologii przeciwpożarowej i ochronie przeciwpożarowej, budowie maszyn oraz sprzęcie transportowym.
Kółko obrotowe z Blokada pełna 100 mm
Alpha stainless to koło obrotowe z blokadą pełną, przeznaczone do pracy w wymagających zastosowaniach przemysłowych. Mocowanie stanowi płytka prostokątna, zapewniająca stabilne połączenie z konstrukcją nośną. Obudowa, wykonana z materiału nierdzewnego, ciężkiej wersji, zawiera łożysko obrotowe z dwoma wyścigami kulkowymi. Koło o średnicy 100 mm osadzono na łożysku walcowym nierdzewnym, a bieżnik, identyczny z korpusem, wykonany jest z poliamidu. Całkowita wysokość produktu wynosi 128 mm. Nośność statyczna wynosi 400 kg, a nośność dynamiczna przy prędkości 4 km/h wynosi 200 kg. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, budowie kontenerów, systemach elektronicznych i technologii pomieszczeń czystych, technologii przeciwpożarowej i ochronie przeciwpożarowej, budowie maszyn oraz sprzęcie transportowym.
Kółko obrotowe 125 mm
Kółko obrotowe Alpha stainless wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana z materiału nierdzewnego w wersji ciężkiej zawiera łożysko obrotowe składające się z dwóch wyścigów kulkowych zapewniających płynny ruch obrotowy. Koło posiada korpus z poliamidu oraz bieżnik z elastycznej opony niewbrudzającej podłogi, wulkanizowanej, a także łożysko walcowe nierdzewne gwarantujące długotrwałą eksploatację. Średnica koła wynosi 125 mm, a całkowita wysokość kółka to 155 mm. Nośność dynamiczna osiąga 250 kg przy prędkości 4 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 500 kg. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, budowie kontenerów, systemach elektronicznych i technologii pomieszczeń czystych, technologii przeciwpożarowej, budowie maszyn oraz sprzęcie transportowym.
Kółko obrotowe z Blokada pełna 200 mm
Koło obrotowe z blokadą pełną Alpha stainless to wytrzymałe kółko transportowe przeznaczone do pracy w wymagających warunkach przemysłowych. Mocowanie stanowi płytka prostokątna, zapewniająca stabilne i trwałe połączenie z konstrukcją nośną. Obudowa wykonana jest z materiału nierdzewnego, ciężkiego, i wyposażona w dwa wyścigi kulkowe, które umożliwiają swobodny obrót koła wokół osi pionowej. Koło o średnicy 200 mm posiada łożysko walcowe, nierdzewne, oraz korpus z poliamidu. Bieżnik stanowi elastyczna opona, wulkanizowana, nie brudząca podłogi. Całkowita wysokość produktu wynosi 240 mm. Nośność statyczna wynosi 800 kg, a nośność dynamiczna 400 kg przy prędkości 4 km/h. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, budowie kontenerów, systemach elektronicznych i technologii pomieszczeń czystych, technologii przeciwpożarowej i ochronie przeciwpożarowej, budowie maszyn oraz sprzęcie transportowym.
Kółko stałe 200 mm
Alpha stainless to koło stałe wyposażone w płytkę prostokątną, przeznaczone do zastosowań wymagających odporności na korozję i trwałości. Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej, ciężka, zapewnia wytrzymałość i stabilność w wymagających warunkach pracy. Koło o średnicy 200 mm wyposażone jest w łożysko walcowe ze stali nierdzewnej, które gwarantuje niezawodną pracę w środowiskach agresywnych. Bieżnik koła wykonany z elastycznej opony nie brudzące podłogi, wulkanizowanej, zapewnia bezpieczne poruszanie się bez pozostawiania śladów. Korpus koła wykonany z poliamidu łączy lekkość z odpowiednią sztywnością konstrukcyjną. Całkowita wysokość urządzenia wynosi 240 mm. Koło charakteryzuje się nośnością statyczną 800 kg oraz nośnością dynamiczną 400 kg przy prędkości 4 km/h. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, budowie kontenerów, systemach elektronicznych i technologii pomieszczeń czystych, technologii przeciwpożarowej i ochronie przeciwpożarowej, budowie maszyn oraz sprzęcie transportowym.
Kółko stałe 160 mm
Alpha stainless to koło stałe wyposażone w płytkę prostokątną, przeznaczone do zastosowań wymagających odporności na warunki agresywne i wysokich standardów higieny. Obudowa wykonana jest z nierdzewnej stali ciężkiej, zapewniającej trwałość i odporność na korozję w wymagających środowiskach przemysłowych. Koło posiada średnicę 160 mm i wykonane jest z poliamidu, którego bieżnik jest identyczny z materiałem korpusu koła, co gwarantuje równomierny rozkład obciążenia i długą żywotność. Łożysko ślizgowe zastosowane w kole zapewnia płynną pracę i niezawodność w ciągłych operacjach. Całkowita wysokość produktu wynosi 200 mm, co umożliwia łatwe zabudowanie w istniejące systemy transportowe. Koło charakteryzuje się zdolnością przenoszenia obciążenia statycznego do 1000 kg oraz obciążenia dynamicznego do 500 kg przy prędkości 4 km/h. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, budowie kontenerów, systemach elektronicznych i technologii pomieszczeń czystych, technologii przeciwpożarowej i ochronie przeciwpożarowej, budowie maszyn oraz w sprzęcie transportowym, gdzie wymagane są materiały o wysokiej odporności korozyjnej i niezawodności operacyjnej.
Kółko obrotowe 125 mm
Kółko obrotowe Agila stainless charakteryzuje się montażem przez otwór na śrubę, przy czym kółka można montować za pomocą standardowych śrub o dowolnej długości. Obudowa wykonana jest ze stali nierdzewnej średniej jakości i wyposażona w dwa wyścigi kulkowe zapewniające płynny obrót. Koło składa się z korpusu z polipropylenu oraz bieżnika z kauczuku termoplastycznego, a całość opiera się na łożysku ślizgowym. Średnica koła wynosi 125 mm, natomiast całkowita wysokość kółka to 160 mm. Nośność dynamiczna osiąga 100 kg przy prędkości 3 km/h, podczas gdy nośność statyczna wynosi 200 kg. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków oraz profesjonalnych wózkach do sprzątania.
Kółko obrotowe z Blokada pełna 125 mm
Kółko obrotowe z pełną blokadą Agila stainless to element przeznaczony do wózków cateringowych, systemów dostarczania posiłków oraz profesjonalnych wózków do sprzątania, zapewniający stabilne prowadzenie i precyzyjne sterowanie w warunkach intensywnej eksploatacji. Mocowanie realizowane jest za pomocą otworu na śrubę, a kółko można montować przy użyciu standardowych śrub o dowolnej długości, co ułatwia integrację z różnymi konstrukcjami nośnymi. Obudowa wykonana jest ze stali nierdzewnej o średniej odporności korozyjnej i stanowi nośny element konstrukcji, a jej obrót zapewniają dwa wyścigi kulkowe, gwarantujące płynną pracę w pełnym zakresie kątowym. Koło o średnicy 125 mm posiada bieżnik z kauczuku termoplastycznego, który tłumi drgania i ogranicza hałas podczas toczenia, natomiast korpus koła wykonano z polipropylenu, materiału odpornego na działanie wilgoci i czynników chemicznych stosowanych w czyszczeniu. Koło osadzone jest na łożysku ślizgowym, które zapewnia cichą pracę przy regularnym obciążeniu. Całkowita wysokość produktu wynosi 160 mm, co należy uwzględnić przy projektowaniu prześwitu i gabarytów wózka. Nośność statyczna kółka wynosi 200 kg, natomiast nośność dynamiczna przy prędkości toczenia 3 km/h wynosi 100 kg, dlatego w projektach dynamicznych należy zachować odpowiedni margines bezpieczeństwa.
Kółko obrotowe 125 mm
Kółko obrotowe Agila stainless wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej średniej jakości zawiera dwa wyścigi kulkowe zapewniające płynny obrót. Koło składa się z korpusu z polipropylenu oraz bieżnika z kauczuku termoplastycznego, a jego łożysko kulkowe precyzyjne nierdzewne gwarantuje długotrwałą eksploatację. Średnica koła wynosi 125 mm, a całkowita wysokość kółka to 160 mm. Nośność dynamiczna osiąga 100 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 200 kg. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków oraz profesjonalnych wózkach do sprzątania.
Kółko obrotowe z centralnym , Blokada pełna 160 mm
Kółko obrotowe Alpha z centralnym blokowaniem pełnym to produkt przeznaczony do zastosowań wymagających precyzyjnego prowadzenia i stabilnego zatrzymania. Mocowanie stanowi płytka z centralnym blokowaniem, która umożliwia szybkie i pewne zamocowanie elementu oraz jego unieruchomienie w wybranym położeniu. Obudowa wykonana jest z materiału nierdzewnego, ciężkiej klasy, i wyposażona w dwa wyścigi kulkowe, zapewniające płynny obrót wokół osi pionowej oraz wysoką odporność na obciążenia boczne. Koło o średnicy 160 mm posiada łożysko kulkowe precyzyjne, nierdzewne, co gwarantuje niski opór toczenia i długą żywotność. Bieżnik stanowi elastyczna opona, niebrudząca podłogi, wulkanizowana, a korpus koła wykonany jest z poliamidu, który łączy niewielką masę z dużą wytrzymałością mechaniczną. Całkowita wysokość produktu wynosi 200 mm. Nośność statyczna kółka wynosi 600 kg, natomiast nośność dynamiczna osiąga 300 kg przy prędkości 4 km/h.
Kółko obrotowe z centralnym , Blokada pełna 160 mm
Koło obrotowe Alpha z centralnym blokowaniem, blokada pełna, to element transportowy przeznaczony do montażu na urządzeniach i wózkach, zapewniający precyzyjne prowadzenie oraz stabilne podparcie. Płytka z centralnym blokowaniem umożliwia mocowanie koła do konstrukcji nośnej i zapewnia jego pewne unieruchomienie. Obudowa wykonana jest z materiału nierdzewnego, ciężkiego, a obrót zapewniają dwa wyścigi kulkowe gwarantujące płynną pracę. Koło o średnicy 160 mm wyposażono w precyzyjne łożysko kulkowe uszczelnione, a bieżnik stanowi elastyczna opona, nie brudząca podłogi, wulkanizowana. Korpus koła wykonano z poliamidu. Elementy konstrukcyjne zostały dobrane tak, aby zapewnić trwałość i niezawodność podczas eksploatacji. Całkowita wysokość produktu wynosi 200 mm. Nośność statyczna wynosi 500 kg, natomiast nośność dynamiczna osiąga 250 kg przy prędkości 4 km/h.
Kółko obrotowe 125 mm
Kółko obrotowe Alpha stainless wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana z materiału nierdzewnego w wersji ciężkiej zawiera łożysko obrotowe składające się z dwóch wyścigów kulkowych zapewniających płynny ruch obrotowy. Koło o średnicy 125 mm posiada korpus z poliamidu oraz elastyczną oponę nie brudzącą podłogi, wulkanizowaną, która gwarantuje ciche toczenie i ochronę powierzchni. Zastosowano łożysko kulkowe precyzyjne wykonane z materiału nierdzewnego dla zwiększonej trwałości. Całkowita wysokość kółka wynosi 155 mm. Nośność dynamiczna osiąga 250 kg przy prędkości 4 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 500 kg, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla wózków cateringowych, systemów dostarczania posiłków, budowy kontenerów, systemów elektronicznych, technologii pomieszczeń czystych, technologii przeciwpożarowej oraz sprzętu transportowego.
Kółko stałe 125 mm
Kółko stałe Alpha stainless wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący do powierzchni montażowej. Obudowa wykonana z materiału nierdzewnego w wersji ciężkiej zapewnia wysoką wytrzymałość i odporność na korozję. Koło składa się z korpusu wykonanego z poliamidu oraz bieżnika z elastycznej opony niewbrudzającej podłogi, wulkanizowanej, co gwarantuje ciche i płynne toczenie bez pozostawiania śladów. Zastosowano łożysko kulkowe precyzyjne wykonane z materiału nierdzewnego dla zapewnienia długotrwałej i niezawodnej pracy. Średnica koła wynosi 125 mm, a całkowita wysokość kółka to 155 mm. Nośność dynamiczna przy prędkości 4 km/h wynosi 250 kg, natomiast nośność statyczna osiąga wartość 500 kg, co czyni to kółko idealnym rozwiązaniem do zastosowań przemysłowych wymagających wysokiej nośności i trwałości.
Kółko obrotowe z Blokada pełna 160 mm
Koło obrotowe z blokadą pełną Alpha stainless to produkt przeznaczony do zastosowań wymagających wysokiej odporności na korozję i precyzyjnego prowadzenia, a jego typ obejmuje rozwiązanie z pełną blokadą obrotu. Mocowanie stanowi płytka prostokątna, umożliwiająca montaż śrubowy na płaskiej powierzchni nośnej. Obudowa wykonana jest z materiału nierdzewnego, ciężkiego, zapewniającego trwałość w trudnych warunkach eksploatacyjnych, a łożysko obrotowe tworzą dwa wyścigi kulkowe, gwarantujące stabilną pracę i swobodne skręcanie. Koło o średnicy 160 mm posiada łożysko kulkowe precyzyjne, a bieżnik wykonano z elastycznej opony, wulkanizowanej, nie brudzącej podłogi, natomiast korpus koła wykonano z poliamidu. Całkowita wysokość produktu wynosi 200 mm, co pozwala na integrację z konstrukcjami o ograniczonej przestrzeni montażowej. Nośność statyczna wynosi 600 kg, a nośność dynamiczna 300 kg przy prędkości 4 km/h. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, budowie kontenerów, systemach elektronicznych i technologii pomieszczeń czystych, technologii przeciwpożarowej i ochronie przeciwpożarowej, budowie maszyn oraz sprzęcie transportowym.
Kółko stałe 100 mm
Kółko stałe Alpha stainless to wysokiej jakości rozwiązanie wyposażone w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana z materiału nierdzewnego w wersji ciężkiej zapewnia wyjątkową trwałość i odporność na korozję. Koło składa się z korpusu aluminiowego oraz bieżnika charakteryzującego się właściwościami tłumiącymi i odpornością na działanie wysokich temperatur, a całość wsparta jest na łożysku kulkowym precyzyjnym nierdzewnym gwarantującym płynny ruch. Średnica koła wynosi 100 mm, przy całkowitej wysokości produktu 128 mm. Nośność dynamiczna osiąga 80 kg przy prędkości 4 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 160 kg, co czyni to kółko idealnym rozwiązaniem do zastosowań przemysłowych wymagających wysokiej niezawodności.
Kółko obrotowe 100 mm
Kółko obrotowe Alpha stainless wyposażone jest w otwór na śrubę jako system mocowania. Obudowa wykonana z materiału nierdzewnego w wersji ciężkiej, z łożyskiem obrotowym składającym się z dwóch wyścigów kulkowych zapewnia niezawodność i długotrwałą eksploatację. Koło posiada korpus z poliamidu oraz bieżnię z poliuretanu wtryskowego, a łożysko walcowe nierdzewne gwarantuje płynny ruch. Średnica koła wynosi 100 mm, przy całkowitej wysokości kółka 128 mm. Nośność dynamiczna osiąga 150 kg przy prędkości 4 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 300 kg. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, budowie kontenerów, systemach elektronicznych i technologii pomieszczeń czystych, technologii przeciwpożarowej, budowie maszyn oraz sprzęcie transportowym.
Kółko obrotowe 125 mm
Kółko obrotowe Alpha stainless wyposażone jest w otwór na śrubę jako system mocowania. Obudowa wykonana z materiału nierdzewnego w wersji ciężkiej, z dwoma wyścigami kulkowymi zapewniającymi płynny obrót. Koło składa się z korpusu z poliamidu oraz bieżnika z poliuretanu wtryskowego, wyposażone w łożysko walcowe nierdzewne o średnicy 125 mm. Całkowita wysokość kółka wynosi 155 mm. Nośność dynamiczna osiąga 200 kg przy prędkości 4 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 400 kg. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, budowie kontenerów, systemach elektronicznych i technologii pomieszczeń czystych, technologii przeciwpożarowej, budowie maszyn oraz sprzęcie transportowym.
Kółko obrotowe 100 mm
Kółko obrotowe Alpha stainless wyposażone jest w mocowanie typu otwór na śrubę, zapewniające niezawodne połączenie z podstawą. Obudowa wykonana z materiału nierdzewnego w wersji ciężkiej gwarantuje wysoką trwałość, a zastosowanie dwóch wyścigów kulkowych w łożysku obrotowym zapewnia płynny ruch obrotowy. Koło składa się z korpusu wykonanego z poliamidu oraz bieżnika z elastycznej opony niewbrudzającej podłogi, wulkanizowanej, co zapewnia doskonałe właściwości jezdne. Łożysko walcowe wykonane z materiału nierdzewnego gwarantuje długotrwałą eksploatację. Średnica koła wynosi 100 mm, a całkowita wysokość kółka to 128 mm. Nośność dynamiczna przy prędkości 4 km/h wynosi 150 kg, natomiast nośność statyczna osiąga 300 kg, co czyni to kółko idealnym rozwiązaniem dla wymagających zastosowań przemysłowych.
Kółko obrotowe 125 mm
Kółko obrotowe Alpha stainless wyposażone jest w mocowanie typu otwór na śrubę, zapewniające niezawodne połączenie z podstawą. Obudowa wykonana z materiału nierdzewnego w wersji ciężkiej wykorzystuje dwa wyścigi kulkowe jako łożysko obrotowe, gwarantując płynny ruch obrotowy i długą żywotność. Koło składa się z korpusu z poliamidu oraz bieżnika z elastycznej opony nie brudzącej podłogi, wulkanizowanej, wyposażonego w łożysko walcowe nierdzewne. Średnica koła wynosi 125 mm, a całkowita wysokość kółka to 155 mm. Nośność dynamiczna osiąga 150 kg przy prędkości 4 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 300 kg. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, budowie kontenerów, systemach elektronicznych i technologii pomieszczeń czystych, technologii przeciwpożarowej, budowie maszyn oraz sprzęcie transportowym.
Kółko obrotowe 100 mm
Kółko obrotowe Alpha stainless wyposażone jest w mocowanie typu otwór na śrubę, zapewniające niezawodne połączenie z podstawą. Obudowa wykonana z materiału nierdzewnego w wersji ciężkiej gwarantuje wysoką wytrzymałość, a zastosowanie dwóch wyścigów kulkowych w łożysku obrotowym zapewnia płynny ruch obrotowy. Koło składa się z korpusu z poliamidu oraz bieżnika z elastycznej opony nie brudzącej podłogi, wulkanizowanej, co zapewnia doskonałe właściwości jezdne. Łożysko kulkowe precyzyjne uszczelnione gwarantuje długotrwałą eksploatację bez konieczności konserwacji. Średnica koła wynosi 100 mm, a całkowita wysokość kółka to 128 mm. Nośność dynamiczna osiąga 150 kg przy prędkości 4 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 300 kg, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla wymagających zastosowań przemysłowych.
Kółko obrotowe 125 mm
Kółko obrotowe Alpha stainless wyposażone jest w otwór na śrubę jako system mocowania. Obudowa wykonana z materiału nierdzewnego w wersji ciężkiej, z dwoma wyścigami kulkowymi zapewniającymi płynny obrót. Koło składa się z korpusu z poliamidu oraz elastycznej opony nie brudzącej podłogi, wulkanizowanej, zamontowanej na łożysku kulkowym precyzyjnym uszczelnionym. Średnica koła wynosi 125 mm, przy całkowitej wysokości kółka 155 mm. Nośność dynamiczna osiąga 150 kg przy prędkości 4 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 300 kg. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, budowie kontenerów, systemach elektronicznych i technologii pomieszczeń czystych, technologii przeciwpożarowej, budowie maszyn oraz sprzęcie transportowym.
Kółko obrotowe 80 mm
Kółko obrotowe Alpha stainless wyposażone jest w otwór na śrubę jako system mocowania. Obudowa wykonana z materiału nierdzewnego w wersji ciężkiej, z dwoma wyścigami kulkowymi jako łożyskiem obrotowym, zapewnia wysoką trwałość i płynność ruchu. Koło o średnicy 80 mm posiada korpus z poliamidu, a bieżnia wykonana jest z materiału identycznego z korpusem koła, współpracując z łożyskiem ślizgowym. Całkowita wysokość kółka wynosi 108 mm. Nośność dynamiczna osiąga 150 kg przy prędkości 4 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 300 kg. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, budowie kontenerów, systemach elektronicznych i technologii pomieszczeń czystych, technologii przeciwpożarowej, budowie maszyn oraz sprzęcie transportowym.
Frequently Asked Questions
Zalety kółek ze stali nierdzewnej
Kółka ze stali nierdzewnej są przeznaczone do środowisk, w których trwałość i odporność na korozję są krytyczne. Zbudowane z wysokiej jakości stali nierdzewnej, wytrzymują wilgoć, chemikalia i częste czyszczenie, dzięki czemu idealnie nadają się do przemysłu o ścisłych wymaganiach higienicznych lub do użytku na zewnątrz. Niezależnie od tego, czy to w produkcji żywności, służbie zdrowia, czy w warunkach przemysłowych, kółka ze stali nierdzewnej zapewniają płynny, niezawodny ruch, zachowując jednocześnie swoją wytrzymałość i wygląd w czasie.
Kółka ze stali nierdzewnej TENTE oferują różne zalety:
Odporność na korozję - Kółka ze stali nierdzewnej są wysoce odporne na rdzę i korozję, nawet pod wpływem wilgoci, środków czyszczących lub trudnych warunków.
Imrpoved Hygiene - Ich gładkie, nieporowate powierzchnie można łatwo czyścić i dezynfekować, pomagając zachować surowe normy higieny.
Sprawdzona wytrzymałość - Kółka ze stali nierdzewnej są mocne i mogą wytrzymać duże obciążenia bez uszczerbku dla wydajności. Oferują zarówno niezawodność, jak i stabilność w wymagających zastosowaniach.
Wszechstronność - Dostępne z szeroką gamą materiałów kół, w tym żaroodpornej gumy i poliuretanu, kółka ze stali nierdzewnej TENTE dostosowują się do różnych powierzchni i wymagań.
Odporność na ciepło - Kółka ze stali nierdzewnej z kołami żaroodpornymi zachowują swój kształt, nośność i płynny ruch nawet w ekstremalnych warunkach.
Rodzaje kółek ze stali nierdzewnej
Kółka ze stali nierdzewnej są dostępne w różnych konstrukcjach, aby spełnić specyficzne wymagania szerokiego zakresu zastosowań - od produkcji żywności o krytycznym znaczeniu dla higieny po ciężkie zastosowania przemysłowe. Każdy typ jest zbudowany tak, aby zapewnić wyjątkowe zalety, łącząc odporność na korozję i zmywalność z niezawodną wydajnością i płynną mobilnością. Poniżej znajdują się niektóre z najczęstszych rodzajów kółek ze stali nierdzewnej i ich kluczowe zalety:
Wytrzymałe kółka ze stali nierdzewnej
Wytrzymałe kółka ze stali nierdzewnej są zbudowane do wymagających zastosowań wymagających zarówno wytrzymałości, jak i odporności na korozję. Wykonane z wytrzymałej stali nierdzewnej zapewniają płynny i niezawodny ruch nawet przy dużych obciążeniach do 500 kg. Kółka te są idealne do środowisk przemysłowych, produkcji żywności i logistyki, gdzie higiena i trwałość są niezbędne.
Wysokotemperaturowe kółka ze stali nierdzewnej
Te kółka są zaprojektowane tak, aby wytrzymać ekstremalne upały, dzięki czemu idealnie nadają się do piekarni, autoklawów i innych zastosowań w wysokich temperaturach. Wyposażone w żaroodporne materiały kół, takie jak duroplastik lub żaroodporna guma, zachowują płynne toczenie i integralność strukturalną nawet do 250°C lub 280°C, przy krótkotrwałych szczytach do 310°C.
Kółka obrotowe ze stali nierdzewnej
Kółka obrotowe ze stali nierdzewnej zapewniają pełny obrót o 360°, co zapewnia łatwą zwrotność. Łączą odporność na korozję z płynnym, elastycznym ruchem, dzięki czemu idealnie nadają się do zastosowań w służbie zdrowia, gastronomii i pomieszczeniach czystych.
Kółka ze stali nierdzewnej z hamulcami
Kółka te łączą niezawodną funkcję blokowania z odpornością na korozję i zaletami higienicznymi stali nierdzewnej. Ich gładkie, łatwe w czyszczeniu powierzchnie sprawiają, że idealnie nadają się do środowisk wymagających częstego mycia, takich jak przetwórstwo żywności lub placówki medyczne, a zintegrowany mechanizm blokujący zapewnia bezpieczne przechowywanie sprzętu w razie potrzeby.
Obszary zastosowania kółek ze stali nierdzewnej
Kółka ze stali nierdzewnej są stosowane w wielu gałęziach przemysłu, w których higiena, trwałość i odporność na korozję są niezbędne. W służbie zdrowia często można je znaleźć na wózkach do sterylizacji, wózkach do pomieszczeń czystych, wózkach lekarskich i wózkach do karmienia, gdzie niezawodny ruch i łatwe czyszczenie są kluczowe. W warunkach przemysłowych kółka ze stali nierdzewnej są idealne do sprzętu transportowego, wózków produkcyjnych i platformowych oraz profesjonalnych wózków czyszczących. Ich odporność na wilgoć i chemikalia sprawia, że doskonale nadają się do trudnych środowisk, takich jak przetwórstwo żywności lub produkcja chemiczna. W meblach i aplikacjach mobilnych są używane w wózkach gastronomicznych, klatkach rolkowych, systemach dostarczania posiłków i innym sprzęcie wymagającym połączenia higieny, trwałości i płynnej mobilności. Bez względu na segment kółka ze stali nierdzewnej zapewniają płynną mobilność i stałą wydajność nawet w trudnych warunkach.