Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Kółko stałe Alpha stainless to profesjonalne rozwiązanie wyposażone w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana z materiału nierdzewnego w wersji ciężkiej zapewnia wysoką trwałość i odporność na korozję. Koło składa się z korpusu z polipropylenu oraz bieżnika z gumy pełnej, która nie pozostawia brudzących śladów na podłożu, a całość opiera się na łożysku ślizgowym gwarantującym płynny ruch. Średnica koła wynosi 100 mm, natomiast całkowita wysokość kółka to 128 mm. Nośność dynamiczna osiąga 75 kg przy prędkości do 4 km/h, podczas gdy nośność statyczna wynosi 150 kg, co czyni to kółko idealnym rozwiązaniem do zastosowań przemysłowych wymagających wysokiej wytrzymałości i niezawodności.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
8478PIO100P62
EAN
4031582381726
Podstawowe atuty
Typ
Kółko stałe
Nośność przy 4 km/h
75 kg
Nośność statyczne
150 kg
Wysokość całkowita
128 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
60 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-20 °C
Waga całkowita
0,59 kg
Nazwa produktu
Alpha stainless
Standardowy
EN12532 — Sprzęt transportowy
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Typ mocowania
Płytka prostokątna
Średnica otworu płytki
9 mm
Długość otworu w płytce (maksymalna)
80 mm
Długość otworu płytki (minimalna)
77 mm
Szerokość otworu w płytce (maksymalna)
60 mm
Długość płytki
103 mm
Szerokość płytki
85 mm
Obudowa
Kolor
Stal Nierdzewne
Kształt Widelec
Poszerzane
Materiał obudowy
Nierdzewne, ciężka
Koło
Twardość Bieżnia (A)
80 Shore A
Materiał ciała
Polipropylen
Materiał bieżni
Guma pełna, nie brudzący śladów
Szerokość Bieżnia
35 mm
Średnica
100 mm
Osłony gwintu
Bez osłony gwintu
Oś
Przykręcane za pomocą nakrętki
Łożysko
Łożysko ślizgowe
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
Stała możliwość mycia
Wszystkie elementy metalowe wykonane ze stali nierdzewnej
Materiały wymagające niewielkiej konserwacji
Wszystkie elementy metalowe wykonane z aluminium lub stali nierdzewnej
Pomiń galerię produktów

Powiązane produkty

Warianty
Kółko obrotowe 100 mm
Kółko obrotowe 100 mm
Alpha stainless
8470PIO100P62

Kółko obrotowe Alpha stainless wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana z materiału nierdzewnego w wersji ciężkiej zapewnia wysoką trwałość, a mechanizm obrotu opiera się na dwóch wyścigach kulkowych gwarantujących płynne działanie. Koło o średnicy 100 mm posiada korpus z polipropylenu oraz bieżnik z gumy pełnej, nie brudzący śladów, wyposażone w łożysko ślizgowe. Całkowita wysokość kółka wynosi 128 mm. Nośność dynamiczna osiąga 75 kg przy prędkości 4 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 150 kg. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, budowie kontenerów, systemach elektronicznych i technologii pomieszczeń czystych, technologii przeciwpożarowej, budowie maszyn oraz sprzęcie transportowym.

100 mm
128 mm
75 kg
100 mm
128 mm
75 kg
Warianty
Kółko obrotowe z Blokada pełna 100 mm
Kółko obrotowe z Blokada pełna 100 mm
Alpha stainless
8477PIO100P62

Alpha stainless to kółko obrotowe z blokadą pełną, przeznaczone do pracy w urządzeniach wymagających niezawodnych parametrów eksploatacyjnych. Mocowanie stanowi płytka prostokątna, zapewniająca stabilne połączenie z konstrukcją nośną. Obudowa wykonana jest z materiału nierdzewnego, ciężkiej konstrukcji, i wyposażona w dwa wyścigi kulkowe, które zapewniają swobodny obrót. Koło o średnicy 100 mm posiada łożysko ślizgowe, bieżnik z gumy pełnej, nie brudzącej śladów, oraz korpus wykonany z polipropylenu. Całkowita wysokość produktu wynosi 128 mm. Obciążenie statyczne wynosi 150 kg, natomiast obciążenie dynamiczne, przy prędkości 4 km/h, wynosi 75 kg, co należy uwzględnić przy doborze. Zastosowanie: wózki cateringowe i systemy dostarczania posiłków, budowa kontenerów, systemy elektroniczne i technologia pomieszczeń czystych, technologia przeciwpożarowa, budowa maszyn oraz sprzęt transportowy.

100 mm
128 mm
75 kg
100 mm
128 mm
75 kg