Kółko obrotowe z Blokada pełna 100 mm
Alpha stainless
EAN:
4031582381658
Numer produktu:
8477PIO100P62
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Nieprzerwane użytkowanie
Alpha stainless to kółko obrotowe z blokadą pełną, przeznaczone do pracy w urządzeniach wymagających niezawodnych parametrów eks...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Alpha stainless to kółko obrotowe z blokadą pełną, przeznaczone do pracy w urządzeniach wymagających niezawodnych parametrów eksploatacyjnych. Mocowanie stanowi płytka prostokątna, zapewniająca stabilne połączenie z konstrukcją nośną. Obudowa wykonana jest z materiału nierdzewnego, ciężkiej konstrukcji, i wyposażona w dwa wyścigi kulkowe, które zapewniają swobodny obrót. Koło o średnicy 100 mm posiada łożysko ślizgowe, bieżnik z gumy pełnej, nie brudzącej śladów, oraz korpus wykonany z polipropylenu. Całkowita wysokość produktu wynosi 128 mm. Obciążenie statyczne wynosi 150 kg, natomiast obciążenie dynamiczne, przy prędkości 4 km/h, wynosi 75 kg, co należy uwzględnić przy doborze. Zastosowanie: wózki cateringowe i systemy dostarczania posiłków, budowa kontenerów, systemy elektroniczne i technologia pomieszczeń czystych, technologia przeciwpożarowa, budowa maszyn oraz sprzęt transportowy.
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
Stała możliwość mycia
Wszystkie elementy metalowe wykonane ze stali nierdzewnej
Materiały wymagające niewielkiej konserwacji
Wszystkie elementy metalowe wykonane z aluminium lub stali nierdzewnej