Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Kółko obrotowe Alpha stainless wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana z materiału nierdzewnego w wersji ciężkiej zapewnia wysoką trwałość, a mechanizm obrotu opiera się na dwóch wyścigach kulkowych gwarantujących płynne działanie. Koło o średnicy 100 mm posiada korpus z polipropylenu oraz bieżnik z gumy pełnej, nie brudzący śladów, wyposażone w łożysko ślizgowe. Całkowita wysokość kółka wynosi 128 mm. Nośność dynamiczna osiąga 75 kg przy prędkości 4 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 150 kg. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, budowie kontenerów, systemach elektronicznych i technologii pomieszczeń czystych, technologii przeciwpożarowej, budowie maszyn oraz sprzęcie transportowym.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
8470PIO100P62
EAN
4031582381580
Podstawowe atuty
Typ
Kółko obrotowe
Nośność przy 4 km/h
75 kg
Nośność statyczne
150 kg
Wysokość całkowita
128 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
60 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-20 °C
Waga całkowita
0,85 kg
Nazwa produktu
Alpha stainless
Standardowy
EN12532 — Sprzęt transportowy
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Typ mocowania
Płytka prostokątna
Średnica otworu płytki
9 mm
Długość otworu w płytce (maksymalna)
80 mm
Długość otworu płytki (minimalna)
77 mm
Szerokość otworu w płytce (maksymalna)
60 mm
Długość płytki
105 mm
Szerokość płytki
85 mm
Obudowa
Kolor
Stal Nierdzewne
Kształt Widelec
Poszerzane
Materiał obudowy
Nierdzewne, ciężka
Łożysko obrotowe
Dwa wyścigi kulkowe
Zasięg działania koła
182 mm
Wysięg
41 mm
Promień działania koła
91 mm
Koło
Twardość Bieżnia (A)
80 Shore A
Materiał ciała
Polipropylen
Materiał bieżni
Guma pełna, nie brudzący śladów
Szerokość Bieżnia
35 mm
Średnica
100 mm
Osłony gwintu
Bez osłony gwintu
Oś
Przykręcane za pomocą nakrętki
Łożysko
Łożysko ślizgowe
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
Stała możliwość mycia
Wszystkie elementy metalowe wykonane ze stali nierdzewnej
Materiały wymagające niewielkiej konserwacji
Wszystkie elementy metalowe wykonane z aluminium lub stali nierdzewnej
Pomiń galerię produktów

Powiązane produkty

Warianty
Kółko obrotowe z Blokada pełna 100 mm
Kółko obrotowe z Blokada pełna 100 mm
Alpha stainless
8477PIO100P62

Alpha stainless to kółko obrotowe z blokadą pełną, przeznaczone do pracy w urządzeniach wymagających niezawodnych parametrów eksploatacyjnych. Mocowanie stanowi płytka prostokątna, zapewniająca stabilne połączenie z konstrukcją nośną. Obudowa wykonana jest z materiału nierdzewnego, ciężkiej konstrukcji, i wyposażona w dwa wyścigi kulkowe, które zapewniają swobodny obrót. Koło o średnicy 100 mm posiada łożysko ślizgowe, bieżnik z gumy pełnej, nie brudzącej śladów, oraz korpus wykonany z polipropylenu. Całkowita wysokość produktu wynosi 128 mm. Obciążenie statyczne wynosi 150 kg, natomiast obciążenie dynamiczne, przy prędkości 4 km/h, wynosi 75 kg, co należy uwzględnić przy doborze. Zastosowanie: wózki cateringowe i systemy dostarczania posiłków, budowa kontenerów, systemy elektroniczne i technologia pomieszczeń czystych, technologia przeciwpożarowa, budowa maszyn oraz sprzęt transportowy.

100 mm
128 mm
75 kg
100 mm
128 mm
75 kg
Warianty
Kółko stałe 100 mm
Kółko stałe 100 mm
Alpha stainless
8478PIO100P62

Kółko stałe Alpha stainless to profesjonalne rozwiązanie wyposażone w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana z materiału nierdzewnego w wersji ciężkiej zapewnia wysoką trwałość i odporność na korozję. Koło składa się z korpusu z polipropylenu oraz bieżnika z gumy pełnej, która nie pozostawia brudzących śladów na podłożu, a całość opiera się na łożysku ślizgowym gwarantującym płynny ruch. Średnica koła wynosi 100 mm, natomiast całkowita wysokość kółka to 128 mm. Nośność dynamiczna osiąga 75 kg przy prędkości do 4 km/h, podczas gdy nośność statyczna wynosi 150 kg, co czyni to kółko idealnym rozwiązaniem do zastosowań przemysłowych wymagających wysokiej wytrzymałości i niezawodności.

100 mm
128 mm
75 kg
100 mm
128 mm
75 kg