- Strona główna
- Kółka i koła jezdne
- Akcesoria do Rozwiązań Mobilności
-
Ochrona stóp dla kółek
Ochrona stóp dla kółek
Szybka i łatwa modernizacja: Elastyczna ochrona stóp dla kółek zapewnia wszechstronną ochronę, która zapobiega stłuczeniom, zmniejsza przestoje i wynikające z nich koszty. Popraw bezpieczeństwo już teraz!
Aktywne filtry:
Nie znaleziono produktów.
Frequently Asked Questions
Ochrona stóp to akcesoria montowane wokół koła, które pomagają zapobiegać uwięźnięciu, przejechaniu lub zmiażdżeniu stopy przez poruszające się kółko jezdne. Ochrona stóp TENTE łączy elastyczne gumowe fartuchy z przodu i z tyłu koła ze sztywnymi osłonami bocznymi. Takie rozwiązanie zapewnia ochronę przed kontaktem pod różnymi kątami, zachowując jednocześnie elastyczność niezbędną do praktycznego zastosowania w przemysłowym sprzęcie transportowym.
Ochrona stóp pomaga zmniejszyć ryzyko uderzenia, zablokowania lub zmiażdżenia kostek lub stóp podczas przesuwania wózka. Elastyczne fartuchy dociskają się do koła w momencie kontaktu ze stopą, pomagając zatrzymać kółko jezdne i zapobiec przejechaniu po nodze, podczas gdy sztywne osłony boczne kierują stopę wokół koła. Takie kompleksowe podejście może poprawić bezpieczeństwo w miejscu pracy, a także zmniejszyć przestoje związane z urazami oraz powiązane z nimi koszty.
Ochrona stóp łączy sztywne elementy stalowe z elastyczną gumą naturalną. Gumowe fartuchy umieszczone są przed i za kołem oraz posiadają twardość Shore A równą 80, co zapewnia im elastyczność umożliwiającą wygięcie do wewnątrz w przypadku kontaktu. Sztywne osłony boczne zapewniają dodatkową ochronę z boku. To połączenie zapewnia wszechstronną osłonę wokół koła, przy jednoczesnym zachowaniu funkcjonalności kółka na różnych powierzchniach podłogowych.
Nasza gama produktów obejmuje opcje osłony nożnej dla rodzin kółek przemysłowych Delta, Zeta i Kappa, przy czym osłona nożna jest również dostępna dla wariantów Kappa Load. Dokładne rozwiązanie zależy od wybranego kółka, średnicy koła i konfiguracji, ponieważ różne wersje osłon nożnych mogą być dostępne na zamówienie. Dopasowanie akcesoriów do odpowiedniego wariantu produktu pomaga zapewnić prawidłowe pozycjonowanie i niezawodne działanie.
Elastyczna ochrona stóp jest dostępna dla kół o średnicach 125, 160, 200 i 250 mm. Wybór właściwego rozmiaru jest istotny, aby elementy ochronne znajdowały się w zamierzonej pozycji wokół koła, nie ograniczając niepotrzebnie ruchu. Inne konfiguracje kółek mogą mieć dostępne różne opcje ochrony stóp na zapytanie, dlatego przed dokonaniem wyboru należy sprawdzić średnicę koła oraz rodzinę produktów.
Ochrona podstawy może wspierać ruch wózka na rampach, ponieważ jej elastyczna konstrukcja jest zaprojektowana tak, aby radzić sobie ze zmieniającymi się warunkami podłoża, a nie zachowywać się jak sztywna osłona blisko ziemi. Jednak przydatność do poruszania się po rampach zależy od takich czynników jak nachylenie, średnica koła, obciążenie wózka i konfiguracja kółek jezdnych. Dlatego wybraną ochronę podstawy należy sprawdzić pod kątem odpowiedniego prześwitu i nieskrępowanego ruchu kół podczas całego przejazdu przez rampę.
Ochrona stóp została zaprojektowana tak, aby zachować elastyczność, gdy wózek przemieszcza się po nierównych powierzchniach i przeszkodach. W przeciwieństwie do całkowicie sztywnej osłony, która może zetknąć się z podłożem i spowodować nagłe zatrzymanie, elastyczne gumowe elementy mogą dostosowywać się, gdy koło przejeżdża przez zmieniające się warunki podłoża. Stalowe osłony boczne zapewniają ochronę z boku, pomagając utrzymać manewrowość wózka przy jednoczesnym zmniejszeniu ryzyka dotknięcia koła przez stopę.
Na wózkach transportowych ochrona stóp jest zamontowana na poziomie podłogi wokół kółka jezdnego, gdzie przypadkowy kontakt ze stopą użytkownika jest najbardziej prawdopodobny. Elastyczne gumowe fartuchy są umieszczone z przodu i z tyłu koła, natomiast sztywne osłony boczne znajdują się po bokach. Takie rozwiązanie może być stosowane w wózkach przemysłowych do transportu ciężkich lub gabarytowych towarów, pomagając chronić operatorów bez utrudniania normalnego manewrowania wózkiem.
Osłona stopy została zaprojektowana z myślą o szybkim i nieskomplikowanym doposażeniu, co umożliwia dodanie zabezpieczenia do odpowiednich istniejących konfiguracji kółek bez konieczności wymiany całego wózka. Dostępne są wersje dla kilku średnic kół, dlatego należy dobrać odpowiedni akcesorium do rodziny kółek i rozmiaru koła. Prawidłowe ustawienie wokół koła jest istotne dla zachowania zamierzonego efektu ochronnego przy jednoczesnym zapewnieniu normalnego ruchu obrotowego i toczenia.
Pojedyncza stała wartość prześwitu nie jest określona dla osłon stóp, ponieważ dostępny prześwit zależy od średnicy koła, rodziny kółek jezdnych oraz zainstalowanej konfiguracji. Elastyczna konstrukcja ma na celu radzenie sobie z nierównymi powierzchniami i przeszkodami bez zachowania charakterystycznego dla sztywnej osłony dotykającej podłogi. W przypadku precyzyjnych wymagań dotyczących prześwitu należy sprawdzić razem wymiary wybranego kółka jezdnego i pasującej osłony stopy.
Ochrona stóp jest odpowiednia do pracy w temperaturach od -40 °C do +80 °C. Ten zakres został opracowany z myślą o warunkach produkcji przemysłowej i może obsługiwać zastosowania, w których sprzęt transportowy jest narażony zarówno na niskie, jak i podwyższone temperatury otoczenia. Należy również sprawdzić kompletną konfigurację kółka i koła pod kątem własnego dopuszczalnego zakresu temperatur, ponieważ całościowe zastosowanie jest uzależnione od ograniczeń wszystkich użytych komponentów.