- Strona główna
- Przemysł
- Branża
- Maszyny i wyposażenie warsztatowe
-
Wózki widłowe i firmy naprawcze
Koła wózków widłowych
- Szafy narzędziowe
- Stoły warsztatowe
- Sprzęt transportowy
- Budowa kontenerów
- Systemy elektroniczne, technologia pomieszczeń czystych
- Technologia przeciwpożarowa, ochrona przeciwpożarowa
- Budowa maszyn
- Urządzenia do utylizacji odpadów
- Producenci ceramiki i szkła
- Rusztowania
- Wózki widłowe i firmy naprawcze
-
Przemysł
- Opieka zdrowotna
-
Branża
- Motoryzacja OEM
- Mobilność autonomiczna
-
Maszyny i wyposażenie warsztatowe
- Szafy narzędziowe
- Stoły warsztatowe
- Sprzęt transportowy
- Budowa kontenerów
- Systemy elektroniczne, technologia pomieszczeń czystych
- Technologia przeciwpożarowa, ochrona przeciwpożarowa
- Budowa maszyn
- Urządzenia do utylizacji odpadów
- Producenci ceramiki i szkła
- Rusztowania
- Wózki widłowe i firmy naprawcze
- Technologia czyszczenia
- Przemysł lotniczy i kosmiczny oraz serwis
- Dystrybutorzy
- Styl życia
- Kółka i koła jezdne
- Aktualności i innowacje
- O nas
Koło 250 mm
Koło Novatech to element obudowy wykonany z żeliwa, przeznaczony do zastosowań w wózkach jezdnych i systemach transportowych. Koło charakteryzuje się średnicą 250 mm i szerokością bieżnika 75 mm. Bieżnik wykonany jest z poliuretanu odlewanego, zapewniającego trwałość i stabilność podczas eksploatacji. Produkt znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, systemach AMR, zautomatyzowanych systemach wahadłowych, motoryzacji OEM, produkcji ceramiki i szkła, budowie kontenerów, technologii przeciwpożarowej, wózkach widłowych, ciężkich systemach AGV, budowie maszyn, systemach logistycznych pocztowych oraz wózkach produkcyjnych i platformowych.
Koło 230 mm
Koło Novatech to element obudowy wykonany z żeliwa, przeznaczony do zastosowań w wózkach jezdnych i systemach transportowych. Koło charakteryzuje się średnicą 230 mm i szerokością bieżnika 82 mm. Bieżnik wykonany jest z poliuretanu odlewanego, zapewniającego trwałość i niezawodność w wymagających warunkach pracy. Produkt znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, systemach AMR, zautomatyzowanych systemach wahadłowych, motoryzacji OEM, produkcji ceramiki i szkła, budowie kontenerów, technologii przeciwpożarowej, obsłudze wózków widłowych, ciężkich systemach AGV, budowie maszyn, systemach logistycznych pocztowych oraz wózkach produkcyjnych i platformowych.
Koło 250 mm
Koło Novatech to korpus koła przeznaczony do zastosowań w wózkach widłowych, systemach AGV, urządzeniach transportowych oraz w przemyśle lotniczym i kosmicznym. Produkt charakteryzuje się średnicą 250 mm i szerokością bieżnika 80 mm. Korpus wykonany jest z żeliwa, zapewniającego wysoką wytrzymałość i trwałość, natomiast bieżnik wykonany z poliuretanu odlewanego zapewnia doskonałą przyczepność i odporność na zużycie. Koło znajduje zastosowanie w zautomatyzowanych systemach wahadłowych, systemach logistycznych, wózkach produkcyjnych i platformowych, a także w technologii przeciwpożarowej i ochronie przeciwpożarowej.
Koło 95 mm
Koło Novatech to precyzyjny element do zastosowania w kołach jezdnych wózków i urządzeń transportowych, wyposażone w łożysko kulkowe precyzyjne. Koło posiada średnicę 95 mm, szerokość bieżnika 40 mm oraz długość piasty 20 mm, z otworem na oś o średnicy 20 mm. Bieżnik wykonany jest z poliuretanu odlewanego, zapewniającego trwałość i odporność na zużycie, natomiast korpus wykonany jest ze stali i żelaza, gwarantując solidną konstrukcję. Koło charakteryzuje się nośnością statyczną 800 kg oraz nośnością dynamiczną 400 kg przy prędkości 3 km/h. Produkt przeznaczony jest do zastosowań w przemyśle lotniczym i kosmicznym, systemach AMR, zautomatyzowanych systemach wahadłowych, motoryzacji OEM, produkcji ceramiki i szkła, budowie kontenerów, technologii przeciwpożarowej, wózkach widłowych, ciężkich systemach AGV, budowie maszyn, systemach logistycznych pocztowych oraz wózkach produkcyjnych i platformowych.
Koło 150 mm
Koło Novatech to precyzyjny element do zastosowań w wózkach jezdnych i systemach transportowych, charakteryzujące się średnicą 150 mm i szerokością bieżnika 50 mm. Korpus wykonany z aluminium zapewnia optymalne połączenie lekkości i wytrzymałości, a bieżnik z poliuretanu odlewanego gwarantuje doskonałą przyczepność i trwałość. Koło wyposażone jest w łożysko kulkowe precyzyjne oraz otwór na oś o średnicy 20 mm, przy długości piasty 60 mm. Nośność statyczna wynosi 1000 kg, natomiast nośność dynamiczna osiąga 400 kg przy prędkości 6 km/h lub 500 kg przy prędkości 4 km/h. Produkt znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, systemach AMR, zautomatyzowanych systemach wahadłowych, motoryzacji OEM, produkcji ceramiki i szkła, budowie kontenerów, technologii przeciwpożarowej, wózkach widłowych, ciężkich systemach AGV, budowie maszyn, systemach logistycznych pocztowych oraz wózkach produkcyjnych i platformowych.
Koło 150 mm
Koło Novatech to precyzyjny element do zastosowań w wózkach jezdnych i systemach transportowych, charakteryzujące się średnicą 150 mm i szerokością bieżnika 50 mm. Konstrukcja wykonana z aluminium zapewnia optymalny stosunek wytrzymałości do masy, a bieżnik z poliuretanu odlewanego gwarantuje trwałość i przyczepność. Koło wyposażone jest w łożysko kulkowe precyzyjne i oś o średnicy otworu 25 mm, przy długości piasty 60 mm. Urządzenie charakteryzuje się nośnością statyczną 1000 kg, a nośność dynamiczna wynosi 400 kg przy prędkości 6 km/h lub 500 kg przy prędkości 4 km/h. Koło znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, systemach AMR, zautomatyzowanych systemach wahadłowych, motoryzacji OEM, produkcji ceramiki i szkła, budowie kontenerów, technologii przeciwpożarowej, wózkach widłowych, ciężkich systemach AGV, budowie maszyn, systemach logistycznych pocztowych oraz wózkach produkcyjnych i platformowych.
Koło 250 mm
Koło Novatech to precyzyjny element do zastosowań w wózkach jezdnych i systemach transportowych, wykonane z żeliwa z opaską bieżnika z poliuretanu odlewanego o szerokości 50 mm. Koło posiada średnicę 250 mm, długość piasty 62 mm oraz średnicę otworu na oś 25 mm. Wyposażone jest w łożysko kulkowe precyzyjne zapewniające niezawodną pracę. Koło charakteryzuje się nośnością statyczną 2880 kg, a jego nośność dynamiczna wynosi 1200 kg przy prędkości 6 km/h lub 1440 kg przy prędkości 4 km/h. Produkt znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, systemach AMR, zautomatyzowanych systemach wahadłowych, motoryzacji OEM, produkcji ceramiki i szkła, budowie kontenerów, technologii przeciwpożarowej, wózkach widłowych, ciężkich systemach AGV, budowie maszyn, systemach logistycznych pocztowych oraz wózkach produkcyjnych i platformowych.
Koło 82 mm
Koło Novatech to precyzyjny element do zastosowań w wózkach platformowych, systemach logistycznych, urządzeniach transportowych oraz w przemyśle lotniczym i kosmicznym. Koło posiada średnicę 82 mm, szerokość bieżnika 70 mm oraz długość piasty 75 mm, z otworem na oś o średnicy 17 mm. Bieżnik wykonany z poliuretanu odlewanego zapewnia trwałość i niezawodność w trudnych warunkach pracy. Konstrukcja oparta na stalowej piaście z precyzyjnym łożyskiem kulkowym uszczelnianym gwarantuje długą żywotność. Koło charakteryzuje się nośnością statyczną 1400 kg oraz nośnością dynamiczną 700 kg przy prędkości 3 km/h, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla ciężkich systemów AGV, wózków widłowych, zautomatyzowanych systemów wahadeł oraz producentów ceramiki i szkła.
Koło 140 mm
Koło Novatech to precyzyjny element do zastosowania w wózkach jezdnych i systemach transportowych, wykonane z żeliwa z opaską bieżnika z poliuretanu odlewanego o szerokości 60 mm. Koło charakteryzuje się średnicą 140 mm, długością piasty 65 mm oraz otworem na oś o średnicy 12 mm. Wyposażone jest w łożysko kulkowe precyzyjne uszczelnione, zapewniające niezawodną pracę w wymagających warunkach. Koło przeznaczone jest do zastosowań w przemyśle lotniczym i kosmicznym, systemach AMR, zautomatyzowanych systemach wahadłowych, motoryzacji OEM, produkcji ceramiki i szkła, budowie kontenerów, technologii przeciwpożarowej, wózkach widłowych, ciężkich systemach AGV, budowie maszyn, systemach logistycznych pocztowych oraz wózkach produkcyjnych i platformowych. Nośność statyczna koła wynosi 1400 kg, a nośność dynamiczna 700 kg przy prędkości 3 km/h.
Koło 75 mm
Koło Novatech to precyzyjny element do zastosowań w wózkach platformowych, wózkach widłowych, systemach logistycznych, automatycznych systemach transportu materiałów oraz w przemyśle lotniczym i kosmicznym. Koło posiada średnicę 75 mm z bieżnikiem o szerokości 50 mm wykonanym z poliuretanu odlewanego, zapewniającym trwałość i odporność na zużycie. Korpus koła wykonany ze stali i żelaza gwarantuje wytrzymałość konstrukcji, a precyzyjne łożysko kulkowe zapewnia płynną pracę. Oś koła ma średnicę otworu 25 mm, a długość piasty wynosi 50 mm. Koło charakteryzuje się nośnością statyczną 1100 kg oraz nośnością dynamiczną 550 kg przy prędkości 3 km/h, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla ciężkich systemów AGV, transportu kontenerów oraz zastosowań w technologii przeciwpożarowej.
Koło 140 mm
Koło Novatech to precyzyjny element przeznaczony do zastosowania w kołach jezdnych wózków i urządzeń transportowych. Koło charakteryzuje się średnicą 140 mm i wyposażone jest w bieżnik z poliuretanu odlewanego o szerokości 50 mm, zapewniającego doskonałą przyczepność i trwałość. Korpus koła wykonany jest ze żeliwa, a jego konstrukcja opiera się na precyzyjnym łożysku kulkowym uszczelnianym. Otwór na oś ma średnicę 20 mm, a długość piasty wynosi 55 mm. Koło charakteryzuje się nośnością statyczną 1260 kg oraz nośnością dynamiczną 630 kg przy prędkości 3 km/h. Urządzenie znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, systemach AMR, zautomatyzowanych systemach wahadłowych, motoryzacji OEM, produkcji ceramiki i szkła, budowie kontenerów, technologii przeciwpożarowej, wózkach widłowych, ciężkich systemach AGV, budowie maszyn, systemach logistycznych pocztowych oraz wózkach produkcyjnych i platformowych.
Koło 85 mm
Koło Novatech to precyzyjny element do zastosowania w kołach jezdnych wózków i urządzeń transportowych, wykonane z poliuretanu odlewanego na korpusie ze stali i żelaza. Koło charakteryzuje się średnicą 85 mm, szerokością bieżnika 90 mm oraz długością piasty 90 mm, z otworem na oś o średnicy 17 mm. Urządzenie wyposażone jest w łożysko kulkowe precyzyjne zapewniające niezawodną pracę. Koło przeznaczone jest do zastosowań w przemyśle lotniczym i kosmicznym, systemach AMR, zautomatyzowanych systemach wahadłowych, motoryzacji OEM, produkcji ceramiki i szkła, budowie kontenerów, technologii przeciwpożarowej, wózkach widłowych, ciężkich systemach AGV, budowie maszyn, systemach logistycznych pocztowych oraz wózkach produkcyjnych i platformowych. Nośność statyczna koła wynosi 1600 kg, natomiast nośność dynamiczna to 800 kg przy prędkości 3 km/h.
Koło 85 mm
Koło Novatech to precyzyjny element do zastosowań w wózkach jezdnych i systemach transportowych, charakteryzujący się średnicą 85 mm i szerokością bieżnika 85 mm. Korpus wykonany ze stali i żelaza zapewnia trwałość konstrukcji, a bieżnik z poliuretanu odlewanego gwarantuje optymalną przyczepność i wytrzymałość. Koło wyposażone jest w łożysko kulkowe precyzyjne uszczelnione, montowane na piaście o długości 90 mm z otworem na oś o średnicy 20 mm. Nośność statyczna wynosi 1600 kg, natomiast nośność dynamiczna osiąga 640 kg przy prędkości 6 km/h lub 800 kg przy prędkości 4 km/h. Produkt znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, systemach AMR, zautomatyzowanych systemach wahadłowych, motoryzacji OEM, produkcji ceramiki i szkła, budowie kontenerów, technologii przeciwpożarowej, wózkach widłowych, ciężkich systemach AGV, budowie maszyn, systemach logistycznych pocztowych oraz wózkach produkcyjnych i platformowych.
Koło 85 mm
Koło Novatech to precyzyjny element do zastosowań w wózkach platformowych, systemach logistycznych, urządzeniach transportowych oraz w przemyśle lotniczym i kosmicznym. Koło posiada średnicę 85 mm z szerokością bieżnika 80 mm, wykonanym z poliuretanu odlewanego, zapewniającego trwałość i odporność na zużycie. Korpus koła wykonany ze stali i żelaza gwarantuje solidną konstrukcję, a precyzyjne uszczelnione łożysko kulkowe zapewnia płynną pracę. Otwór na oś ma średnicę 12 mm, a długość piasty wynosi 85 mm. Koło charakteryzuje się nośnością statyczną 1600 kg oraz nośnością dynamiczną 800 kg przy prędkości 3 km/h, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla ciężkich systemów AGV, wózków widłowych, systemów AMR i zautomatyzowanych systemów wahadłowych.
Koło 125 mm
Koło Novatech jest kołem przeznaczonym do zastosowań w wózkach jezdnych i systemach transportowych, wykonanym z aluminiowego korpusu i opony z poliuretanu odlewanego o szerokości 50 mm. Koło charakteryzuje się średnicą 125 mm, długością piasty 54 mm oraz otworem na oś o średnicy 17 mm. Łożysko wyposażone jest w wylot z rowkiem klinowym, zapewniającym niezawodne mocowanie. Koło przeznaczone jest do zastosowań w przemyśle lotniczym i kosmicznym, systemach AMR, zautomatyzowanych systemach wahadłowych, motoryzacji OEM, produkcji ceramiki i szkła, budowie kontenerów, technologii przeciwpożarowej, wózkach widłowych, ciężkich systemach AGV, budowie maszyn, systemach logistycznych pocztowych oraz wózkach produkcyjnych. Maksymalna nośność statyczna wynosi 1000 kg, natomiast nośność dynamiczna wynosi 400 kg przy prędkości 6 km/h lub 500 kg przy prędkości 4 km/h.
Koło 60 mm
Koło Novatech to precyzyjny element do zastosowania w kołach jezdnych wózków i urządzeń transportowych, wyposażone w łożysko kulkowe precyzyjne zapewniające niezawodną pracę. Koło charakteryzuje się średnicą 60 mm, szerokością bieżnika 20 mm oraz długością piasty 12 mm, z otworem na oś o średnicy 20 mm. Bieżnik wykonany z poliuretanu odlewanego zapewnia doskonałą przyczepność i trwałość, natomiast korpus ze stali i żelaza gwarantuje wytrzymałość konstrukcji. Koło przeznaczone jest do zastosowań w przemyśle lotniczym i kosmicznym, systemach AMR, zautomatyzowanych systemach wahadłowych, motoryzacji OEM, produkcji ceramiki i szkła, budowie kontenerów, technologii przeciwpożarowej, wózkach widłowych, ciężkich systemach AGV, budowie maszyn, systemach logistycznych pocztowych oraz wózkach produkcyjnych i platformowych. Nośność statyczna koła wynosi 200 kg, a nośność dynamiczna 100 kg przy prędkości 3 km/h, co umożliwia jego zastosowanie w wymagających warunkach pracy.
Koło 80 mm
Koło Novatech to precyzyjny element do zastosowania w kołach jezdnych wózków, charakteryzujący się średnicą 80 mm i szerokością bieżnika 20 mm. Koło wyposażone jest w oś o średnicy otworu 20 mm oraz piasta o długości 14 mm. Bieżnik wykonany z poliuretanu odlewanego zapewnia trwałość i niezawodność eksploatacyjną. Korpus koła wykonany ze stali i żelaza gwarantuje odpowiednią sztywność konstrukcji. Koło wyposażone jest w łożysko kulkowe precyzyjne z uszczelnieniami RS/2RS. Maksymalna nośność statyczna wynosi 280 kg. Nośność dynamiczna wynosi 140 kg przy prędkości 4 km/h lub 110 kg przy prędkości 6 km/h. Koło znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, systemach AMR, zautomatyzowanych systemach wahadłowych, motoryzacji OEM, produkcji ceramiki i szkła, budowie kontenerów, technologii przeciwpożarowej, wózkach widłowych, ciężkich systemach AGV, budowie maszyn, systemach logistycznych pocztowych oraz wózkach produkcyjnych i platformowych.
Koło 80 mm
Koło Novatech to precyzyjny element do zastosowań w wózkach jezdnych i systemach transportowych, charakteryzujące się średnicą 80 mm i szerokością bieżnika 25 mm. Koło wyposażone jest w oś o średnicy otworu 25 mm oraz piasta o długości 12 mm, wykonane ze stali i żelaza. Bieżnik wykonany z poliuretanu odlewanego zapewnia trwałość i niezawodność w pracy. Koło wyposażone jest w precyzyjne łożysko kulkowe RS/2RS. Nośność statyczna wynosi 320 kg, natomiast nośność dynamiczna to 130 kg przy prędkości 6 km/h lub 160 kg przy prędkości 4 km/h. Koło przeznaczone jest do zastosowań w przemyśle lotniczym i kosmicznym, systemach AMR, zautomatyzowanych systemach wahadłowych, motoryzacji OEM, produkcji ceramiki i szkła, budowie kontenerów, technologii przeciwpożarowej, wózkach widłowych, ciężkich systemach AGV, budowie maszyn, systemach logistycznych pocztowych oraz wózkach produkcyjnych i platformowych.
Koło 200 mm
Koło Novatech to precyzyjny element do wózków jezdnych o średnicy 200 mm, wyposażone w bieżnik z poliuretanu odlewanego o szerokości 80 mm. Korpus wykonany ze żeliwa zapewnia trwałość i stabilność konstrukcji, a precyzyjne łożysko kulkowe gwarantuje płynną pracę. Koło charakteryzuje się długością piasty 92 mm i średnicą otworu na oś 25 mm. Nośność statyczna wynosi 3360 kg, natomiast nośność dynamiczna osiąga 1400 kg przy prędkości 6 km/h lub 1680 kg przy prędkości 4 km/h. Produkt znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, systemach AMR, zautomatyzowanych systemach wahadłowych, motoryzacji OEM, produkcji ceramiki i szkła, budowie kontenerów, technologii przeciwpożarowej, wózkach widłowych, ciężkich systemach AGV, budowie maszyn, systemach logistycznych pocztowych oraz wózkach produkcyjnych i platformowych.
Koło 250 mm
Koło Novatech to precyzyjny element transportowy przeznaczony do zastosowań w wózkach widłowych, systemach AGV, urządzeniach logistycznych oraz przemyśle lotniczym i kosmicznym. Koło posiada średnicę 250 mm i wyposażone jest w bieżnik z poliuretanu odlewanego o szerokości 50 mm, zapewniającego trwałość i przyczepność. Piastę wykonano z aluminium o długości 60 mm, a otwór na oś ma średnicę 20 mm. Koło wyposażone jest w precyzyjne łożysko kulkowe gwarantujące płynną pracę. Nośność statyczna wynosi 1600 kg, natomiast nośność dynamiczna to 800 kg przy prędkości 4 km/h. Produkt znajduje zastosowanie w systemach AMR, zautomatyzowanych systemach wahadłowych, motoryzacji OEM, produkcji ceramiki i szkła, budowie kontenerów, technologii przeciwpożarowej oraz maszynach budowlanych.
Koło 160 mm
Koło Novatech to precyzyjny element do zastosowań w wózkach jezdnych i systemach transportowych, charakteryzujące się średnicą 160 mm i szerokością bieżnika 50 mm. Koło wyposażone jest w korpus aluminiowy oraz bieżnik z poliuretanu odlewanego, zapewniający trwałość i niezawodność w wymagających warunkach pracy. Piastę o długości 60 mm można montować na wale o średnicy otworu 20 mm. Precyzyjne łożysko kulkowe gwarantuje płynną pracę i długą żywotność. Koło charakteryzuje się nośnością statyczną 1100 kg, a nośność dynamiczna wynosi 440 kg przy prędkości 6 km/h lub 550 kg przy prędkości 4 km/h. Produkt przeznaczony jest do zastosowań w przemyśle lotniczym i kosmicznym, systemach AMR, zautomatyzowanych systemach wahadłowych, motoryzacji OEM, produkcji ceramiki i szkła, budowie kontenerów, technologii przeciwpożarowej, wózkach widłowych, ciężkich systemach AGV, budowie maszyn, systemach logistycznych pocztowych oraz wózkach produkcyjnych i platformowych.