Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Koło Novatech to element obudowy wykonany z żeliwa, przeznaczony do zastosowań w wózkach jezdnych i systemach transportowych. Koło charakteryzuje się średnicą 250 mm i szerokością bieżnika 75 mm. Bieżnik wykonany jest z poliuretanu odlewanego, zapewniającego trwałość i stabilność podczas eksploatacji. Produkt znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, systemach AMR, zautomatyzowanych systemach wahadłowych, motoryzacji OEM, produkcji ceramiki i szkła, budowie kontenerów, technologii przeciwpożarowej, wózkach widłowych, ciężkich systemach AGV, budowie maszyn, systemach logistycznych pocztowych oraz wózkach produkcyjnych i platformowych.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
FTF250x75-Ø80-4xØ15
EAN
4031582331707
Podstawowe atuty
Typ
Koło
Zakres temperatur (maksymalny)
60 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-20 °C
Waga całkowita
8,67 kg
Nazwa produktu
Novatech
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Liczba otworów montażowych Trzpień
4
Koło
Twardość Bieżnia (A)
92 Shore A
Materiał ciała
Żeliwo
Materiał bieżni
Poliuretan, Odlewane
Średnica otworu Oś
80 mm
Średnica otworu montażowego
15 mm
Średnica Średnica rozmieszczenia otworów
112 mm
Szerokość Bieżnia
75 mm
Średnica
250 mm
Odpowiedni do
atlet
Łożysko
Koło z kołnierzem