- Strona główna
- Kółka i koła jezdne
- Akcesoria do Rozwiązań Mobilności
-
Wtykowe elementy złączne do mebli
Złączki wtykowe do kółek meblowych
Akcesorium
Płyta montażowa jest akcesoriom przeznaczonym do montażu kołek na wózkach transportowych, wyposażonym w trzpień z płytką w kształcie litery U. Urządzenie charakteryzuje się wymiarami płyty wynoszącymi 40 mm długości i 17 mm szerokości, przy całkowitej wysokości 8 mm. Masa akcesorium wynosi 0,04 kg. Nośność statyczna produktu to 80 kg, natomiast nośność dynamiczna wynosi 40 kg przy prędkości 3 km/h. Płyta montażowa jest idealna do zastosowań wymagających niezawodnego i trwałego połączenia kołka z podstawą wózka.
Akcesorium
Płyta montażowa jest akcesoriom przeznaczonym do montażu kółek jezdnych, wyposażonym w trzpień z płytką w kształcie litery U. Urządzenie charakteryzuje się wymiarami płyty wynoszącymi 40 mm długości i 27 mm szerokości, przy całkowitej wysokości 8 mm. Nośność statyczna produktu wynosi 80 kg, natomiast nośność dynamiczna to 40 kg przy prędkości 3 km/h. Konstrukcja płyty montażowej zapewnia stabilne i bezpieczne zamocowanie kółka jezdnego, umożliwiając jego efektywne funkcjonowanie w warunkach przemysłowych.
Akcesorium
Płyta montażowa jest akcesoriom przeznaczonym do montażu kółek jezdnych, wyposażonym w trzpień z płytką w kształcie litery L. Urządzenie charakteryzuje się wymiarami płyty wynoszącymi 40 mm długości i 17 mm szerokości, przy całkowitej wysokości 8 mm. Nośność statyczna produktu wynosi 80 kg, natomiast nośność dynamiczna to 40 kg przy prędkości 3 km/h. Konstrukcja płyty montażowej zapewnia stabilne i niezawodne połączenie z kółkami jezdnymi, umożliwiając ich montaż na różnych powierzchniach i meblach.
Akcesorium
Płyta montażowa jest akcesoriom przeznaczonym do montażu kółek jezdnych, wyposażonym w trzpień z płytką w kształcie litery L. Urządzenie charakteryzuje się wymiarami płyty wynoszącymi 40 mm długości i 25 mm szerokości, przy całkowitej wysokości 8 mm. Nośność statyczna produktu wynosi 80 kg, natomiast nośność dynamiczna to 40 kg przy prędkości 3 km/h. Płyta montażowa jest idealna do zastosowań wymagających niezawodnego i trwałego mocowania kółek jezdnych w systemach transportowych.
Akcesorium
Płyta montażowa stanowiąca akcesorium do kółek jezdnych wyposażona jest w trzpień z płytką w kształcie litery L, umożliwiający bezpieczne zamocowanie. Wymiary płyty wynoszą 40 mm długości i 27 mm szerokości, przy całkowitej wysokości 8 mm, co zapewnia kompaktową konstrukcję. Akcesorium charakteryzuje się nośnością statyczną na poziomie 80 kg oraz nośnością dynamiczną 40 kg przy prędkości 3 km/h, co czyni go odpowiednim do zastosowań wymagających niezawodności i trwałości w warunkach przemysłowych.
Akcesorium
Trzpień jest akcesoriom do kółka jezdnego, charakteryzującym się trzpieniem gwintowanym z łbem 6-kątnym w wersji górnej. Urządzenie wykazuje nośność statyczną na poziomie 80 kg oraz nośność dynamiczną 40 kg przy prędkości 3 km/h. Wymiary całkowite wynoszą 6 mm wysokości, a masa produktu to 0,02 kg, co czyni go lekkim i kompaktowym rozwiązaniem do montażu na kółkach jezdnych.
Akcesorium
Trzpień, będący akcesoriom do kółka, to trzpień gwintowany o masie 0,02 kg i wysokości całkowitej 3,5 mm, przeznaczony do zastosowań wymagających niezawodności i precyzji. Produkt charakteryzuje się nośnością statyczną na poziomie 80 kg oraz nośnością dynamiczną 40 kg przy prędkości 3 km/h, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla systemów transportowych o umiarkowanych obciążeniach. Kompaktowe wymiary i lekka konstrukcja umożliwiają łatwą integrację z istniejącymi systemami kółek, zapewniając jednocześnie trwałość i stabilność podczas eksploatacji.
Akcesorium
Płyta montażowa stanowiąca akcesorium do kółek jezdnych wyposażona jest w trzpień z płytką w kształcie litery U, umożliwiający bezpieczne zamocowanie. Urządzenie charakteryzuje się kompaktowymi wymiarami: długość 40 mm, szerokość 15 mm oraz wysokość całkowita 8 mm, przy masie zaledwie 0,02 kg. Płyta zdolna jest do przenoszenia obciążenia statycznego do 80 kg oraz dynamicznego do 40 kg przy prędkości 3 km/h, co czyni ją idealnym rozwiązaniem do zastosowań wymagających niezawodności i trwałości w systemach transportu wewnętrznego.
Akcesorium
Płyta montażowa jest akcesoriom do kółka przeznaczonym do mocowania za pomocą trzpienia z płytką w kształcie litery U. Urządzenie charakteryzuje się kompaktowymi wymiarami: długość 40 mm, szerokość 20 mm oraz wysokość całkowita 8 mm, przy masie zaledwie 0,03 kg. Płyta wykazuje zdolność nośną statyczną do 80 kg oraz dynamiczną do 40 kg przy prędkości 3 km/h, co czyni ją odpowiednią do zastosowań wymagających niezawodności i stabilności. Konstrukcja została zaprojektowana z uwzględnieniem wymogów technicznych nowoczesnych systemów transportowych i magazynowych.
Akcesorium
Płyta montażowa jest akcesoriom przeznaczonym do montażu kółek jezdnych, wyposażonym w trzpień z płytką w kształcie litery U. Urządzenie charakteryzuje się wymiarami płyty wynoszącymi 40 mm długości i 18 mm szerokości, przy całkowitej wysokości 8 mm. Nośność statyczna produktu wynosi 80 kg, natomiast nośność dynamiczna osiąga 40 kg przy prędkości 3 km/h. Konstrukcja płyty montażowej zapewnia niezawodne i trwałe połączenie z kółkami jezdnymi, umożliwiając ich bezpieczne zamontowanie na meblach i urządzeniach.
Akcesorium
Płyta montażowa jest akcesoriom do kółka przeznaczonym do mocowania za pomocą trzpienia z płytką w kształcie litery U. Urządzenie charakteryzuje się wymiarami 40 mm długości i 21 mm szerokości przy całkowitej wysokości 8 mm. Masa produktu wynosi 0,03 kg. Płyta montażowa wykazuje nośność statyczną na poziomie 80 kg oraz nośność dynamiczną 40 kg przy prędkości 3 km/h, co czyni ją odpowiednią do zastosowań wymagających niezawodnego mocowania kółek w różnych warunkach eksploatacyjnych.
Akcesorium
Akcesorium Lumina jest wyposażone w trzpień gwintowany i charakteryzuje się całkowitą wysokością 3,5 mm. Produkt przeznaczony jest do zastosowań wymagających niezawodności i precyzji, oferując statyczną nośność do 80 kg oraz dynamiczną nośność 40 kg przy prędkości 3 km/h. Konstrukcja tego akcesoriów do kółka jezdnego zapewnia stabilność i trwałość w warunkach przemysłowych, stanowiąc idealne rozwiązanie dla systemów transportowych wymagających wysokiej wydajności i długotrwałej eksploatacji.