Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Płyta montażowa jest akcesoriom do kółka przeznaczonym do mocowania za pomocą trzpienia z płytką w kształcie litery U. Urządzenie charakteryzuje się wymiarami 40 mm długości i 21 mm szerokości przy całkowitej wysokości 8 mm. Masa produktu wynosi 0,03 kg. Płyta montażowa wykazuje nośność statyczną na poziomie 80 kg oraz nośność dynamiczną 40 kg przy prędkości 3 km/h, co czyni ją odpowiednią do zastosowań wymagających niezawodnego mocowania kółek w różnych warunkach eksploatacyjnych.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
P10-40x21 / 8
EAN
4031582338119
Podstawowe atuty
Typ
Akcesorium
Nośność przy 3 km/h
40 kg
Nośność statyczne
80 kg
Wysokość całkowita
8 mm
Waga całkowita
0,03 kg
Nazwa produktu
Płyta montażowa
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Typ mocowania
Trzpień z płytką w kształcie litery U
Średnica otworu płytki
4 mm
Długość otworu w płytce (maksymalna)
32 mm
Szerokość otworu w płytce (maksymalna)
32 mm
Długość płytki
40 mm
Szerokość płytki
21 mm