- Strona główna
- Kółka i koła jezdne
- Kółka wysokiej jakości
- Kółka według materiału obudowy
-
Kółka z poliamidu
Kółka z poliamidu
Kółko obrotowe z Blokada pełna 100 mm
Kółko obrotowe z Blokada pełna ICS wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana z poliamidu zawiera trzpień obrotowy zapewniający płynne obracanie się kółka. Koło składa się z korpusu z polipropylenu oraz bieżnika z kauczuku termoplastycznego, a jego średnica wynosi 100 mm. Precyzyjne łożysko kulkowe gwarantuje długotrwałą i niezawodną pracę mechanizmu obrotowego. Całkowita wysokość kółka wynosi 141 mm. Nośność dynamiczna osiąga 100 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 200 kg. Produkt znajduje zastosowanie w łóżkach opiekuńczych, gdzie wymagana jest wysoka jakość wykonania oraz możliwość precyzyjnego manewrowania przy jednoczesnym zabezpieczeniu przed przypadkowym przemieszczeniem dzięki funkcji pełnej blokady.
Kółko obrotowe z Blokada pełna 125 mm
Kółko obrotowe z Blokada pełna ICS wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana z poliamidu zawiera trzpień obrotowy zapewniający płynne obracanie się kółka. Koło składa się z korpusu z polipropylenu oraz bieżnika z kauczuku termoplastycznego, a jego średnica wynosi 125 mm. Precyzyjne łożysko kulkowe gwarantuje długotrwałą i niezawodną pracę mechanizmu obrotowego. Całkowita wysokość kółka wynosi 166 mm. Nośność dynamiczna osiąga 100 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 200 kg. Produkt znajduje zastosowanie w łóżkach opiekuńczych, gdzie wymagana jest wysoka jakość wykonania oraz możliwość precyzyjnego manewrowania przy jednoczesnym zabezpieczeniu przed przypadkowym przemieszczeniem dzięki funkcji pełnej blokady.
Kółko obrotowe z Blokada pełna 125 mm
Kółko obrotowe z Blokada pełna ICS wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący, zapewniający stabilne połączenie z podstawą. Obudowa wykonana z poliamidu charakteryzuje się wysoką wytrzymałością mechaniczną i odporność na zużycie, a zastosowany trzpień obrotowy gwarantuje płynne obracanie się kółka w pełnym zakresie 360 stopni. Koło o średnicy 125 mm składa się z korpusu wykonanego z polipropylenu oraz bieżnika z kauczuku termoplastycznego, który zapewnia doskonałą przyczepność i ciche toczenie, natomiast łożysko kulkowe precyzyjne uszczelnione eliminuje potrzebę konserwacji i wydłuża żywotność produktu. Całkowita wysokość kółka wynosi 166 mm, co czyni je idealnym rozwiązaniem do różnorodnych zastosowań przemysłowych. Nośność dynamiczna osiąga 100 kg przy prędkości 3 km/h, podczas gdy nośność statyczna wynosi 200 kg, co pozwala na bezpieczne użytkowanie w łóżkach opiekuńczych i innych wymagających aplikacjach medycznych.
Kółko obrotowe z Blokada pełna 125 mm
Kółko obrotowe z Blokada pełna ICS wyposażone jest w trzpień gwintowany z trzpień gwintowany z łbem 6-kątnym, górny jako element mocujący. Obudowa wykonana z poliamidu zawiera trzpień, obrotowy jako łożysko obrotowe zapewniające płynny ruch. Koło składa się z korpusu z polipropylenu oraz bieżnika z kauczuku termoplastycznego, wyposażone w łożysko kulkowe precyzyjne o średnicy 125 mm. Całkowita wysokość konstrukcji wynosi 162 mm. Kółko charakteryzuje się nośnością dynamiczną 100 kg przy prędkości 3 km/h oraz nośnością statyczną 200 kg. Produkt przeznaczony jest do zastosowania w łóżkach opiekuńczych, gdzie wymagana jest wysoka jakość wykonania i niezawodność w codziennym użytkowaniu.
Kółko stałe 125 mm
Kółko stałe ICS to rozwiązanie wyposażone w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana została z poliamidu, zapewniającego trwałość i odporność na warunki eksploatacyjne. Koło składa się z korpusu z poliamidu oraz bieżnika wykonanego z poliuretanu metodą wtrysku, co gwarantuje doskonałe właściwości jezdne i odporność na zużycie. Zastosowano łożysko kulkowe precyzyjne, które zapewnia płynny ruch i długotrwałą eksploatację. Średnica koła wynosi 125 mm, a całkowita wysokość produktu to 166 mm. Nośność dynamiczna osiąga 100 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 200 kg, co czyni to kółko odpowiednim do zastosowań wymagających wysokiej wytrzymałości i niezawodności w różnorodnych warunkach przemysłowych.
Kółko obrotowe z Blokada pełna 125 mm
Kółko obrotowe z Blokada pełna ICS wyposażone jest w trzpień pełny, okrągły jako element mocujący. Obudowa wykonana z poliamidu zawiera trzpień obrotowy zapewniający płynne obracanie się kółka. Koło składa się z korpusu z poliamidu oraz bieżnika z poliuretanu wtryskowego, a jego średnica wynosi 125 mm. Zastosowano łożysko kulkowe precyzyjne uszczelnione gwarantujące długotrwałą i niezawodną pracę. Całkowita wysokość kółka wynosi 162 mm. Nośność dynamiczna osiąga 100 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 200 kg. Produkt przeznaczony jest do zastosowań w łóżkach opiekuńczych, gdzie wymagana jest wysoka jakość wykonania i niezawodność w codziennym użytkowaniu.
Kółko obrotowe z Blokada pełna 125 mm
Kółko obrotowe z Blokada pełna ICS wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana z poliamidu zawiera trzpień obrotowy zapewniający płynne obracanie. Koło o średnicy 125 mm składa się z korpusu z poliamidu przewodzącego elektrycznie oraz bieżnika z poliuretanu wtryskowego przewodzącego elektrycznie, zamontowanych na łożysku kulkowym precyzyjnym uszczelnionym. Całkowita wysokość konstrukcji wynosi 166 mm. Kółko charakteryzuje się nośnością dynamiczną 100 kg przy prędkości 3 km/h oraz nośnością statyczną 200 kg. Produkt przeznaczony jest do zastosowania w łóżkach opiekuńczych, gdzie właściwości przewodzące elektrycznie zapobiegają gromadzeniu się ładunków elektrostatycznych.
Kółko obrotowe z Blokada pełna 125 mm
Kółko obrotowe z Blokada pełna ICS wyposażone jest w trzpień pełny, okrągły jako element mocujący. Obudowa wykonana z poliamidu posiada trzpień obrotowy jako łożysko skrętne zapewniające płynny ruch obrotowy. Koło składa się z korpusu z poliamidu przewodzącego elektrycznie oraz bieżnika z poliuretanu wtryskowego przewodzącego elektrycznie, wyposażone w łożysko kulkowe precyzyjne uszczelnione o średnicy 125 mm. Całkowita wysokość kółka wynosi 162 mm. Nośność dynamiczna osiąga 100 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 200 kg. Produkt przeznaczony jest do zastosowania w łóżkach opiekuńczych, gdzie właściwości przewodzące elektrycznie zapewniają bezpieczne odprowadzanie ładunków elektrostatycznych.
Kółko obrotowe z Blokada pełna 125 mm
Kółko obrotowe z Blokada pełna ICS wyposażone jest w trzpień pełny, okrągły jako element mocujący. Obudowa wykonana z poliamidu zawiera trzpień obrotowy jako łożysko skrętne zapewniające płynny ruch obrotowy. Koło składa się z korpusu z poliamidu przewodzącego elektrycznie oraz bieżnika z poliuretanu wtryskowego przewodzącego elektrycznie, wyposażone w łożysko kulkowe precyzyjne uszczelnione o średnicy 125 mm. Całkowita wysokość konstrukcji wynosi 162 mm. Nośność dynamiczna osiąga 100 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 200 kg. Produkt przeznaczony jest do zastosowań w łóżkach opiekuńczych, gdzie wymagana jest przewodność elektryczna oraz niezawodność w środowisku medycznym.
Kółko stałe 100 mm
Kółko stałe ICS jest urządzeniem przeznaczonym do zastosowań w łóżkach opiekuńczych, wyposażonym w płytkę prostokątną jako typ mocowania. Obudowa wykonana jest z poliamidu, zapewniającego trwałość i odporność na warunki eksploatacyjne. Koło o średnicy 100 mm zbudowane jest z korpusu z polipropylenu, który stanowi lekką i wytrzymałą podstawę konstrukcji. Powierzchnia toczna koła pokryta jest kauczukiem termoplastycznym, zapewniającym odpowiednią przyczepność i płynność ruchu. Koło wyposażone jest w łożysko kulkowe precyzyjne, które gwarantuje niezawodną pracę i minimalizuje opór toczenia. Całkowita wysokość urządzenia wynosi 141 mm, co umożliwia prawidłowe zainstalowanie na mobilnych konstrukcjach. Kółko charakteryzuje się nośnością statyczną na poziomie 200 kg oraz nośnością dynamiczną 100 kg przy prędkości ruchu 3 km/h, co pozwala na bezpieczne przenoszenie obciążeń w typowych warunkach użytkowania. Połączenie precyzyjnego łożyska z wysokiej jakości materiałami gwarantuje długą żywotność i niezawodność eksploatacyjną produktu.
Kółko obrotowe 100 mm
Kółko obrotowe ICS wyposażone jest w trzpień gwintowany z łbem 6-kątnym, górny, który zapewnia niezawodne mocowanie. Obudowa wykonana z poliamidu posiada trzpień obrotowy umożliwiający płynne manewrowanie. Koło o średnicy 100 mm składa się z korpusu z poliamidu przewodzącego elektrycznie oraz bieżnika z poliuretanu wtryskanego, przewodzącego elektrycznie, co eliminuje gromadzenie się ładunków elektrostatycznych. Łożysko kulkowe precyzyjne uszczelnione gwarantuje długotrwałą eksploatację bez konieczności konserwacji. Całkowita wysokość kółka wynosi 137 mm. Nośność dynamiczna osiąga 100 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 200 kg. Produkt przeznaczony jest do zastosowania w łóżkach opiekuńczych, gdzie wymagana jest wysoka jakość wykonania i bezpieczeństwo użytkowania.
Kółko obrotowe 100 mm
Kółko obrotowe ICS wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana z poliamidu zawiera trzpień obrotowy zapewniający płynne obracanie się kółka. Koło składa się z korpusu z poliamidu oraz bieżnika z poliuretanu wtryskowego, a całość wsparta jest na łożysku kulkowym precyzyjnym gwarantującym długotrwałą eksploatację. Średnica koła wynosi 100 mm, natomiast całkowita wysokość kółka to 141 mm. Nośność dynamiczna osiąga 100 kg przy prędkości 3 km/h, podczas gdy nośność statyczna wynosi 200 kg. Produkt znajduje zastosowanie w łóżkach opiekuńczych, gdzie wymagana jest wysoka jakość wykonania i niezawodność podczas użytkowania.
Kółko obrotowe 125 mm
Kółko obrotowe ICS wyposażone jest w trzpień gwintowany z łbem 6-kątnym, górny, który zapewnia niezawodne mocowanie. Korpus wykonany z poliamidu zawiera trzpień obrotowy, gwarantujący płynne obracanie się kółka. Koło o średnicy 125 mm składa się z korpusu z polipropylenu oraz bieżnika z kauczuku termoplastycznego, a także precyzyjnego łożyska kulkowego zapewniającego długotrwałą eksploatację. Całkowita wysokość konstrukcji wynosi 162 mm. Kółko charakteryzuje się nośnością dynamiczną 100 kg przy prędkości 3 km/h oraz nośnością statyczną 200 kg. Produkt przeznaczony jest do zastosowania w łóżkach opiekuńczych, gdzie wymagana jest wysoka jakość i niezawodność.
Kółko obrotowe 125 mm
Kółko obrotowe ICS wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący, zapewniającą stabilne połączenie z urządzeniem. Obudowa wykonana z poliamidu charakteryzuje się wysoką wytrzymałością mechaniczną i odporność na zużycie, a zastosowany trzpień obrotowy gwarantuje płynne i precyzyjne obracanie się kółka w pełnym zakresie 360 stopni. Koło składa się z korpusu wykonanego z polipropylenu oraz bieżnika z kauczuku termoplastycznego, który zapewnia doskonałą przyczepność i ciche toczenie, natomiast łożysko kulkowe precyzyjne minimalizuje opór toczenia i zwiększa żywotność produktu. Średnica koła wynosi 125 mm, a całkowita wysokość kółka to 166 mm. Nośność dynamiczna przy prędkości 3 km/h osiąga 100 kg, podczas gdy nośność statyczna wynosi 200 kg, co czyni to kółko idealnym rozwiązaniem do zastosowań w łóżkach opiekuńczych.
Kółko obrotowe 100 mm
Kółko obrotowe ICS wyposażone jest w trzpień pełny, okrągły jako element mocujący. Obudowa wykonana z poliamidu zawiera trzpień obrotowy jako łożysko obrotu, zapewniając płynne funkcjonowanie mechanizmu. Koło składa się z korpusu z polipropylenu oraz bieżnika z kauczuku termoplastycznego, a jego konstrukcja oparta jest na łożysku kulkowym precyzyjnym o średnicy 100 mm. Całkowita wysokość kółka wynosi 137 mm. Nośność dynamiczna osiąga 100 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 200 kg. Produkt znajduje zastosowanie w łóżkach opiekuńczych, gdzie wymagana jest niezawodność i precyzja ruchu przy zachowaniu odpowiedniej wytrzymałości na obciążenia.
Kółko obrotowe 100 mm
Kółko obrotowe ICS wyposażone jest w trzpień gwintowany z łbem 6-kątnym, górny, który zapewnia niezawodne mocowanie. Obudowa wykonana z poliamidu zawiera trzpień obrotowy, gwarantujący płynne obracanie się kółka. Koło składa się z korpusu z polipropylenu oraz bieżnika z kauczuku termoplastycznego, a jego średnica wynosi 100 mm. Precyzyjne łożysko kulkowe zapewnia długotrwałą i bezawaryjną pracę. Całkowita wysokość kółka wynosi 137 mm. Nośność dynamiczna osiąga 100 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 200 kg. Produkt znajduje zastosowanie w łóżkach opiekuńczych, gdzie wymagana jest wysoka jakość i niezawodność.
Kółko obrotowe 100 mm
Kółko obrotowe ICS wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący, zapewniającą stabilne połączenie z urządzeniem. Obudowa wykonana z poliamidu charakteryzuje się wysoką wytrzymałością mechaniczną i odporność na zużycie, a zastosowany trzpień obrotowy gwarantuje płynne obracanie się kółka w pełnym zakresie 360 stopni. Koło składa się z korpusu wykonanego z polipropylenu oraz bieżnika z kauczuku termoplastycznego, który zapewnia doskonałą przyczepność i ciche toczenie, natomiast łożysko kulkowe precyzyjne minimalizuje opór toczenia i zwiększa żywotność produktu. Średnica koła wynosi 100 mm, a całkowita wysokość kółka to 141 mm. Nośność dynamiczna osiąga 100 kg przy prędkości do 3 km/h, podczas gdy nośność statyczna wynosi 200 kg, co czyni to kółko idealnym rozwiązaniem do zastosowań w łóżkach opiekuńczych.
Kółko obrotowe 125 mm
Kółko obrotowe ICS wyposażone jest w trzpień gwintowany z łbem 6-kątnym, górny, który zapewnia niezawodne mocowanie. Obudowa wykonana z poliamidu posiada trzpień obrotowy jako łożysko obrotowe, gwarantujące płynny ruch w pełnym zakresie 360 stopni. Koło o średnicy 125 mm składa się z korpusu z poliamidu przewodzącego elektrycznie oraz bieżnika z poliuretanu wtryskowego przewodzącego elektrycznie, wyposażonego w łożysko kulkowe precyzyjne uszczelnione dla długotrwałej eksploatacji. Całkowita wysokość kółka wynosi 162 mm. Nośność dynamiczna osiąga 100 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 200 kg. Produkt przeznaczony jest do zastosowania w łóżkach opiekuńczych, gdzie właściwości przewodzące elektrycznie zapobiegają gromadzeniu się ładunków elektrostatycznych.
Kółko stałe 125 mm
Kółko stałe ICS jest urządzeniem przeznaczonym do zastosowań w łóżkach opiekuńczych, wyposażonym w płytkę prostokątną jako typ mocowania. Obudowa wykonana z poliamidu zapewnia trwałość i odporność na warunki eksploatacyjne. Koło o średnicy 125 mm zbudowane jest z korpusu z polipropylenu i bieżnika z kauczuku termoplastycznego, co gwarantuje niezawodność i długotrwałą eksploatację. Precyzyjne łożysko kulkowe zastosowane w kole umożliwia płynne i bezpieczne poruszanie się urządzenia. Całkowita wysokość konstrukcji wynosi 166 mm, co pozwala na optymalne dopasowanie do różnych typów mebli i urządzeń medycznych. Kółko charakteryzuje się nośnością statyczną na poziomie 200 kg oraz nośnością dynamiczną 100 kg przy prędkości 3 km/h, co zapewnia bezpieczne użytkowanie w warunkach typowych dla środowiska medycznego i opiekuńczego.
Kółko stałe 125 mm
Kółko stałe ICS jest przeznaczone do zastosowań w łóżkach opiekuńczych i wyposażone w płytkę prostokątną jako typ mocowania. Obudowa wykonana z poliamidu zapewnia trwałość i odporność na warunki eksploatacyjne. Koło o średnicy 125 mm pokryte jest kauczukiem termoplastycznym, który zapewnia odpowiednią przyczepność i wytrzymałość powierzchni tocznej. Wewnątrz koła zastosowano łożysko kulkowe precyzyjne uszczelnione, gwarantujące płynną pracę i długą żywotność urządzenia. Korpus koła wykonany z polipropylenu łączy lekkość konstrukcji z wymaganą sztywnością. Całkowita wysokość kółka wynosi 166 mm, co umożliwia prawidłowe zainstalowanie na meblach medycznych. Urządzenie charakteryzuje się nośnością statyczną na poziomie 200 kg oraz nośnością dynamiczną 100 kg przy prędkości 3 km/h, co pozwala na bezpieczne przenoszenie obciążeń typowych dla sprzętu medycznego. Kombinacja materiałów i precyzyjnych łożysk zapewnia niezawodną pracę w wymagających warunkach środowiska medycznego.
Kółko obrotowe 125 mm
Kółko obrotowe ICS wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący, zapewniający stabilne połączenie z urządzeniem. Obudowa wykonana z poliamidu charakteryzuje się wysoką wytrzymałością mechaniczną i odporność na zużycie, a zastosowany trzpień obrotowy gwarantuje płynne i precyzyjne obracanie się kółka w pełnym zakresie 360 stopni. Koło składa się z korpusu wykonanego z polipropylenu oraz bieżnika z kauczuku termoplastycznego, który zapewnia doskonałą przyczepność i ciche toczenie, a łożysko kulkowe precyzyjne uszczelnione eliminuje konieczność konserwacji i przedłuża żywotność produktu. Średnica koła wynosi 125 mm, a całkowita wysokość kółka to 166 mm. Nośność dynamiczna osiąga 100 kg przy prędkości do 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 200 kg, co czyni je idealnym rozwiązaniem do zastosowań w łóżkach opiekuńczych.
Kółko obrotowe 125 mm
Kółko obrotowe ICS wyposażone jest w trzpień pełny, okrągły jako element mocujący. Obudowa wykonana z poliamidu zawiera trzpień obrotowy jako łożysko obrotu, zapewniając płynne funkcjonowanie mechanizmu skrętnego. Koło składa się z korpusu z poliamidu przewodzącego elektrycznie oraz bieżnika z poliuretanu wtryskowego przewodzącego elektrycznie, co eliminuje gromadzenie się ładunków elektrostatycznych. Zastosowano łożysko kulkowe precyzyjne uszczelnione gwarantujące długotrwałą eksploatację. Średnica koła wynosi 125 mm, a całkowita wysokość kółka to 162 mm. Nośność dynamiczna osiąga 100 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 200 kg. Produkt przeznaczony jest do zastosowania w łóżkach opiekuńczych.
Kółko obrotowe 125 mm
Kółko obrotowe ICS wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana z poliamidu zawiera trzpień obrotowy zapewniający płynne obracanie się kółka. Koło składa się z korpusu z poliamidu przewodzącego elektrycznie oraz bieżnika z poliuretanu wtryskowego o właściwościach przewodzących elektrycznie, zamontowanych na łożysku kulkowym precyzyjnym uszczelnionym. Średnica koła wynosi 125 mm, a całkowita wysokość kółka to 166 mm. Nośność dynamiczna osiąga 100 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 200 kg. Produkt znajduje zastosowanie w łóżkach opiekuńczych, gdzie właściwości przewodzące elektrycznie zapewniają bezpieczne odprowadzanie ładunków elektrostatycznych.
Kółko stałe 125 mm
Kółko stałe ICS wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący do urządzenia nośnego. Obudowa wykonana z poliamidu zapewnia trwałość i odporność na warunki eksploatacyjne. Koło o średnicy 125 mm posiada bieżnik z poliuretanu wtryskanego, przewodzącego elektrycznie, co umożliwia bezpieczne użytkowanie w środowiskach wrażliwych na ładunki elektrostatyczne. Korpus koła wykonany z poliamidu przewodzącego elektrycznie dodatkowo wzmacnia właściwości antystatyczne całego zespołu. Łożysko kulkowe precyzyjne uszczelnione zapewnia płynne i niezawodne obracanie się koła przez długi okres eksploatacji. Całkowita wysokość kółka wynosi 166 mm, co pozwala na łatwe zabudowanie w różnych konfiguracjach urządzeń. Nośność statyczna kółka wynosi 200 kg, natomiast nośność dynamiczna przy prędkości 3 km/h wynosi 100 kg, co gwarantuje bezpieczną pracę w zastosowaniach wymagających niezawodności. Kółko ICS przeznaczone jest szczególnie do zastosowania w łóżkach opiekuńczych, gdzie kombinacja właściwości przewodzących elektrycznie i wysokiej nośności statycznej jest kluczowa dla bezpieczeństwa pacjentów i personelu medycznego.
Frequently Asked Questions
Zalety kółek poliamidowych
Kółka poliamidowe zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić idealną równowagę między wytrzymałością, lekką konstrukcją i elegancką konstrukcją. Dzięki obudowom wykonanym z wysokiej jakości materiału syntetycznego zapewniają doskonałą trwałość, odporność na uderzenia i łatwość czyszczenia. Te właściwości sprawiają, że idealnie nadają się do zastosowań takich jak sprzęt medyczny, meble biurowe i ekspozycje detaliczne, gdzie ważna jest zarówno niezawodna mobilność, jak i nowoczesna estetyka.
Kółka poliamidowe TENTE oferują różne zalety:
Sprawdzona wytrzymałość - Obudowy poliamidowe znane są z doskonałej wytrzymałości i odporności na uderzenia. Zapewniają stabilną, niezawodną wydajność nawet przy częstym użytkowaniu.
Lekka konstrukcja - kółka poliamidowe zapewniają imponującą trwałość, pozostając jednocześnie lekkie, dzięki czemu są łatwe w montażu i obsłudze. Ich niska waga pomaga zmniejszyć ogólne obciążenie, znacznie ułatwiając częste zmiany położenia.
Nowoczesny design - kółka poliamidowe charakteryzują się eleganckim, nowoczesnym designem, który podkreśla wygląd nowoczesnych mebli i wyposażenia. Dzięki różnorodnym rozmiarom i kolorom można je łatwo dopasować do różnych stylów i ustawień.
Łatwe czyszczenie - gładka, nieporowata powierzchnia obudów poliamidowych ułatwia ich czyszczenie i konserwację. To sprawia, że szczególnie dobrze nadają się do medycyny i placówek opieki zdrowotnej, gdzie higiena jest priorytetem.
Odporność chemiczna - kółka poliamidowe mogą wytrzymać szeroką gamę środków czyszczących. Ta trwałość zapewnia długą żywotność, nawet w środowiskach wymagających częstego czyszczenia lub narażenia na chemikalia.
Rodzaje kółek poliamidowych
Kółka poliamidowe są dostępne w różnych konfiguracjach i wzorach, aby sprostać różnorodnym potrzebom zastosowań meblowych, medycznych i detalicznych. Każdy typ został zaprojektowany tak, aby oferować wyjątkowe zalety, od bezpiecznego hamowania i płynnego obrotu po kompaktowe konstrukcje w ciasnych przestrzeniach. Poniżej znajdują się niektóre z najczęstszych typów kółek poliamidowych i ich kluczowe zalety:
Kółka obrotowe z poliamidu
Kółka obrotowe z poliamidu zapewniają obrót o 360°, co ułatwia przenoszenie i pozycjonowanie sprzętu lub mebli przy minimalnym wysiłku. Są idealne do wózków medycznych, w których niezbędne są płynne i częste zmiany kierunku, mebli biurowych i ruchomych urządzeń handlowych, gdzie wymagana jest elastyczność podczas konfiguracji lub reorganizacji.
Małe kółka poliamidowe
Małe kółka poliamidowe są zbudowane do płynnego przenoszenia lekkich mebli lub sprzętu, nawet w ciasnych przestrzeniach. Ich kompaktowa konstrukcja bezproblemowo wtapia się bez zajmowania dodatkowego miejsca, a solidna obudowa z poliamidu sprawia, że są zarówno trwałe, jak i łatwe w obsłudze. Nasz najmniejszy rygiel poliamidowy to lekka TENTE Linea, która zaczyna się od całkowitej wysokości zaledwie 50,5 mm.
Hamowane kółka poliamidowe
Hamowane kółka poliamidowe zostały zaprojektowane tak, aby łączyć bezwysiłkową mobilność z opcją bezpiecznego, stabilnego pozycjonowania w razie potrzeby. Kółka poliamidowe TENTE można skonfigurować z kilkoma mechanizmami blokującymi, w tym hamulce kół (blokujące tylko koło), blokady całkowite (blokujące zarówno koło, jak i głowicę obrotową) oraz blokady kierunkowe (mocowanie kierunku obrotu przy jednoczesnym umożliwieniu toczenia koła). Ta elastyczność zapewnia dostosowanie poziomu kontroli do konkretnych potrzeb, niezależnie od tego, czy chodzi o utrzymanie stabilności aplikacji, czy zachowanie precyzyjnego kierunku podczas jej przemieszczania.
Obszary zastosowania kółek poliamidowych
Kółka poliamidowe są przeznaczone do zastosowań, w których wymagana jest równowaga między wytrzymałością, konstrukcją i płynną manewrowością. Ich trwała obudowa i czysty, nowoczesny wygląd sprawiają, że szczególnie dobrze nadają się do mebli, handlu detalicznego i opieki zdrowotnej. W meblach i aplikacjach mobilnych kółka poliamidowe są powszechnie stosowane na krzesłach biurowych, meblach biurowych, meblach multimedialnych oraz urządzeniach sklepowych i wyświetlaczach. Ich płynna zwrotność i czysta konstrukcja sprawiają, że idealnie nadają się do zastosowań wymagających niezawodnej mobilności lub wyrafinowanej estetyki. W placówkach opieki zdrowotnej kółka poliamidowe można znaleźć na meblach medycznych, takich jak szafki nocne, wózki medyczne, takie jak wózki z lekami lub komputery na kółkach, oraz w aplikacjach do obrazowania medycznego, takich jak mobilne skanery ultradźwiękowe, gdzie priorytetem jest łatwe czyszczenie i lekka obsługa. Ich wszechstronność obejmuje również wyposażenie sklepowe i designerskie meble, zapewniając zarówno styl, jak i funkcjonalność, zapewniając jednocześnie niezawodne i bezproblemowe poruszanie się.