Kółko obrotowe 100 mm
ICS
Numer zamówienia:
990004094
EAN:
4031582309713
Numer produktu:
5320UAP100P50 7001
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Dopasowanie kolorów
Kółko obrotowe ICS wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana z poliamidu zawiera trzpień obro...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Karty katalogowe
Kółko obrotowe ICS wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana z poliamidu zawiera trzpień obrotowy zapewniający płynne obracanie się kółka. Koło składa się z korpusu z poliamidu oraz bieżnika z poliuretanu wtryskowego, a całość wsparta jest na łożysku kulkowym precyzyjnym gwarantującym długotrwałą eksploatację. Średnica koła wynosi 100 mm, natomiast całkowita wysokość kółka to 141 mm. Nośność dynamiczna osiąga 100 kg przy prędkości 3 km/h, podczas gdy nośność statyczna wynosi 200 kg. Produkt znajduje zastosowanie w łóżkach opiekuńczych, gdzie wymagana jest wysoka jakość wykonania i niezawodność podczas użytkowania.