Koła nylonowe
Koło 200 mm
Koło Duratech to koło przeznaczone do zastosowania w wózkach platformowych, rollkontenrach, meblach i stojakach ekspozycyjnych, a także w motoryzacji OEM, budowie kontenerów, systemach elektronicznych i technologii pomieszczeń czystych, budowie maszyn oraz sprzęcie transportowym. Koło wykonane z poliamidu wyposażone jest w łożysko kulkowe precyzyjne i charakteryzuje się średnicą 200 mm oraz szerokością bieżnika 50 mm. Długość piasty wynosi 60 mm, a średnica otworu na oś to 20,1 mm. Koło ma zdolność przenoszenia obciążenia statycznego do 1600 kg oraz obciążenia dynamicznego do 800 kg przy prędkości 4 km/h. Materiał bieżnika jest identyczny z materiałem korpusu koła, co zapewnia jednolitość konstrukcji i trwałość eksploatacyjną.
Koło 82 mm
Koło Duratech to precyzyjny element do zastosowania w systemach jezdnych i wózkach transportowych, charakteryzujący się średnicą 82 mm i szerokością bieżnika 88 mm. Korpus wykonany z poliamidu ciężkiego zapewnia trwałość i odporność na obciążenia, a bieżnik jest identyczny z materiałem korpusu. Koło wyposażone jest w łożysko kulkowe precyzyjne, które gwarantuje płynną pracę. Długość piasty wynosi 90 mm, a średnica otworu na oś to 20 mm. Koło charakteryzuje się zdolnością nośną statyczną 1800 kg oraz dynamiczną 900 kg przy prędkości 3 km/h. Zastosowanie znajduje w motoryzacji OEM, budowie kontenerów, systemach elektronicznych i technologii pomieszczeń czystych, budowie maszyn, wózkach produkcyjnych i platformowych, rollcontainerach oraz meblach i stojakach ekspozycyjnych.
Koło 100 mm
Koło Duratech silent to wysokowydajne koło przeznaczone do zastosowania w wózkach jezdnych i urządzeniach transportowych. Urządzenie charakteryzuje się średnicą 100 mm oraz szerokością bieżnika wynoszącą 36 mm, wykonanym z poliamidu zapewniającego trwałość i odporność na zużycie. Długość piasty wynosi 44 mm, a otwór na oś ma średnicę 12 mm, umożliwiając łatwy montaż na standardowych osiach. Koło wyposażone jest w łożysko walcowe zapewniające płynne i ciiche działanie. Korpus wykonany z materiału hybrydowego o właściwościach tłumiących redukuje hałas i wibracje podczas eksploatacji. Maksymalna nośność statyczna koła wynosi 320 kg, natomiast nośność dynamiczna to 160 kg przy prędkości 4 km/h, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla aplikacji wymagających niezawodności i ciszy pracy.
Koło 125 mm
Koło Duratech silent to nowoczesne koło przeznaczone do zastosowania w wózkach jezdnych i kaskaderach, charakteryzujące się optymalnym połączeniem wydajności i ciszy pracy. Urządzenie posiada średnicę 125 mm z bieżnikiem o szerokości 36 mm wykonanym z poliamidu, zapewniającym trwałość i niezawodność w warunkach intensywnego użytkowania. Korpus koła wykonany jest z materiału hybrydowego o właściwościach tłumiących, co znacząco redukuje hałas podczas pracy. Koło wyposażone jest w łożysko walcowe zapewniające płynną rotację, a oś posiada średnicę otworu 12 mm. Długość piasty wynosi 44 mm. Urządzenie charakteryzuje się imponującą nośnością statyczną na poziomie 400 kg oraz dynamiczną nośnością 200 kg przy prędkości 4 km/h, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla zastosowań wymagających wysokiej wytrzymałości i niezawodności.
Koło 125 mm
Koło Duratech to koło przeznaczone do zastosowania w wózkach platformowych, rollkontenach, meblach i stojakach ekspozycyjnych, a także w motoryzacji OEM, budowie kontenerów, systemach elektronicznych i technologii pomieszczeń czystych, budowie maszyn oraz sprzęcie transportowym. Koło wykonane jest z poliamidu, z bieżnikiem o szerokości 43 mm, identycznym materiałowo z korpusem. Wymiary produktu obejmują średnicę 125 mm, długość piasty 58 mm oraz średnicę otworu osi 20 mm. Koło wyposażone jest w łożysko ślizgowe zapewniające niezawodną pracę. Nośność statyczna koła wynosi 600 kg, natomiast nośność dynamiczna to 300 kg przy prędkości 4 km/h, co gwarantuje bezpieczną eksploatację w wymagających warunkach przemysłowych.
Koło 100 mm
Koło Duratech to koło przeznaczone do zastosowania w kołach jezdnych wózków i platform transportowych, charakteryzujące się średnicą 100 mm i szerokością bieżnika 35 mm. Koło wyposażone jest w łożysko ślizgowe oraz wykonane z poliamidu, który stanowi również materiał bieżnika zapewniający trwałość i niezawodność. Oś koła posiada średnicę otworu 15 mm, a długość piasty wynosi 45 mm. Koło przeznaczone jest do zastosowań w motoryzacji OEM, budowie kontenerów, systemach elektronicznych i technologii pomieszczeń czystych, budowie maszyn, wózkach produkcyjnych i platformowych, rollcontainerach, meblach i stojakach ekspozycyjnych oraz sprzęcie transportowym. Nośność statyczna koła wynosi 300 kg, natomiast nośność dynamiczna przy prędkości 4 km/h wynosi 150 kg, co gwarantuje bezpieczne użytkowanie w wymagających warunkach przemysłowych.
Koło 150 mm
Koło Duratech to koło przeznaczone do zastosowania w kołach jezdnych wózków i platform transportowych. Koło posiada średnicę 150 mm z szerokością bieżnika 46 mm. Korpus wykonany jest z poliamidu, a bieżnik jest identyczny z korpusem koła. Oś koła ma średnicę otworu 20 mm, a długość piasty wynosi 58 mm. Koło wyposażone jest w łożysko walcowe zapewniające niezawodną pracę. Nośność statyczna koła wynosi 1000 kg, natomiast nośność dynamiczna to 500 kg przy prędkości 4 km/h. Koło znajduje zastosowanie w motoryzacji OEM, budowie kontenerów, systemach elektronicznych i technologii pomieszczeń czystych, budowie maszyn, wózkach produkcyjnych i platformowych, rollcontainerach, meblach i stojakach ekspozycyjnych oraz sprzęcie transportowym.
Koło 100 mm
Koło Duratech to koło przeznaczone do zastosowania w kołach jezdnych wózków. Urządzenie charakteryzuje się średnicą 100 mm oraz szerokością bieżnika 36 mm. Korpus wykonany jest z poliamidu, a bieżnik jest identyczny z korpusem koła. Oś koła posiada średnicę otworu 12 mm, natomiast długość piasty wynosi 44,4 mm. Koło wyposażone jest w łożysko walcowe zapewniające niezawodną pracę. Nośność statyczna koła wynosi 400 kg, podczas gdy nośność dynamiczna przy prędkości 4 km/h wynosi 200 kg. Parametry te czynią to koło idealnym rozwiązaniem dla zastosowań wymagających wysokiej wytrzymałości i niezawodności w warunkach przemysłowych.
Koło 125 mm
Koło Duratech to koło przeznaczone do zastosowania w kołach jezdnych wózków. Urządzenie charakteryzuje się średnicą 125 mm oraz szerokością bieżnika 40 mm. Korpus wykonany jest z poliamidu, a bieżnik jest identyczny z korpusem koła. Oś koła posiada średnicę otworu 12 mm, natomiast długość piasty wynosi 44,4 mm. Koło wyposażone jest w łożysko walcowe zapewniające niezawodną pracę. Nośność statyczna koła wynosi 600 kg, podczas gdy nośność dynamiczna przy prędkości 4 km/h wynosi 300 kg. Parametry te czynią to koło idealnym rozwiązaniem dla zastosowań wymagających wysokiej wytrzymałości i niezawodności.
Koło 125 mm
Koło Duratech to koło przeznaczone do zastosowania w kołach jezdnych wózków. Urządzenie charakteryzuje się średnicą 125 mm i szerokością bieżnika 40 mm, przy długości piasty wynoszącej 48,4 mm. Otwór na oś ma średnicę 12 mm. Koło wykonane jest z poliamidu, a bieżnik wykonany jest z materiału identycznego z korpusem koła. Urządzenie wyposażone jest w łożysko walcowe zapewniające niezawodną pracę. Nośność statyczna koła wynosi 600 kg, natomiast nośność dynamiczna wynosi 300 kg przy prędkości 4 km/h. Parametry te czynią koło Duratech idealnym rozwiązaniem dla zastosowań wymagających wysokiej wytrzymałości i niezawodności.
Koło 100 mm
Koło Duratech silent to profesjonalne koło przeznaczone do zastosowania w wózkach jezdnych i kaskaderach, charakteryzujące się nowoczesnym designem i niezawodnością. Urządzenie posiada średnicę 100 mm z bieżnikiem o szerokości 36 mm wykonanym z poliamidu, zapewniającym trwałość i odporność na zużycie. Piastę koła stanowi element o długości 44 mm, a otwór na oś ma średnicę 12 mm, umożliwiając łatwy montaż na standardowych osiach. Koło wyposażone jest w łożysko walcowe zapewniające płynne i ciiche działanie. Korpus wykonany z materiału hybrydowego o właściwościach tłumiących redukuje hałas i wibracje podczas pracy. Maksymalna nośność statyczna koła wynosi 320 kg, natomiast nośność dynamiczna osiąga 160 kg przy prędkości 4 km/h, co czyni to koło idealnym rozwiązaniem dla zastosowań wymagających wysokiej wytrzymałości i niezawodności w warunkach intensywnego użytkowania.
Koło 100 mm
Koło Duratech silent to koło przeznaczone do zastosowania w kołach jezdnych wózków. Urządzenie charakteryzuje się średnicą 100 mm oraz szerokością bieżnika 36 mm. Długość piasty wynosi 45 mm, a średnica otworu na oś to 8,4 mm. Koło wykonane jest z poliamidu i wyposażone w łożysko kulkowe precyzyjne, tłumione, które zapewnia płynną pracę. Bieżnik wykonany jest z materiału identycznego z korpusem koła. Urządzenie charakteryzuje się nośnością statyczną 500 kg oraz nośnością dynamiczną 250 kg przy prędkości 4 km/h, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla zastosowań wymagających wysokiej wytrzymałości i niezawodności.
Koło 125 mm
Koło Duratech silent to koło przeznaczone do zastosowania w kołach jezdnych wózków. Urządzenie charakteryzuje się średnicą 125 mm oraz szerokością bieżnika 40 mm. Długość piasty wynosi 45 mm, a średnica otworu na oś to 8,4 mm. Koło wykonane jest z poliamidu, a jego bieżnik wykonany jest z materiału identycznego z korpusem. Urządzenie wyposażone jest w łożysko kulkowe precyzyjne, tłumione, zapewniające płynną pracę. Maksymalna nośność statyczna koła wynosi 600 kg, natomiast nośność dynamiczna przy prędkości 4 km/h to 300 kg. Parametry te czynią to koło idealnym rozwiązaniem dla zastosowań wymagających niezawodności i ciszy pracy.
Koło 250 mm
Koło Duratech to precyzyjne koło przeznaczone do zastosowania w wózkach jezdnych i kołach podporowych, wykonane z poliamidu bardzo ciężkiego z bieżnikiem o szerokości 50 mm. Koło charakteryzuje się średnicą 250 mm, długością piasty 60 mm oraz średnicą otworu osi 40 mm. Wyposażone jest w łożysko kulkowe precyzyjne zapewniające niezawodną pracę. Nośność statyczna koła wynosi 8400 kg, natomiast nośność dynamiczna osiąga 3500 kg przy prędkości 6 km/h lub 4200 kg przy prędkości 4 km/h, co pozwala na zastosowanie tego koła w wymagających warunkach przemysłowych.
Koło 150 mm
Koło Duratech to precyzyjne koło przeznaczone do zastosowania w kółkach jezdnych, wykonane z poliamidu ciężkiego z opaską bieżnika o szerokości 50 mm. Średnica koła wynosi 150 mm, a długość piasty to 60 mm, przy czym średnica otworu na oś wynosi 20 mm. Koło wyposażone jest w łożysko kulkowe precyzyjne zapewniające niezawodną pracę. Nośność statyczna koła wynosi 1600 kg, natomiast nośność dynamiczna wynosi 800 kg przy prędkości 6 km/h lub 960 kg przy prędkości 4 km/h. Opaska bieżnika jest identyczna z materiałem korpusu koła, co zapewnia jednolitość konstrukcji i trwałość całego zespołu.
Koło 100 mm
Koło Duratech to precyzyjny element do zastosowania w kołach jezdnych wózków. Urządzenie charakteryzuje się średnicą 100 mm, szerokością bieżnika 50 mm oraz długością piasty 60 mm. Otwór na oś ma średnicę 20 mm. Koło wykonane jest z poliamidu ciężkiego, a bieżnik jest identyczny z korpusem. Urządzenie wyposażone jest w łożysko kulkowe precyzyjne zapewniające niezawodną pracę. Nośność statyczna wynosi 1200 kg. Nośność dynamiczna wynosi 600 kg przy prędkości 6 km/h lub 720 kg przy prędkości 4 km/h, co pozwala na zastosowanie koła w różnych warunkach eksploatacyjnych.
Koło 160 mm
Koło Duratech to precyzyjne koło przeznaczone do zastosowania w kołach jezdnych wózków. Urządzenie charakteryzuje się średnicą 160 mm i szerokością bieżnika 50 mm, przy długości piasty wynoszącej 60 mm. Otwór na oś ma średnicę 20 mm. Koło wykonane jest z poliamidu ciężkiego, identycznego materiału co korpus, co zapewnia trwałość i niezawodność. Wyposażone jest w precyzyjne łożysko kulkowe. Nośność statyczna koła wynosi 1700 kg. Nośność dynamiczna wynosi 850 kg przy prędkości 6 km/h oraz 1020 kg przy prędkości 4 km/h. Parametry te czynią koło Duratech idealnym rozwiązaniem dla wymagających zastosowań transportowych i magazynowych.
Koło 100 mm
Koło Duratech to precyzyjne koło przeznaczone do zastosowania w kołach jezdnych wózków. Urządzenie charakteryzuje się średnicą 100 mm oraz szerokością bieżnika 50 mm, przy długości piasty wynoszącej 60 mm. Otwór na oś ma średnicę 20 mm. Koło wykonane jest z poliamidu o bardzo wysokiej gęstości, identycznego materiału co korpus, zapewniającego trwałość i niezawodność. Bieżnik wykonany jest z tego samego materiału co korpus koła. Urządzenie wyposażone jest w precyzyjne łożysko kulkowe. Nośność statyczna koła wynosi 2800 kg. Nośność dynamiczna wynosi 1400 kg przy prędkości 6 km/h lub 1680 kg przy prędkości 4 km/h, co umożliwia efektywne zastosowanie w różnych warunkach eksploatacyjnych.
Koło 125 mm
Koło Duratech to precyzyjny element do wózków jezdnych o średnicy 125 mm, wyposażony w oś o średnicy otworu 20 mm i piasta o długości 60 mm. Bieżnik koła ma szerokość 50 mm i wykonany jest z materiału identycznego z korpusem koła, którym jest poliamid bardzo ciężki, zapewniający trwałość i odporność na obciążenia. Koło wyposażone jest w łożysko kulkowe precyzyjne, gwarantujące płynną pracę. Nośność statyczna koła wynosi 3400 kg, natomiast nośność dynamiczna osiąga 1700 kg przy prędkości 6 km/h lub 2040 kg przy prędkości 4 km/h, co czyni to koło idealnym rozwiązaniem dla zastosowań wymagających wysokiej niezawodności i wydajności w warunkach intensywnego użytkowania.
Koło 150 mm
Koło Duratech to koło przeznaczone do zastosowania w wózkach jezdnych, wykonane z poliamidu bardzo ciężkiego, wyposażone w łożysko kulkowe precyzyjne. Koło charakteryzuje się średnicą 150 mm, szerokością bieżnika 50 mm oraz długością piasty 60 mm. Otwór na oś ma średnicę 30 mm. Koło wykazuje statyczną nośność 4200 kg. Nośność dynamiczna wynosi 2100 kg przy prędkości 6 km/h oraz 2520 kg przy prędkości 4 km/h. Materiał bieżnika jest identyczny z korpusem koła, co zapewnia jednorodność konstrukcji i trwałość eksploatacyjną.
Koło 160 mm
Koło Duratech to precyzyjny element do zastosowania w kołach jezdnych wózków, wykonane z poliamidu bardzo ciężkiego, wyposażone w łożysko kulkowe precyzyjne. Koło charakteryzuje się średnicą 160 mm, szerokością bieżnika 50 mm oraz długością piasty 60 mm. Otwór na oś ma średnicę 30 mm. Koło wykazuje statyczną nośność 4500 kg. Nośność dynamiczna wynosi 2250 kg przy prędkości 6 km/h oraz 2700 kg przy prędkości 4 km/h. Materiał bieżnika jest identyczny z korpusem koła, co zapewnia jednolitość konstrukcji i optymalną trwałość eksploatacyjną.
Koło 200 mm
Koło Duratech to precyzyjne koło przeznaczone do zastosowania w wózkach jezdnych i kołach podporowych, wykonane z poliamidu bardzo ciężkiego z bieżnikiem o szerokości 50 mm, identycznym z korpusem koła. Koło charakteryzuje się średnicą 200 mm i jest wyposażone w łożysko kulkowe precyzyjne zapewniające niezawodną pracę. Otwór na oś ma średnicę 35 mm, a długość piasty wynosi 60 mm. Nośność statyczna koła wynosi 5600 kg, natomiast nośność dynamiczna osiąga 2800 kg przy prędkości 6 km/h lub 3360 kg przy prędkości 4 km/h, co pozwala na zastosowanie tego koła w wymagających warunkach przemysłowych i magazynowych.
Koło 250 mm
Koło Duratech to precyzyjne koło przeznaczone do zastosowania w kołach jezdnych wózków. Urządzenie charakteryzuje się średnicą 250 mm i szerokością bieżnika 50 mm, przy długości piasty wynoszącej 60 mm. Otwór na oś ma średnicę 25 mm. Koło wykonane jest z poliamidu ciężkiego, a bieżnik jest identyczny z korpusem. Urządzenie wyposażone jest w precyzyjne łożysko kulkowe zapewniające niezawodną pracę. Nośność statyczna koła wynosi 2200 kg. Nośność dynamiczna wynosi 1100 kg przy prędkości 6 km/h lub 1320 kg przy prędkości 4 km/h, co pozwala na zastosowanie koła w różnych warunkach eksploatacyjnych.
Koło 200 mm
Koło Duratech to koło przeznaczone do zastosowania w kołach jezdnych wózków, wykonane z poliamidu ciężkiego z bieżnikiem o szerokości 50 mm. Średnica koła wynosi 200 mm, a długość piasty to 60 mm, przy czym średnica otworu na oś wynosi 25 mm. Koło wyposażone jest w łożysko kulkowe precyzyjne zapewniające niezawodną pracę. Nośność statyczna koła wynosi 1600 kg. Nośność dynamiczna wynosi 1000 kg przy prędkości 6 km/h lub 1200 kg przy prędkości 4 km/h. Bieżnik wykonany jest z materiału identycznego z korpusem koła, co zapewnia jednorodność i trwałość całej konstrukcji.
Frequently Asked Questions
Zalety kół nylonowych
Nylonowe koła TENTE łączą wytrzymałość, trwałość i doskonałe właściwości toczenia, co czyni je niezawodnym rozwiązaniem dla wymagających wymagań mobilności. Koła nylonowe są szczególnie cenione ze względu na lekką konstrukcję, wysoką nośność oraz odporność na chemikalia, wilgoć i ścieranie, zapewniając stałą wydajność nawet w najtrudniejszych warunkach. Przy podejmowaniu decyzji, czy koła nylonowe są właściwym wyborem dla indywidualnego przypadku użytkowania, należy wziąć pod uwagę takie czynniki, jak warunki podłogi, wymagania dotyczące nośności, rozmiar kół i rodzaj zastosowanej obudowy kółka, aby uzyskać optymalne rozwiązanie w zakresie mobilności.
Nylonowe koła kółka TENTE oferują kilka kluczowych zalet:
Wysoka nośność i niski opór toczenia - Nylonowe koła są zaprojektowane tak, aby obsługiwać duże obciążenia przy jednoczesnym zachowaniu płynnej i wydajnej wydajności toczenia na twardych, równych powierzchniach. Ich niski opór toczenia sprawia, że idealnie nadają się do bezproblemowego transportu towarów w środowiskach z gładką, trwałą podłogą.
Odporność na chemikalia i wilgoć - Dzięki nieporowatym i wytrzymałym właściwościom materiału felgi nylonowe są odporne na chemikalia, oleje, smary i wilgoć. Aby zagwarantować optymalną wydajność w wymagających warunkach, należy je sparować z odpowiednią obudową kółka, zapewniając pełną ochronę przed korozją i wpływami zewnętrznymi.
Wysoka trwałość i niskie koszty utrzymania - Zbudowane tak, aby wytrzymać intensywne użytkowanie, nylonowe koła oferują wyjątkową odporność na ścieranie, zużycie i odkształcenia. Ich długa żywotność zmniejsza potrzebę wymiany i zmniejsza ogólną konserwację, zapewniając opłacalne i niezawodne rozwiązanie mobilności.
Rodzaje kół nylonowych
Nylonowe felgi TENTE są dostępne w różnych wzorach, rozmiarach i ładownościach, co pozwala wybrać idealne rozwiązanie dla konkretnych wymagań dotyczących mobilności. Nasza oferta obejmuje zarówno kompaktowe koła do mniejszych zastosowań, jak i wytrzymałe nylonowe koła kółkowe zaprojektowane do obsługi ekstremalnych obciążeń w wymagających warunkach. Podczas gdy właściwości materiałowe nylonu znacznie przyczyniają się do wydajności toczenia i odporności na zużycie, wybór obudowy rycynowego jest równie ważny. Obudowa określa również ogólną nośność, stabilność i trwałość rozwiązania mobilnego. Wybierając odpowiednią kombinację koła i obudowy, zapewniasz płynną pracę, bezpieczeństwo i długotrwałą wydajność. Poniżej znajdują się niektóre z często wyszukiwanych typów nylonowych kół:
Wytrzymałe nylonowe koła rycynowe
Zaprojektowane z myślą o priorytetach wytrzymałości, stabilności wymiarowej i dużej nośności, wytrzymałe nylonowe koła kółkowe zapewniają wydajne walcowanie na twardych, równych podłogach przy minimalnym odkształceniu pod obciążeniem. Nadają się naturalnie do wymagających zastosowań przemysłowych, gdzie ważne jest stabilne, przewidywalne sterowanie i długie okresy serwisowe. Połączenie ich ze wzmocnionymi obudowami odblokowuje potencjał pełnego obciążenia i zwiększa stabilność podczas pracy ciągłej, a precyzyjne łożyska kulkowe pomagają utrzymać niskie siły naciskania/ciągnięcia i stabilną wydajność. Wśród naszych produktów doskonałym przykładem są koła MOP. Koła te łączą super ciężki poliamid TENTE Duratech z precyzyjnym łożyskiem kulkowym. Są one dostępne w średnicach kół od 75 mm do 400 mm, a w swojej największej konfiguracji oferują ładowność statyczną do 15.000 kg. Koła MOP są powszechnie używane na przykład w naszym podwójnym kółku Omikron, który łączy te wytrzymałe nylonowe koła z wytrzymałą żeliwną obudową podwójnego koła.
Małe koła nylonowe
Zaprojektowane do kompaktowych instalacji i ciasnych manewrów, małe nylonowe koła mają priorytet niski opór toczenia, dokładne pozycjonowanie i minimalną wysokość całkowitą. Na gładkich podłogach zapewniają precyzyjne, przewidywalne prowadzenie i idealnie nadają się do zastosowań lekkich i średnich obciążeń, w których powierzchnia i zwrotność mają kluczowe znaczenie. Łączenie z lekkimi obudowami, aby zwiększyć elastyczność; wybierz wzmocnione obudowy, gdy wymagane są większe dopuszczalne obciążenia w ramach tych samych ograniczeń przestrzeni, bez uszczerbku dla kontroli. Jedną z reprezentatywnych linii produktów w naszej ofercie są koła UOO. Te małe nylonowe koła są dostępne o średnicy koła o średnicy 50 mm i łączą poliamidowy korpus koła i bieżnik z łożyskami ślizgowymi. Koła TENTE UOO są powszechnie stosowane na przykład w naszych podwójnych kółkach Agila lub Agila, które wykorzystują obudowę pojedynczego lub podwójnego koła z blachy stalowej i oferują różne opcje montażu i blokowania. Dzięki niewielkiej wysokości całkowitej, te kółka z nylonowymi kołami kółkowymi są idealne do zastosowań, które oferują tylko ograniczoną przestrzeń montażową.
Obszary zastosowania kół nylonowych
Koła nylonowe są stosowane w wielu sektorach ze względu na ich wytrzymałość mechaniczną, stabilność wymiarową i czystość. Ich przydatność do określonych zastosowań zależy od takich czynników, jak wielkość koła, warunki podłogi i rodzaj wybranej obudowy kółka. Do zastosowań przemysłowych koła nylonowe są stosowane na przykład w profesjonalnych wózkach czyszczących, maszynach i sprzęcie warsztatowym, rozwiązaniach transportowych ciężkich i nie tylko. W kontekście mobilnym i komercyjnym koła nylonowe są na przykład zintegrowane z klatkami rolkowymi, wózkami i innymi aplikacjami związanymi z logistyką detaliczną. Wybierając odpowiednią kombinację nylonowego koła i obudowy kołowrotka, nylonowe koła TENTE można skonfigurować tak, aby działały niezawodnie - od zastosowań krytycznych dla higieny, takich jak profesjonalne wózki czyszczące, po ciężkie zastosowania przemysłowe i mobilne.