Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Koło Duratech silent to profesjonalne koło przeznaczone do zastosowania w wózkach jezdnych i kaskaderach, charakteryzujące się nowoczesnym designem i niezawodnością. Urządzenie posiada średnicę 100 mm z bieżnikiem o szerokości 36 mm wykonanym z poliamidu, zapewniającym trwałość i odporność na zużycie. Piastę koła stanowi element o długości 44 mm, a otwór na oś ma średnicę 12 mm, umożliwiając łatwy montaż na standardowych osiach. Koło wyposażone jest w łożysko walcowe zapewniające płynne i ciiche działanie. Korpus wykonany z materiału hybrydowego o właściwościach tłumiących redukuje hałas i wibracje podczas pracy. Maksymalna nośność statyczna koła wynosi 320 kg, natomiast nośność dynamiczna osiąga 160 kg przy prędkości 4 km/h, co czyni to koło idealnym rozwiązaniem dla zastosowań wymagających wysokiej wytrzymałości i niezawodności w warunkach intensywnego użytkowania.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
HUR 100x36-Ø12 HL44 tyre-black
EAN
4031582319637
Numer materiału S4
199033610
Podstawowe atuty
Typ
Koło
Nośność przy 4 km/h
160 kg
Nośność statyczne
320 kg
Zakres temperatur (maksymalny)
80 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-20 °C
Waga całkowita
0,4 kg
Nazwa produktu
Duratech silent
Standardowy
EN12532 — Sprzęt transportowy
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Koło
Twardość Bieżnia (D)
75 Shore D
Materiał ciała
Tłumienie, materiał hybrydowy
Materiał bieżni
Poliamid
Średnica otworu Oś
12 mm
Długość piasty
44 mm
Szerokość Bieżnia
36 mm
Średnica
100 mm
Szerokość korpusu
36 mm
Osłony gwintu
Bez osłony gwintu
Łożysko
Łożysko walcowe
Kolor Koło
Srebrnoszary (RAL7001)