- Strona główna
- Przemysł
- Styl życia
-
Meble i design
Kółka i Koła Meblowe i Projektowe
Kółko obrotowe 75 mm
Kółko obrotowe Lumina wyposażone jest w otwór nieprzelotowy do mocowania B10, zapewniający niezawodne połączenie z podstawą. Obudowa wykonana z poliamidu charakteryzuje się trwałością i odpornością na zużycie, a zastosowany trzpień obrotowy gwarantuje płynne obracanie się kółka w pełnym zakresie 360 stopni. Koło o średnicy 75 mm posiada korpus z poliamidu, przy czym materiał bieżnika jest identyczny z korpusem koła, co zapewnia jednolitą konstrukcję i równomierne zużycie. Łożysko ślizgowe z rurą i tulejką dystansową zapewnia stabilną pracę mechanizmu obrotowego. Całkowita wysokość kółka wynosi 88 mm. Nośność dynamiczna osiąga 100 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 200 kg. Produkt znajduje zastosowanie w stolikach nocnych, meblach, meblach multimedialnych, krzesłach biurowych oraz innych meblach biurowych.
Kółko obrotowe 50 mm
Kółko obrotowe Lumina wyposażone jest w otwór nieprzelotowy do mocowania B10, zapewniający niezawodne połączenie z podstawą. Obudowa wykonana z odlewu cynkowego/aluminiowego zawiera trzpień obrotowy, gwarantujący płynne i trwałe działanie mechanizmu obrotu. Koło składa się z korpusu z polipropylenu przewodzącego elektrycznie oraz bieżnika z kauczuku termoplastycznego przewodzącego elektrycznie, wyposażonego w łożysko ślizgowe z rurą tulejka dystansowa. Średnica koła wynosi 50 mm, a całkowita wysokość kółka to 54 mm. Nośność dynamiczna osiąga 40 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 80 kg. Produkt znajduje zastosowanie w stolikach nocnych, meblach, meblach multimedialnych, krzesłach biurowych oraz meblach biurowych.
Kółko obrotowe 50 mm
Kółko obrotowe Lumina wyposażone jest w trzpień z pierścieniem zaciskowym, z kołnierzem, który zapewnia niezawodne mocowanie. Obudowa wykonana z polipropylenu zawiera trzpień obrotowy umożliwiający płynne obroty w pełnym zakresie 360 stopni. Koło składa się z korpusu z polipropylenu przewodzącego elektrycznie oraz bieżnika z kauczuku termoplastycznego przewodzącego elektrycznie, co eliminuje gromadzenie się ładunków elektrostatycznych. Łożysko ślizgowe z rurą i tulejką dystansową gwarantuje długotrwałą eksploatację przy minimalnym oporze toczenia. Średnica koła wynosi 50 mm, a całkowita wysokość kółka to 61 mm. Produkt przeznaczony jest do zastosowań w stolikach nocnych, meblach, meblach multimedialnych, krzesłach biurowych oraz innych meblach biurowych, gdzie wymagana jest mobilność i ochrona antystatyczna.
Kółko obrotowe 50 mm
Lumina to kółko obrotowe przeznaczone do zastosowań meblarskich, wyposażone w trzpień z pierścieniem zaciskowym i kołnierzem zapewniający stabilne mocowanie. Obudowa wykonana z odlewu cynkowo-aluminiowego zawiera trzpień obrotowy umożliwiający pełną rotację kółka, co czyni to rozwiązanie idealnym dla mebli, mebli multimedialnych, mebli biurowych oraz stolikach nocnych. Koło o średnicy 50 mm wykonane jest z kauczuku termoplastycznego, zapewniającego trwałość i płynne poruszanie się, natomiast korpus koła wykonany z polipropylenu gwarantuje lekkość i odporność na uszkodzenia. Łożysko ślizgowe z rurą tulejką dystansową zapewnia niezawodne działanie i długą żywotność produktu. Całkowita wysokość kółka wynosi 59 mm, co pozwala na łatwe zabudowanie w różnych konstrukcjach meblarskich. Kółko charakteryzuje się nośnością statyczną na poziomie 80 kg oraz nośnością dynamiczną 40 kg przy prędkości 3 km/h, co gwarantuje bezpieczne użytkowanie w typowych warunkach eksploatacji mebli domowych i biurowych.
Kółko obrotowe z Hamulec dostosowujący się do obciążenia 50 mm
Lumina to obrotowe koło meblowe z hamulcem dostosowującym się do obciążenia, przeznaczone do stolików nocnych, mebli, mebli multimedialnych, mebli biurowych oraz krzeseł biurowych. Mocowanie stanowi trzpień z pierścieniem zaciskowym i kołnierzem, który umożliwia montaż w otworze o odpowiedniej średnicy i zapewnia stabilne osadzenie w konstrukcji mebla. Obudowa wykonana jest z odlewu cynkowego/aluminiowego i zawiera trzpień obrotowy, dzięki któremu koło swobodnie obraca się wokół osi pionowej, zapewniając łatwe manewrowanie. Koło o średnicy 50 mm posiada łożysko ślizgowe z rurą tulejki dystansowej, a bieżnik wykonany jest z kauczuku termoplastycznego, co gwarantuje ciche toczenie i ochronę podłoża. Korpus koła wykonany jest z polipropylenu, co zapewnia lekką, odporną na czynniki chemiczne konstrukcję. Całkowita wysokość produktu wynosi 59 mm. Nośność statyczna koła wynosi 80 kg, natomiast nośność dynamiczna przy prędkości 3 km/h wynosi 40 kg, przy czym hamulec automatycznie dostosowuje się do obciążenia.
Kółko obrotowe 50 mm
Lumina to kółko obrotowe przeznaczone do zastosowań w stolikach nocnych, meblach, meblach multimedialnych oraz meblach biurowych, wyposażone w otw贸r nieprzelotowy do mocowania B10 umożliwiający bezpieczne i trwałe zamocowanie na powierzchniach roboczych. Obudowa kółka wykonana jest z odlewu cynkowo-aluminiowego z trzpienem obrotowym zapewniającym płynne ruchy w każdym kierunku. Koło o średnicy 50 mm wyposażone jest w łożysko ślizgowe z rurą tulejką dystansową, które zapewnia niezawodną pracę urządzenia przez długi okres eksploatacji. Bieżnik koła wykonany z kauczuku termoplastycznego przewodzącego elektrycznie chroni podłoże przed uszkodzeniami, a korpus z polipropylenu przewodzącego elektrycznie zapewnia bezpieczeństwo elektrostatyczne. Całkowita wysokość kółka wynosi 56 mm, co pozwala na harmonijne wpisanie się w konstrukcję mebli. Kółko charakteryzuje się nośnością statyczną na poziomie 80 kg oraz nośnością dynamiczną 40 kg przy prędkości 3 km/h, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla mebli wymagających mobilności i stabilności jednocześnie.
Kółko obrotowe 50 mm
Lumina to kółko obrotowe przeznaczone do zastosowań w stolikach nocnych, meblach, meblach multimedialnych oraz meblach biurowych. Kółko wyposażone jest w otw\u00f3r nieprzelotowy do mocowania B10, który zapewnia stabilne i niezawodne zamocowanie na meblu. Obudowa kółka wykonana jest z odlewu cynkowo-aluminiowego, a jego sercem jest trzpień obrotowy, który umożliwia pełną swobodę ruchu w każdym kierunku. Koło o średnicy 50 mm wykonane jest z polipropylenu przewodzącego elektrycznie, co zapewnia bezpieczeństwo w środowiskach wrażliwych na ładunki elektrostatyczne. Materiał bieżnika koła jest identyczny z materiałem korpusu, co gwarantuje równomierny rozkład obciążenia i długotrwałą trwałość. Koło wyposażone jest w łożysko ślizgowe z rurą tulejką dystansową, która zapewnia gładkie i ciche działanie. Całkowita wysokość kółka wynosi 56 mm, co pozwala na łatwe zabudowanie w różnych konstrukcjach mebli. Kółko charakteryzuje się nośnością statyczną 80 kg oraz nośnością dynamiczną 40 kg przy prędkości 3 km/h, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla mebli wymagających niezawodności i wydajności w codziennym użytkowaniu.
Kółko obrotowe 50 mm
Lumina to kółko obrotowe przeznaczone do zastosowań w meblach nocnych, meblach ogólnego użytku, meblach multimedialnych oraz meblach biurowych. Kółko wyposażone jest w otwór nieprzelotowy do mocowania B10, który zapewnia stabilne i niezawodne zamocowanie na wybranej powierzchni. Obudowa kółka wykonana jest z odlewu cynkowo-aluminiowego, a jej kluczowym elementem jest trzpień obrotowy, który umożliwia pełną swobodę ruchu w każdym kierunku. Koło o średnicy 50 mm wykonane jest z polipropylen u, którego materiał bieżnika jest identyczny z materiałem korpusu, zapewniając jednorodność i trwałość całej konstrukcji. Łożysko ślizgowe z rurą tulejką dystansową zapewnia płynne i ciche działanie kółka. Całkowita wysokość kółka wynosi 56 mm, co pozwala na łatwe zabudowanie w różnych typach mebli. Kółko charakteryzuje się nośnością statyczną na poziomie 80 kg oraz nośnością dynamiczną 40 kg przy prędkości 3 km/h, co czyni je odpowiednim rozwiązaniem dla mebli wymagających mobilności i stabilności jednocześnie.
Kółko obrotowe 75 mm
Kółko obrotowe Stylea to profesjonalne rozwiązanie wyposażone w otwór nieprzelotowy do mocowania B10, zapewniający niezawodne połączenie z podstawą. Obudowa wykonana z wytrzymałego poliamidu zawiera trzpień obrotowy, gwarantujący płynne i precyzyjne obracanie w każdym kierunku. Koło o średnicy 75 mm składa się z korpusu wykonanego z poliamidu oraz bieżni identycznej z korpusem koła, wyposażone w łożysko ślizgowe z rurą i tulejką dystansową dla optymalnej funkcjonalności. Całkowita wysokość konstrukcji wynosi 76 mm. Kółko charakteryzuje się nośnością dynamiczną 80 kg przy prędkości 3 km/h oraz nośnością statyczną 160 kg. Produkt znajduje zastosowanie w stolikach nocnych, meblach, meblach multimedialnych, krzesłach biurowych oraz meblach biurowych.
Kółko obrotowe z Hamulec koła 75 mm
Stylea to obrotowe koło z hamulcem koła przeznaczone do mebli, w tym stolików nocnych, mebli multimedialnych oraz mebli biurowych. Mocowanie stanowi otwór nieprzelotowy do mocowania B10, który umożliwia montaż koła w meblu bez przelotowego wykonywania otworu. Korpus koła wykonano z poliamidu, a trzpień obrotowy pozwala na swobodne obracanie się koła wokół osi pionowej. Koło wyposażono w koło o średnicy 75 mm, wykonane z tworzywa identycznego z materiałem korpusu, i osadzone na łożysku ślizgowym z rurą tulejki dystansowej, co zapewnia płynną pracę i stabilne prowadzenie. Całkowita wysokość produktu wynosi 76 mm. Obciążenie statyczne koła wynosi 160 kg, natomiast obciążenie dynamiczne wynosi 80 kg przy prędkości 3 km/h.
Kółko obrotowe 65 mm
Kółko obrotowe Stylea wyposażone jest w trzpień z pierścieniem zaciskowym, z kołnierzem, zapewniający niezawodne mocowanie. Obudowa wykonana z poliamidu posiada trzpień obrotowy, gwarantujący płynne obracanie w każdym kierunku. Koło składa się z korpusu wykonanego z poliamidu oraz bieżnika o identycznym materiale jak korpus koła, wyposażone w łożysko ślizgowe z rurą tulejka dystansowa. Średnica koła wynosi 65 mm, a całkowita wysokość kółka to 72 mm. Nośność dynamiczna osiąga 50 kg przy prędkości 3 km/h. Produkt znajduje zastosowanie w stolikach nocnych, meblach, meblach multimedialnych, krzesłach biurowych oraz meblach biurowych, zapewniając mobilność i funkcjonalność wyposażenia.
Kółko obrotowe 75 mm
Kółko obrotowe Stylea wyposażone jest w trzpień gwintowany z łbem 6-kątnym, górny, zapewniający niezawodne mocowanie. Obudowa wykonana z poliamidu posiada trzpień obrotowy jako łożysko obrotowe, gwarantujący płynny ruch w pełnym zakresie 360 stopni. Koło o średnicy 75 mm składa się z korpusu z poliamidu oraz bieżni identycznej z korpusem koła, wyposażone w łożysko ślizgowe z rurą i tulejką dystansową. Całkowita wysokość konstrukcji wynosi 88 mm. Kółko charakteryzuje się nośnością dynamiczną 50 kg przy prędkości 3 km/h oraz nośnością statyczną 100 kg. Produkt przeznaczony jest do zastosowań w stolikach nocnych, meblach, meblach multimedialnych, krzesłach biurowych oraz meblach biurowych.
Kółko obrotowe z Hamulec koła 75 mm
Koło obrotowe z hamulcem koła Stylea to kompaktowy element meblowy przeznaczony do stolików nocnych, mebli, mebli multimedialnych oraz mebli biurowych, zapewniający precyzyjne prowadzenie i bezpieczne zatrzymanie konstrukcji. Mocowanie stanowi trzpień gwintowany z łbem 6-kątnym, górny, który umożliwia szybki montaż w płycie lub ramie mebla bez konieczności stosowania dodatkowych elementów łączących. Korpus produktu wykonano z poliamidu, co zapewnia wysoką odporność mechaniczną przy niewielkiej masie, a część obrotowa jest wyposażona w trzpień obrotowy, pozwalający na swobodne skręcanie koła w płaszczyźnie poziomej. Koło o średnicy 75 mm wyposażono w łożysko ślizgowe z rurą Tulejka dystansowa, natomiast bieżnik jest identyczny z korpusem koła, co ujednolica materiał całego elementu. Całkowita wysokość produktu wynosi 88 mm. Nośność statyczna wynosi 100 kg, a nośność dynamiczna 50 kg przy prędkości 3 km/h.
Kółko obrotowe z Hamulec koła 65 mm
Kółko obrotowe z hamulcem koła Stylea to element jezdny przeznaczony do stolików nocnych, mebli, mebli multimedialnych oraz mebli biurowych. Mocowanie stanowi otwór nieprzelotowy do mocowania B10, który umożliwia montaż elementu w meblu bez konieczności wykonywania przelotowego otworu. Korpus wykonany jest z poliamidu i wyposażony w obrotowy trzpień, zapewniający swobodne obracanie się kółka względem mocowania. Koło o średnicy 65 mm osadzono na łożysku ślizgowym z rurą oraz tulejce dystansowej, a materiał bieżnika jest identyczny z materiałem korpusu, czyli poliamidem. Całkowita wysokość elementu wynosi 91,5 mm. Nośność statyczna wynosi 100 kg, natomiast nośność dynamiczna wynosi 50 kg przy prędkości 3 km/h. Dzięki temu rozwiązaniu zapewniona jest stabilna i precyzyjna praca podczas przemieszczania mebla.
Kółko obrotowe 75 mm
Kółko obrotowe Stylea wyposażone jest w otwór nieprzelotowy do mocowania B10, zapewniający niezawodne połączenie z podstawą. Obudowa wykonana z poliamidu posiada trzpień obrotowy, gwarantujący płynne i trwałe działanie mechanizmu obrotu. Koło o średnicy 75 mm składa się z korpusu wykonanego z poliamidu oraz bieżnika z materiału identycznego z korpusem koła, co zapewnia jednolitą konstrukcję i optymalne właściwości jezdne. Zastosowano łożysko ślizgowe z rurą i tulejką dystansową dla zapewnienia odpowiedniej funkcjonalności. Całkowita wysokość kółka wynosi 88,5 mm. Nośność dynamiczna osiąga 50 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 100 kg. Produkt znajduje zastosowanie w stolikach nocnych, meblach, meblach multimedialnych, krzesłach biurowych oraz meblach biurowych.
Kółko obrotowe z Hamulec koła 75 mm
Stylea to obrotowe koło meblowe z hamulcem koła, przeznaczone do stolików nocnych, mebli, mebli multimedialnych oraz mebli biurowych. Mocowanie stanowi otwór nieprzelotowy do mocowania B10, który umożliwia wygodny montaż koła w konstrukcji mebla. Korpus wykonano z poliamidu, a obrotowy element mocujący stanowi trzpień obrotowy, zapewniający swobodne obracanie się koła o 360 stopni względem osi pionowej. Koło wyposażono w łożysko ślizgowe z rurą tulejki dystansowej, które zapewnia stabilną pracę i redukuje tarcie podczas obrotu. Obręcz koła o średnicy 75 mm wykonano z materiału identycznego jak korpus, czyli z poliamidu, co gwarantuje jednorodną budowę elementu. Całkowita wysokość produktu wynosi 88,5 mm, co pozwala na precyzyjne dopasowanie do konstrukcji mebli. Nośność statyczna koła wynosi 100 kg, natomiast nośność dynamiczna wynosi 50 kg przy prędkości do 3 km/h. Podane parametry określają bezpieczne obciążenie robocze i należy je uwzględniać podczas projektowania mebli.
Kółko obrotowe z Hamulec koła 75 mm
Kółko obrotowe z hamulcem koła Stylea to element jezdny przeznaczony do mebli, zapewniający swobodne przemieszczanie i stabilne ustawienie. Mocowanie stanowi otwór nieprzelotowy do mocowania B10, umożliwiający wprowadzenie elementu bez przebijania płyty mebla. Korpus wykonano z poliamidu i wyposażono w obrotowy trzpień, który zapewnia swobodny obrót kółka wokół osi pionowej. Koło o średnicy 75 mm osadzono na łożysku ślizgowym z rurą i tulejką dystansową, bieżnik wykonano z kauczuku termoplastycznego, a korpus koła z poliamidu. Całkowita wysokość produktu wynosi 89 mm. Dopuszczalne obciążenie statyczne wynosi 100 kg, a obciążenie dynamiczne 50 kg przy prędkości 3 km/h. Produkt przeznaczony jest do stolików nocnych, mebli, mebli multimedialnych oraz mebli biurowych.
Kółko obrotowe 65 mm
Kółko obrotowe Stylea wyposażone jest w otwór nieprzelotowy do mocowania B10 zapewniający stabilne połączenie z powierzchnią montażową. Obudowa wykonana z poliamidu zawiera trzpień obrotowy umożliwiający płynny ruch w pełnym zakresie 360 stopni. Koło o średnicy 65 mm posiada korpus z poliamidu przewodzącego elektrycznie, a materiał bieżnika jest identyczny z korpusem koła, co gwarantuje jednolitą konstrukcję i właściwości antystatyczne. Zastosowano łożysko ślizgowe z rurą i tulejką dystansową zapewniające długotrwałą eksploatację. Całkowita wysokość kółka wynosi 91,5 mm. Nośność dynamiczna osiąga 50 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 100 kg. Produkt przeznaczony jest do zastosowań w stolikach nocnych, meblach, meblach multimedialnych, krzesłach biurowych oraz meblach biurowych.
Kółko obrotowe 75 mm
Kółko obrotowe Stylea wyposażone jest w trzpień z pierścieniem zaciskowym, z kołnierzem, zapewniający niezawodne mocowanie. Obudowa wykonana z poliamidu posiada trzpień obrotowy, gwarantujący płynne obracanie się kółka. Koło składa się z korpusu z poliamidu przewodzącego elektrycznie, przy czym materiał bieżnika jest identyczny z korpusem koła. Zastosowano łożysko ślizgowe z rurą i tulejką dystansową dla optymalnej funkcjonalności. Średnica koła wynosi 75 mm, a całkowita wysokość kółka to 81 mm. Nośność dynamiczna osiąga 50 kg przy prędkości 3 km/h. Produkt znajduje zastosowanie w stolikach nocnych, meblach, meblach multimedialnych, krzesłach biurowych oraz meblach biurowych, gdzie wymagana jest mobilność i przewodność elektryczna.
Kółko obrotowe 65 mm
Kółko obrotowe Stylea to wysokiej jakości rozwiązanie wyposażone w otwór nieprzelotowy do mocowania B10, zapewniający niezawodne połączenie z podstawą. Obudowa wykonana z wytrzymałego poliamidu zawiera trzpień obrotowy, gwarantujący płynne i precyzyjne obracanie. Koło składa się z korpusu z poliamidu przewodzącego elektrycznie oraz bieżnika z kauczuku termoplastycznego przewodzącego elektrycznie, co eliminuje ryzyko gromadzenia się ładunków elektrostatycznych. Łożysko ślizgowe z rurą i tulejką dystansową zapewnia długotrwałą eksploatację. Średnica koła wynosi 65 mm, a całkowita wysokość produktu to 91,5 mm. Nośność dynamiczna osiąga 50 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 100 kg. Produkt idealnie nadaje się do zastosowań w stolikach nocnych, meblach, meblach multimedialnych, krzesłach biurowych oraz meblach biurowych.
Kółko obrotowe 75 mm
Kółko obrotowe Stylea wyposażone jest w trzpień z pierścieniem zaciskowym, z kołnierzem, zapewniający niezawodne mocowanie. Obudowa wykonana z poliamidu posiada trzpień obrotowy, gwarantujący płynne obracanie się kółka. Koło składa się z korpusu z poliamidu przewodzącego elektrycznie oraz bieżnika z kauczuku termoplastycznego przewodzącego elektrycznie, zamontowanych na łożysku ślizgowym z rurą tulejka dystansowa. Średnica koła wynosi 75 mm, a całkowita wysokość kółka to 81 mm. Nośność dynamiczna osiąga 50 kg przy prędkości 3 km/h. Produkt przeznaczony jest do zastosowań w stolikach nocnych, meblach, meblach multimedialnych, krzesłach biurowych oraz meblach biurowych, gdzie wymagana jest przewodność elektryczna i niezawodność.
Kółko obrotowe z Hamulec koła 35 mm
Stylea to obrotowe koło meblowe z hamulcem koła, przeznaczone do stolików nocnych, mebli, mebli multimedialnych oraz mebli biurowych. Mocowanie stanowi otwór nieprzelotowy do mocowania B10, który umożliwia montaż koła w meblu bez przelotowego wiercenia. Korpus wykonano z poliamidu, a element obrotowy stanowi trzpień, który zapewnia swobodne obracanie się koła wokół osi pionowej. Koło o średnicy 35 mm posiada łożysko ślizgowe z rurą tulejką dystansową, a bieżnik jest wykonany z tego samego materiału co korpus, czyli z poliamidu. Całkowita wysokość produktu wynosi 31 mm, co pozwala na zastosowanie w meblach o niskiej konstrukcji. Obciążenie statyczne wynosi 100 kg, natomiast obciążenie dynamiczne przy prędkości 3 km/h wynosi 50 kg.
Kółko obrotowe 100 mm
Kółko obrotowe Stylea wyposażone jest w otwór nieprzelotowy do mocowania B10, zapewniający niezawodne połączenie z podstawą. Obudowa wykonana z poliamidu zawiera trzpień obrotowy, gwarantujący płynny ruch w pełnym zakresie 360 stopni. Koło o średnicy 100 mm składa się z korpusu z poliamidu oraz bieżnika z poliuretanu wtryskowego, zamontowanych na precyzyjnym łożysku kulkowym dla optymalnej trwałości i cichej pracy. Całkowita wysokość produktu wynosi 101 mm. Kółko charakteryzuje się nośnością dynamiczną 100 kg przy prędkości 3 km/h oraz nośnością statyczną 200 kg. Produkt znajduje zastosowanie w stolikach nocnych, meblach, meblach multimedialnych, krzesłach biurowych oraz meblach biurowych, zapewniając mobilność i funkcjonalność w różnorodnych zastosowaniach.
Kółko obrotowe z Hamulec koła 100 mm
Stylea to koło obrotowe z hamulcem koła, przeznaczone do montażu w meblach, w których wymagana jest możliwość łatwego przemieszczania elementów. Mocowanie stanowi otwór nieprzelotowy do mocowania B10, który umożliwia montaż bez konieczności wykonywania przelotowego otworu w elemencie mebla. Obudowa wyposażona jest w trzpień, obrotowy, wykonany z poliamidu, co zapewnia swobodne obracanie koła względem mocowania. Koło o średnicy 100 mm jest wyposażone w łożysko kulkowe precyzyjne, a jego bieżnik wykonano z poliuretanu formowanego wtryskowo, natomiast korpus koła wykonano z poliamidu. Całkowita wysokość produktu wynosi 101 mm. Nośność statyczna wynosi 200 kg, natomiast nośność dynamiczna wynosi 100 kg przy prędkości 3 km/h. Produkt przeznaczony jest do zastosowania w stolikach nocnych, meblach, meblach multimedialnych oraz meblach biurowych.