Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Kółko obrotowe Stylea wyposażone jest w otwór nieprzelotowy do mocowania B10 zapewniający stabilne połączenie z powierzchnią montażową. Obudowa wykonana z poliamidu zawiera trzpień obrotowy umożliwiający płynny ruch w pełnym zakresie 360 stopni. Koło o średnicy 65 mm posiada korpus z poliamidu przewodzącego elektrycznie, a materiał bieżnika jest identyczny z korpusem koła, co gwarantuje jednolitą konstrukcję i właściwości antystatyczne. Zastosowano łożysko ślizgowe z rurą i tulejką dystansową zapewniające długotrwałą eksploatację. Całkowita wysokość kółka wynosi 91,5 mm. Nośność dynamiczna osiąga 50 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 100 kg. Produkt przeznaczony jest do zastosowań w stolikach nocnych, meblach, meblach multimedialnych, krzesłach biurowych oraz meblach biurowych.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
5920XOI065L51-11 DOM23x43,6
EAN
4031582343007
Podstawowe atuty
Typ
Kółko obrotowe
Szerokość całkowita
46 mm
Nośność przy 3 km/h
50 kg
Nośność statyczne
100 kg
Wysokość całkowita
91,5 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
40 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-10 °C
Nazwa produktu
Stylea
Standardowy
EN12528 – Kółka meblowe
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Typ mocowania
Otwór nieprzelotowy do mocowania B10
Średnica otworu Trzpień
11 mm
Obudowa
Kształt Widelec
Obudowa na dwa Koło
Materiał obudowy
Poliamid
Łożysko obrotowe
Trzpień , obrotowy
Średnica kopuły
23 mm
Zasięg działania koła
106 mm
Promień działania koła
53 mm
Koło
Materiał ciała
Poliamid, przewodzący elektrycznie
Materiał bieżni
Identyczny z korpusem Koło
Szerokość Bieżnia
7 mm
Średnica
65 mm
Osłony gwintu
Bez osłony gwintu
Oś
Nitowane
Łożysko
Łożysko ślizgowe z rurą Tulejka dystansowa
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
Integracja wizualna
Różne średnice kopuł dla idealnego przejścia od kółka do aplikacji
Koła o niskim zużyciu
Trwałe koła o wyjątkowo niskim zużyciu
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
Zmniejszone czyszczenie
Dzięki głównie gładkim powierzchniom kółka są szybkie i łatwe do czyszczenia
Pomiń galerię produktów

Powiązane produkty

Warianty
Kółko obrotowe z Hamulec koła 65 mm
Kółko obrotowe z Hamulec koła 65 mm
Stylea
5925XOI065L51-11 DOM23x43,6

Stylea to obrotowe koło z hamulcem koła, przeznaczone do montażu w konstrukcjach wymagających precyzyjnego sterowania ruchem i pewnego unieruchomienia. Mocowanie wykonano jako otwór nieprzelotowy do mocowania B10, który umożliwia montaż koła w gnieździe bez przebijania elementu nośnego. Korpus (obudowa) został wykonany z poliamidu przewodzącego elektrycznie, co zapewnia odprowadzanie ładunków elektrostatycznych. Element obrotowy stanowi trzpień obrotowy, osadzony w korpusie, pozwalający na swobodne obracanie się koła wokół osi pionowej. Koło o średnicy 65 mm wyposażono w łożysko ślizgowe z rurą tulejką dystansową, a bieżnik wykonano z materiału identycznego z korpusem, czyli z poliamidu przewodzącego elektrycznie. Całkowita wysokość produktu wynosi 91,5 mm. Nośność statyczna koła wynosi 100 kg, natomiast nośność dynamiczna przy prędkości 3 km/h wynosi 50 kg.

65 mm
91,5 mm
50 kg
65 mm
91,5 mm
50 kg