- Strona główna
- Kółka i koła jezdne
- Kółka wysokiej jakości
- Kółka według typu łożyska
-
Łożysko stożkowe
Kółka z łożyskami stożkowymi
- Przemysł
-
Kółka i koła jezdne
- Kółka wysokiej jakości
- Koła wysokiej jakości
- Akcesoria do Rozwiązań Mobilności
- Systemy Zmotoryzowane
- Aktualności i innowacje
- O nas
Kółko obrotowe 125 mm
Kółko obrotowe Agila wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana z arkusza stalowego średniego zapewnia stabilność konstrukcji, a obrotowy mechanizm oparty na dwóch wyścigach kulkowych gwarantuje płynne obracanie. Koło składa się z korpusu wykonanego z arkuszy stalowych oraz bieżnika z gumy pełnej nie brudzący śladów, co zapewnia ciche i bezpieczne użytkowanie. Łożysko stożkowe w kole zwiększa trwałość i niezawodność. Średnica koła wynosi 125 mm, a całkowita wysokość kółka to 160 mm. Nośność dynamiczna przy prędkości 3 km/h wynosi 100 kg, natomiast nośność statyczna osiąga 200 kg. Produkt znajduje zastosowanie w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, szpitalach, domach opieki i domach spokojnej starości, profesjonalnych wózkach do sprzątania oraz meblach i stojakach ekspozycyjnych.
Kółko obrotowe z Blokada pełna 125 mm
Kółko Agila to kółko obrotowe z blokadą pełną, przeznaczone do zastosowań w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, w szpitalach, domach opieki i domach spokojnej starości, profesjonalnych wózkach do sprzątania oraz meblach i stojakach ekspozycyjnych. Mocowanie stanowi płytka prostokątna, umożliwiająca montaż kółka do konstrukcji nośnej urządzenia. Obudowa wykonana jest z arkusza stalowego o średniej grubości, a obrót zapewnia dwa wyścigi kulkowe, co gwarantuje płynne i stabilne prowadzenie. Koło o średnicy 125 mm wyposażono w łożysko stożkowe oraz bieżnik z gumy pełnej, nie brudzącej śladów, a korpus koła wykonano z arkuszy stalowych. Całkowita wysokość kółka wynosi 160 mm. Nośność statyczna wynosi 200 kg, natomiast nośność dynamiczna przy prędkości 3 km/h wynosi 100 kg.
Kółko obrotowe 100 mm
Kółko obrotowe Agila wyposażone jest w trzpień pełny, okrągły zapewniający stabilne mocowanie. Obudowa wykonana z arkusza stalowego, średniego, wykorzystuje dwa wyścigi kulkowe jako łożysko obrotowe gwarantujące płynny ruch w pełnym zakresie 360 stopni. Koło składa się z korpusu wykonanego z arkuszy stalowych oraz bieżnika z gumy pełnej, nie brudzący śladów, co zapewnia ciche toczenie bez pozostawiania śladów na podłożach. Zastosowano łożysko stożkowe dla zwiększonej trwałości i nośności. Średnica koła wynosi 100 mm przy całkowitej wysokości kółka 138 mm. Nośność dynamiczna osiąga 80 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 160 kg. Produkt znajduje zastosowanie w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, szpitalach, domach opieki i domach spokojnej starości, profesjonalnych wózkach do sprzątania oraz meblach i stojakach ekspozycyjnych.
Kółko obrotowe 125 mm
Kółko obrotowe Agila wyposażone jest w trzpień pełny, okrągły zapewniający stabilne mocowanie. Obudowa wykonana z arkusza stalowego średniego zapewnia wytrzymałość konstrukcji, a zastosowanie dwóch wyścigów kulkowych gwarantuje płynny obrót kółka. Koło składa się z korpusu wykonanego z arkuszy stalowych oraz bieżnika z gumy pełnej, nie brudzący śladów, co zapewnia ciche i bezpieczne użytkowanie. Koło wyposażone jest w łożysko stożkowe o średnicy 125 mm. Całkowita wysokość kółka wynosi 163 mm. Nośność dynamiczna przy prędkości 3 km/h wynosi 100 kg, natomiast nośność statyczna osiąga 200 kg. Produkt znajduje zastosowanie w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, szpitalach, domach opieki i domach spokojnej starości, profesjonalnych wózkach do sprzątania oraz meblach i stojakach ekspozycyjnych.
Kółko obrotowe z Blokada pełna 125 mm
Kółko Agila, typu kółko obrotowe z blokadą pełną, to element jezdny przeznaczony do montażu w konstrukcjach wymagających swobodnego manewrowania, zapewniający stabilny i precyzyjny ruch. Trzpień pełny, okrągły stanowi część mocującą koła i umożliwia jego pewne osadzenie w ramie lub korpusie urządzenia. Obudowa wykonana jest z arkusza stalowego o średniej grubości, co zapewnia odpowiednią sztywność i odporność mechaniczną konstrukcji. Obudowa wyposażona jest w łożysko obrotowe z dwoma wyścigami kulkowymi, które gwarantuje płynny obrót wokół osi pionowej oraz niski opór podczas zmiany kierunku jazdy. Koło o średnicy 125 mm posiada łożysko stożkowe oraz bieżnik z gumy pełnej, nie brudzącej śladów, a korpus koła wykonano z arkuszy stalowych. Całkowita wysokość produktu wynosi 163 mm. Nośność statyczna kółka wynosi 200 kg, natomiast nośność dynamiczna przy prędkości 3 km/h wynosi 100 kg. Produkt znajduje zastosowanie w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, szpitalach, domach opieki i domach spokojnej starości, profesjonalnych wózkach do sprzątania oraz w meblach i stojakach ekspozycyjnych.
Kółko obrotowe 75 mm
Kółko obrotowe Agila wyposażone jest w syntetyczny ekspander kwadratowy, przy czym podczas zamawiania należy wskazać wymaganą wewnętrzną średnicę tuby. Obudowa wykonana z arkusza stalowego średniego wyposażona jest w dwa wyścigi kulkowe zapewniające płynny obrót. Koło składa się z korpusu wykonanego z arkuszy stalowych oraz bieżnika z gumy pełnej nie brudzący śladów, a całość osadzona jest na łożysku stożkowym. Średnica koła wynosi 75 mm, a całkowita wysokość kółka to 103 mm. Nośność dynamiczna przy prędkości 3 km/h wynosi 55 kg, natomiast nośność statyczna osiąga 110 kg. Produkt znajduje zastosowanie w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, szpitalach, domach opieki i domach spokojnej starości, profesjonalnych wózkach do sprzątania oraz meblach i stojakach ekspozycyjnych.
Kółko obrotowe z Blokada pełna 75 mm
Kółko Agila to obrotowe kółko z blokadą pełną, przeznaczone do zastosowań profesjonalnych, w których wymagana jest precyzyjna i stabilna praca. Część mocująca stanowi syntetyczny ekspander kwadratowy; podczas zamawiania należy wskazać wymaganą wewnętrzną średnicę tuby, aby zapewnić prawidłowe dopasowanie do rury nośnej. Korpus wykonany jest z arkusza stalowego średniego, a obrót zapewniają dwa wyścigi kulkowe, co gwarantuje płynność skrętu i wysoką trwałość konstrukcji. Koło o średnicy 75 mm wyposażono w łożysko stożkowe oraz bieżnik z gumy pełnej, nie brudzącej śladów, natomiast jego korpus wykonano z arkuszy stalowych. Całkowita wysokość kółka wynosi 103 mm. Nośność statyczna wynosi 110 kg, a nośność dynamiczna przy prędkości 3 km/h wynosi 55 kg. Kółko Agila znajduje zastosowanie w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, szpitalach, domach opieki i domach spokojnej starości, profesjonalnych wózkach do sprzątania oraz w meblach i stojakach ekspozycyjnych.
Kółko obrotowe 100 mm
Kółko obrotowe Agila wyposażone jest w syntetyczny ekspander kwadratowy, przy czym podczas zamawiania należy wskazać wymaganą wewnętrzną średnicę tuby. Obudowa wykonana z arkusza stalowego średniego zawiera łożysko obrotowe składające się z dwóch wyścigów kulkowych zapewniających płynny ruch obrotowy. Koło zbudowane z arkuszy stalowych posiada bieżnik z gumy pełnej nie brudzący śladów oraz łożysko stożkowe gwarantujące trwałość i niezawodność. Średnica koła wynosi 100 mm, a całkowita wysokość kółka to 138 mm. Nośność dynamiczna osiąga 80 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 160 kg. Produkt znajduje zastosowanie w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, szpitalach, domach opieki i domach spokojnej starości, profesjonalnych wózkach do sprzątania oraz meblach i stojakach ekspozycyjnych.
Kółko obrotowe z Blokada pełna 100 mm
Kółko Agila to obrotowe koło z blokadą pełną, przeznaczone do zastosowań wymagających stabilnego i precyzyjnego podparcia. Mocowanie stanowi syntetyczny ekspander o kwadratowym przekroju, który umożliwia montaż w tubie o kwadratowym profilu; podczas zamawiania należy wskazać wymaganą wewnętrzną średnicę tuby, aby zapewnić prawidłowe dopasowanie. Obudowa wykonana jest z arkusza stalowego o średniej grubości i wyposażona w dwa wyścigi kulkowe, które zapewniają płynny obrót wokół osi pionowej. Koło o średnicy 100 mm posiada łożysko stożkowe, a bieżnik wykonano z gumy pełnej, nie brudzącej śladów, natomiast korpus koła wykonano z arkuszy stalowych. Całkowita wysokość produktu wynosi 138 mm. Nośność statyczna kółka wynosi 160 kg, a nośność dynamiczna przy prędkości 3 km/h wynosi 80 kg. Produkt znajduje zastosowanie w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, szpitalach, domach opieki i domach spokojnej starości, profesjonalnych wózkach do sprzątania oraz w meblach i stojakach ekspozycyjnych.
Kółko obrotowe 125 mm
Kółko obrotowe Agila wyposażone jest w syntetyczny ekspander okrągły, przy czym podczas zamawiania należy wskazać wymaganą wewnętrzną średnicę tuby. Obudowa wykonana z arkusza stalowego średniego z łożyskiem obrotowym składającym się z dwóch wyścigów kulkowych zapewnia niezawodność konstrukcji. Koło o średnicy 125 mm posiada korpus z arkuszy stalowych oraz bieżnik z gumy pełnej nie brudzący śladów, wyposażone w łożysko stożkowe. Całkowita wysokość kółka wynosi 163 mm. Nośność dynamiczna osiąga 100 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 200 kg. Produkt znajduje zastosowanie w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, szpitalach, domach opieki i domach spokojnej starości, profesjonalnych wózkach do sprzątania oraz meblach i stojakach ekspozycyjnych.
Kółko obrotowe z Blokada pełna 125 mm
Koło Agila to obrotowe z blokadą pełną, przeznaczone do zastosowań wymagających stabilnego i precyzyjnego prowadzenia. Element mocujący stanowi syntetyczny ekspander, okrągły; podczas zamawiania należy wskazać wymaganą wewnętrzną średnicę tuby, aby zapewnić prawidłowe dopasowanie do konstrukcji. Obudowa wykonana jest z arkusza stalowego średniego, a obrót zapewniają dwa wyścigi kulkowe, co gwarantuje płynność skrętu i wysoką trwałość. Koło o średnicy 125 mm posiada łożysko stożkowe oraz bieżnik z gumy pełnej, nie brudzącej śladów, natomiast jego korpus wykonano z arkuszy stalowych. Całkowita wysokość koła wynosi 163 mm. Nośność statyczna wynosi 200 kg, a nośność dynamiczna 100 kg przy prędkości 3 km/h. Produkt znajduje zastosowanie w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, szpitalach, domach opieki i domach spokojnej starości, profesjonalnych wózkach do sprzątania oraz w meblach i stojakach ekspozycyjnych.
Kółko obrotowe z Hamulec koła 50 mm
Kółko obrotowe z hamulcem koła Agila to produkt przeznaczony do zastosowań profesjonalnych, w których wymagana jest precyzyjna manewrowość i pewne unieruchamianie. Element mocujący stanowi trzpień z pierścieniem zaciskowym oraz kołnierzem, który zapewnia stabilne osadzenie w konstrukcji nośnej. Korpus wykonano z arkusza stalowego średniego, a obrót kółka umożliwia dwa wyścigi kulkowe, gwarantujące płynne i lekkie skręcanie nawet pod obciążeniem. Koło o średnicy 50 mm posiada bieżnik z gumy pełnej, nie pozostawiającej śladów, oraz korpus z arkuszy stalowych, co zapewnia odporność mechaniczną i wysoką trwałość. Łożysko stożkowe, zastosowane w piaście koła, minimalizuje tarcie podczas toczenia. Całkowita wysokość produktu wynosi 72 mm, co pozwala na zastosowanie w konstrukcjach o ograniczonym prześwicie. Nośność statyczna wynosi 80 kg, natomiast nośność dynamiczna przy prędkości 3 km/h wynosi 40 kg. Produkt znajduje zastosowanie w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, szpitalach, domach opieki oraz domach spokojnej starości, profesjonalnych wózkach do sprzątania, a także w meblach i stojakach ekspozycyjnych.
Kółko obrotowe 50 mm
Kółko obrotowe Agila wyposażone jest w płytkę kwadratową jako element mocujący. Obudowa wykonana z arkusza stalowego średniego zapewnia stabilność konstrukcji, a mechanizm obrotu opiera się na dwóch wyścigach kulkowych gwarantujących płynne działanie. Koło o średnicy 50 mm składa się z korpusu wykonanego z poliamidu, przy czym bieżnia jest identyczna z korpusem koła, a całość wsparta jest na łożysku stożkowym zapewniającym trwałość i niezawodność. Całkowita wysokość kółka wynosi 69 mm. Nośność dynamiczna osiąga 50 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 100 kg. Produkt znajduje zastosowanie w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, szpitalach, domach opieki i domach spokojnej starości, profesjonalnych wózkach do sprzątania oraz meblach i stojakach ekspozycyjnych.
Kółko obrotowe 50 mm
Kółko obrotowe Agila charakteryzuje się otworem na śrubę jako systemem mocowania, przy czym kółka można montować za pomocą standardowych śrub o dowolnej długości. Obudowa wykonana jest z arkusza stalowego średniego z dwoma wyścigami kulkowymi jako łożyskiem obrotowym. Koło składa się z korpusu wykonanego z poliamidu, bieżnika identycznego z korpusem koła oraz łożyska stożkowego. Średnica koła wynosi 50 mm, a całkowita wysokość produktu to 69 mm. Nośność dynamiczna osiąga 50 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 100 kg. Produkt znajduje zastosowanie w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, szpitalach, domach opieki i domach spokojnej starości, profesjonalnych wózkach do sprzątania oraz meblach i stojakach ekspozycyjnych.
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 100 mm
Koło obrotowe z blokadą kierunkową Agila to komponent przeznaczony do montażu w konstrukcjach wymagających precyzyjnego manewrowania i stabilnego prowadzenia. Element mocujący stanowi płytka prostokątna, umożliwiająca pewne przykręcenie koła do podstawy wózka lub mebla. Obudowa wykonana jest z arkusza stalowego średniego, a łożysko obrotowe stanowią dwa wyścigi kulkowe, zapewniające płynny obrót o 360 stopni oraz niskie opory toczenia. Koło wyposażono w łożysko stożkowe, a jego bieżnik wykonano z gumy pełnej, nie brudzącej śladów, co chroni podłogi przed zabrudzeniem i zarysowaniem. Korpus koła wykonany jest z arkuszy stalowych, co gwarantuje wysoką wytrzymałość mechaniczną. Średnica koła wynosi 100 mm, a całkowita wysokość produktu to 135 mm. Obciążenie statyczne wynosi 160 kg, natomiast obciążenie dynamiczne, przy prędkości 3 km/h, wynosi 80 kg. Produkt znajduje zastosowanie w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, szpitalach, domach opieki i domach spokojnej starości, profesjonalnych wózkach do sprzątania oraz w meblach i stojakach ekspozycyjnych.
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 125 mm
Kółko Agila to kółko obrotowe z blokadą kierunkową przeznaczone do zastosowań profesjonalnych, w tym do łóżek opiekuńczych, wózków cateringowych i systemów dostarczania posiłków, szpitali, domów opieki i domów spokojnej starości, profesjonalnych wózków do sprzątania oraz mebli i stojaków ekspozycyjnych. Trzpień pełny, okrągły, stanowi element mocujący kółko do konstrukcji nośnej urządzenia i zapewnia stabilne osadzenie w obudowie. Obudowa wykonana jest z arkusza stalowego, średniego, a obrót kółka zapewnia łożysko stożkowe z dwoma wyścigami kulkowymi, co gwarantuje płynną pracę i precyzyjne prowadzenie. Koło o średnicy 125 mm posiada bieżnik z gumy pełnej, nie brudzącej śladów, natomiast korpus koła wykonany jest z arkuszy stalowych. Całkowita wysokość kółka wynosi 163 mm. Kółko przenosi obciążenie statyczne do 200 kg oraz obciążenie dynamiczne do 100 kg przy prędkości 3 km/h.
Kółko obrotowe 100 mm
Kółko obrotowe Agila wyposażone jest w syntetyczny ekspander okrągły, przy czym podczas zamawiania należy wskazać wymaganą wewnętrzną średnicę tuby. Obudowa wykonana z arkusza stalowego średniego zawiera łożysko obrotowe składające się z dwóch wyścigów kulkowych zapewniających płynny ruch obrotowy. Koło posiada korpus wykonany z arkuszy stalowych oraz bieżnię z gumy pełnej nie brudzącą śladów, wyposażone w łożysko stożkowe gwarantujące długotrwałą eksploatację. Średnica koła wynosi 100 mm, a całkowita wysokość kółka to 138 mm. Nośność dynamiczna osiąga 80 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 160 kg, co czyni produkt idealnym rozwiązaniem dla łóżek opiekuńczych, wózków cateringowych i systemów dostarczania posiłków, szpitali, domów opieki i domów spokojnej starości, profesjonalnych wózków do sprzątania oraz mebli i stojaków ekspozycyjnych.
Kółko obrotowe z Blokada pełna 100 mm
Koło Agila to koło obrotowe z blokadą pełną, przeznaczone do zastosowań wymagających stabilnego i precyzyjnego prowadzenia. Element mocujący stanowi syntetyczny ekspander okrągły, a podczas zamawiania należy wskazać wymaganą wewnętrzną średnicę tuby. Obudowa wykonana jest z arkusza stalowego średniego, a obrót zapewniają dwa wyścigi kulkowe. Koło wyposażono w łożysko stożkowe oraz bieżnik z gumy pełnej, nie brudzącej śladów, o średnicy 100 mm, a korpus koła wykonano z arkuszy stalowych. Wysokość całkowita koła wynosi 138 mm. Nośność statyczna wynosi 160 kg, natomiast nośność dynamiczna wynosi 80 kg przy prędkości 3 km/h. Koło znajduje zastosowanie w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, szpitalach, domach opieki i domach spokojnej starości, profesjonalnych wózkach do sprzątania oraz w meblach i stojakach ekspozycyjnych.
Kółko obrotowe 150 mm
Kółko obrotowe Agila wyposażone jest w trzpień pełny, okrągły zapewniający stabilne mocowanie. Obudowa wykonana z arkusza stalowego średniego zapewnia wytrzymałość konstrukcji, a zastosowanie dwóch wyścigów kulkowych gwarantuje płynny obrót kółka. Koło składa się z korpusu wykonanego z arkuszy stalowych oraz bieżnika z gumy pełnej, nie brudzący śladów, co zapewnia ciche i bezpieczne użytkowanie. Koło wyposażone jest w łożysko stożkowe o średnicy 150 mm. Całkowita wysokość kółka wynosi 188 mm. Nośność dynamiczna przy prędkości 3 km/h wynosi 100 kg, natomiast nośność statyczna osiąga 200 kg. Produkt znajduje zastosowanie w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, szpitalach, domach opieki i domach spokojnej starości, profesjonalnych wózkach do sprzątania oraz meblach i stojakach ekspozycyjnych.
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 100 mm
Koło obrotowe z blokadą kierunkową Agila to element jezdny przeznaczony do mocowania w wózkach i meblach wymagających stabilnego, kontrolowanego ruchu. Trzpień pełny, okrągły stanowi część mocującą koła i zapewnia pewne osadzenie w konstrukcji nośnej. Obudowa wykonana jest z arkusza stalowego średniego, a łożysko obrotowe stanowią dwa wyścigi kulkowe, umożliwiające swobodny obrót koła wokół osi pionowej. Koło o średnicy 100 mm wyposażono w łożysko stożkowe... Poprawka: poniżej finalna wersja. Koło obrotowe z blokadą kierunkową Agila to element jezdny przeznaczony do montażu w wózkach i meblach wymagających stabilnego, kontrolowanego ruchu. Część mocująca stanowi trzpień pełny, okrągły, zapewniający pewne osadzenie koła w konstrukcji nośnej. Obudowa wykonana jest z arkusza stalowego średniego, a obrót koła wokół osi pionowej zapewnia łożysko ślizgowe w postaci dwóch wyścigów kulkowych. Koło o średnicy 100 mm posiada bieżnik z gumy pełnej, nie brudzącej śladów, oraz korpus z arkuszy stalowych, co łączy wytrzymałość z dobrą ochroną podłoża. Całkowita wysokość koła wynosi 138 mm, co pozwala na jego zastosowanie w konstrukcjach o określonej wysokości montażowej. Nośność statyczna wynosi 160 kg, natomiast nośność dynamiczna, przy prędkości 3 km/h, wynosi 80 kg. Produkt znajduje zastosowanie w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, szpitalach, domach opieki i domach spokojnej starości, profesjonalnych wózkach do sprzątania oraz w meblach i stojakach ekspozycyjnych.
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 150 mm
Koło Agila to koło obrotowe z blokadą kierunkową, przeznaczone do zastosowań profesjonalnych, w tym do łóżek opiekuńczych, wózków cateringowych i systemów dostarczania posiłków, a także w szpitalach, domach opieki i domach spokojnej starości, profesjonalnych wózkach do sprzątania oraz meblach i stojakach ekspozycyjnych. Element mocujący stanowi trzpień pełny, okrągły, który zapewnia stabilne połączenie z konstrukcją nośną urządzenia. Obudowa wykonana jest z arkusza stalowego średniej grubości, a jej obrót umożliwia łożysko stożkowe w postaci dwóch wyścigów kulkowych, zapewniających płynną pracę i równomierne rozłożenie obciążeń. Koło o średnicy 150 mm wyposażono w bieżnik z gumy pełnej, nie brudzącej śladów, oraz w korpus wykonany z arkuszy stalowych. Wysokość całkowita koła wynosi 188 mm. Nośność statyczna produktu wynosi 200 kg, natomiast nośność dynamiczna przy prędkości 3 km/h wynosi 100 kg.
Kółko obrotowe 150 mm
Kółko obrotowe Agila wyposażone jest w syntetyczny ekspander okrągły, przy czym podczas zamawiania należy wskazać wymaganą wewnętrzną średnicę tuby. Obudowa wykonana z arkusza stalowego średniego zawiera łożysko obrotowe składające się z dwóch wyścigów kulkowych zapewniających płynny ruch obrotowy. Koło posiada korpus z arkuszy stalowych oraz bieżnię z gumy pełnej nie brudzący śladów, wyposażone w łożysko stożkowe gwarantujące trwałość i niezawodność. Średnica koła wynosi 150 mm, a całkowita wysokość kółka to 188 mm. Nośność dynamiczna osiąga 100 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 200 kg, co czyni je idealnym rozwiązaniem do łóżek opiekuńczych, wózków cateringowych i systemów dostarczania posiłków, zastosowań szpitalnych, domów opieki i domów spokojnej starości, profesjonalnych wózków do sprzątania oraz mebli i stojaków ekspozycyjnych.
Kółko obrotowe 150 mm
Kółko obrotowe Agila wyposażone jest w syntetyczny ekspander kwadratowy, przy czym podczas zamawiania należy wskazać wymaganą wewnętrzną średnicę tuby. Obudowa wykonana z arkusza stalowego średniego zawiera łożysko obrotowe składające się z dwóch wyścigów kulkowych zapewniających płynny ruch obrotowy. Koło składa się z korpusu wykonanego z arkuszy stalowych oraz bieżnika z gumy pełnej nie brudzący śladów, wyposażone w łożysko stożkowe gwarantujące długotrwałą eksploatację. Średnica koła wynosi 150 mm, a całkowita wysokość kółka to 188 mm. Nośność dynamiczna osiąga 100 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 200 kg. Produkt znajduje zastosowanie w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, szpitalach, domach opieki i domach spokojnej starości, profesjonalnych wózkach do sprzątania oraz meblach i stojakach ekspozycyjnych.
Kółko obrotowe z Blokada pełna 150 mm
Koło Agila to obrotowe koło z blokadą pełną, przeznaczone do zastosowań wymagających stabilnego i precyzyjnego podparcia. Trzpień montażowy stanowi syntetyczny ekspander o kwadratowym kształcie, a podczas zamawiania należy wskazać wymaganą wewnętrzną średnicę tuby, aby zapewnić prawidłowe dopasowanie do konstrukcji. Obudowa wykonana jest z arkusza stalowego o średniej grubości i wyposażona w dwa wyścigi kulkowe, które zapewniają płynny obrót koła wokół osi pionowej. Koło o średnicy 150 mm posiada bieżnik z gumy pełnej, nieblądzącej śladów, oraz korpus z arkuszy stalowych, a jego łożysko stanowi łożysko stożkowe. Całkowita wysokość produktu wynosi 188 mm, co należy uwzględnić przy projektowaniu przestrzeni montażowej. Nośność statyczna koła wynosi 200 kg, natomiast nośność dynamiczna przy prędkości 3 km/h wynosi 100 kg. Produkt znajduje zastosowanie w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, szpitalach, domach opieki i domach spokojnej starości, profesjonalnych wózkach do sprzątania oraz w meblach i stojakach ekspozycyjnych.
Frequently Asked Questions
Zalety kółek stożkowych łożysk kulkowych
Wybór łożyska koła odgrywa kluczową rolę w ogólnej jakości i wydajności koła, obok materiału obudowy, materiału bieżnika, średnicy koła i innych zmiennych. Łożyska kulkowe stożkowe zapewniają płynne, niezawodne toczenie pod obciążeniem i mogą być dostosowane do wymagań szerokiej gamy zastosowań. Kółka z łożyskami kulkowymi stożkowymi wyróżniają się unikalnym połączeniem wydajności, regulacji i łatwości konserwacji.
Kółka TENTE z łożyskiem kulkowym stożkowym oferują różne zalety:
W pełni wymienne łożysko - W przeciwieństwie do innych łożysk kół, konstrukcja łożyska kulkowego stożkowego w kółkach TENTE jest odłączana, umożliwiając wymianę łożyska w razie potrzeby w celu przedłużenia żywotności kółka.
Regulowany w celu kompensacji zużycia - Jeśli naturalne zużycie powoduje luk osiowy lub promienny, łożysko można ponownie regulować, po prostu dokręcając połączenie śrubowe osi. Zapewnia to utrzymanie optymalnej wydajności toczenia w czasie.
Wysoka precyzja i płynne walcowanie - stożkowy układ elementów tocznych zapewnia stabilne, płynne toczenie pod obciążeniem, poprawiając obsługę i zmniejszając wysiłek operatora w różnych zastosowaniach.
Rodzaje kółek stożkowych łożysk kulkowych
Kółka z łożyskami kulkowymi stożkowymi są dostępne z różnymi mechanizmami blokującymi i opcjami montażu, w różnych materiałach kół, rozmiarach i konfiguracjach obudowy, każdy dostosowany do określonych wymagań dotyczących wydajności. Chociaż wszystkie warianty mają wspólną zaletę wymiennego i regulowanego łożyska koła, wybór typu koła pozwala na precyzyjne dostosowanie właściwości toczenia, trwałości i zgodności środowiskowej do zastosowań. Poniżej znajdują się dwa powszechnie stosowane kółka z łożyskami kulkowymi stożkowymi.
Kółka obrotowe z łożyskiem kulkowym stożkowym
Kółka obrotowe łożyska kulkowe stożkowe łączą precyzję i trwałość regulowanego, wymiennego łożyska kulkowego stożkowego z pełną zwrotnością obudowy obrotowej. To parowanie jest szczególnie cenne w środowiskach, w których sprzęt musi często i płynnie zmieniać kierunek. W połączeniu z odpowiednimi materiałami kół kółka te można dostosować do szerokiego zakresu środowisk pracy. Jednym z przykładów obrotowego kółka z łożyskiem stożkowym koła kulkowego jest nasza seria TENTE Agila. Jest wyposażony w obudowę ze stali tłoczonej, jest dostępny ze wszystkimi opcjami montażu - płytką, otworem na śrubę, ekspanderem i złączką trzpienia - i może być skonfigurowany z całkowitą blokadą, blokadą kierunkową lub hamulcem koła. Różne opcje kół - bez znakowania lub przewodzące elektrycznie - i rozmiary kół zaspokajają różne potrzeby.
Małe kółka z łożyskiem kulkowym stożkowym
Małe kółka z łożyskami kulkowymi stożkowymi zapewniają taką samą precyzję, możliwość regulacji i wymianę jak ich większe odpowiedniki, ale w bardziej kompaktowej formie. Ich zmniejszona średnica koła i rozmiar obudowy sprawiają, że idealnie nadają się do zastosowań, w których przestrzeń jest ograniczona lub gdzie sprzęt musi pozostać nisko nad ziemią. Pomimo swoich rozmiarów łożysko kulkowe stożkowe zapewnia płynne, kontrolowane toczenie z dodatkową zaletą regulacji, aby wyeliminować luki osiowe lub promieniowe spowodowane zużyciem. Jednym z przykładów z naszej oferty jest bliźniak Agila. Kółka te zachwycają całkowitą wysokością zaledwie 69 mm w najmniejszej konfiguracji. Agila twin ma obudowę ze stalowej prasowanej i jest dostępna z opcjami mocowania otworu na śrubę, płytę lub trzpień. Dodatkowo można go skonfigurować z hamulcem koła, całkowitą blokadą lub centralną blokadą całkowitą.
Obszary zastosowań dla kółek z łożyskiem kulkowym stożkowym
Kółka z łożyskami kulkowymi stożkowymi są wybierane do zastosowań, w których niezbędna jest precyzja, stabilność i długa żywotność. Dzięki regulowanej i wymiennej konstrukcji łożysk zachowują stałą wydajność nawet po dłuższym użytkowaniu, co czyni je doskonałym wyborem dla urządzeń, które muszą pozostać niezawodne w codziennej pracy. Niezależnie od sektora, kółka z łożyskami kulkowymi stożkowymi zapewniają wszechstronne i długotrwałe rozwiązanie mobilności, które można dostroić do specyficznych wymagań operacyjnych, zapewniając maksymalną wydajność przez cały okres ich eksploatacji. Kółka te są powszechnie stosowane w środowiskach medycznych do zastosowań w meblach medycznych. Doskonale nadają się również do profesjonalnych zastosowań meblowych, a także do profesjonalnych wózków czyszczących. Nasze kółka z łożyskami kulkowymi stożkowymi nie nadają się szczególnie do zastosowań o dużej wytrzymałości, ponieważ ich nośność waha się od 40 kg do 100 kg na kółko, w zależności od serii i konfiguracji.