Kółko obrotowe z Blokada pełna 150 mm
Agila
EAN:
4031582326239
Numer produktu:
2477DIK150R47-32-35
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Różne opcje montażu
Koło Agila to obrotowe koło z blokadą pełną, przeznaczone do zastosowań wymagających stabilnego i precyzyjnego podparcia. Trzpie...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Koło Agila to obrotowe koło z blokadą pełną, przeznaczone do zastosowań wymagających stabilnego i precyzyjnego podparcia. Trzpień montażowy stanowi syntetyczny ekspander o kwadratowym kształcie, a podczas zamawiania należy wskazać wymaganą wewnętrzną średnicę tuby, aby zapewnić prawidłowe dopasowanie do konstrukcji. Obudowa wykonana jest z arkusza stalowego o średniej grubości i wyposażona w dwa wyścigi kulkowe, które zapewniają płynny obrót koła wokół osi pionowej. Koło o średnicy 150 mm posiada bieżnik z gumy pełnej, nieblądzącej śladów, oraz korpus z arkuszy stalowych, a jego łożysko stanowi łożysko stożkowe. Całkowita wysokość produktu wynosi 188 mm, co należy uwzględnić przy projektowaniu przestrzeni montażowej. Nośność statyczna koła wynosi 200 kg, natomiast nośność dynamiczna przy prędkości 3 km/h wynosi 100 kg. Produkt znajduje zastosowanie w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, szpitalach, domach opieki i domach spokojnej starości, profesjonalnych wózkach do sprzątania oraz w meblach i stojakach ekspozycyjnych.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Podstawowe atuty
Mocowanie
Obudowa
Koło
Zestaw uchwytów