- Strona główna
- Kółka i koła jezdne
- Systemy Zmotoryzowane
-
Linea E-Lock
Linea E-Lock
Kółko obrotowe z elektrycznym systemem blokującym 150 mm
Linea E-Lock to kółko obrotowe z elektrycznym systemem blokującym, wyposażone w trzpień z krzywką sterującą do prętów profilowych w wariancie krótkim. Obudowa wykonana jest z poliamidu i wyposażona w łożysko kulkowe precyzyjne, które zapewnia płynne i niezawodne obroty. Kółko posiada średnicę 150 mm i jest wyposażone w łożysko kulkowe precyzyjne, które gwarantuje wysoką precyzję i trwałość. Bieżnik wykonany jest z poliuretanu wtryskanego o właściwościach przewodzenia elektrycznego, co zapewnia bezpieczeństwo elektrostatyczne w środowiskach medycznych. Całkowita wysokość kółka wynosi 155 mm. Urządzenie charakteryzuje się nośnością statyczną 450 kg oraz nośnością dynamiczną 150 kg przy prędkości 4 km/h. Linea E-Lock przeznaczony jest do zastosowań w wózkach anestezjologicznych, ramionach C, tomografach komputerowych, urządzeniach MRI i rentgenowskich, komputerach na kółkach, wózkach do dializy, wózkach na leki, wózkach pielęgniarskich, aparatach ultrasonograficznych, respiratorach oraz robotach chirurgicznych, a także w szpitalach, domach opieki i domach spokojnej starości.
Kółko obrotowe z elektrycznym systemem blokującym 150 mm
Linea E-Lock to kółko obrotowe z elektrycznym systemem blokującym przeznaczone do zastosowań medycznych i przemysłowych wymagających precyzyjnej kontroli ruchu. Urządzenie wyposażone jest w trzpień z krzywką sterującą do prętów profilowych w wariancie krótkiej, umożliwiający łatwą instalację na różnych typach wózków i urządzeń. Obudowa wykonana z poliamidu zapewnia odporność na warunki szpitalne i łatwość czyszczenia, natomiast łożysko kulkowe precyzyjne w obudowie gwarantuje płynne i niezawodne obroty. Koło o średnicy 150 mm wyposażone jest w łożysko kulkowe precyzyjne oraz bieżnik z poliuretanu wtryskanego o właściwościach przewodzących elektrycznie, co zapobiega gromadzeniu się ładunków elektrostatycznych. Całkowita wysokość urządzenia wynosi 155 mm. Kółko charakteryzuje się nośnością statyczną 450 kg oraz nośnością dynamiczną 150 kg przy prędkości 4 km/h, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla wózków anestezjologicznych, ramion C do tomografów komputerowych, urządzeń MRI i rentgenowskich, komputerów na kółkach, wózków do dializy, wózków na leki, wózków pielęgniarskich, robotów chirurgicznych, aparatów ultrasonograficznych oraz respiratorów stosowanych w szpitalach, domach opieki i domach spokojnej starości.
Kółko obrotowe z elektrycznym systemem blokującym 150 mm
Linea E-Lock to kółko obrotowe z elektrycznym systemem blokującym przeznaczone do zastosowań medycznych i przemysłowych wymagających precyzyjnej kontroli ruchu. Urządzenie wyposażone jest w trzpień z krzywką sterującą do prętów profilowych w wariancie krótkim, umożliwiający łatwą instalację na standardowych systemach nośnych. Obudowa wykonana z poliamidu zapewnia odporność chemiczną i długotrwałość, a precyzyjne łożysko kulkowe w układzie obrotowym gwarantuje płynne i stabilne działanie. Koło o średnicy 150 mm wyposażone jest w łożysko kulkowe precyzyjne oraz bieżnik z poliuretanu wtryskiwanego o właściwościach przewodzących elektrycznie, co zapobiega gromadzeniu się ładunków elektrostatycznych. Całkowita wysokość urządzenia wynosi 155 mm. Kółko charakteryzuje się nośnością statyczną do 450 kg, natomiast nośność dynamiczna wynosi 150 kg przy prędkości 4 km/h oraz 150 kg przy prędkości 3 km/h. Linea E-Lock znajduje zastosowanie w wózkach anestezjologicznych, ramionach C tomografów komputerowych, urządzeniach MRI i rentgenowskich, komputerach na kółkach, wózkach do dializy, wózkach na leki, wózkach pielęgniarskich, robotach chirurgicznych, aparatach ultrasonograficznych oraz respiratorach, a także w szpitalach, domach opieki i domach spokojnej starości.