Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!
Linea E-Lock to kółko obrotowe z elektrycznym systemem blokującym, wyposażone w trzpień z krzywką sterującą do prętów profilowych w wariancie krótkim. Obudowa wykonana jest z poliamidu i wyposażona w łożysko kulkowe precyzyjne, które zapewnia płynne i niezawodne obroty. Kółko posiada średnicę 150 mm i jest wyposażone w łożysko kulkowe precyzyjne, które gwarantuje wysoką precyzję i trwałość. Bieżnik wykonany jest z poliuretanu wtryskanego o właściwościach przewodzenia elektrycznego, co zapewnia bezpieczeństwo elektrostatyczne w środowiskach medycznych. Całkowita wysokość kółka wynosi 155 mm. Urządzenie charakteryzuje się nośnością statyczną 450 kg oraz nośnością dynamiczną 150 kg przy prędkości 4 km/h. Linea E-Lock przeznaczony jest do zastosowań w wózkach anestezjologicznych, ramionach C, tomografach komputerowych, urządzeniach MRI i rentgenowskich, komputerach na kółkach, wózkach do dializy, wózkach na leki, wózkach pielęgniarskich, aparatach ultrasonograficznych, respiratorach oraz robotach chirurgicznych, a także w szpitalach, domach opieki i domach spokojnej starości.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
594EUSP150R36-32 N 9002 ro
Numer materiału S4
990065310
Podstawowe atuty
Typ
Kółko obrotowe z elektrycznym systemem blokującym
Szerokość całkowita
71 mm
Nośność przy 4 km/h
150 kg
Nośność statyczne
450 kg
Wysokość całkowita
155 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
40 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-10 °C
Waga całkowita
1,52 kg
Nazwa produktu
Linea E-Lock
Standardowy
EN12531 — Odlewy do łóżek szpitalnych
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Liczba otworów montażowych Trzpień
2
Typ mocowania
Trzpień z Krzywka sterująca do prętów profilowych, Wariant krótka
Średnica Trzpień
32 mm
Długość Trzpień
50 mm
Położenie gwintu Trzpień
7 mm
Obudowa
Kolor
Szary biały (RAL9002)
Kształt Widelec
Obudowa na dwa Koło
Materiał obudowy
Poliamid
Łożysko obrotowe
Łożysko kulkowe precyzyjne
Średnica kopuły
45,5 mm
Zasięg działania koła
254 mm
Wysięg
47,5 mm
Promień działania koła
127 mm
Koło
Twardość Bieżnia (A)
92 Shore A
Twardość Bieżnia (D)
42 Shore D
Materiał ciała
Poliamid
Materiał bieżni
Poliuretan, Wtrysk, przewodzący elektrycznie
Średnica
150 mm
Szerokość korpusu
15 mm
Osłony gwintu
Z osłoną gwintu
Łożysko
Łożysko kulkowe precyzyjne
Kolor Koło
Szary biały (RAL9002)
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
Efektywna praca
Centralna blokada za pomocą jednego przycisku dla maksymalnego komfortu