- Strona główna
- Kółka i koła jezdne
- Kółka wysokiej jakości
- Kółka według materiału bieżnika
-
Kółka pneumatyczne
Kółka pneumatyczne
Zalety kółek pneumatycznych
Kółka pneumatyczne zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić wyjątkową amortyzację i płynną mobilność, nawet na nierównych lub zewnętrznych powierzchniach. Wypełnione powietrzem opony amortyzują obciążenia przed wibracjami i uderzeniami, chroniąc zarówno przewożony towar, jak i samą aplikację. To sprawia, że są doskonałym wyborem do zastosowań, w których komfort, bezpieczeństwo obciążenia i redukcja hałasu są kluczowymi czynnikami.
Kółka pneumatyczne TENTE oferują różne zalety:
Doskonała amortyzacja - Kółka pneumatyczne wykorzystują opony wypełnione powietrzem do amortyzacji obciążeń przed wstrząsami i wibracjami. Jest to idealne rozwiązanie do transportu delikatnych towarów lub wrażliwego sprzętu na nierównych lub zewnętrznych powierzchniach.
Płynna i cicha praca - miękki, elastyczny bieżnik zmniejsza hałas toczenia i zapewnia płynny ruch nawet w trudnym terenie. Dzięki temu kółka pneumatyczne doskonale nadają się do środowisk wrażliwych na hałas i do stosowania na powierzchniach mieszanych.
Doskonała przyczepność na nierównych powierzchniach - Dzięki profilom bieżnika blokowym lub żebrowanym pneumatyczne kółka zapewniają niezawodną przyczepność na zewnętrznych ścieżkach, żwirze lub nieregularnych podłogach. Zapewnia to stabilną, kontrolowaną obsługę nawet w trudnych warunkach.
Ochrona podłóg i wyposażenia - miękki materiał opon pomaga zminimalizować siły uderzenia, chroniąc zarówno transportowane przedmioty, jak i powierzchnie, po których się przemieszczają. Rozprowadzają również ciężar na większej powierzchni i wywierają mniejszy nacisk na podłogę. Zapobiega to uszkodzeniom podłóg i zmniejsza zużycie sprzętu transportowego.
Rodzaje kółek pneumatycznych
Kółka pneumatyczne są dostępne w wersjach obrotowych i stałych z bieżnikami liniowymi lub profilowymi, każdy zaprojektowany tak, aby spełnić określone wymagania dotyczące mobilności i powierzchni. Poniżej znajdują się różne typy kółek pneumatycznych i ich kluczowe zalety:
Kółka pneumatyczne z profilem blokowym
Kółka pneumatyczne o profilu blokowym zapewniają maksymalną przyczepność i stabilność na nierównych, miękkich lub zewnętrznych powierzchniach. Ich konstrukcja bieżnika zapewnia bezpieczną przyczepność podczas poruszania się po żwirze, trawie lub nierównym gruncie, zmniejszając ryzyko poślizgnięcia się pod obciążeniem. Są powszechnie stosowane w zastosowaniach takich jak sprzęt do usuwania odpadów, budowa kontenerów i inne, gdzie niezbędne jest bezpieczne przemieszczanie się po powierzchniach zewnętrznych lub nieutwardzonych. Nasza Alpha jest dostępna z kołem pneumatycznym 260 mm z profilem blokowym. Dzięki obrotowej obudowie z blachy stalowej ten kółek jest w stanie obsłużyć obciążenia statyczne do 300 kg i obciążenia do 150 kg przy prędkości 4 km/h.
Kółka pneumatyczne z profilem liniowym
Kółka pneumatyczne z profilem liniowym są zoptymalizowane pod kątem płynnego toczenia i stabilności kierunkowej. Żebrowany bieżnik zmniejsza opór toczenia, ułatwiając pchanie lub holowanie sprzętu na twarde powierzchnie zewnętrzne, takie jak utwardzone ścieżki, asfalt lub beton. Kółka te są powszechnie stosowane w logistyce detalicznej i magazynowaniu, umożliwiając wydajny przepływ ładunków po mieszanych powierzchniach przemysłowych. Nasza Alpha jest dostępna z kołem pneumatycznym 200 mm z profilem liniowym. Stosując obrotową lub stałą obudowę z blachy stalowej, ten kółek jest w stanie obsłużyć obciążenia statyczne do 150 kg i obciążenia do 75 kg przy prędkości 4 km/h.
Pneumatyczne kółka stałe
Stałe kółka pneumatyczne zapewniają prostą linię śledzenia i stabilność, co czyni je niezbędnym wyborem dla ciężkich ładunków lub sprzętu, który musi pokonywać przewidywalne ścieżki. W połączeniu z obrotowymi kółkami na przeciwległym końcu wózka lub sprzętu tworzą niezawodną kombinację do transportu prowadzonego. Nasza Alpha jest dostępna ze stałą obudową wykonaną z blachy stalowej, wyposażoną w pneumatyczne koło 200 mm z profilem liniowym.
Pneumatyczne kółka obrotowe
Obrotowe kółka pneumatyczne zapewniają doskonałą zwrotność, umożliwiając aplikacjom płynną poruszanie się w ciasnych przestrzeniach i zmianę kierunku, nawet na nierównym terenie. Ich opony wypełnione powietrzem pochłaniają wstrząsy i wibracje, chroniąc wrażliwe towary podczas transportu. Są powszechnie stosowane w klatkach rolkowych, systemach postlogistycznych i mobilnym sprzęcie zewnętrznym. Nasza Alpha jest dostępna z obrotową obudową z blachy stalowej, z kołem pneumatycznym o profilu liniowym lub blokowym.
Obszary zastosowania kółek pneumatycznych
Kółka pneumatyczne są stosowane wszędzie tam, gdzie wymagana jest amortyzacja wstrząsów, redukcja hałasu i płynna mobilność w nierównym terenie. Ich opony wypełnione powietrzem chronią wrażliwe obciążenia i sprzęt, co czyni je szczególnie cennymi w zastosowaniach przemysłowych i logistycznych. W środowiskach przemysłowych kółka pneumatyczne są montowane do urządzeń do usuwania odpadów, jednostek do budowy kontenerów, narzędzi do budowy maszyn i innych, zapewniając niezawodny transport przez zewnętrzne podwórki i szorstkie podłogi. Ich właściwości tłumiące drgania sprawiają, że są również odpowiednie dla producentów ceramiki i szkła, gdzie delikatne towary muszą być obchodzone ostrożnie. W zastosowaniach logistycznych kółka pneumatyczne zapewniają płynną obsługę palet rolkowych i wózków, klatek rolkowych i systemów postlogistycznych, wspierając bezpieczny i wydajny przepływ materiałów przez magazyny, doki załadunkowe i obszary transportu zewnętrznego.