Koła kołnierzowe
Koło 250 mm
Koło Novatech to element obudowy wykonany z żeliwa, przeznaczony do zastosowań w wózkach jezdnych i systemach transportowych. Koło charakteryzuje się średnicą 250 mm i szerokością bieżnika 75 mm. Bieżnik wykonany jest z poliuretanu odlewanego, zapewniającego trwałość i stabilność podczas eksploatacji. Produkt znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, systemach AMR, zautomatyzowanych systemach wahadłowych, motoryzacji OEM, produkcji ceramiki i szkła, budowie kontenerów, technologii przeciwpożarowej, wózkach widłowych, ciężkich systemach AGV, budowie maszyn, systemach logistycznych pocztowych oraz wózkach produkcyjnych i platformowych.
Koło 230 mm
Koło Novatech to element obudowy wykonany z żeliwa, przeznaczony do zastosowań w wózkach jezdnych i systemach transportowych. Koło charakteryzuje się średnicą 230 mm i szerokością bieżnika 82 mm. Bieżnik wykonany jest z poliuretanu odlewanego, zapewniającego trwałość i niezawodność w wymagających warunkach pracy. Produkt znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, systemach AMR, zautomatyzowanych systemach wahadłowych, motoryzacji OEM, produkcji ceramiki i szkła, budowie kontenerów, technologii przeciwpożarowej, obsłudze wózków widłowych, ciężkich systemach AGV, budowie maszyn, systemach logistycznych pocztowych oraz wózkach produkcyjnych i platformowych.
Koło 250 mm
Koło Novatech to korpus koła przeznaczony do zastosowań w wózkach widłowych, systemach AGV, urządzeniach transportowych oraz w przemyśle lotniczym i kosmicznym. Produkt charakteryzuje się średnicą 250 mm i szerokością bieżnika 80 mm. Korpus wykonany jest z żeliwa, zapewniającego wysoką wytrzymałość i trwałość, natomiast bieżnik wykonany z poliuretanu odlewanego zapewnia doskonałą przyczepność i odporność na zużycie. Koło znajduje zastosowanie w zautomatyzowanych systemach wahadłowych, systemach logistycznych, wózkach produkcyjnych i platformowych, a także w technologii przeciwpożarowej i ochronie przeciwpożarowej.
Frequently Asked Questions
Zalety kół kołnierzowych
Koła kołnierzowe są zaprojektowane do jazdy prowadzonej po szynach i profilowanych torach, gdzie kluczowe znaczenie mają boczne utrzymanie i powtarzalne pozycjonowanie. Zintegrowany kołnierz zapewnia prowadzenie boczne, które pomaga utrzymać koło na torze poprzez zakręty i przejścia, zmniejszając ryzyko usuwania śledzenia i ograniczając obciążenia boczne piasty. Koła kołnierzowe TENTE mają wiele kluczowych zalet:
Wysoka ładowność — Nasza oferta obejmuje bardzo wytrzymałe koła poliamidowe zaprojektowane do wymagających zastosowań przemysłowych. W połączeniu z precyzyjnymi łożyskami kulkowymi zapewniają płynną pracę pod obciążeniem i powtarzalne pozycjonowanie na trasach prowadzonych.
Szeroka temperatura pracy — W zależności od konfiguracji, nasze koła kołnierzowe umożliwiają niezawodną pracę w zakresie od -40 °C do 80 °C, umożliwiając stosowanie w chłodzonych pomieszczeniach i cieplejszych środowiskach przemysłowych, gdy interfejs toru jest odpowiednio dopasowany.
Mechaniczne dopasowanie - koła kołnierzowe mogą być wykonane na zamówienie, aby spełnić określone potrzeby wymiarowe lub interfejsowe (np. geometria kołnierza, szczegóły otworu/piasty), zapewniając prawidłowe połączenie z torą.
Rodzaje kół kołnierzowych
TENTE oferuje odrębne serie kół kołnierzowych dostosowane do jazdy prowadzonej po szynach i profilowanych torach. Asortyment obejmuje bardzo wytrzymałe koła z kołnierzem poliamidowym z precyzyjnymi łożyskami kulkowymi - dostępne w różnych średnicach, z niestandardowymi konstrukcjami dla określonych interfejsów szyn - a także warianty kół z kołnierzem lewo/prawym do systemów wózków prowadzonych, w których kluczowe znaczenie mają prawidłowe mocowanie szyny i kompaktowa instalacja.
Koło kołnierzowe MMP
Wytrzymałe koło prowadzące szynę do zastosowań przemysłowych. MMP to poliamidowe koło kołnierzowe z precyzyjnymi łożyskami kulkowymi, dostępne w rozmiarach Ø50—200 mm i o mocy do 2000 kg w zależności od wielkości. Pracuje niezawodnie od -40° C do +80° C i może być skonstruowany na zamówienie (np. geometria kołnierza, otwor/piasta), aby pasować do profilu szyny i interfejsu. Typowe zastosowania obejmują transport prowadzony na szynach stałych, gdzie wysoka ładowność, powtarzalne śledzenie i stabilność wymiarowa mają kluczowe znaczenie.
Koło kołnierzowe ZJJ
Nasze koło kołnierzowe ZJJ jest przeznaczone do kierowanego ruchu wózka w systemach torowych. ZJJ jest wyposażony w koło kołnierzowe z jednym wyścigiem piłki i jest oferowany w wersji lewej/prawej dla prawidłowego mocowania szyny. Koło to jest używane w naszych kółkach Stora z automatycznymi hamulcami bocznymi. Wykorzystują obudowę wykonaną z ciężko tłoczonej stali i mogą być konfigurowane z różnymi opcjami montażu - blacha, otwór na śruby i złączki trzpieniowe. Kółka chodnikowe Stora ze zintegrowanym kołnierzem są powszechnie stosowane przy średnicy koła 160 mm, co pozwala na ładowność 160 kg na kółko.
Obszary zastosowania kół kołnierzowych
Koła kołnierzowe są wybierane wszędzie tam, gdzie ruch musi być prowadzony na szynach lub profilowanych torach. W handlu detalicznym pomagają wózkom zakupowym zachować bezpieczeństwo na podróżnych i określonych ścieżkach. W dziedzinie intralogistyki i produkcji obsługują zautomatyzowane systemy wahadłowe i ciężkie systemy AGV kierowane koleją, a także wózki produkcyjne i platformowe i linie do budowy kontenerów - zapewniając niezawodne śledzenie, powtarzalne pozycjonowanie i płynny ruch po stałych trasach. Stosuje się je również w urządzeniach do usuwania odpadów, gdy kosze lub nośniki biegną wzdłuż prowadnic podłogowych lub górnych. Aby zapewnić niezawodne osiągi, w razie potrzeby połącz koło z odpowiednio ocenioną obudową i upewnij się, że interfejs toru jest prawidłowo dopasowany, ponieważ ogólna trwałość zależy od całego systemu toczenia.