- Strona główna
- Przemysł
- Opieka zdrowotna
- Wózki medyczne
-
Komputery na kółkach
Kółka i rolki do komputerów mobilnych
Jednostka napędowa 125 mm
Produkt E-Drive ultimate to jednostka napędowa o charakterze elektrycznym, przeznaczona do zastosowań w elektromobilności i wyposażona w kółka jezdne. Kółko o średnicy 125 mm posiada elastyczną oponę, która jest nie brudząca podłogi i wulkanizowana, co zapewnia stabilną przyczepność oraz ochronę powierzchni. Korpus koła wykonano z poliamidu, co gwarantuje odpowiednią wytrzymałość mechaniczną przy niskiej masie. Mocowanie stanowi płytka prostokątna, umożliwiająca prostą integrację z konstrukcją nośną. Zakres zastosowań obejmuje m.in. przemysł lotniczy i kosmiczny, wyposażenie lotniskowe, wózki anestezjologiczne, wózki na leki, wózki pielęgniarskie, wózki produkcyjne i platformowe, aparaty ultrasonograficzne, stoły warsztatowe, budowę maszyn oraz sprzęt transportowy.
Kółko obrotowe 100 mm
Kółko obrotowe Linea wyposażone jest w trzpień pełny, okrągły zapewniający stabilne mocowanie. Korpus wykonany z poliamidu zawiera łożysko kulkowe precyzyjne w mechanizmie obrotu, gwarantujące płynną pracę i długą żywotność. Koło o średnicy 100 mm składa się z korpusu z poliamidu oraz bieżni z poliuretanu wtryskowego, wsparte łożyskiem kulkowym precyzyjnym dla optymalnej wydajności toczenia. Całkowita wysokość kółka wynosi 120 mm. Nośność dynamiczna osiąga 120 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 240 kg. Produkt znajduje zastosowanie w szerokim spektrum urządzeń medycznych i biurowych, w tym wózkach anestezjologicznych, łóżkach opiekuńczych, sprzęcie diagnostycznym jak tomografy komputerowe, MRI i aparaty rentgenowskie, wózkach cateringowych, meblach biurowych, podnośnikach dla pacjentów, fotelach zabiegowych, robotach chirurgicznych oraz profesjonalnych wózkach do sprzątania.
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 100 mm
Linea to kółko obrotowe z blokadą kierunkową przeznaczone do zastosowań wymagających precyzyjnego prowadzenia i stabilnego unieruchamiania. Trzpień pełny, okrągły stanowi element mocujący, który umożliwia montaż kółka w ramie lub podstawie urządzenia. Obudowa wykonana jest z poliamidu i zawiera łożysko kulkowe precyzyjne, zapewniające swobodny obrót kółka wokół osi pionowej. Koło o średnicy 100 mm posiada bieżnik z poliuretanu wtryskowego, a jego korpus wykonano z poliamidu; zastosowane łożysko kulkowe precyzyjne zapewnia płynną pracę i niskie opory toczenia. Całkowita wysokość kółka wynosi 120 mm, co pozwala na zachowanie kompaktowych wymiarów przy zachowaniu odpowiedniego prześwitu. Nośność statyczna produktu wynosi 240 kg, natomiast nośność dynamiczna przy prędkości 3 km/h wynosi 120 kg. Produkt znajduje zastosowanie m.in. w wózkach anestezjologicznych, aparatach do ramienia C, tomografach komputerowych, urządzeniach MRI oraz aparatach rentgenowskich, łóżkach opiekuńczych, wózkach piel
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 100 mm
Linea to kółko obrotowe z blokadą kierunkową, przeznaczone do zastosowań wymagających precyzyjnego i stabilnego prowadzenia, a jego konstrukcja obejmuje trzpień pełny, okrągły, obudowę z poliamidu oraz koło o średnicy 100 mm z łożyskiem kulkowym precyzyjnym. Mocowanie stanowi trzpień pełny, okrągły, który umożliwia montaż kółka w ramie lub korpusie urządzenia. Obudowa wykonana jest z poliamidu i wyposażona w łożysko kulkowe precyzyjne, zapewniające swobodny obrót kółka wokół osi pionowej oraz płynną pracę podczas zmiany kierunku jazdy. Koło o średnicy 100 mm posiada bieżnik z poliuretanu formowanego wtryskowo, a jego piasta osadzona jest w łożysku kulkowym precyzyjnym, co zapewnia niski opór toczenia i wysoką powtarzalność ruchu. Całkowita wysokość kółka wynosi 120 mm. Obciążenie statyczne wynosi 240 kg, natomiast obciążenie dynamiczne, przy prędkości 3 km/h, wynosi 120 kg. Produkt przeznaczony jest m.in. do wózków anestezjologicznych, aparatury medycznej, łóżek opiekuńczych, wózków do dializy, mebli biurowych oraz robotów chirurgicznych.
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 100 mm
Koło obrotowe z blokadą kierunkową Linea to komponent przeznaczony do zastosowań wymagających precyzyjnego prowadzenia i stabilnego podparcia. Mocowanie stanowi płytka prostokątna, umożliwiająca montaż do ramy urządzenia. Obudowa wykonana jest z poliamidu i zawiera precyzyjne łożysko kulkowe, które zapewnia płynny obrót koła wokół osi pionowej. Koło o średnicy 100 mm osadzono na precyzyjnym łożysku kulkowym, bieżnik wykonano z poliuretanu formowanego wtryskowo, a korpus koła wykonano z poliamidu. Całkowita wysokość produktu wynosi 124 mm. Nośność statyczna wynosi 240 kg, a nośność dynamiczna przy prędkości 3 km/h wynosi 120 kg. Zastosowania obejmują m.in. wózki anestezjologiczne, aparaty ultrasonograficzne, respiratory oraz meble biurowe.
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 125 mm
Koło obrotowe z blokadą kierunkową Linea to element jezdny przeznaczony do wózków i urządzeń medycznych oraz sprzętu wymagającego precyzyjnego prowadzenia, takiego jak wózki anestezjologiczne, aparaty ultrasonograficzne, respiratory, fotele zabiegowe czy roboty chirurgiczne. Mocowanie stanowi trzpień pełny, okrągły, który zapewnia stabilne osadzenie w konstrukcji nośnej. Obudowa wykonana jest z poliamidu i wyposażona w precyzyjne łożysko kulkowe, umożliwiające swobodny obrót koła wokół osi pionowej. Koło o średnicy 125 mm posiada bieżnik z poliuretanu formowanego wtryskowo, co zapewnia cichą pracę, dobrą przyczepność oraz odporność na ścieranie. Korpus koła wykonany jest z poliamidu, a jego łożysko zapewnia płynny i precyzyjny ruch. Całkowita wysokość koła wynosi 145 mm. Obciążenie statyczne koła wynosi 260 kg, natomiast obciążenie dynamiczne przy prędkości 3 km/h wynosi 130 kg. Produkt przeznaczony jest do zastosowań w szpitalach, domach opieki, meblach biurowych oraz profesjonalnych wózkach do sprzątania, na wózkach cateringowych, na lekach i do dializy.
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 125 mm
Kółko obrotowe z blokadą kierunkową Linea to komponent przeznaczony do wózków i mebli o wysokich wymaganiach użytkowych, w tym wózków anestezjologicznych, aparatury medycznej, mebli biurowych oraz robotów chirurgicznych. Mocowanie stanowi trzpień pełny, okrągły, który zapewnia stabilne osadzenie w konstrukcji nośnej. Obudowa wykonana jest z poliamidu i wyposażona w łożysko kulkowe precyzyjne, odpowiedzialne za płynny obrót kółka wokół osi pionowej. Koło o średnicy 125 mm posiada bieżnik z poliuretanu formowanego wtryskowo, co zapewnia cichą pracę, dobrą amortyzację oraz ochronę podłoża. Korpus koła wykonany jest z poliamidu, a łożysko kołowe stanowi łożysko kulkowe precyzyjne, gwarantujące niski opór toczenia. Całkowita wysokość elementu wynosi 145 mm, co pozwala na precyzyjne dopasowanie do konstrukcji wózka. Nośność statyczna kółka wynosi 260 kg, natomiast nośność dynamiczna przy prędkości 3 km/h osiąga 130 kg. Dobór liczby kółek w aplikacji powinien uwzględniać rzeczywiste obciążenie robocze.
Kółko obrotowe 100 mm
Kółko obrotowe Linea wyposażone jest w trzpień pełny, okrągły zapewniający stabilne mocowanie. Korpus wykonany z poliamidu zawiera łożysko kulkowe precyzyjne w mechanizmie obrotu, gwarantujące płynną pracę i długą żywotność. Koło o średnicy 100 mm posiada korpus z poliamidu oraz bieżnię z poliuretanu wtryskowego, a w piaście zastosowano łożysko kulkowe precyzyjne dla optymalnych właściwości tocznych. Całkowita wysokość kółka wynosi 120 mm. Nośność dynamiczna osiąga 120 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 240 kg. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach anestezjologicznych, sprzęcie medycznym jak ramię C, tomografy komputerowe, MRI i rentgen, łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych, komputerach na kółkach, wózkach do dializy, szpitalach, wózkach na leki, meblach biurowych, podnośnikach dla pacjentów, fotelach rozkładanych i zabiegowych, robotach chirurgicznych, aparatach ultrasonograficznych, respiratorach oraz profesjonalnych wózkach do sprzątania.
Kółko obrotowe 125 mm
Kółko obrotowe Linea wyposażone jest w trzpień pełny, okrągły zapewniający stabilne mocowanie. Korpus wykonany z poliamidu zawiera łożysko kulkowe precyzyjne w mechanizmie obrotu, gwarantujące płynną pracę i długą żywotność. Koło o średnicy 125 mm składa się z korpusu z poliamidu oraz bieżni z poliuretanu wtryskowego, a jego oś wyposażona jest w łożysko kulkowe precyzyjne dla optymalnej wydajności toczenia. Całkowita wysokość kółka wynosi 143 mm. Nośność dynamiczna osiąga 110 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 220 kg. Produkt znajduje zastosowanie w szerokim spektrum urządzeń medycznych i biurowych, w tym wózkach anestezjologicznych, aparatach MRI, łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych, meblach biurowych oraz profesjonalnym sprzęcie szpitalnym.
Kółko obrotowe 100 mm
Kółko obrotowe Linea wyposażone jest w trzpień pełny, okrągły zapewniający stabilne mocowanie. Obudowa wykonana z poliamidu zawiera łożysko kulkowe precyzyjne gwarantujące płynny obrót. Koło składa się z korpusu z poliamidu oraz bieżnika z poliuretanu wtryskowego, a jego średnica wynosi 100 mm. Koło wyposażone jest w łożysko kulkowe precyzyjne zapewniające długotrwałą eksploatację. Całkowita wysokość kółka wynosi 120 mm. Nośność dynamiczna osiąga 120 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 240 kg. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach anestezjologicznych, ramionach C, tomografach komputerowych, MRI, rentgenie, łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych, komputerach na kółkach, wózkach do dializy, szpitalach, wózkach na leki, mobilizacji, domach opieki, wózkach pielęgniarskich, meblach biurowych, podnośnikach dla pacjentów, fotelach rozkładanych, robotach chirurgicznych, fotelach zabiegowych, aparatach ultrasonograficznych, respiratorach oraz profesjonalnych wózkach do sprzątania.
Kółko obrotowe 125 mm
Kółko obrotowe Linea wyposażone jest w trzpień pełny, okrągły zapewniający stabilne mocowanie. Korpus wykonany z poliamidu zawiera łożysko kulkowe precyzyjne w mechanizmie obrotu, gwarantujące płynną pracę i długą żywotność. Koło o średnicy 125 mm posiada korpus z poliamidu oraz bieżnię z poliuretanu wtryskowego, a także łożysko kulkowe precyzyjne w piaście koła. Całkowita wysokość kółka wynosi 145 mm. Nośność dynamiczna osiąga 130 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 260 kg. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach anestezjologicznych, sprzęcie medycznym jak ramię C, tomografy komputerowe, MRI i rentgen, łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych, komputerach na kółkach, wózkach do dializy, szpitalach, wózkach na leki, meblach biurowych, podnośnikach dla pacjentów, fotelach rozkładanych i zabiegowych, robotach chirurgicznych, aparatach ultrasonograficznych, respiratorach oraz profesjonalnych wózkach do sprzątania.
Kółko obrotowe 100 mm
Kółko obrotowe Linea wyposażone jest w płytkę prostokątną z rozstawem otworów na śruby US, zapewniającą niezawodne mocowanie do różnych powierzchni. Obudowa wykonana z poliamidu charakteryzuje się wysoką wytrzymałością mechaniczną i odpornością chemiczną, a zastosowane łożysko kulkowe precyzyjne gwarantuje płynny obrót kółka o 360 stopni. Koło składa się z korpusu wykonanego z poliamidu oraz bieżnika z poliuretanu wtryskowego, który zapewnia doskonałą przyczepność i ciche toczenie, przy czym koło osadzone jest na łożysku kulkowym precyzyjnym o średnicy 100 mm. Całkowita wysokość kółka wynosi 124 mm, co czyni je kompaktowym rozwiązaniem do zastosowań wymagających niskiego profilu. Nośność dynamiczna osiąga 120 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 240 kg, co pozwala na bezpieczne użytkowanie w wymagających aplikacjach medycznych i przemysłowych.
Kółko obrotowe z Blokada pełna 100 mm
Kółko obrotowe z blokadą pełną Linea to element jezdny przeznaczony do zastosowań wymagających precyzyjnego i stabilnego prowadzenia, w tym do wózków anestezjologicznych, aparatów ultrasonograficznych, respiratorów oraz mebli biurowych. Mocowanie stanowi płytka prostokątna z rozstawem otworów na śrubę US, umożliwiająca montaż w standardowych konstrukcjach nośnych. Korpus wykonano z poliamidu, a łożysko obrotowe to łożysko kulkowe precyzyjne, zapewniające płynny obrót i małe opory toczenia. Koło o średnicy 100 mm posiada bieżnik z poliuretanu formowanego wtryskowo, który gwarantuje cichą pracę oraz dobrą przyczepność, natomiast korpus koła wykonano z poliamidu. Całkowita wysokość kółka wynosi 124 mm, co pozwala na integrację z podwoziem urządzeń medycznych i wyposażeniem laboratoryjnym. Nośność statyczna wynosi 240 kg, a nośność dynamiczna przy prędkości 3 km/h osiąga 120 kg.
Kółko obrotowe z Blokada pełna 125 mm
Kółko obrotowe z blokadą pełną Linea to precyzyjny element jezdny przeznaczony do wyposażenia medycznego i opiekuńczego. Mocowanie stanowi płytka prostokątna z rozstawem otworów na śrubę US, umożliwiająca szybki montaż w ramie urządzenia. Obudowa wykonana z poliamidu wyposażona jest w łożysko kulkowe precyzyjne, zapewniające swobodny, cichy obrót wokół osi pionowej. Koło o średnicy 125 mm posiada łożysko kulkowe precyzyjne, korpus z poliamidu oraz bieżnik z poliuretanu wtryskowego. Całkowita wysokość produktu wynosi 148 mm. Nośność statyczna wynosi 260 kg, a nośność dynamiczna 130 kg przy prędkości 3 km/h. Kółko stosowane jest m.in. w wózkach anestezjologicznych, aparatach ultrasonograficznych, respiratorach, łóżkach opiekuńczych, wózkach do dializy i meblach biurowych.
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 100 mm
Kółko obrotowe z blokadą kierunkową Linea to element jezdny przeznaczony do montażu w wyposażeniu wymagającym precyzyjnego i stabilnego poruszania się. Mocowanie stanowi płytka prostokątna, zapewniająca pewne połączenie z konstrukcją nośną urządzenia. Obudowa wykonana jest z poliamidu i wyposażona w precyzyjne łożysko kulkowe, które umożliwia swobodny obrót kółka wokół osi pionowej oraz płynną pracę elementu. Koło o średnicy 100 mm posiada bieżnik z poliuretanu, formowany metodą wtrysku, zapewniający dobrą amortyzację i cichą pracę. Korpus koła wykonano z poliamidu, a łożysko koła stanowi precyzyjne łożysko kulkowe. Całkowita wysokość kółka wynosi 124 mm. Obciążenie statyczne wynosi 240 kg, natomiast obciążenie dynamiczne przy prędkości 3 km/h wynosi 120 kg. Produkt przeznaczony jest m.in. do wózków anestezjologicznych, aparatów ultrasonograficznych, respiratorów, mebli biurowych, foteli zabiegowych oraz wózków piel̨ęgniarskich.
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 100 mm
Linea to kółko obrotowe z blokadą kierunkową, zaprojektowane do zastosowań wymagających precyzyjnego prowadzenia i stabilnego podparcia. Mocowanie stanowi płytka prostokątna z rozstawem otworów na śrubę US, umożliwiająca montaż w ramach i podwoziach wózków medycznych oraz meblowych. Obudowa wykonana jest z poliamidu i wyposażona w precyzyjne łożysko kulkowe, które zapewnia swobodny obrót kółka wokół osi pionowej. Koło o średnicy 100 mm posiada bieżnik z poliuretanu formowanego wtryskowo, zapewniający dobrą przyczepność i cichą pracę, natomiast korpus koła wykonano z poliamidu, co gwarantuje lekką i wytrzymałą konstrukcję. Całkowita wysokość elementu wynosi 124 mm. Nośność statyczna wynosi 240 kg, a nośność dynamiczna przy prędkości 3 km/h wynosi 120 kg. Produkt przeznaczony jest m.in. do wózków anestezjologicznych, łóżek opiekuńczych, aparatury medycznej oraz mebli biurowych.
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 125 mm
Linea to kółko obrotowe z blokadą kierunkową przeznaczone do sprzętu medycznego, mebli i profesjonalnego wyposażenia. Mocowanie stanowi płytka prostokątna, umożliwiająca montaż w konstrukcji nośnej wózka lub urządzenia. Obudowa wykonana z poliamidu zawiera precyzyjne łożysko kulkowe obrotowe, zapewniające swobodny obrót koła wokół osi pionowej. Koło o średnicy 125 mm posiada precyzyjne łożysko kulkowe, bieżnik z poliuretanu wtryskiwanego oraz korpus z poliamidu. Całkowita wysokość produktu wynosi 148 mm. Nośność statyczna wynosi 260 kg, a nośność dynamiczna przy prędkości 3 km/h wynosi 130 kg. Kółko stosowane jest m.in. w wózkach anestezjologicznych, tomografach komputerowych, wózkach do dializy, szpitalach, fotelach zabiegowych oraz w meblach biurowych.
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 125 mm
Linea to kółko obrotowe z blokadą kierunkową przeznaczone do zastosowań wymagających precyzyjnego prowadzenia i stabilnego zatrzymania, stosowane m.in. w wózkach anestezjologicznych, łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych, komputerach na kółkach, wózkach do dializy, meblach biurowych, podnośnikach dla pacjentów, robotach chirurgicznych oraz aparatach ultrasonograficznych. Mocowanie stanowi płytka prostokątna z rozstawem otworów na śrubę US, umożliwiająca montaż w standardowych ramach i konstrukcjach. Obudowa wykonana jest z poliamidu i zawiera precyzyjne łożysko kulkowe, które zapewnia swobodny obrót kółka wokół osi pionowej. Koło o średnicy 125 mm posiada bieżnik z poliuretanu, formowany wtryskowo, oraz korpus z poliamidu, a łożysko kulkowe precyzyjne gwarantuje płynną pracę i niski opór toczenia. Całkowita wysokość kółka wynosi 148 mm. Nośność statyczna wynosi 260 kg, natomiast nośność dynamiczna przy prędkości 3 km/h wynosi 130 kg.
Kółko obrotowe 125 mm
Kółko obrotowe Linea wyposażone jest w trzpień pełny, okrągły zapewniający stabilne mocowanie. Obudowa wykonana z poliamidu zawiera łożysko kulkowe precyzyjne gwarantujące płynny obrót. Koło składa się z korpusu z poliamidu oraz bieżnika z poliuretanu wtryskowego przewodzącego elektrycznie, zamontowanego na łożysku kulkowym precyzyjnym nierdzewnym. Średnica koła wynosi 125 mm, a całkowita wysokość kółka to 130 mm. Nośność dynamiczna osiąga 150 kg przy prędkości 3 km/h oraz 150 kg przy prędkości 4 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 300 kg. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach anestezjologicznych, ramionach C, tomografach komputerowych, MRI, rentgenie, łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych, komputerach na kółkach, wózkach do dializy, szpitalach, wózkach na leki, mobilizacji, domach opieki, wózkach pielęgniarskich, meblach biurowych, podnośnikach dla pacjentów, fotelach rozkładanych, robotach chirurgicznych, fotelach zabiegowych, aparatach ultrasonograficznych, respiratorach oraz profesjonalnych wózkach do sprzątania.
Kółko obrotowe 100 mm
Kółko obrotowe Linea wyposażone jest w otwór na śrubę jako system mocowania. Obudowa wykonana z poliamidu zawiera łożysko kulkowe precyzyjne zapewniające płynny obrót. Koło składa się z korpusu z poliamidu oraz bieżnika z poliuretanu wtryskowego, a jego łożysko kulkowe precyzyjne nierdzewne gwarantuje długotrwałą eksploatację. Średnica koła wynosi 100 mm, a całkowita wysokość kółka to 118 mm. Nośność dynamiczna osiąga 120 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 240 kg. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach anestezjologicznych, sprzęcie medycznym jak ramię C, tomografy komputerowe, MRI i rentgen, łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych, komputerach na kółkach, wózkach do dializy, szpitalach, wózkach na leki, meblach biurowych, podnośnikach dla pacjentów, fotelach rozkładanych i zabiegowych, robotach chirurgicznych, aparatach ultrasonograficznych, respiratorach oraz profesjonalnych wózkach do sprzątania.
Kółko obrotowe z Blokada pełna 100 mm
Koło obrotowe z blokadą pełną Linea to komponent przeznaczony do montażu w wózkach i urządzeniach medycznych oraz biurowych, a jego konstrukcja łączy precyzyjne łożysko z wytrzymałym korpusem. Mocowanie koła stanowi otwór na śrubę, umożliwiający bezpośredni montaż przy użyciu standardowego łącznika. Obudowa (korpus) wykonana jest z poliamidu i zawiera precyzyjne łożysko kulkowe obrotowe, zapewniające swobodny obrót koła wokół osi pionowej. Koło o średnicy 100 mm posiada łożysko kulkowe precyzyjne ze stali nierdzewnej, które gwarantuje stabilną pracę i trwałość. Bieżnik wykonany jest z poliuretanu metodą wtrysku, co zapewnia dobrą przyczepność oraz cichą pracę na różnych powierzchniach. Całkowita wysokość produktu wynosi 118 mm. Koło jest przystosowane do zastosowań w wózkach anestezjologicznych, aparatach rentgenowskich, tomografach komputerowych i MRI, łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych, wózkach do dializy, wózkach na leki, podnośnikach dla pacjentów, fotelach zabiegowych, robotach chirurgicznych, aparatach ultrasonograficznych oraz respiratorach. Nośność statyczna wynosi 240 kg, natomiast nośność dynamiczna przy prędkości 3 km/h wynosi 120 kg.
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 100 mm
Koło obrotowe z blokadą kierunkową Linea to element jezdny przeznaczony do montażu w wyposażeniu medycznym i meblarskim, a jego konstrukcja łączy precyzyjne łożyskowanie z mechanizmem blokady kierunkowej. Mocowanie koła stanowi otwór na śrubę, umożliwiający bezpośrednie przykręcenie do ramy lub podwozia urządzenia. Obudowa (korpus) wykonana jest z poliamidu i zawiera łożysko kulkowe precyzyjne, które zapewnia swobodny obrót koła wokół osi pionowej. Koło o średnicy 100 mm wyposażono w łożysko kulkowe precyzyjne ze stali nierdzewnej, a bieżnik wykonany jest z poliuretanu metodą wtrysku. Całkowita wysokość produktu wynosi 118 mm, co pozwala na zastosowanie go w urządzeniach o ograniczonej prześwitowej wysokości konstrukcji. Nośność statyczna koła wynosi 240 kg, natomiast nośność dynamiczna przy prędkości 3 km/h osiąga 120 kg. Produkt przeznaczony jest m.in. do wózków anestezjologicznych, aparatury medycznej, łóżek opiekuńczych oraz mebli biurowych.
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 100 mm
Koło obrotowe z blokadą kierunkową Linea to element jezdny przeznaczony do montażu w wózkach i urządzeniach medycznych oraz biurowych, a jego konstrukcja łączy precyzyjne łożyskowanie z możliwością zablokowania kierunku toczenia. Mocowanie stanowi otwór na śrubę, umożliwiający trwałe przykręcenie koła do ramy lub podwozia urządzenia. Obudowa wykonana jest z poliamidu i zawiera precyzyjne łożysko kulkowe obrotowe, zapewniające swobodny obrót koła wokół osi pionowej. Koło jest wyposażone w element toczny o średnicy 100 mm, z bieżnikiem wykonanym z poliuretanu metodą wtrysku, a jego łożysko kulkowe precyzyjne wykonane ze stali nierdzewnej gwarantuje stabilną pracę oraz odporność na korozję. Całkowita wysokość koła wynosi 118 mm, co należy uwzględnić przy projektowaniu prześwitu i konstrukcji nośnej. Dopuszczalne obciążenie statyczne wynosi 240 kg, natomiast obciążenie dynamiczne przy prędkości 3 km/h wynosi 120 kg. Produkt znajduje zastosowanie m.in. w wózkach anestezjologicznych, aparatach RTG, tomografach komputerowych i MRI, łóżkach opiekuńczych oraz w szpitalach.
Kółko obrotowe 100 mm
Kółko obrotowe Linea wyposażone jest w trzpień pełny, okrągły zapewniający stabilne mocowanie. Obudowa wykonana z poliamidu zawiera łożysko kulkowe precyzyjne gwarantujące płynny obrót. Koło składa się z korpusu z poliamidu oraz bieżnika z poliuretanu wtryskowego, a jego średnica wynosi 100 mm. Koło osadzone jest na łożysku kulkowym precyzyjnym, nierdzewnym zapewniającym długotrwałą eksploatację. Całkowita wysokość kółka wynosi 120 mm. Nośność dynamiczna osiąga 120 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 240 kg. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach anestezjologicznych, ramionach C, tomografach komputerowych, MRI, rentgenie, łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych, systemach dostarczania posiłków, komputerach na kółkach, wózkach do dializy, szpitalach, wózkach na leki oraz meblach biurowych.