Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 100 mm
Linea
EAN:
4031582351699
Numer produktu:
5941UAP100P50 RAL9002
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Dopasowanie kolorów
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa Linea wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana z poliami...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa Linea wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana z poliamidu wykorzystuje łożysko kulkowe precyzyjne jako mechanizm obrotu. Koło składa się z korpusu z poliamidu oraz bieżni z poliuretanu wtryskowego, a jego średnica wynosi 100 mm, przy czym zastosowano łożysko kulkowe precyzyjne. Całkowita wysokość produktu to 124 mm. Nośność dynamiczna wynosi 120 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna osiąga 240 kg. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach anestezjologicznych, ramionach C, tomografach komputerowych, MRI, rentgenie, łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, komputerach na kółkach, wózkach do dializy, szpitalach, wózkach na leki, mobilizacji i potrzebach specjalnych, domach opieki i domach spokojnej starości, wózkach pielęgniarskich, meblach biurowych, podnośnikach dla pacjentów, fotelach rozkładanych, robotach chirurgicznych, fotelach zabiegowych, aparatach ultrasonograficznych, respiratorach oraz profesjonalnych wózkach do sprzątania.
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
Zintegrowana ochrona kabli
Zintegrowany popychacz kabli chroniący przewody leżące na podłodze
Indywidualne oznakowanie
Grawerowane, odlewane lub drukowane