- Strona główna
- Przemysł
- Opieka zdrowotna
- Ramię C, tomografy komputerowe, MRI, rentgen
-
Aparaty ultrasonograficzne
Koła i kółka do aparatów ultrasonograficznych
Jednostka napędowa 125 mm
E-Drive ultimate to jednostka napędowa elektryczna wyposażona w płytkę prostokątną do mocowania, przeznaczona dla aplikacji wymagających mobilności i precyzji. Produkt wykorzystuje koła o średnicy 125 mm z elastyczną oponą wulkanizowaną, która nie brudzą podłogi, zapewniając bezpieczne użytkowanie w czułych środowiskach. Obudowa wykonana z poliamidu gwarantuje odporność na warunki przemysłowe. Urządzenie znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, wyposażeniu lotniskowym, motoryzacji OEM, systemach medycznych takich jak wózki anestezjologiczne i pielęgniarskie, tomografy komputerowe i aparaty MRI, a także w produkcji ceramiki i szkła. Dodatkowo E-Drive ultimate sprawdza się w budowie kontenerów, systemach elektronicznych, technologii pomieszczeń czystych, technologii przeciwpożarowej, budowie maszyn, wózkach na leki, wózkach produkcyjnych i platformowych, aparatach ultrasonograficznych, stołach warsztatowych oraz w sprzęcie transportowym. Rozwiązanie to stanowi niezawodny wybór dla aplikacji elektromobilności wymagających wysokiej niezawodności i precyzji.
Kółko obrotowe 100 mm
Kółko obrotowe Integral twin wyposażone jest w trzpień pełny, okrągły zapewniający stabilne mocowanie. Obudowa wykonana z arkusza stalowego średniego zawiera łożysko kulkowe precyzyjne w mechanizmie obrotowym, gwarantujące płynne i niezawodne działanie. Koło o średnicy 100 mm składa się z korpusu z poliamidu oraz bieżnika z poliuretanu wtryskanego, a jego oś wyposażona jest w łożysko kulkowe precyzyjne. Całkowita wysokość kółka wynosi 129 mm. Nośność dynamiczna osiąga 125 kg przy prędkości 3 km/h oraz 125 kg przy prędkości 4 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 250 kg. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach anestezjologicznych, ramionach C, tomografach komputerowych, MRI, rentgenach, łóżkach opiekuńczych i szpitalnych, robotach chirurgicznych, stołach operacyjnych oraz aparatach ultrasonograficznych w szpitalach i domach opieki.
Kółko obrotowe 125 mm
Kółko obrotowe Integral twin wyposażone jest w trzpień pełny, okrągły, przy czym łóżka zmywalne muszą być uszczelnione w obszarze mocowania przez producenta łóżek szpitalnych. Obudowa wykonana z arkusza stalowego, średniego, zawiera łożysko kulkowe precyzyjne zapewniające płynny obrót. Koło o średnicy 125 mm posiada korpus z poliamidu oraz bieżnię z poliuretanu wtryskowego przewodzącego elektrycznie, a także łożysko kulkowe precyzyjne uszczelnione. Całkowita wysokość kółka wynosi 150 mm. Nośność dynamiczna to 125 kg przy prędkości 3 km/h oraz 125 kg przy prędkości 4 km/h, natomiast nośność statyczna osiąga 250 kg. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach anestezjologicznych, ramieniu C, tomografach komputerowych, MRI, rentgenie, łóżkach opiekuńczych i szpitalnych, szpitalach, domach opieki, robotach chirurgicznych, stołach operacyjnych oraz aparatach ultrasonograficznych.
Kółko obrotowe 150 mm
Integral twin to kółko obrotowe przeznaczone do zastosowań medycznych i przemysłowych, wyposażone w trzpień pełny okrągły jako typ mocowania. Łożyska zmywalne muszą być uszczelnione w obszarze mocowania przez producenta łóżek szpitalnych. Obudowa wykonana jest z arkusza stalowego średniej grubości i wyposażona w precyzyjne łożysko kulkowe umożliwiające płynne obroty. Koło ma średnicę 150 mm i składa się z bieżnika wykonanego z poliuretanu wtryskanego o właściwościach przewodzenia elektrycznego, osadzonego na korpusie z poliamidu. Łożysko koła to precyzyjne łożysko kulkowe uszczelnione, zapewniające niezawodną pracę w warunkach medycznych. Całkowita wysokość urządzenia wynosi 175 mm. Kółko charakteryzuje się nośnością statyczną 450 kg oraz nośnością dynamiczną 150 kg przy prędkości 4 km/h i 150 kg przy prędkości 3 km/h. Integral twin znajduje zastosowanie w wózkach anestezjologicznych, ramionach C, tomografach komputerowych, urządzeniach MRI, aparatach rentgenowskich, łóżkach opiekuńczych, łóżkach szpitalnych, robotach chirurgicznych, stołach operacyjnych, aparatach ultrasonograficznych oraz w domach opieki i domach spokojnej starości.
Kółko obrotowe 150 mm
Kółko obrotowe Integral twin wyposażone jest w trzpień pełny, okrągły, przy czym łóżka zmywalne muszą być uszczelnione w obszarze mocowania przez producenta łóżek szpitalnych. Obudowa wykonana z arkusza stalowego, średniego, zawiera łożysko kulkowe precyzyjne zapewniające płynny obrót. Koło o średnicy 150 mm posiada korpus z poliamidu oraz bieżnię z poliuretanu wtryskowego przewodzącego elektrycznie, a także łożysko kulkowe precyzyjne uszczelnione. Całkowita wysokość kółka wynosi 175 mm. Nośność dynamiczna to 150 kg przy prędkości 3 km/h oraz 150 kg przy 4 km/h, natomiast nośność statyczna osiąga 300 kg. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach anestezjologicznych, ramionach C, tomografach komputerowych, MRI, rentgenie, łóżkach opiekuńczych i szpitalnych, szpitalach, domach opieki, robotach chirurgicznych, stołach operacyjnych oraz aparatach ultrasonograficznych.
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 100 mm
Kółko obrotowe z blokadą kierunkową Integral twin wyposażone jest w trzpień z krzywką sterującą do prętów profilowanych, przy czym łóżka zmywalne muszą być uszczelnione w obszarze mocowania przez producenta łóżek szpitalnych. Obudowa wykonana z arkusza stalowego średniego z łożyskiem kulkowym precyzyjnym zapewnia niezawodność konstrukcji. Koło o średnicy 100 mm posiada korpus z poliamidu oraz bieżnię z poliuretanu wtryskowego przewodzącego elektrycznie, wyposażone w łożysko kulkowe precyzyjne uszczelnione. Całkowita wysokość kółka wynosi 129 mm. Nośność dynamiczna to 125 kg przy prędkości 3 km/h oraz 125 kg przy 4 km/h, natomiast nośność statyczna osiąga 250 kg. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach anestezjologicznych, ramionach C, tomografach komputerowych, MRI, rentgenach, łóżkach opiekuńczych i szpitalnych, szpitalach, domach opieki, robotach chirurgicznych, stołach operacyjnych oraz aparatach ultrasonograficznych.
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 125 mm
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa Integral twin wyposażone jest w trzpień z krzywką sterującą do prętów profilowych w wariancie krótkim, przy czym łóżka zmywalne muszą być uszczelnione w obszarze mocowania przez producenta łóżek szpitalnych. Obudowa wykonana z arkusza stalowego średniego z łożyskiem kulkowym precyzyjnym zapewnia niezawodność konstrukcji. Koło o średnicy 125 mm składa się z korpusu z poliamidu oraz bieżnika z poliuretanu wtryskowego przewodzącego elektrycznie, wyposażone w uszczelnione łożysko kulkowe precyzyjne. Całkowita wysokość kółka wynosi 150 mm. Nośność dynamiczna osiąga 125 kg przy prędkości 3 km/h oraz 125 kg przy 4 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 250 kg. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach anestezjologicznych, ramionach C, tomografach komputerowych, MRI, aparatach rentgenowskich, łóżkach opiekuńczych i szpitalnych, robotach chirurgicznych, stołach operacyjnych oraz aparatach ultrasonograficznych w szpitalach i domach opieki.
Kółko obrotowe z centralnym , Blokada pełna 100 mm
Kółko obrotowe z centralnym, Blokada pełna Integral twin wyposażone jest w trzpień z krzywką sterującą do prętów profilowanych, przy czym łóżka zmywalne muszą być uszczelnione w obszarze mocowania przez producenta łóżek szpitalnych. Obudowa wykonana z arkusza stalowego średniego z łożyskiem kulkowym precyzyjnym zapewnia niezawodność konstrukcji. Koło o średnicy 100 mm składa się z korpusu z poliamidu oraz bieżnika z poliuretanu wtryskowego przewodzącego elektrycznie, wyposażone w łożysko kulkowe precyzyjne uszczelnione. Całkowita wysokość produktu wynosi 129 mm. Nośność dynamiczna osiąga 125 kg przy prędkości 3 km/h oraz 125 kg przy 4 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 250 kg. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach anestezjologicznych, ramionach C, tomografach komputerowych, MRI, rentgenie, łóżkach opiekuńczych i szpitalnych, szpitalach, domach opieki, robotach chirurgicznych, stołach operacyjnych oraz aparatach ultrasonograficznych.
Kółko obrotowe z centralnym , Blokada pełna 125 mm
Integral twin to kółko obrotowe z centralnym blokowaniem pełnym, przeznaczone do zastosowań medycznych i przemysłowych. Urządzenie wyposażone jest w trzpień z krzywką sterującą do prętów profilowych w wariancie krótkim, przy czym łóżka zmywalne muszą być uszczelnione w obszarze mocowania przez producenta łóżek szpitalnych. Obudowa wykonana z arkusza stalowego średniej grubości zawiera precyzyjne łożysko kulkowe służące jako łożysko obrotowe, zapewniające płynne i stabilne obroty. Koło o średnicy 125 mm wyposażone jest w precyzyjne, uszczelnione łożysko kulkowe oraz bieżnik z poliuretanu wtryskanego o właściwościach przewodzenia elektrycznego, natomiast korpus koła wykonany jest z poliamidu. Całkowita wysokość urządzenia wynosi 150 mm. Nośność statyczna kółka to 375 kg, zaś nośność dynamiczna wynosi 125 kg przy prędkości 4 km/h oraz 125 kg przy prędkości 3 km/h. Kółko znajduje zastosowanie w wózkach anestezjologicznych, ramionach C, tomografach komputerowych, urządzeniach MRI i rentgenowskich, łóżkach opiekuńczych i szpitalnych, robotach chirurgicznych, stołach operacyjnych, aparatach ultrasonograficznych oraz w placówkach medycznych takich jak szpitale, domy opieki i domy spokojnej starości.
Kółko obrotowe z centralnym , Blokada pełna 150 mm
Kółko obrotowe z centralnym Integral twin z blokadą pełną wyposażone jest w trzpień z krzywką sterującą do prętów profilowych w wariancie krótkiej. Obudowa wykonana z arkusza stalowego średniego z łożyskiem kulkowym precyzyjnym zapewnia niezawodność konstrukcji. Koło o średnicy 150 mm składa się z korpusu z poliamidu oraz bieżnika z poliuretanu wtryskowego, osadzonego na łożysku kulkowym precyzyjnym. Całkowita wysokość produktu wynosi 175 mm. Nośność dynamiczna osiąga 150 kg przy prędkości 3 km/h oraz 150 kg przy 4 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 450 kg. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach anestezjologicznych, ramionach C, tomografach komputerowych, MRI, rentgenie, łóżkach opiekuńczych i szpitalnych, szpitalach, domach opieki i spokojnej starości, robotach chirurgicznych, stołach operacyjnych oraz aparatach ultrasonograficznych.
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 150 mm
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa Integral twin wyposażone jest w trzpień z krzywką sterującą do prętów profilowych w wariancie krótkim, zapewniający niezawodne mocowanie. Obudowa wykonana z arkusza stalowego średniego zapewnia wytrzymałość konstrukcji, a łożysko kulkowe precyzyjne gwarantuje płynny obrót. Koło o średnicy 150 mm składa się z korpusu z poliamidu oraz bieżni z poliuretanu wtryskowego, wyposażone w łożysko kulkowe precyzyjne dla optymalnej trwałości. Całkowita wysokość produktu wynosi 175 mm. Nośność dynamiczna osiąga 150 kg przy prędkości 3 km/h oraz 150 kg przy 4 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 450 kg. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach anestezjologicznych, ramionach C, tomografach komputerowych, MRI, rentgenach, łóżkach opiekuńczych i szpitalnych, robotach chirurgicznych, stołach operacyjnych oraz aparatach ultrasonograficznych.
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 125 mm
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa Integral twin wyposażone jest w trzpień z krzywką sterującą do prętów profilowych w wariancie krótkiej konstrukcji. Obudowa wykonana z arkusza stalowego średniej grubości wykorzystuje łożysko kulkowe precyzyjne jako mechanizm obrotu. Koło o średnicy 125 mm składa się z korpusu z poliamidu oraz bieżni z poliuretanu wtryskowego, zamontowanych na łożysku kulkowym precyzyjnym. Całkowita wysokość konstrukcji wynosi 150 mm. Nośność dynamiczna osiąga 125 kg przy prędkości 3 km/h oraz 125 kg przy prędkości 4 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 375 kg. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach anestezjologicznych, ramionach C, tomografach komputerowych, MRI, aparatach rentgenowskich, łóżkach opiekuńczych i szpitalnych, robotach chirurgicznych, stołach operacyjnych oraz aparatach ultrasonograficznych w szpitalach i domach opieki.
Kółko obrotowe 125 mm
Kółko obrotowe Integral twin wyposażone jest w trzpień pełny, okrągły zapewniający stabilne mocowanie. Obudowa wykonana z arkusza stalowego średniego wykorzystuje łożysko kulkowe precyzyjne w mechanizmie obrotowym, gwarantując płynną pracę i długą żywotność. Koło o średnicy 125 mm składa się z korpusu z poliamidu oraz bieżni z poliuretanu wtryskowego, a łożysko kulkowe precyzyjne zapewnia ciche i bezawaryjne toczenie. Całkowita wysokość kółka wynosi 150 mm. Nośność dynamiczna osiąga 125 kg przy prędkości 3 km/h oraz 125 kg przy prędkości 4 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 375 kg. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach anestezjologicznych, ramionach C, tomografach komputerowych, MRI, rentgenach, łóżkach opiekuńczych i szpitalnych, domach opieki, robotach chirurgicznych, stołach operacyjnych oraz aparatach ultrasonograficznych.
Kółko obrotowe 150 mm
Kółko obrotowe Integral twin wyposażone jest w trzpień pełny, okrągły zapewniający stabilne mocowanie. Obudowa wykonana z arkusza stalowego średniego zapewnia wytrzymałość konstrukcji i wyposażona jest w łożysko kulkowe precyzyjne gwarantujące płynny obrót. Koło o średnicy 150 mm składa się z korpusu wykonanego z poliamidu oraz bieżni z poliuretanu wtryskowego, a jego oś osadzona jest na łożysku kulkowym precyzyjnym. Całkowita wysokość kółka wynosi 175 mm. Nośność dynamiczna osiąga 150 kg przy prędkości 3 km/h oraz 150 kg przy prędkości 4 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 450 kg. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach anestezjologicznych, ramionach C, tomografach komputerowych, MRI, rentgenach, łóżkach opiekuńczych i szpitalnych, robotach chirurgicznych, stołach operacyjnych oraz aparatach ultrasonograficznych w szpitalach i domach opieki.
Kółko obrotowe 125 mm
Kółko obrotowe Integral twin wyposażone jest w trzpień pełny, okrągły zapewniający stabilne mocowanie. Obudowa wykonana z arkusza stalowego średniego zapewnia wytrzymałość konstrukcji i wyposażona jest w łożysko kulkowe precyzyjne gwarantujące płynny obrót. Koło o średnicy 125 mm posiada korpus z poliamidu oraz bieżnię z poliuretanu wtryskowego, a jego łożysko kulkowe precyzyjne zapewnia długotrwałą eksploatację. Całkowita wysokość kółka wynosi 150 mm. Nośność dynamiczna wynosi 125 kg przy prędkości 3 km/h oraz 125 kg przy prędkości 4 km/h, natomiast nośność statyczna osiąga 375 kg. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach anestezjologicznych, ramionach C, tomografach komputerowych, MRI, rentgenach, łóżkach opiekuńczych i szpitalnych, szpitalach, domach opieki i spokojnej starości, robotach chirurgicznych, stołach operacyjnych oraz aparatach ultrasonograficznych.
Kółko obrotowe 100 mm
Kółko obrotowe Integral twin wyposażone jest w trzpień pełny, okrągły zapewniający stabilne mocowanie. Obudowa wykonana z arkusza stalowego średniego zapewnia wytrzymałość konstrukcji i wyposażona jest w łożysko kulkowe precyzyjne dla płynnego obrotu. Koło o średnicy 100 mm posiada korpus z poliamidu oraz bieżnię z poliuretanu wtryskowego, a także łożysko kulkowe precyzyjne gwarantujące długotrwałą eksploatację. Całkowita wysokość kółka wynosi 129 mm. Nośność dynamiczna to 125 kg przy prędkości 3 km/h oraz 125 kg przy prędkości 4 km/h, natomiast nośność statyczna osiąga 375 kg. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach anestezjologicznych, ramionach C, tomografach komputerowych, MRI, rentgenach, łóżkach opiekuńczych i szpitalnych, robotach chirurgicznych, stołach operacyjnych oraz aparatach ultrasonograficznych w szpitalach i domach opieki.
Kółko obrotowe z centralnym , Blokada pełna 100 mm
Kółko obrotowe z centralnym Integral twin z blokadą pełną wyposażone jest w trzpień z krzywką sterującą do prętów profilowanych, zapewniający niezawodne mocowanie i precyzyjną kontrolę ruchu. Obudowa wykonana z arkusza stalowego średniego zapewnia wysoką wytrzymałość, a łożysko kulkowe precyzyjne w mechanizmie obrotowym gwarantuje płynne działanie. Koło o średnicy 100 mm składa się z korpusu z poliamidu oraz bieżnika z poliuretanu wtryskowego, wyposażone w łożysko kulkowe precyzyjne dla optymalnej trwałości. Całkowita wysokość konstrukcji wynosi 129 mm. Nośność dynamiczna osiąga 125 kg przy prędkości 3 km/h oraz 125 kg przy 4 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 375 kg. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach anestezjologicznych, ramionach C, tomografach komputerowych, MRI, rentgenach, łóżkach opiekuńczych i szpitalnych, robotach chirurgicznych, stołach operacyjnych oraz aparatach ultrasonograficznych.
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 150 mm
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa Integral twin wyposażone jest w trzpień z krzywką sterującą do prętów profilowanych, przy czym łóżka zmywalne muszą być uszczelnione w obszarze mocowania przez producenta łóżek szpitalnych. Obudowa wykonana z arkusza stalowego średniego z łożyskiem kulkowym precyzyjnym zapewnia niezawodność konstrukcji. Koło o średnicy 150 mm posiada korpus z poliamidu oraz bieżnię z poliuretanu wtryskowego przewodzącego elektrycznie, wyposażone w łożysko kulkowe precyzyjne uszczelnione. Całkowita wysokość produktu wynosi 175 mm. Nośność dynamiczna to 150 kg przy prędkości 3 km/h oraz 150 kg przy 4 km/h, natomiast nośność statyczna osiąga 450 kg. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach anestezjologicznych, ramionach C, tomografach komputerowych, MRI, rentgenie, łóżkach opiekuńczych i szpitalnych, szpitalach, domach opieki, robotach chirurgicznych, stołach operacyjnych oraz aparatach ultrasonograficznych.
Kółko obrotowe z centralnym , Blokada pełna 150 mm
Kółko obrotowe z centralnym, Blokada pełna Integral twin wyposażone jest w trzpień z krzywką sterującą do prętów profilowanych, przy czym łóżka zmywalne muszą być uszczelnione w obszarze mocowania przez producenta łóżek szpitalnych. Obudowa wykonana z arkusza stalowego średniego z łożyskiem kulkowym precyzyjnym zapewnia niezawodność konstrukcji. Koło o średnicy 150 mm składa się z korpusu z poliamidu oraz bieżnika z poliuretanu wtryskowego przewodzącego elektrycznie, wyposażone w łożysko kulkowe precyzyjne uszczelnione. Całkowita wysokość kółka wynosi 175 mm. Nośność dynamiczna to 150 kg przy prędkości 3 km/h oraz 150 kg przy 4 km/h, natomiast nośność statyczna osiąga 450 kg. Produkt przeznaczony jest do zastosowań medycznych obejmujących wózki anestezjologiczne, ramię C, tomografy komputerowe, MRI, rentgen, łóżka opiekuńcze i szpitalne, roboty chirurgiczne, stoły operacyjne oraz aparaty ultrasonograficzne.
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 100 mm
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa Integral twin wyposażone jest w trzpień z krzywką sterującą do prętów profilowanych, zapewniający precyzyjne mocowanie i kontrolę kierunku. Obudowa wykonana z arkusza stalowego średniego zapewnia wytrzymałość konstrukcji, a łożysko kulkowe precyzyjne gwarantuje płynny obrót. Koło o średnicy 100 mm składa się z korpusu z poliamidu oraz bieżnika z poliuretanu wtryskowego, wyposażone w łożysko kulkowe precyzyjne dla optymalnej trwałości. Całkowita wysokość kółka wynosi 129 mm. Nośność dynamiczna osiąga 125 kg przy prędkości 3 km/h oraz 125 kg przy 4 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 375 kg. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach anestezjologicznych, ramionach C, tomografach komputerowych, MRI, rentgenach, łóżkach opiekuńczych i szpitalnych, robotach chirurgicznych, stołach operacyjnych oraz aparatach ultrasonograficznych.
Kółko obrotowe z centralnym , Blokada pełna 100 mm
Kółko obrotowe z centralnym Integral twin z blokadą pełną wyposażone jest w trzpień z krzywką sterującą do prętów profilowych w wariancie krótkiej. Obudowa wykonana z arkusza stalowego średniego z łożyskiem kulkowym precyzyjnym zapewnia niezawodność konstrukcji. Koło o średnicy 100 mm składa się z korpusu z poliamidu oraz bieżni z poliuretanu wtryskowego, osadzone na łożysku kulkowym precyzyjnym. Całkowita wysokość produktu wynosi 129 mm. Nośność dynamiczna osiąga 125 kg przy prędkości 3 km/h oraz 125 kg przy 4 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 375 kg. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach anestezjologicznych, ramionach C, tomografach komputerowych, MRI, rentgenach, łóżkach opiekuńczych i szpitalnych, robotach chirurgicznych, stołach operacyjnych oraz aparatach ultrasonograficznych w szpitalach i domach opieki.
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 100 mm
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa Integral twin wyposażone jest w trzpień z krzywką sterującą do prętów profilowych w wariancie krótkiej konstrukcji. Obudowa wykonana z arkusza stalowego średniej grubości wykorzystuje łożysko kulkowe precyzyjne jako mechanizm obrotu. Koło o średnicy 100 mm składa się z korpusu z poliamidu oraz bieżni z poliuretanu wtryskowego, zamontowanych na łożysku kulkowym precyzyjnym. Całkowita wysokość konstrukcji wynosi 129 mm. Nośność dynamiczna osiąga 125 kg przy prędkości 3 km/h oraz 125 kg przy 4 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 375 kg. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach anestezjologicznych, ramionach C, tomografach komputerowych, MRI, aparatach rentgenowskich, łóżkach opiekuńczych i szpitalnych, robotach chirurgicznych, stołach operacyjnych, aparatach ultrasonograficznych oraz w szpitalach, domach opieki i domach spokojnej starości.
Kółko obrotowe z centralnym , Blokada pełna 150 mm
Kółko obrotowe z centralnym Integral twin z blokadą pełną wyposażone jest w trzpień z krzywką sterującą do prętów profilowych w wariancie krótkiej, przy czym łóżka zmywalne muszą być uszczelnione w obszarze mocowania przez producenta łóżek szpitalnych. Obudowa wykonana z arkusza stalowego średniego z łożyskiem kulkowym precyzyjnym zapewnia niezawodność konstrukcji. Koło o średnicy 150 mm posiada korpus z poliamidu oraz bieżnię z poliuretanu wtryskowego przewodzącego elektrycznie, wyposażone w łożysko kulkowe precyzyjne uszczelnione. Całkowita wysokość wynosi 175 mm. Nośność dynamiczna to 150 kg przy prędkości 3 km/h oraz 150 kg przy 4 km/h, natomiast nośność statyczna osiąga 450 kg. Produkt przeznaczony jest do zastosowań medycznych obejmujących wózki anestezjologiczne, ramię C, tomografy komputerowe, MRI, rentgen, łóżka opiekuńcze i szpitalne, roboty chirurgiczne, stoły operacyjne oraz aparaty ultrasonograficzne.