Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!
Kółko obrotowe z centralnym, Blokada pełna Integral twin wyposażone jest w trzpień z krzywką sterującą do prętów profilowanych, przy czym łóżka zmywalne muszą być uszczelnione w obszarze mocowania przez producenta łóżek szpitalnych. Obudowa wykonana z arkusza stalowego średniego z łożyskiem kulkowym precyzyjnym zapewnia niezawodność konstrukcji. Koło o średnicy 150 mm składa się z korpusu z poliamidu oraz bieżnika z poliuretanu wtryskowego przewodzącego elektrycznie, wyposażone w łożysko kulkowe precyzyjne uszczelnione. Całkowita wysokość kółka wynosi 175 mm. Nośność dynamiczna to 150 kg przy prędkości 3 km/h oraz 150 kg przy 4 km/h, natomiast nośność statyczna osiąga 450 kg. Produkt przeznaczony jest do zastosowań medycznych obejmujących wózki anestezjologiczne, ramię C, tomografy komputerowe, MRI, rentgen, łóżka opiekuńcze i szpitalne, roboty chirurgiczne, stoły operacyjne oraz aparaty ultrasonograficzne.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
2946USX150R26-28S45 D 9002 4xM8 W
EAN
4031582335453
Numer materiału S4
990039839
Podstawowe atuty
Certyfikacja
Testowane i monitorowane przez TÜV Süd
Typ
Kółko obrotowe z centralnym , Blokada pełna
Szerokość całkowita
75 mm
Nośność przy 3 km/h
150 kg
Nośność przy 4 km/h
150 kg
Nośność statyczne
450 kg
Wysokość całkowita
175 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
80 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-25 °C
Waga całkowita
1,45 kg
Nazwa produktu
Integral twin
Standardowy
EN12531 — Odlewy do łóżek szpitalnych
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Liczba otworów montażowych Trzpień
4
Wskazówka
Łóżka zmywalne muszą być uszczelnione w obszarze mocowania przez producenta łóżek szpitalnych.
Typ mocowania
Trzpień z Krzywka sterująca do prętów profilowanych
Średnica Trzpień
28 mm
Długość Trzpień
96 mm
Położenie gwintu Trzpień
19 mm
Obudowa
Kolor
Szary biały (RAL9002)
Kształt Widelec
Obudowa na dwa Koło
Materiał obudowy
Arkusz stalowy, średni
Łożysko obrotowe
Łożysko kulkowe precyzyjne
Średnica kopuły
70 mm
Zasięg działania koła
248 mm
Wysięg
45 mm
Promień działania koła
124 mm
Koło
Twardość Bieżnia (A)
91 Shore A
Twardość Bieżnia (D)
40 Shore D
Materiał ciała
Poliamid
Materiał bieżni
Poliuretan, Wtrysk, przewodzący elektrycznie
Szerokość Bieżnia
15 mm
Średnica
150 mm
Szerokość korpusu
15 mm
Osłony gwintu
Z osłoną gwintu
Łożysko
Łożysko kulkowe precyzyjne uszczelnione
Kolor Koło
Szary biały (RAL9002)
Zestaw uchwytów
Wskazówka
Łóżka zmywalne muszą być uszczelnione w obszarze mocowania przez producenta łóżek szpitalnych.

Nagroda German Design Award

Nagroda German Design Award

Nagroda Red Dot Design Award

Nagroda Red Dot Design Award
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
Przyjazna użytkownikowi blokada centralna
Jednoczesne blokowanie więcej niż jednego kółka za pomocą centralnej dźwigni
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
Uszczelnienie ochronne
Koła z uszczelnionymi łożyskami chroniącymi przed wodą i brudem
Komponenty odporne na chemikalia
Odporne na wiele środków czyszczących i chemikaliów
Certyfikowane bezpieczeństwo
Standard wydajności certyfikowany przez TÜV Süd
Wygodna manewrowość
Łatwe pokonywanie przeszkód dzięki dużym kołom i elastycznym piastom
Wielostopniowa funkcja przełączania
Do trzech pozycji blokady: blokada kierunku, blokada całkowita lub swobodny ruch
Zoptymalizowana manewrowość
Podwójne koło o wysokiej zwrotności dzięki efektowi różnicowemu
Zmniejszone czyszczenie
Dzięki głównie gładkim powierzchniom kółka są szybkie i łatwe do czyszczenia
Ochrona podłogi poprzez rozkład obciążenia
Dwa koła rozkładają obciążenie i minimalizują ślady na podłodze
Zintegrowana ochrona kabli
Zintegrowany popychacz kabli chroniący przewody leżące na podłodze
Niezwykle mocna konstrukcja
Bardzo solidna konstrukcja
Pomiń galerię produktów

Akcesoria

Akcesorium
Adapter
Adapter m. Gew. Stift

Adapter stanowiący akcesorium do kółka jezdnego charakteryzuje się minimalną masą 0,1 kg, co czyni go lekkim rozwiązaniem do zastosowań wymagających połączenia komponentów systemów transportowych. Produkt przeznaczony jest dla inżynierów i specjalistów zajmujących się montażem oraz integracją elementów mebli i urządzeń mobilnych, gdzie precyzja i niezawodność są kluczowe dla prawidłowego funkcjonowania całego systemu.

Akcesorium
Dźwignia przełączania
Schalthebel 24S45 o. Gew. Stift

Dźwignia przełączania stanowi akcesorium przeznaczone do zastosowania w systemach jezdnych na kółkach, umożliwiające precyzyjne sterowanie i przełączanie funkcji urządzenia. Produkt charakteryzuje się niezawodną konstrukcją zapewniającą długotrwałą eksploatację w warunkach przemysłowych. Masa całkowita akcesorium wynosi 0,12 kg, co czyni go lekkim i łatwym w montażu. Dźwignia przełączania została zaprojektowana z uwzględnieniem ergonomii i bezpieczeństwa operatora, umożliwiając intuicyjną obsługę bez konieczności stosowania dodatkowych narzędzi. Akcesorium kompatybilne jest ze standardowymi systemami jezdnymi, zapewniając niezawodne działanie w różnych warunkach pracy.

Akcesorium
Dźwignia przełączania
Schalthebel 28S45 m. Gew. Stift

Dźwignia przełączania stanowi akcesorium przeznaczone do zastosowania w systemach jezdnych, umożliwiające precyzyjne sterowanie i przełączanie funkcji urządzenia. Komponenty tego typu charakteryzują się kompaktową budową i niską masą, wynoszącą zaledwie 0,06 kg, co czyni je idealnymi do montażu w ograniczonej przestrzeni. Dźwignia przełączania zapewnia ergonomiczną obsługę oraz niezawodne działanie w warunkach intensywnego użytkowania, stanowiąc istotny element wyposażenia systemów transportowych i przemysłowych.

Akcesorium
Dźwignia przełączania
Schalthebel 65S45 m. Gew. Stift

Dźwignia przełączania stanowi akcesorium przeznaczone do zastosowania w systemach jezdnych na kółkach, umożliwiające precyzyjne sterowanie i przełączanie funkcji urządzenia. Komponenty tego typu charakteryzują się niezawodną konstrukcją zapewniającą długotrwałą eksploatację w warunkach przemysłowych. Masa produktu wynosi 0,09 kg, co czyni go lekkim i łatwym w montażu. Dźwignia przełączania została zaprojektowana z uwzględnieniem ergonomii i bezpieczeństwa operatora, umożliwiając intuicyjną obsługę bez konieczności stosowania dodatkowych narzędzi. Zastosowanie tego akcesorium pozwala na optymalizację pracy systemów transportowych i podniesienie efektywności operacyjnej urządzeń mobilnych.

Akcesorium
Tuleja łożyska
Lager Buchse m. Gew. Stift SW7/16in

Tuleja łożyska stanowi akcesorium przeznaczone do zastosowania w systemach kołowych i wózkach transportowych, zapewniające stabilizację oraz wsparcie dla elementów łożyskowych. Komponent charakteryzuje się minimalną masą 0,04 kg, co czyni go lekkim rozwiązaniem idealnym do integracji z różnymi typami kołowników i wózków. Tuleja łożyska wykonana jest z materiałów o wysokiej trwałości, zapewniających długotrwałą eksploatację w warunkach przemysłowych. Zastosowanie tego akcesorium pozwala na precyzyjne pozycjonowanie łożysk, zmniejszenie zużycia oraz wydłużenie żywotności całego systemu kołowego. Produkt spełnia standardy techniczne wymagane dla komponentów transportowych i może być montowany na standardowych wózkach i kołownikach.

Akcesorium
Tuleja
Kunststoff Huelse R48-36 Ø28 natur

Tuleja stanowiąca akcesorium do kółka jezdnego charakteryzuje się kompaktową konstrukcją dostosowaną do precyzyjnych zastosowań montażowych. Typ złączenia określony jako Tuleja Tuleja zapewnia niezawodne połączenie z elementami nośnymi. Średnica śruby wynosi 28 mm, co umożliwia bezpieczne i stabilne zamocowanie urządzenia. Masa produktu wynosi zaledwie 0,05 kg, co czyni go lekkim rozwiązaniem idealnym do zastosowań wymagających minimalizacji dodatkowego obciążenia. Akcesorium zostało zaprojektowane z uwzględnieniem standardów inżynierskich, zapewniając długotrwałą niezawodność i łatwość instalacji w systemach transportowych.

Akcesorium
Profilowa listwa
Profilstahl 6kt-11x1000

Profilowa listwa stanowi akcesorium dedykowane do wzmocnienia i ochrony konstrukcji wózków jezdnych oraz kołowrotów. Tego typu element montażowy wykonywany jest z materiałów o wysokiej wytrzymałości mechanicznej, zapewniających długotrwałą eksploatację w warunkach przemysłowych. Profilowa listwa pełni funkcję osłonną, chroniąc krawędzie i elementy strukturalne przed uszkodzeniami podczas transportu i manewrowania. Zastosowanie tego akcesorium pozwala na zwiększenie trwałości całego systemu jezdnego oraz poprawę bezpieczeństwa operacyjnego. Montaż jest prosty i nie wymaga specjalistycznych narzędzi, co czyni to rozwiązanie praktycznym dla użytkowników przemysłowych.

Akcesorium
Tuleja
Kunststoff Huelse R48-33,65 Ø28,1 natur

Tuleja stanowiąca akcesorium do kółka jezdnego charakteryzuje się kompaktową konstrukcją dedykowaną do montażu na wałach o średnicy 28 mm. Typ złączenia określony jako Tuleja Tuleja zapewnia stabilne i niezawodne połączenie z systemem kółka. Produkt wyróżnia się minimalną masą 0,04 kg, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla aplikacji wymagających lekkiej konstrukcji bez utraty funkcjonalności. Akcesorium zostało zaprojektowane z uwzględnieniem precyzyjnych wymogów inżynierskich, umożliwiając łatwą integrację z istniejącymi systemami kastelek. Zastosowanie tego typu tuleji gwarantuje długotrwałą eksploatację i niezawodność w warunkach przemysłowych.

Pomiń galerię produktów

Powiązane produkty

Warianty
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 150 mm
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 150 mm
Integral twin
2944USX150R26-28S45 D 9002 4xM8 W

Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa Integral twin wyposażone jest w trzpień z krzywką sterującą do prętów profilowanych, przy czym łóżka zmywalne muszą być uszczelnione w obszarze mocowania przez producenta łóżek szpitalnych. Obudowa wykonana z arkusza stalowego średniego z łożyskiem kulkowym precyzyjnym zapewnia niezawodność konstrukcji. Koło o średnicy 150 mm posiada korpus z poliamidu oraz bieżnię z poliuretanu wtryskowego przewodzącego elektrycznie, wyposażone w łożysko kulkowe precyzyjne uszczelnione. Całkowita wysokość produktu wynosi 175 mm. Nośność dynamiczna to 150 kg przy prędkości 3 km/h oraz 150 kg przy 4 km/h, natomiast nośność statyczna osiąga 450 kg. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach anestezjologicznych, ramionach C, tomografach komputerowych, MRI, rentgenie, łóżkach opiekuńczych i szpitalnych, szpitalach, domach opieki, robotach chirurgicznych, stołach operacyjnych oraz aparatach ultrasonograficznych.

150 mm
175 mm
150 kg
150 mm
175 mm
150 kg