- Strona główna
- Przemysł
- Styl życia
- wyposażenie sklepów
-
Wózki sklepowe
Kółka i koła do wózków sklepowych
Koło 100 mm
Koło Supratech to uniwersalne koło przeznaczone do zastosowania w kołach jezdnych wózków transportowych. Urządzenie charakteryzuje się średnicą 100 mm i szerokością bieżnika 32 mm, wykonanym z kauczuku termoplastycznego zapewniającego trwałość i odporność na zużycie. Korpus koła wykonany jest z polipropylenu, a jego konstrukcja opiera się na łożysku walcowym gwarantującym płynną pracę. Otwór na oś ma średnicę 12 mm, a długość piasty wynosi 34,9 mm. Koło charakteryzuje się nośnością statyczną 200 kg oraz nośnością dynamiczną 100 kg przy prędkości 3 km/h. Produkt znajduje zastosowanie w rollkontenery, wózkach sklepowych, meblach i stojakach ekspozycyjnych, szafach narzędziowych, stołach warsztatowych oraz sprzęcie transportowym, stanowiąc niezawodne rozwiązanie dla profesjonalnych i przemysłowych zastosowań.
Koło 125 mm
Koło Puretech to uniwersalne koło przeznaczone do zastosowania w kołach jezdnych wózków i urządzeń mobilnych. Koło posiada średnicę 125 mm i wyposażone jest w oponę z gumy pełnej pełnej w kolorze czarnym o szerokości 37 mm, zapewniającej trwałość i stabilność podczas eksploatacji. Korpus koła wykonany jest z polipropylenu, a jego konstrukcja opiera się na łożysku walcowym gwarantującym płynne i niezawodne działanie. Nab koła ma długość 48 mm, a otwór na oś wynosi 12 mm, co umożliwia łatwy montaż na standardowych osiach. Koło charakteryzuje się nośnością statyczną 200 kg oraz nośnością dynamiczną 100 kg przy prędkości 4 km/h. Puretech znajduje zastosowanie w rusztowaniach, wózkach sklepowych, meblach i stojakach ekspozycyjnych, szafach narzędziowych, urządzeniach do utylizacji odpadów, stołach warsztatowych oraz sprzęcie transportowym.
Koło 100 mm
Koło Puretech to uniwersalne koło do wózków i urządzeń mobilnych o średnicy 100 mm, wyposażone w oponę z gumy pełnej, nie brudzące śladów, o szerokości bieżnika 35 mm. Koło posiada korpus wykonany z polipropylenu i jest wyposażone w łożysko walcowe zapewniające płynną pracę. Oś koła ma średnicę otworu 12 mm, a długość piasty wynosi 44,4 mm. Koło charakteryzuje się nośnością statyczną 150 kg oraz nośnością dynamiczną 75 kg przy prędkości 4 km/h. Produkt znajduje zastosowanie w rusztowaniach, wózkach sklepowych, meblach i stojakach ekspozycyjnych, szafach narzędziowych, urządzeniach do utylizacji odpadów, stołach warsztatowych oraz sprzęcie transportowym.
Koło 125 mm
Koło Puretech to uniwersalne koło przeznaczone do zastosowania w kołach jezdnych wózków i urządzeń mobilnych. Koło charakteryzuje się średnicą 125 mm i szerokością bieżnika 37 mm, wykonanym z gumy pełnej pełnej w kolorze czarnym, zapewniającym trwałość i niezawodność w trudnych warunkach pracy. Oś koła posiada średnicę otworu 15 mm, a długość piasty wynosi 58 mm. Koło wyposażone jest w łożysko walcowe oraz korpus wykonany z polipropylenu, co gwarantuje odporność na uszkodzenia mechaniczne. Nośność statyczna koła wynosi 200 kg, natomiast nośność dynamiczna to 100 kg przy prędkości 4 km/h. Koło znajduje zastosowanie w rusztowaniach, wózkach sklepowych, meblach i stojakach ekspozycyjnych, szafach narzędziowych, urządzeniach do utylizacji odpadów, stołach warsztatowych oraz sprzęcie transportowym.
Koło 125 mm
Koło Puretech to element napędowy przeznaczony do zastosowania w kołach jezdnych wózków i urządzeń mobilnych. Urządzenie charakteryzuje się średnicą 125 mm oraz szerokością bieżnika 37 mm, wykonanym z gumy pełnej o właściwości niepozostawiającej śladów brudu. Oś koła posiada średnicę otworu 15 mm, a długość piasty wynosi 58 mm. Koło wyposażone jest w łożysko walcowe zapewniające płynną pracę. Korpus wykonany jest z polipropylenu, co gwarantuje odporność na warunki pracy w różnych środowiskach. Nośność statyczna koła wynosi 200 kg, natomiast nośność dynamiczna to 100 kg przy prędkości 4 km/h. Koło znajduje zastosowanie w rusztowaniach, wózkach sklepowych, meblach i stojakach ekspozycyjnych, szafach narzędziowych, urządzeniach do utylizacji odpadów, stołach warsztatowych oraz sprzęcie transportowym.
Koło 75 mm
Koło Puretech to uniwersalne koło do wózków i urządzeń mobilnych, wykonane z korpusu z polipropylentu i bieżnika z gummy pełnej, nie brudzący śladów. Koło charakteryzuje się średnicą 75 mm, szerokością bieżnika 25 mm oraz długością piasty 26,5 mm, z otworem na oś o średnicy 8 mm. Urządzenie wyposażone jest w łożysko ślizgowe zapewniające płynną pracę. Nośność statyczna koła wynosi 120 kg, podczas gdy nośność dynamiczna przy prędkości 3 km/h to 60 kg. Koło znajduje zastosowanie w rusztowaniach, wózkach sklepowych, meblach i stojakach ekspozycyjnych, szafach narzędziowych, urządzeniach do utylizacji odpadów, stołach warsztatowych oraz sprzęcie transportowym.
Koło 150 mm
Koło Puretech to uniwersalne koło przeznaczone do zastosowania w wózkach sklepowych, rusztowaniach, meblach i stojakach ekspozycyjnych, szafach narzędziowych, urządzeniach do utylizacji odpadów, stołach warsztatowych oraz sprzęcie transportowym. Koło charakteryzuje się średnicą 150 mm i wyposażone jest w bieżnik o szerokości 32 mm wykonany z gumy pełnej, która nie brudzący śladów. Korpus koła wykonany jest z polipropylenu, a jego konstrukcja oparta jest na precyzyjnym łożysku kulkowym. Oś koła posiada średnicę otworu 8,3 mm, natomiast długość piasty wynosi 36,5 mm. Koło charakteryzuje się nośnością statyczną 160 kg oraz nośnością dynamiczną 80 kg przy prędkości 3 km/h, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla aplikacji wymagających niezawodności i trwałości.
Koło 80 mm
Koło Puretech to uniwersalne koło przeznaczone do zastosowania w kołach jezdnych wózków i urządzeń mobilnych. Koło posiada średnicę 80 mm z opaską bieżnika wykonaną z gumy pełnej pełny, czarny o szerokości 30 mm, zapewniającą trwałość i stabilność podczas eksploatacji. Korpus koła wykonany jest z arkuszy stalowych, a jego konstrukcja opiera się na łożysku walcowym gwarantującym płynne i niezawodne działanie. Oś koła posiada średnicę otworu 12 mm, a długość piasty wynosi 44,4 mm. Koło charakteryzuje się nośnością statyczną 140 kg oraz nośnością dynamiczną 70 kg przy prędkości 4 km/h. Zastosowanie znajduje w rusztowaniach, wózkach sklepowych, meblach i stojakach ekspozycyjnych, szafach narzędziowych, urządzeniach do utylizacji odpadów, stołach warsztatowych oraz sprzęcie transportowym.
Koło 250 mm
Koło Puretech to uniwersalne koło przeznaczone do zastosowania w wózkach sklepowych, rusztowaniach, meblach i stojakach ekspozycyjnych, szafach narzędziowych, urządzeniach do utylizacji odpadów, stołach warsztatowych oraz sprzęcie transportowym. Koło charakteryzuje się średnicą 250 mm i wyposażone jest w oponę z pełnej gumy pełnej w kolorze czarnym o szerokości 50 mm. Korpus koła wykonany jest z polipropylenu, a łożysko stanowi łożysko ślizgowe. Oś koła posiada średnicę otworu 20,1 mm, natomiast długość piasty wynosi 58 mm. Koło wykazuje nośność statyczną 500 kg oraz nośność dynamiczną 250 kg przy prędkości 4 km/h, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla aplikacji wymagających niezawodności i trwałości.
Koło 100 mm
Koło Supratech to uniwersalne koło przeznaczone do zastosowania w kołach jezdnych wózków i urządzeń transportowych. Produkt charakteryzuje się średnicą 100 mm i szerokością bieżnika 32 mm, wykonanym z kauczuku termoplastycznego zapewniającego trwałość i odporność na zużycie. Korpus koła wykonany jest z polipropylenu, a jego konstrukcja opiera się na łożysku walcowym gwarantującym płynne i niezawodne działanie. Oś koła posiada średnicę otworu 12 mm, a długość piasty wynosi 44,4 mm. Koło Supratech przeznaczone jest do zastosowania w rollkontenery, wózkach sklepowych, meblach i stojakach ekspozycyjnych, szafach narzędziowych, stołach warsztatowych oraz sprzęcie transportowym. Nośność statyczna koła wynosi 160 kg, natomiast nośność dynamiczna przy prędkości 3 km/h to 80 kg, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla aplikacji wymagających niezawodności i wydajności.
Koło 125 mm
Koło Supratech to element przeznaczony do zastosowania w kołach jezdnych wózków i kastrów, charakteryzujące się średnicą 125 mm i szerokością bieżnika 32 mm. Konstrukcja koła opiera się na obudowie wykonanej z polipropylenu, zapewniającej trwałość i odporność na warunki eksploatacyjne. Bieżnik wykonany z kauczuku termoplastycznego zapewnia odpowiednią przyczepność i wytrzymałość. Koło wyposażone jest w łożysko kulkowe precyzyjne, które gwarantuje płynną pracę i długą żywotność. Oś koła posiada średnicę otworu 8 mm, a długość piasty wynosi 36,5 mm. Koło charakteryzuje się nośnością statyczną 200 kg oraz nośnością dynamiczną 100 kg przy prędkości 3 km/h. Produkt znajduje zastosowanie w rollkontenery, wózkach sklepowych, meblach i stojakach ekspozycyjnych, szafach narzędziowych, stołach warsztatowych oraz sprzęcie transportowym.
Koło 100 mm
Koło Puretech to uniwersalne koło do wózków i urządzeń mobilnych, wyposażone w łożysko stożkowe i korpus ze stali. Koło ma średnicę 100 mm, szerokość bieżnika 32 mm oraz długość piasty 36 mm, z otworem na oś o średnicy 8 mm. Bieżnik wykonany z pełnej gumy nie brudzący śladów zapewnia niezawodną pracę na różnych powierzchniach. Koło charakteryzuje się nośnością statyczną 160 kg oraz nośnością dynamiczną 80 kg przy prędkości 3 km/h. Zastosowanie znajduje w rusztowaniach, wózkach sklepowych, meblach i stojakach ekspozycyjnych, szafach narzędziowych, urządzeniach do utylizacji odpadów, stołach warsztatowych oraz sprzęcie transportowym.
Koło 125 mm
Koło Puretech jest kołem przeznaczonym do zastosowania w kołach jezdnych wózków i urządzeń mobilnych. Koło posiada średnicę 125 mm z opaską bieżnika o szerokości 32 mm wykonaną z gumy pełnej, nie brudzące śladów. Piastę koła charakteryzuje długość 36 mm, a otwór na oś ma średnicę 8 mm. Koło wyposażone jest w łożysko stożkowe zapewniające niezawodną pracę. Korpus koła wykonany jest z arkuszy stalowych, zapewniających trwałość i odporność na obciążenia. Nośność statyczna koła wynosi 200 kg, natomiast nośność dynamiczna przy prędkości 3 km/h wynosi 100 kg. Koło znajduje zastosowanie w rusztowaniach, wózkach sklepowych, meblach i stojakach ekspozycyjnych, szafach narzędziowych, urządzeniach do utylizacji odpadów, stołach warsztatowych oraz sprzęcie transportowym.
Koło 150 mm
Koło Puretech to element napędowy przeznaczony do zastosowania w kołach jezdnych wózków i urządzeń mobilnych. Koło charakteryzuje się średnicą 150 mm i wyposażone jest w bieżnik o szerokości 32 mm wykonany z gumy pełnej, nie brudzący śladów, zapewniającej trwałość i czystość powierzchni roboczych. Piastę o długości 36 mm montuje się na osi o średnicy otworu 8 mm. Koło wyposażone jest w łożysko stożkowe zapewniające niezawodną pracę, a jego korpus wykonany z arkuszy stalowych gwarantuje wytrzymałość konstrukcji. Maksymalna nośność statyczna wynosi 200 kg, natomiast nośność dynamiczna przy prędkości 3 km/h to 100 kg. Koło znajduje zastosowanie w rusztowaniach, wózkach sklepowych, meblach i stojakach ekspozycyjnych, szafach narzędziowych, urządzeniach do utylizacji odpadów, stołach warsztatowych oraz sprzęcie transportowym.
Koło 80 mm
Koło Puretech to uniwersalne koło do wózków jezdnych, charakteryzujące się średnicą 80 mm i szerokością bieżnika 35 mm. Bieżnik wykonany jest z gumy pełnej pełny, czarny, zapewniającej trwałość i przyczepność. Korpus koła wykonany z poliamidu gwarantuje odporność na uszkodzenia mechaniczne i warunki środowiskowe. Koło wyposażone jest w łożysko ślizgowe, które zapewnia płynne i ciiche działanie. Długość piasty wynosi 46 mm, a średnica otworu na oś to 8,3 mm. Koło charakteryzuje się nośnością statyczną 200 kg oraz nośnością dynamiczną 100 kg przy prędkości 4 km/h. Puretech znajduje zastosowanie w rusztowaniach, wózkach sklepowych, meblach i stojakach ekspozycyjnych, szafach narzędziowych, urządzeniach do utylizacji odpadów, stołach warsztatowych oraz sprzęcie transportowym.
Koło 100 mm
Koło Puretech to uniwersalne koło przeznaczone do zastosowania w kołach jezdnych wózków i urządzeń mobilnych. Koło posiada średnicę 100 mm i szerokość bieżnika 35 mm, wykonane z gumy pełnej pełny w kolorze czarnym, zapewniającej trwałość i odporność na zużycie. Korpus koła wykonany jest z polipropylenu, a długość piasty wynosi 44,4 mm z otworem na oś o średnicy 12 mm. Koło wyposażone jest w łożysko walcowe zapewniające płynne i niezawodne działanie. Nośność statyczna koła wynosi 150 kg, natomiast nośność dynamiczna to 75 kg przy prędkości 4 km/h. Koło znajduje zastosowanie w rusztowaniach, wózkach sklepowych, meblach i stojakach ekspozycyjnych, szafach narzędziowych, urządzeniach do utylizacji odpadów, stołach warsztatowych oraz sprzęcie transportowym.
Koło 75 mm
Koło Puretech to element napędowy przeznaczony do zastosowania w kołach jezdnych wózków i urządzeń mobilnych. Koło charakteryzuje się średnicą 75 mm i wyposażone jest w bieżnik o szerokości 25 mm wykonany z gumy pełnej, nie brudzący śladów, co zapewnia czystość powierzchni roboczych. Piastę o długości 28 mm połączono z osią poprzez otwór o średnicy 6 mm. Konstrukcja koła opiera się na arkuszach stalowych jako materiale korpusu, a łożysko stożkowe zapewnia niezawodne i płynne obroty. Koło charakteryzuje się nośnością statyczną 110 kg oraz nośnością dynamiczną 55 kg przy prędkości 3 km/h. Puretech znajduje zastosowanie w rusztowaniach, wózkach sklepowych, meblach i stojakach ekspozycyjnych, szafach narzędziowych, urządzeniach do utylizacji odpadów, stołach warsztatowych oraz sprzęcie transportowym.
Koło 80 mm
Koło Puretech to uniwersalne koło przeznaczone do zastosowania w kołach jezdnych wózków i urządzeń mobilnych. Koło charakteryzuje się średnicą 80 mm i wyposażone jest w oponę z gumy pełnej pełnej w kolorze czarnym o szerokości bieżnika 35 mm. Korpus koła wykonany jest z polipropylenu, a łożysko walcowe zapewnia płynną pracę. Oś koła posiada średnicę otworu 12 mm, zaś długość piasty wynosi 44,4 mm. Koło przeznaczone jest do zastosowania w rusztowaniach, wózkach sklepowych, meblach i stojakach ekspozycyjnych, szafach narzędziowych, urządzeniach do utylizacji odpadów, stołach warsztatowych oraz sprzęcie transportowym. Nośność statyczna koła wynosi 140 kg, natomiast nośność dynamiczna to 70 kg przy prędkości 4 km/h.
Koło 160 mm
Koło Puretech to uniwersalne koło przeznaczone do zastosowania w kołach jezdnych wózków i urządzeń mobilnych. Koło posiada średnicę 160 mm i wyposażone jest w bieżnik z gumy pełnej pełnej w kolorze czarnym o szerokości 40 mm, zapewniający trwałość i przyczepność na różnych powierzchniach. Korpus koła wykonany jest z polipropylenu, a łożysko walcowe zapewnia płynne i niezawodne działanie. Oś koła posiada średnicę otworu 20 mm, a długość piasty wynosi 58 mm. Koło charakteryzuje się nośnością statyczną 270 kg oraz nośnością dynamiczną 135 kg przy prędkości 4 km/h. Produkt znajduje zastosowanie w rusztowaniach, wózkach sklepowych, meblach i stojakach ekspozycyjnych, szafach narzędziowych, urządzeniach do utylizacji odpadów, stołach warsztatowych oraz sprzęcie transportowym.
Koło 160 mm
Koło Puretech to element oporowy przeznaczony do zastosowania w kołach jezdnych wózków i urządzeń mobilnych. Koło posiada średnicę 160 mm z opaską bieżnika o szerokości 40 mm wykonaną z gumy pełnej, nie brudzące śladów, zapewniającej trwałość i czystość powierzchni. Korpus koła wykonany jest z polipropylenu, a łożysko walcowe zapewnia płynne i niezawodne działanie. Długość piasty wynosi 58 mm, a średnica otworu na oś to 20 mm. Koło charakteryzuje się nośnością statyczną 270 kg oraz nośnością dynamiczną 135 kg przy prędkości 4 km/h. Produkt znajduje zastosowanie w rusztowaniach, wózkach sklepowych, meblach i stojakach ekspozycyjnych, szafach narzędziowych, urządzeniach do utylizacji odpadów, stołach warsztatowych oraz sprzęcie transportowym.
Koło 150 mm
Koło Puretech to precyzyjny element do wózków jezdnych o średnicy 150 mm, wyposażony w bieżnik z gumy pełnej pełnej, czarnej, przewodzącej elektrycznie o szerokości 32 mm. Koło charakteryzuje się optymalną konstrukcją z korpusem wykonanym z odlewu cynkowego i precyzyjnym łożyskiem kulkowym uszczelnonym, zapewniającym niezawodną pracę. Wymiary techniczne obejmują długość piasty 35,5 mm oraz średnicę otworu osi 8,3 mm. Koło przeznaczone jest do zastosowań w rusztowaniach, wózkach sklepowych, meblach i stojakach ekspozycyjnych, szafach narzędziowych, urządzeniach do utylizacji odpadów, stołach warsztatowych oraz sprzęcie transportowym. Nośność statyczna wynosi 300 kg, natomiast nośność dynamiczna to 150 kg przy prędkości 3 km/h, co gwarantuje stabilność i bezpieczeństwo podczas eksploatacji w wymagających warunkach przemysłowych.
Koło 125 mm
Koło Puretech to element oporowy przeznaczony do zastosowania w kołach jezdnych wózków i urządzeń mobilnych. Koło posiada średnicę 125 mm z szerokością bieżnika wynoszącą 37 mm, wykonanym z gumy pełnej nie brudzące śladów, zapewniającej trwałość i czystość powierzchni roboczych. Korpus koła wykonany jest z polipropyłenu, a jego konstrukcja opiera się na łożysku walcowym zapewniającym płynne obroty. Długość piasty wynosi 48 mm, a średnica otworu na oś to 12 mm. Koło charakteryzuje się nośnością statyczną 200 kg oraz nośnością dynamiczną 100 kg przy prędkości 4 km/h. Produkt znajduje zastosowanie w rusztowaniach, wózkach sklepowych, meblach i stojakach ekspozycyjnych, szafach narzędziowych, urządzeniach do utylizacji odpadów, stołach warsztatowych oraz sprzęcie transportowym.
Koło 125 mm
Koło Puretech to element napędowy przeznaczony do zastosowania w kołach jezdnych wózków i urządzeń mobilnych. Koło posiada średnicę 125 mm z opaską bieżnika o szerokości 37 mm wykonaną z gumy pełnej, nie brudzące śladów, zapewniającej trwałość i czystość powierzchni. Korpus koła wykonany jest z polipropyłenu, a łożysko walcowe zapewnia płynne i niezawodne działanie. Długość piasty wynosi 44 mm, a średnica otworu na oś to 12 mm. Koło charakteryzuje się nośnością statyczną 200 kg oraz nośnością dynamiczną 100 kg przy prędkości 4 km/h. Produkt znajduje zastosowanie w rusztowaniach, wózkach sklepowych, meblach i stojakach ekspozycyjnych, szafach narzędziowych, urządzeniach do utylizacji odpadów, stołach warsztatowych oraz sprzęcie transportowym.
Koło 125 mm
Koło Puretech to uniwersalne koło przeznaczone do zastosowania w kołach jezdnych wózków i urządzeń mobilnych. Koło posiada średnicę 125 mm i wyposażone jest w oponę z gumy pełnej pełnej w kolorze czarnym o szerokości 37 mm, zapewniającej trwałość i stabilność podczas eksploatacji. Korpus koła wykonany jest z polipropylenu, a łożysko walcowe zapewnia płynne i niezawodne obracanie się. Długość piasty wynosi 44 mm, a średnica otworu na oś to 12 mm. Koło charakteryzuje się nośnością statyczną 200 kg oraz nośnością dynamiczną 100 kg przy prędkości 4 km/h. Puretech znajduje zastosowanie w rusztowaniach, wózkach sklepowych, meblach i stojakach ekspozycyjnych, szafach narzędziowych, urządzeniach do utylizacji odpadów, stołach warsztatowych oraz sprzęcie transportowym.