Koło 125 mm
Puretech
EAN:
4031582320367
Numer produktu:
PIR125x37-Ø15
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Ruch bez śladów
Koło Puretech to element napędowy przeznaczony do zastosowania w kołach jezdnych wózków i urządzeń mobilnych. Urządzenie charakt...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Karty katalogowe
Koło Puretech to element napędowy przeznaczony do zastosowania w kołach jezdnych wózków i urządzeń mobilnych. Urządzenie charakteryzuje się średnicą 125 mm oraz szerokością bieżnika 37 mm, wykonanym z gumy pełnej o właściwości niepozostawiającej śladów brudu. Oś koła posiada średnicę otworu 15 mm, a długość piasty wynosi 58 mm. Koło wyposażone jest w łożysko walcowe zapewniające płynną pracę. Korpus wykonany jest z polipropylenu, co gwarantuje odporność na warunki pracy w różnych środowiskach. Nośność statyczna koła wynosi 200 kg, natomiast nośność dynamiczna to 100 kg przy prędkości 4 km/h. Koło znajduje zastosowanie w rusztowaniach, wózkach sklepowych, meblach i stojakach ekspozycyjnych, szafach narzędziowych, urządzeniach do utylizacji odpadów, stołach warsztatowych oraz sprzęcie transportowym.