Kółka bliźniacze
Kółko obrotowe 75 mm
Kółko obrotowe Lumina wyposażone jest w otwór nieprzelotowy do mocowania B10, zapewniający niezawodne połączenie z podstawą. Obudowa wykonana z poliamidu charakteryzuje się trwałością i odpornością na zużycie, a zastosowany trzpień obrotowy gwarantuje płynne obracanie się kółka w pełnym zakresie 360 stopni. Koło o średnicy 75 mm posiada korpus z poliamidu, przy czym materiał bieżnika jest identyczny z korpusem koła, co zapewnia jednolitą konstrukcję i równomierne zużycie. Łożysko ślizgowe z rurą i tulejką dystansową zapewnia stabilną pracę mechanizmu obrotowego. Całkowita wysokość kółka wynosi 88 mm. Nośność dynamiczna osiąga 100 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 200 kg. Produkt znajduje zastosowanie w stolikach nocnych, meblach, meblach multimedialnych, krzesłach biurowych oraz innych meblach biurowych.
Kółko obrotowe 50 mm
Kółko obrotowe Lumina wyposażone jest w otwór nieprzelotowy do mocowania B10, zapewniający niezawodne połączenie z podstawą. Obudowa wykonana z odlewu cynkowego/aluminiowego zawiera trzpień obrotowy, gwarantujący płynne i trwałe działanie mechanizmu obrotu. Koło składa się z korpusu z polipropylenu przewodzącego elektrycznie oraz bieżnika z kauczuku termoplastycznego przewodzącego elektrycznie, wyposażonego w łożysko ślizgowe z rurą tulejka dystansowa. Średnica koła wynosi 50 mm, a całkowita wysokość kółka to 54 mm. Nośność dynamiczna osiąga 40 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 80 kg. Produkt znajduje zastosowanie w stolikach nocnych, meblach, meblach multimedialnych, krzesłach biurowych oraz meblach biurowych.
Kółko obrotowe 50 mm
Kółko obrotowe Lumina wyposażone jest w trzpień z pierścieniem zaciskowym, z kołnierzem, który zapewnia niezawodne mocowanie. Obudowa wykonana z polipropylenu zawiera trzpień obrotowy umożliwiający płynne obroty w pełnym zakresie 360 stopni. Koło składa się z korpusu z polipropylenu przewodzącego elektrycznie oraz bieżnika z kauczuku termoplastycznego przewodzącego elektrycznie, co eliminuje gromadzenie się ładunków elektrostatycznych. Łożysko ślizgowe z rurą i tulejką dystansową gwarantuje długotrwałą eksploatację przy minimalnym oporze toczenia. Średnica koła wynosi 50 mm, a całkowita wysokość kółka to 61 mm. Produkt przeznaczony jest do zastosowań w stolikach nocnych, meblach, meblach multimedialnych, krzesłach biurowych oraz innych meblach biurowych, gdzie wymagana jest mobilność i ochrona antystatyczna.
Kółko obrotowe 50 mm
Lumina to kółko obrotowe przeznaczone do zastosowań meblarskich, wyposażone w trzpień z pierścieniem zaciskowym i kołnierzem zapewniający stabilne mocowanie. Obudowa wykonana z odlewu cynkowo-aluminiowego zawiera trzpień obrotowy umożliwiający pełną rotację kółka, co czyni to rozwiązanie idealnym dla mebli, mebli multimedialnych, mebli biurowych oraz stolikach nocnych. Koło o średnicy 50 mm wykonane jest z kauczuku termoplastycznego, zapewniającego trwałość i płynne poruszanie się, natomiast korpus koła wykonany z polipropylenu gwarantuje lekkość i odporność na uszkodzenia. Łożysko ślizgowe z rurą tulejką dystansową zapewnia niezawodne działanie i długą żywotność produktu. Całkowita wysokość kółka wynosi 59 mm, co pozwala na łatwe zabudowanie w różnych konstrukcjach meblarskich. Kółko charakteryzuje się nośnością statyczną na poziomie 80 kg oraz nośnością dynamiczną 40 kg przy prędkości 3 km/h, co gwarantuje bezpieczne użytkowanie w typowych warunkach eksploatacji mebli domowych i biurowych.
Kółko obrotowe z Hamulec dostosowujący się do obciążenia 50 mm
Lumina to obrotowe koło meblowe z hamulcem dostosowującym się do obciążenia, przeznaczone do stolików nocnych, mebli, mebli multimedialnych, mebli biurowych oraz krzeseł biurowych. Mocowanie stanowi trzpień z pierścieniem zaciskowym i kołnierzem, który umożliwia montaż w otworze o odpowiedniej średnicy i zapewnia stabilne osadzenie w konstrukcji mebla. Obudowa wykonana jest z odlewu cynkowego/aluminiowego i zawiera trzpień obrotowy, dzięki któremu koło swobodnie obraca się wokół osi pionowej, zapewniając łatwe manewrowanie. Koło o średnicy 50 mm posiada łożysko ślizgowe z rurą tulejki dystansowej, a bieżnik wykonany jest z kauczuku termoplastycznego, co gwarantuje ciche toczenie i ochronę podłoża. Korpus koła wykonany jest z polipropylenu, co zapewnia lekką, odporną na czynniki chemiczne konstrukcję. Całkowita wysokość produktu wynosi 59 mm. Nośność statyczna koła wynosi 80 kg, natomiast nośność dynamiczna przy prędkości 3 km/h wynosi 40 kg, przy czym hamulec automatycznie dostosowuje się do obciążenia.
Kółko obrotowe 50 mm
Lumina to kółko obrotowe przeznaczone do zastosowań w stolikach nocnych, meblach, meblach multimedialnych oraz meblach biurowych, wyposażone w otw贸r nieprzelotowy do mocowania B10 umożliwiający bezpieczne i trwałe zamocowanie na powierzchniach roboczych. Obudowa kółka wykonana jest z odlewu cynkowo-aluminiowego z trzpienem obrotowym zapewniającym płynne ruchy w każdym kierunku. Koło o średnicy 50 mm wyposażone jest w łożysko ślizgowe z rurą tulejką dystansową, które zapewnia niezawodną pracę urządzenia przez długi okres eksploatacji. Bieżnik koła wykonany z kauczuku termoplastycznego przewodzącego elektrycznie chroni podłoże przed uszkodzeniami, a korpus z polipropylenu przewodzącego elektrycznie zapewnia bezpieczeństwo elektrostatyczne. Całkowita wysokość kółka wynosi 56 mm, co pozwala na harmonijne wpisanie się w konstrukcję mebli. Kółko charakteryzuje się nośnością statyczną na poziomie 80 kg oraz nośnością dynamiczną 40 kg przy prędkości 3 km/h, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla mebli wymagających mobilności i stabilności jednocześnie.
Kółko obrotowe 50 mm
Lumina to kółko obrotowe przeznaczone do zastosowań w stolikach nocnych, meblach, meblach multimedialnych oraz meblach biurowych. Kółko wyposażone jest w otw\u00f3r nieprzelotowy do mocowania B10, który zapewnia stabilne i niezawodne zamocowanie na meblu. Obudowa kółka wykonana jest z odlewu cynkowo-aluminiowego, a jego sercem jest trzpień obrotowy, który umożliwia pełną swobodę ruchu w każdym kierunku. Koło o średnicy 50 mm wykonane jest z polipropylenu przewodzącego elektrycznie, co zapewnia bezpieczeństwo w środowiskach wrażliwych na ładunki elektrostatyczne. Materiał bieżnika koła jest identyczny z materiałem korpusu, co gwarantuje równomierny rozkład obciążenia i długotrwałą trwałość. Koło wyposażone jest w łożysko ślizgowe z rurą tulejką dystansową, która zapewnia gładkie i ciche działanie. Całkowita wysokość kółka wynosi 56 mm, co pozwala na łatwe zabudowanie w różnych konstrukcjach mebli. Kółko charakteryzuje się nośnością statyczną 80 kg oraz nośnością dynamiczną 40 kg przy prędkości 3 km/h, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla mebli wymagających niezawodności i wydajności w codziennym użytkowaniu.
Kółko obrotowe 50 mm
Lumina to kółko obrotowe przeznaczone do zastosowań w meblach nocnych, meblach ogólnego użytku, meblach multimedialnych oraz meblach biurowych. Kółko wyposażone jest w otwór nieprzelotowy do mocowania B10, który zapewnia stabilne i niezawodne zamocowanie na wybranej powierzchni. Obudowa kółka wykonana jest z odlewu cynkowo-aluminiowego, a jej kluczowym elementem jest trzpień obrotowy, który umożliwia pełną swobodę ruchu w każdym kierunku. Koło o średnicy 50 mm wykonane jest z polipropylen u, którego materiał bieżnika jest identyczny z materiałem korpusu, zapewniając jednorodność i trwałość całej konstrukcji. Łożysko ślizgowe z rurą tulejką dystansową zapewnia płynne i ciche działanie kółka. Całkowita wysokość kółka wynosi 56 mm, co pozwala na łatwe zabudowanie w różnych typach mebli. Kółko charakteryzuje się nośnością statyczną na poziomie 80 kg oraz nośnością dynamiczną 40 kg przy prędkości 3 km/h, co czyni je odpowiednim rozwiązaniem dla mebli wymagających mobilności i stabilności jednocześnie.
Kółko obrotowe 100 mm
Kółko obrotowe Integral twin wyposażone jest w trzpień pełny, okrągły zapewniający stabilne mocowanie. Obudowa wykonana z arkusza stalowego średniego zawiera łożysko kulkowe precyzyjne w mechanizmie obrotowym, gwarantujące płynne i niezawodne działanie. Koło o średnicy 100 mm składa się z korpusu z poliamidu oraz bieżnika z poliuretanu wtryskanego, a jego oś wyposażona jest w łożysko kulkowe precyzyjne. Całkowita wysokość kółka wynosi 129 mm. Nośność dynamiczna osiąga 125 kg przy prędkości 3 km/h oraz 125 kg przy prędkości 4 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 250 kg. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach anestezjologicznych, ramionach C, tomografach komputerowych, MRI, rentgenach, łóżkach opiekuńczych i szpitalnych, robotach chirurgicznych, stołach operacyjnych oraz aparatach ultrasonograficznych w szpitalach i domach opieki.
Kółko obrotowe 125 mm
Kółko obrotowe Integral twin wyposażone jest w trzpień pełny, okrągły, przy czym łóżka zmywalne muszą być uszczelnione w obszarze mocowania przez producenta łóżek szpitalnych. Obudowa wykonana z arkusza stalowego, średniego, zawiera łożysko kulkowe precyzyjne zapewniające płynny obrót. Koło o średnicy 125 mm posiada korpus z poliamidu oraz bieżnię z poliuretanu wtryskowego przewodzącego elektrycznie, a także łożysko kulkowe precyzyjne uszczelnione. Całkowita wysokość kółka wynosi 150 mm. Nośność dynamiczna to 125 kg przy prędkości 3 km/h oraz 125 kg przy prędkości 4 km/h, natomiast nośność statyczna osiąga 250 kg. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach anestezjologicznych, ramieniu C, tomografach komputerowych, MRI, rentgenie, łóżkach opiekuńczych i szpitalnych, szpitalach, domach opieki, robotach chirurgicznych, stołach operacyjnych oraz aparatach ultrasonograficznych.
Kółko obrotowe 150 mm
Integral twin to kółko obrotowe przeznaczone do zastosowań medycznych i przemysłowych, wyposażone w trzpień pełny okrągły jako typ mocowania. Łożyska zmywalne muszą być uszczelnione w obszarze mocowania przez producenta łóżek szpitalnych. Obudowa wykonana jest z arkusza stalowego średniej grubości i wyposażona w precyzyjne łożysko kulkowe umożliwiające płynne obroty. Koło ma średnicę 150 mm i składa się z bieżnika wykonanego z poliuretanu wtryskanego o właściwościach przewodzenia elektrycznego, osadzonego na korpusie z poliamidu. Łożysko koła to precyzyjne łożysko kulkowe uszczelnione, zapewniające niezawodną pracę w warunkach medycznych. Całkowita wysokość urządzenia wynosi 175 mm. Kółko charakteryzuje się nośnością statyczną 450 kg oraz nośnością dynamiczną 150 kg przy prędkości 4 km/h i 150 kg przy prędkości 3 km/h. Integral twin znajduje zastosowanie w wózkach anestezjologicznych, ramionach C, tomografach komputerowych, urządzeniach MRI, aparatach rentgenowskich, łóżkach opiekuńczych, łóżkach szpitalnych, robotach chirurgicznych, stołach operacyjnych, aparatach ultrasonograficznych oraz w domach opieki i domach spokojnej starości.
Kółko obrotowe 150 mm
Kółko obrotowe Integral twin wyposażone jest w trzpień pełny, okrągły, przy czym łóżka zmywalne muszą być uszczelnione w obszarze mocowania przez producenta łóżek szpitalnych. Obudowa wykonana z arkusza stalowego, średniego, zawiera łożysko kulkowe precyzyjne zapewniające płynny obrót. Koło o średnicy 150 mm posiada korpus z poliamidu oraz bieżnię z poliuretanu wtryskowego przewodzącego elektrycznie, a także łożysko kulkowe precyzyjne uszczelnione. Całkowita wysokość kółka wynosi 175 mm. Nośność dynamiczna to 150 kg przy prędkości 3 km/h oraz 150 kg przy 4 km/h, natomiast nośność statyczna osiąga 300 kg. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach anestezjologicznych, ramionach C, tomografach komputerowych, MRI, rentgenie, łóżkach opiekuńczych i szpitalnych, szpitalach, domach opieki, robotach chirurgicznych, stołach operacyjnych oraz aparatach ultrasonograficznych.
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 100 mm
Koło obrotowe z blokadą kierunkową Integral twin to element jezdny przeznaczony do zastosowań medycznych i szpitalnych, którego konstrukcja łączy obrotowe mocowanie z funkcją blokady kierunkową. Mocowanie stanowi trzpień z krzywką sterującą do prętów profilowanych, zapewniający pewne i powtarzalne osadzenie w konstrukcji łóżka lub wózka. Łóżka zmywalne muszą być uszczelnione w obszarze mocowania przez producenta łóżek szpitalnych. Obudowa wykonana jest z arkusza stalowego o średniej grubości i wyposażona w precyzyjne łożysko kulkowe, które zapewnia swobodny obrót koła wokół osi pionowej. Koło jezdne o średnicy 100 mm posiada precyzyjne, uszczelnione łożysko kulkowe oraz bieżnik z poliuretanu wtryskowego, przewodzącego elektrycznie, co umożliwia odprowadzanie ładunków elektrostatycznych. Korpus koła wykonany jest z poliamidu. Całkowita wysokość produktu wynosi 129 mm. Nośność statyczna wynosi 250 kg, natomiast nośność dynamiczna wynosi 125 kg na każde koło przy prędkości 4 km/h oraz 125 kg przy prędkości 3 km/h. Produkt przeznaczony jest m.in. do wózków anestezjologicznych, ramion C, tomografów komputerowych, aparatów MRI i rentgenowskich, łóżek opiekuńczych i szpitalnych, stołów operacyjnych, robotów chirurgicznych oraz aparatów ultrasonograficznych.
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 125 mm
Integral twin to koło obrotowe z blokadą kierunkową przeznaczone do zastosowań w wymagających środowiskach medycznych i opiekuńczych. Mocowanie stanowi trzpień z krzywką sterującą do prętów profilowych, w wariancie krótkim, a łóżka zmywalne muszą być uszczelnione w obszarze mocowania przez producenta łóżek szpitalnych. Obudowa wykonana jest z arkusza stalowego o średniej grubości i wyposażona w precyzyjne łożysko kulkowe, zapewniające płynny obrót wokół osi skrętu. Koło o średnicy 125 mm posiada precyzyjne, uszczelnione łożysko kulkowe oraz bieżnik z poliuretanu formowanego wtryskowo, przewodzący elektrycznie, a korpus koła wykonano z poliamidu. Całkowita wysokość produktu wynosi 150 mm. Obciążenie statyczne wynosi 250 kg, natomiast obciążenie dynamiczne wynosi 125 kg na każde koło przy prędkości 4 km/h dla jednego koła i 3 km/h dla drugiego. Produkt przeznaczony jest m.in. do wózków anestezjologicznych, ramion C, tomografów komputerowych, aparatów MRI i rentgenowskich, łóżek opiekuńczych i szpitalnych, robotów chirurgicznych, stołów operacyjnych oraz aparatów ultrasonograficznych, a także do szpitali oraz domów opieki i domów spokojnej starości.
Kółko obrotowe z centralnym , Blokada pełna 100 mm
Koło Integral twin to koło obrotowe z centralnym blokadą pełną, przeznaczone do zastosowań w wyrobach medycznych i szpitalnych, takich jak wózki anestezjologiczne, łóżka szpitalne i opiekuńcze, stoły operacyjne, roboty chirurgiczne, aparaty ultrasonograficzne oraz urządzenia do obrazowania, w tym tomografy komputerowe, MRI i rentgen. Mocowanie stanowi trzpień z krzywką sterującą do prętów profilowanych, a łóżka zmywalne muszą być uszczelnione w obszarze mocowania przez producenta łóżek szpitalnych. Obudowa wykonana jest z arkusza stalowego średniego, a obrót koła zapewnia precyzyjne łożysko kulkowe. Koło posiada średnicę 100 mm i wyposażone jest w precyzyjne, uszczelnione łożysko kulkowe. Bieżnik wykonano z poliuretanu wtryskowego, przewodzącego elektrycznie, natomiast korpus wykonano z poliamidu. Wysokość całkowita koła wynosi 129 mm. Nośność statyczna wynosi 250 kg, a nośność dynamiczna wynosi 125 kg na każde koło przy prędkości 4 km/h oraz 125 kg przy prędkości 3 km/h.
Kółko obrotowe z centralnym , Blokada pełna 125 mm
Integral twin to koło obrotowe z centralnym, blokada pełna, przeznaczone do wózków anestezjologicznych, tomografów, aparatów MRI i rentgenowskich, stołów operacyjnych oraz aparatów ultrasonograficznych. Mocowanie stanowi trzpień z krzywką sterującą do prętów profilowych, wariant krótka. Łóżka zmywalne muszą być uszczelnione w obszarze mocowania przez producenta łóżek szpitalnych. Korpus wykonano z arkusza stalowego, średniego, a obrót zapewnia łożysko kulkowe precyzyjne. Koło o średnicy 125 mm wyposażono w łożysko kulkowe precyzyjne uszczelnione, bieżnię z poliuretanu wtryskowego, przewodzącego elektrycznie, oraz korpus z poliamidu. Wysokość całkowita wynosi 150 mm. Obciążenie statyczne wynosi 375 kg, a obciążenie dynamiczne 125 kg przy prędkości 4 km/h oraz 125 kg przy prędkości 3 km/h.
Kółko obrotowe z centralnym , Blokada pełna 150 mm
Integral twin to koło obrotowe z centralnym hamulcem, blokadą pełną, zaprojektowane z myślą o zastosowaniach medycznych i opiekuńczych. Mocowanie stanowi trzpień z krzywką sterującą do prętów profilowych, w wariancie krótkim, umożliwiający szybki i pewny montaż w konstrukcji. Obudowa wykonana jest z arkusza stalowego, średniego, i wyposażona w łożysko kulkowe precyzyjne, zapewniające płynny obrót koła wokół osi pionowej. Koło o średnicy 150 mm posiada bieżnik z poliuretanu, wtryskiwanego, który gwarantuje cichą pracę i dobrą przyczepność, natomiast korpus koła wykonany jest z poliamidu, a łożysko koła stanowi łożysko kulkowe precyzyjne. Całkowita wysokość produktu wynosi 175 mm. Nośność statyczna wynosi 450 kg, a nośność dynamiczna wynosi 150 kg na każde koło przy prędkości 4 km/h oraz 150 kg przy prędkości 3 km/h. Produkt przeznaczony jest do wózków anestezjologicznych, ramion C, tomografów komputerowych, aparatów MRI, rentgenów, łóżek opiekuńczych i szpitalnych, a także robotów chirurgicznych, stołów operacyjnych oraz aparatów ultrasonograficznych.
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 150 mm
Koło obrotowe z blokadą kierunkową Integral twin przeznaczono do zastosowań wymagających precyzyjnego prowadzenia i stabilności. Mocowanie stanowi trzpień z krzywką sterującą do prętów profilowych, wariant krótka. Obudowa wykonana z arkusza stalowego średniego jest wyposażona w łożysko kulkowe precyzyjne. Koło o średnicy 150 mm posiada bieżnik z poliuretanu wtryskowego, a korpus wykonano z poliamidu, przy czym łożysko kulkowe precyzyjne zapewnia płynny obrót. Całkowita wysokość produktu wynosi 175 mm. Nośność statyczna wynosi 450 kg, a nośność dynamiczna wynosi 150 kg przy prędkości 4 km/h oraz 150 kg przy prędkości 3 km/h. Zastosowania obejmują wózki anestezjologiczne, ramię C, tomografy komputerowe, MRI, rentgen, łóżka opiekuńcze i szpitalne, szpitale, domy opieki i domy spokojnej starości, roboty chirurgiczne, stoły operacyjne oraz aparaty ultrasonograficzne.
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 125 mm
Koło obrotowe z blokadą kierunkową Integral twin to element jezdny przeznaczony do urządzeń medycznych i szpitalnych. Mocowanie stanowi trzpień z krzywką sterującą do prętów profilowych, wariant krótka. Obudowa wykonana jest z arkusza stalowego, średniego, a obrót zapewnia łożysko kulkowe precyzyjne. Koło o średnicy 125 mm posiada bieżnik z poliuretanu wtryskowego oraz korpus z poliamidu, a osadzenie zapewnia łożysko kulkowe precyzyjne. Całkowita wysokość produktu wynosi 150 mm. Nośność statyczna wynosi 375 kg, a nośność dynamiczna wynosi 125 kg przy prędkości 4 km/h oraz 125 kg przy prędkości 3 km/h. Konstrukcja łączy wysoką precyzję obrotu z trwałością w środowisku medycznym. Zastosowania obejmują wózki anestezjologiczne, ramię C, tomografy komputerowe, MRI, rentgen, łóżka opiekuńcze i szpitalne, szpitale, domy opieki i domy spokojnej starości, roboty chirurgiczne, stoły operacyjne oraz aparaty ultrasonograficzne.
Kółko obrotowe 125 mm
Kółko obrotowe Integral twin wyposażone jest w trzpień pełny, okrągły zapewniający stabilne mocowanie. Obudowa wykonana z arkusza stalowego średniego wykorzystuje łożysko kulkowe precyzyjne w mechanizmie obrotowym, gwarantując płynną pracę i długą żywotność. Koło o średnicy 125 mm składa się z korpusu z poliamidu oraz bieżni z poliuretanu wtryskowego, a łożysko kulkowe precyzyjne zapewnia ciche i bezawaryjne toczenie. Całkowita wysokość kółka wynosi 150 mm. Nośność dynamiczna osiąga 125 kg przy prędkości 3 km/h oraz 125 kg przy prędkości 4 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 375 kg. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach anestezjologicznych, ramionach C, tomografach komputerowych, MRI, rentgenach, łóżkach opiekuńczych i szpitalnych, domach opieki, robotach chirurgicznych, stołach operacyjnych oraz aparatach ultrasonograficznych.
Kółko obrotowe 150 mm
Kółko obrotowe Integral twin wyposażone jest w trzpień pełny, okrągły zapewniający stabilne mocowanie. Obudowa wykonana z arkusza stalowego średniego zapewnia wytrzymałość konstrukcji i wyposażona jest w łożysko kulkowe precyzyjne gwarantujące płynny obrót. Koło o średnicy 150 mm składa się z korpusu wykonanego z poliamidu oraz bieżni z poliuretanu wtryskowego, a jego oś osadzona jest na łożysku kulkowym precyzyjnym. Całkowita wysokość kółka wynosi 175 mm. Nośność dynamiczna osiąga 150 kg przy prędkości 3 km/h oraz 150 kg przy prędkości 4 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 450 kg. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach anestezjologicznych, ramionach C, tomografach komputerowych, MRI, rentgenach, łóżkach opiekuńczych i szpitalnych, robotach chirurgicznych, stołach operacyjnych oraz aparatach ultrasonograficznych w szpitalach i domach opieki.
Kółko obrotowe 125 mm
Kółko obrotowe Integral twin wyposażone jest w trzpień pełny, okrągły zapewniający stabilne mocowanie. Obudowa wykonana z arkusza stalowego średniego zapewnia wytrzymałość konstrukcji i wyposażona jest w łożysko kulkowe precyzyjne gwarantujące płynny obrót. Koło o średnicy 125 mm posiada korpus z poliamidu oraz bieżnię z poliuretanu wtryskowego, a jego łożysko kulkowe precyzyjne zapewnia długotrwałą eksploatację. Całkowita wysokość kółka wynosi 150 mm. Nośność dynamiczna wynosi 125 kg przy prędkości 3 km/h oraz 125 kg przy prędkości 4 km/h, natomiast nośność statyczna osiąga 375 kg. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach anestezjologicznych, ramionach C, tomografach komputerowych, MRI, rentgenach, łóżkach opiekuńczych i szpitalnych, szpitalach, domach opieki i spokojnej starości, robotach chirurgicznych, stołach operacyjnych oraz aparatach ultrasonograficznych.
Frequently Asked Questions
Zalety kółek z podwójnymi kołami
Kółka z dwoma kołami są wszechstronnym rozwiązaniem mobilnym, oferującym większą ładowność i płynne manewrowanie dzięki konstrukcji dwukołowej. Sparowane koła bardziej równomiernie rozprowadzają ciężar, zmniejszając zużycie podłogi i ułatwiając ruch — nawet przy większych obciążeniach. Dostępne w różnych rozmiarach, materiałach obudowy i typach montażu, od płyty po gwintowane trzpienie i otwory na śruby, mogą być dostosowane do różnych potrzeb operacyjnych. Niezależnie od tego, czy chodzi o lekkie meble, precyzyjne urządzenia medyczne, czy ciężki transport przemysłowy, kółka z dwoma kołami łączą stabilność, trwałość i zwrotność w jednym wydajnym opakowaniu.
Kółka z podwójnymi kołami TENTE oferują różne zalety:
Ulepszony rozkład obciążenia - Dzięki dwóm kołom dzielącym ciężar kółka z dwoma kołami rozprowadzają obciążenia bardziej równomiernie niż konstrukcje jednokołowe. Zmniejsza to zużycie podłogi i poprawia wydajność toczenia, szczególnie przy większych obciążeniach.
Wyższa ładowność - Kółka z podwójnymi kołami oferują wyższą nośność bez zwiększania całkowitej wysokości. To sprawia, że są idealne, gdy wymagana jest zarówno wytrzymałość, jak i kompaktowa budowa.
Poprawiona zwrotność - Konfiguracja dwóch kół minimalizuje opór skrętu, umożliwiając płynniejsze zmiany kierunku jazdy. Jest to szczególnie korzystne w przypadku zastosowań wymagających precyzyjnego pozycjonowania.
Stabilna wydajność na różnych powierzchniach - szersza powierzchnia kół zwiększa stabilność na gładkich podłogach, rampach i nierównym podłożu. W zależności od materiału bieżnika mogą oferować ciche toczenie, amortyzację, trwałość na zużycie i nie tylko.
Rodzaje kółek z podwójnymi kołami
Kółka z dwoma kołami są dostępne w kilku konfiguracjach, aby spełnić różnorodne potrzeby operacyjne - od lekkiej, precyzyjnej mobilności po transport o dużej pojemności i ciężkich obciążeniach. Ich dwukołowa konstrukcja może być łączona z różnymi okuciami, materiałami i opcjami hamowania, oferując elastyczność wyposażenia wszystkiego, od delikatnych urządzeń medycznych po przemysłowe jednostki transportowe. Poniżej znajduje się przegląd najpopularniejszych typów kółek z podwójnymi kołami i ich typowych przypadków użycia.
Kółka obrotowe z dwoma kołami
Łączą one konfigurację dwóch kół o niskiej rezystancji skrętu z pełnym mechanizmem obrotowym, umożliwiając bardzo responsywne zmiany kierunku. Obrotowa konstrukcja z dwoma kołami zapewnia wyjątkowo płynną i precyzyjną zwrotność, nawet pod obciążeniem. Nasze najsilniejsze kółka obrotowe z dwoma kołami - Omikron twin - mogą wytrzymać obciążenia do 15.000 kg i więcej, wyposażone w wytrzymałą, spawaną stalową obudowę obrotową i koła z poliamidu.
Lekkie kółka z podwójnymi kołami
Kółka te łączą kompaktowe wymiary z doskonałym rozkładem obciążenia, dzięki czemu idealnie nadają się do małych, lekkich zastosowań, w których ważna jest przestrzeń i estetyka. Zmniejszony opór toczenia umożliwia bezproblemowe poruszanie się, a konstrukcja dwóch kół poprawia stabilność w porównaniu z alternatywami jednokołowymi. Typowe zastosowania obejmują meble multimedialne, szafki nocne, małe mobilne wyświetlacze i krzesła biurowe, łączące dyskretną instalację z niezawodną codzienną mobilnością. Jednym z przykładów kółka z dwoma kołami, które są powszechnie stosowane w lekkich meblach lub zastosowaniach medycznych, jest nasza seria produktów Linea. Oferuje wyjątkowo wysokie właściwości amortyzujące i jest łatwy w czyszczeniu, dzięki przeważnie gładkim powierzchniom. Nasza seria produktów Linea jest dostępna z różnymi mechanizmami blokującymi, materiałami bieżnika, kolorami i opcjami dopasowania. W zależności od konfiguracji kółka z podwójnymi kołami Linea mogą obsługiwać obciążenia od 40 kg do 150 kg każde.
Koła hamowane z dwoma kołami
Wbudowane w bezpieczne układy hamulcowe kółka te zapewniają niezawodną stabilność, gdy wymagane jest ustawienie stacjonarne. Dodatkowo dostępne są mechanizmy blokujące kierunkowe, które zabezpieczają głowicę obrotową w stałej pozycji podczas jazdy, umożliwiając ruch w linii prostej na dłuższych dystansach. Funkcje te poprawiają bezpieczeństwo obsługi i precyzję operacyjną, szczególnie w środowiskach wymagających kontrolowanego manewrowania.
Obszary zastosowań dla kółek z podwójnymi kołami
Kółka z podwójnymi kołami są używane wszędzie tam, gdzie wymagany jest stabilny ruch, równomierny rozkład obciążenia i precyzyjne manewrowanie. Ich konstrukcja z dwoma kołami zapewnia płynniejsze toczenie, zmniejsza obciążenie punktowe podłogi i poprawia stabilność kierunkową zarówno w ustawieniach lekkich, jak i ciężkich obciążeń. W warunkach przemysłowych i logistycznych są niezawodnym wyborem do zastosowań takich jak wózki produkcyjne i platformowe, palety rolkowe i wózki rolkowe oraz systemy postlogistyczne, gdzie niezbędny jest efektywny transport towarów. W środowiskach opieki zdrowotnej kółka z podwójnymi kołami są używane na przykład na łóżkach szpitalnych, wózkach pielęgniarskich i komputerach na kółkach, zapewniając cichy i precyzyjny ruch, który wspiera zarówno wydajność personelu, jak i komfort pacjenta. Są również powszechne w meblach i zastosowaniach detalicznych, w tym w krzesłach biurowych, meblach biurowych, meblach multimedialnych i wyposażeniu sklepowym, gdzie łączą integrację estetyczną z niezawodną wydajnością toczenia.