Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Lumina to kółko obrotowe przeznaczone do zastosowań w stolikach nocnych, meblach, meblach multimedialnych oraz meblach biurowych, wyposażone w otw贸r nieprzelotowy do mocowania B10 umożliwiający bezpieczne i trwałe zamocowanie na powierzchniach roboczych. Obudowa kółka wykonana jest z odlewu cynkowo-aluminiowego z trzpienem obrotowym zapewniającym płynne ruchy w każdym kierunku. Koło o średnicy 50 mm wyposażone jest w łożysko ślizgowe z rurą tulejką dystansową, które zapewnia niezawodną pracę urządzenia przez długi okres eksploatacji. Bieżnik koła wykonany z kauczuku termoplastycznego przewodzącego elektrycznie chroni podłoże przed uszkodzeniami, a korpus z polipropylenu przewodzącego elektrycznie zapewnia bezpieczeństwo elektrostatyczne. Całkowita wysokość kółka wynosi 56 mm, co pozwala na harmonijne wpisanie się w konstrukcję mebli. Kółko charakteryzuje się nośnością statyczną na poziomie 80 kg oraz nośnością dynamiczną 40 kg przy prędkości 3 km/h, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla mebli wymagających mobilności i stabilności jednocześnie.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
6A20YGI050L51-10 ZAMAK/9011/9011
EAN
4031582335804
Numer materiału S4
990079236
Podstawowe atuty
Typ
Kółko obrotowe
Szerokość całkowita
55 mm
Nośność przy 3 km/h
40 kg
Nośność statyczne
80 kg
Wysokość całkowita
56 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
60 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-20 °C
Waga całkowita
0,12 kg
Nazwa produktu
Lumina
Standardowy
EN12528 – Kółka meblowe
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Typ mocowania
Otwór nieprzelotowy do mocowania B10
Średnica otworu Trzpień
10 mm
Obudowa
Kolor
Chrom
Kształt Widelec
Obudowa Koło podwójnego, zamknięta Obudowa
Materiał obudowy
Odlew cynkowy/aluminiowy
Łożysko obrotowe
Trzpień , obrotowy
Średnica kopuły
0 mm
Zasięg działania koła
108 mm
Wysięg
20 mm
Promień działania koła
54 mm
Koło
Twardość Bieżnia (A)
87 Shore A
Materiał ciała
Polipropylen, przewodzący elektrycznie
Materiał bieżni
Kauczuk termoplastyczny, przewodzący elektrycznie
Średnica otworu Oś
0 mm
Długość piasty
0 mm
Szerokość Bieżnia
10 mm
Średnica
50 mm
Szerokość korpusu
10 mm
Osłony gwintu
Bez osłony gwintu
Kolor Bieżnia
Czarny grafitowy (RAL9011)
Oś
Nitowane
Łożysko
Łożysko ślizgowe z rurą Tulejka dystansowa
Kolor Koło
Czarny grafitowy (RAL9011)
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
Solidna osłona
Pokrywa wykonana z odlewanego ciśnieniowo cynku lub materiału syntetycznego
Ruch bez śladów
Koła o zmniejszonym zużyciu i niewielkich wymaganiach czyszczenia
Certyfikowana przewodność
Wersja przewodząca chroniąca użytkowników i urządzenia elektryczne przed wyładowaniami elektrostatycznymi
Materiały wymagające niewielkiej konserwacji
Wszystkie elementy metalowe wykonane z aluminium lub stali nierdzewnej