- Strona główna
- Kółka i koła jezdne
- Systemy Zmotoryzowane
-
E-Drive Ultimate
E-Drive Ultimate
Jednostka napędowa 125 mm
Produkt E-Drive ultimate to jednostka napędowa o charakterze elektrycznym, przeznaczona do zastosowań w elektromobilności i wyposażona w kółka jezdne. Kółko o średnicy 125 mm posiada elastyczną oponę, która jest nie brudząca podłogi i wulkanizowana, co zapewnia stabilną przyczepność oraz ochronę powierzchni. Korpus koła wykonano z poliamidu, co gwarantuje odpowiednią wytrzymałość mechaniczną przy niskiej masie. Mocowanie stanowi płytka prostokątna, umożliwiająca prostą integrację z konstrukcją nośną. Zakres zastosowań obejmuje m.in. przemysł lotniczy i kosmiczny, wyposażenie lotniskowe, wózki anestezjologiczne, wózki na leki, wózki pielęgniarskie, wózki produkcyjne i platformowe, aparaty ultrasonograficzne, stoły warsztatowe, budowę maszyn oraz sprzęt transportowy.