- Strona główna
- Przemysł
- Opieka zdrowotna
- Meble medyczne
-
Krzesła prysznicowe
Kółka i koła do krzeseł prysznicowych
Kółko obrotowe 125 mm
Kółko obrotowe Galea wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana z poliamidu zawiera dwa wyścigi kulkowe zapewniające płynny obrót. Koło składa się z korpusu z polipropylenu oraz bieżnika z kauczuku termoplastycznego, a jego średnica wynosi 125 mm. Precyzyjne łożysko kulkowe gwarantuje niezawodność podczas użytkowania. Całkowita wysokość kółka wynosi 163 mm. Nośność dynamiczna osiąga 100 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 200 kg. Produkt znajduje zastosowanie w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków oraz krzesłach prysznicowych.
Kółko obrotowe z Blokada pełna 100 mm
Galea to kółko obrotowe z blokadą pełną, przeznaczone do łóżek opiekuńczych, wózków cateringowych i systemów dostarczania posiłków oraz krzeseł prysznicowych. Element mocujący stanowi płytka prostokątna, umożliwiająca montaż kółka do konstrukcji nośnej urządzenia. Obudowa wykonana z poliamidu zawiera dwa wyścigi kulkowe, które zapewniają swobodny obrót kółka wokół osi pionowej. Koło o średnicy 100 mm osadzono na łożysku ślizgowym, a jego korpus wykonano z polipropylenu. Bieżnik z kauczuku termoplastycznego stanowi powierzchnię styku z podłożem. Całkowita wysokość produktu wynosi 138 mm, co należy uwzględnić przy projektowaniu przestrzeni montażowej. Obciążenie statyczne wynosi 200 kg, a obciążenie dynamiczne 100 kg przy prędkości 3 km/h. Podane wartości obciążeń stanowią granice bezpiecznej eksploatacji, dlatego ich przekraczanie jest niedopuszczalne.
Kółko obrotowe z Blokada pełna 100 mm
Koło obrotowe z blokadą pełną Galea to precyzyjny element przeznaczony do mobilnych konstrukcji wymagających stabilnego i bezpiecznego przemieszczania. Mocowanie stanowi płytka prostokątna, zapewniająca pewne połączenie z konstrukcją nośną. Obudowa wykonana jest z poliamidu i wyposażona w dwa wyścigi kulkowe, umożliwiające swobodny obrót koła. Koło o średnicy 100 mm posiada precyzyjne łożysko kulkowe, bieżnik z kauczuku termoplastycznego, a korpus wykonano z polipropylenu. Blokada pełna pozwala na całkowite unieruchomienie koła w wybranym położeniu. Całkowita wysokość produktu wynosi 138 mm. Maksymalne obciążenie statyczne wynosi 200 kg, a obciążenie dynamiczne przy prędkości 3 km/h wynosi 100 kg. Produkt przeznaczony jest do łóżek opiekuńczych, wózków cateringowych i systemów dostarczania posiłków oraz krzeseł prysznicowych.
Kółko obrotowe z Blokada pełna 125 mm
Galea to koło obrotowe z blokadą pełną, przeznaczone do zastosowań wymagających stabilnego i precyzyjnie kontrolowanego podparcia. Mocowanie stanowi płytka prostokątna, umożliwiająca montaż do konstrukcji nośnej za pomocą standardowych elementów złącznych. Korpus wykonano z poliamidu, a obrót zapewniają dwa wyścigi kulkowe, co gwarantuje płynność ruchu obrotowego oraz wysoką trwałość połączenia. Koło posiada średnicę 125 mm i jest wyposażone w łożysko ślizgowe, które zapewnia cichą pracę i niezawodność w warunkach eksploatacyjnych. Bieżnik wykonano z kauczuku termoplastycznego, natomiast korpus koła z polipropylenu, co łączy odporność mechaniczną z niską masą elementu. Całkowita wysokość produktu wynosi 163 mm. Nośność statyczna wynosi 200 kg, a nośność dynamiczna przy prędkości 3 km/h wynosi 100 kg. Produkt znajduje zastosowanie w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków oraz krzesłach prysznicowych.
Kółko obrotowe z Blokada pełna 125 mm
Galea to koło obrotowe z blokadą pełną, przeznaczone do zastosowań wymagających precyzyjnego i stabilnego prowadzenia. Element mocujący stanowi płytka prostokątna, która umożliwia montaż konstrukcji do ramy lub korpusu urządzenia. Obudowa wykonana jest z poliamidu i wyposażona w dwa wyścigi kulkowe, zapewniające swobodny obrót koła w pełnym zakresie kątowym oraz łatwe manewrowanie. Koło o średnicy 125 mm posiada precyzyjne łożysko kulkowe, które ogranicza opór toczenia i zapewnia płynną pracę podczas przemieszczania obciążenia. Bieżnik wykonany jest z kauczuku termoplastycznego, a korpus koła z polipropylenu, co gwarantuje odporność mechaniczną oraz stabilność użytkową. Całkowita wysokość produktu wynosi 163 mm, co pozwala na integrację z konstrukcjami o ograniczonej przestrzeni montażowej. Dopuszczalne obciążenie statyczne wynosi 200 kg, natomiast obciążenie dynamiczne przy prędkości 3 km/h wynosi 100 kg. Produkt znajduje zastosowanie w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków oraz krzesłach prysznicowych.
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 100 mm
Galea to koło obrotowe z blokadą kierunkową, przeznaczone do montażu w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków oraz krzesłach prysznicowych. Element mocujący stanowi płytka prostokątna, zapewniająca stabilne i trwałe połączenie z konstrukcją nośną urządzenia. Obudowa wykonana z poliamidu zapewnia odpowiednią wytrzymałość mechaniczną i jest wyposażona w dwa wyścigi kulkowe, które umożliwiają swobodny obrót koła wokół osi pionowej oraz precyzyjne prowadzenie podczas manewrowania. Koło o średnicy 100 mm posiada łożysko ślizgowe, bieżnik wykonany z kauczuku termoplastycznego, zapewniający dobrą przyczepność i cichą pracę, oraz korpus z polipropylenu. Całkowita wysokość produktu wynosi 138 mm. Nośność statyczna wynosi 200 kg, a nośność dynamiczna przy prędkości 3 km/h wynosi 100 kg.
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 100 mm
Galea to koło obrotowe z blokadą kierunkową, przeznaczone do zastosowań wymagających stabilnego prowadzenia. Mocowanie stanowi płytka prostokątna, zapewniająca pewne połączenie z konstrukcją nośną. Obudowa wykonana z poliamidu posiada obrotowe łożysko w postaci dwóch wyścigów kulkowych, co umożliwia swobodny obrót wokół osi pionowej. Koło o średnicy 100 mm posiada korpus z polipropylenu oraz bieżnik z kauczuku termoplastycznego, zapewniający amortyzację i przyczepność na podłożu. Wewnątrz koła zastosowano łożysko kulkowe precyzyjne, gwarantujące niskie opory toczenia i płynną pracę. Całkowita wysokość produktu wynosi 138 mm. Nośność statyczna wynosi 200 kg, a nośność dynamiczna 100 kg przy prędkości 3 km/h. Produkt przeznaczono do łóżek opiekuńczych, wózków cateringowych, systemów dostarczania posiłków oraz krzeseł prysznicowych.
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 125 mm
Galea to koło obrotowe z blokadą kierunkową przeznaczone do łóżek opiekuńczych, wózków cateringowych, systemów dostarczania posiłków oraz krzeseł prysznicowych. Konstrukcja łączy wysoką wytrzymałość mechaniczną z niską masą i odpornością na czynniki eksploatacyjne. Mocowanie stanowi płytka prostokątna, zapewniająca stabilny montaż. Obudowa z poliamidu wyposażona jest w dwa wyścigi kulkowe, zapewniające płynny obrót wokół osi pionowej. Koło o średnicy 125 mm posiada łożysko ślizgowe, bieżnik z kauczuku termoplastycznego oraz korpus z polipropylenu. Łożysko ślizgowe zapewnia cichą pracę i minimalne opory toczenia przy niewielkich prędkościach. Wysokość całkowita produktu wynosi 163 mm. Obciążenie statyczne wynosi 200 kg, a dynamiczne 100 kg przy prędkości 3 km/h, co należy uwzględnić przy doborze liczby kół.
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 125 mm
Koło obrotowe z blokadą kierunkową Galea jest przeznaczone do zastosowań w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków oraz krzesłach prysznicowych. Mocowanie stanowi płytka prostokątna, która zapewnia stabilne połączenie z konstrukcją nośną urządzenia. Obudowa wykonana jest z poliamidu, a obrót koła umożliwiają dwa wyścigi kulkowe, zapewniające płynną pracę podczas skrętu. Koło o średnicy 125 mm wyposażono w precyzyjne łożysko kulkowe, bieżnik wykonano z kauczuku termoplastycznego, a korpus koła z polipropylenu. Całkowita wysokość produktu wynosi 163 mm. Dopuszczalne obciążenie statyczne wynosi 200 kg, natomiast obciążenie dynamiczne przy prędkości 3 km/h wynosi 100 kg.
Kółko obrotowe z Blokada pełna 100 mm
Galea to kółko obrotowe z blokadą pełną, przeznaczone do zastosowań wymagających stabilnego i precyzyjnego podparcia. Element mocujący stanowi trzpień pełny, okrągły, zapewniający stabilne osadzenie w konstrukcji nośnej. Obudowa wykonana jest z poliamidu i wyposażona w dwa wyścigi kulkowe, które umożliwiają swobodny obrót koła wokół osi pionowej. Koło o średnicy 100 mm posiada łożysko ślizgowe, bieżnik z kauczuku termoplastycznego oraz korpus wykonany z polipropylenu. Całkowita wysokość produktu wynosi 139 mm, co pozwala na integrację z kompaktowymi konstrukcjami. Obciążenie statyczne kółka wynosi 200 kg, natomiast obciążenie dynamiczne przy prędkości 3 km/h wynosi 100 kg. Produkt znajduje zastosowanie w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków oraz krzesłach prysznicowych.
Kółko obrotowe z Blokada pełna 100 mm
Kółko obrotowe z blokadą pełną Galea przeznaczono do zastosowań wymagających stabilnego podparcia i precyzyjnego prowadzenia. Element mocujący stanowi trzpień pełny, okrągły, który zapewnia trwałe połączenie z konstrukcją nośną. Obudowa wykonana jest z poliamidu i wyposażona w dwa wyścigi kulkowe, umożliwiające swobodny obrót kółka wokół osi pionowej. Koło o średnicy 100 mm posiada łożysko kulkowe precyzyjne, a bieżnik wykonano z kauczuku termoplastycznego, natomiast korpus koła z polipropylenu. Całkowita wysokość produktu, mierzona od powierzchni montażowej do najwyższego punktu, wynosi 139 mm. Nośność statyczna wynosi 200 kg, natomiast nośność dynamiczna przy prędkości 3 km/h wynosi 100 kg. Produkt znajduje zastosowanie w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków oraz krzesłach prysznicowych.
Kółko obrotowe z Blokada pełna 125 mm
Galea to koło obrotowe z blokadą pełną, przeznaczone do wymagających zastosowań. Element mocujący stanowi trzpień pełny, okrągły, umożliwiający montaż w konstrukcji nośnej urządzenia. Obudowa wykonana z poliamidu wyposażona jest w dwa wyścigi kulkowe, zapewniające płynny obrót koła wokół osi pionowej oraz stabilne prowadzenie. Koło o średnicy 125 mm posiada precyzyjne łożysko kulkowe, a bieżnik wykonano z kauczuku termoplastycznego, który zapewnia cichą pracę i dobrą przyczepność do podłoża. Korpus koła wykonano z polipropylenu, charakteryzującego się niską masą i odpornością na czynniki eksploatacyjne. Całkowita wysokość produktu wynosi 162 mm. Nośność statyczna wynosi 200 kg, a nośność dynamiczna 100 kg przy prędkości 3 km/h. Zastosowania obejmują łóżka opiekuńcze, wózki cateringowe i systemy dostarczania posiłków oraz krzesła prysznicowe.
Kółko obrotowe z Blokada pełna 125 mm
Galea to kółko obrotowe z blokadą pełną, przeznaczone do zastosowań w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków oraz w krzesłach prysznicowych. Element mocujący stanowi trzpień pełny, okrągły, który zapewnia stabilne połączenie z konstrukcją nośną urządzenia. Obudowa wykonana z poliamidu jest wyposażona w dwa wyścigi kulkowe, które umożliwiają swobodny obrót kółka w płaszczyźnie poziomej i ograniczają opory podczas manewrowania. Koło o średnicy 125 mm posiada łożysko ślizgowe, bieżnik z kauczuku termoplastycznego oraz korpus z polipropylenu, co łączy odporność mechaniczną z niską masą elementu. Całkowita wysokość produktu wynosi 162 mm, a jego gabaryty są zgodne z wymaganiami montażowymi typowych konstrukcji wózków i mebli. Obciążenie statyczne kółka wynosi 200 kg, natomiast obciążenie dynamiczne, przy prędkości 3 km/h, wynosi 100 kg, dlatego w projektowaniu układu jezdnego należy uwzględnić rezerwę nośności dla pracy ruchomej.
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 100 mm
Galea to koło obrotowe z blokadą kierunkową przeznaczone do łóżek opiekuńczych, wózków cateringowych i systemów dostarczania posiłków oraz krzeseł prysznicowych. Element mocujący stanowi trzpień pełny, okrągły, który zapewnia prostą i stabilną instalację w konstrukcji nośnej. Obudowa wykonana jest z poliamidu i wyposażona w dwa wyścigi kulkowe, umożliwiające swobodny obrót koła wokół osi pionowej. Koło o średnicy 100 mm posiada łożysko ślizgowe, bieżnik wykonano z kauczuku termoplastycznego, a korpus koła z polipropylenu. Całkowita wysokość produktu wynosi 139 mm, a średnica koła 100 mm, co określa jego gabaryty. Nośność statyczna wynosi 200 kg, a nośność dynamiczna przy prędkości 3 km/h wynosi 100 kg.
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 100 mm
Galea to koło obrotowe z blokadą kierunkową, przeznaczone do zastosowań w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków oraz krzesłach prysznicowych. Element mocujący stanowi trzpień pełny, okrągły, umożliwiający montaż w konstrukcji nośnej urządzenia. Obudowa wykonana z poliamidu wyposażona jest w łożysko obrotowe w postaci dwóch wyścigów kulkowych, które zapewniają swobodny obrót koła wokół osi pionowej. Koło o średnicy 100 mm wyposażono w precyzyjne łożysko kulkowe, bieżnik wykonano z kauczuku termoplastycznego, a korpus koła z polipropylenu. Całkowita wysokość produktu wynosi 139 mm, co stanowi istotny parametr przy projektowaniu przestrzeni montażowej. Nośność statyczna wynosi 200 kg, natomiast nośność dynamiczna przy prędkości 3 km/h wynosi 100 kg, dlatego przy doborze układu jezdnego należy uwzględniać rzeczywiste obciążenie i warunki pracy.
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 100 mm
Koło obrotowe z blokadą kierunkową Galea to komponent przeznaczony do montażu w konstrukcjach mobilnych. Trzpień mocujący jest pełny i okrągły, co zapewnia stabilne osadzenie w ramie lub w dedykowanym gnieździe. Obudowa wykonana jest z poliamidu i wyposażona w dwa wyścigi kulkowe, umożliwiające swobodny obrót koła wokół osi pionowej. Koło o średnicy 100 mm posiada precyzyjne łożysko kulkowe, zapewniające płynną pracę. Bieżnik wykonano z kauczuku termoplastycznego, natomiast korpus koła wykonano z polipropylenu o niskiej masie. Całkowita wysokość produktu wynosi 139 mm. Nośność statyczna wynosi 200 kg, a nośność dynamiczna przy prędkości 3 km/h wynosi 100 kg. Produkt znajduje zastosowanie w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków oraz krzesłach prysznicowych.
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 100 mm
Galea to koło obrotowe z blokadą kierunkową przeznaczone do łóżek opiekuńczych, wózków cateringowych i systemów dostarczania posiłków oraz krzeseł prysznicowych. Element mocujący stanowi trzpień pełny, okrągły, który służy do połączenia koła z konstrukcją urządzenia i przenosi obciążenia z obudowy na ramę. Obudowa wykonana jest z poliamidu i wyposażona w dwa wyścigi kulkowe, które zapewniają swobodny obrót koła wokół osi pionowej. Koło o średnicy 100 mm posiada łożysko ślizgowe, bieżnik wykonano z kauczuku termoplastycznego, a korpus koła z polipropylenu, co łączy odporność na ścieranie z niską masą elementu. Całkowita wysokość produktu wynosi 139 mm, co należy uwzględnić przy projektowaniu przestrzeni montażowej. Nośność statyczna wynosi 200 kg, natomiast nośność dynamiczna przy prędkości 3 km/h wynosi 100 kg, dlatego w przypadku ruchu z obciążeniem należy uwzględnić wartości dla pracy dynamicznej.
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 125 mm
Galea to koło obrotowe z blokadą kierunkową przeznaczone do zastosowań w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków oraz krzesłach prysznicowych. Element mocujący stanowi trzpień pełny, okrągły, umożliwiający montaż w konstrukcji nośnej urządzenia. Obudowa wykonana z poliamidu zawiera łożysko obrotowe w postaci dwóch wyścigów kulkowych, zapewniających swobodny obrót koła wokół osi pionowej. Koło o średnicy 125 mm wyposażono w łożysko ślizgowe, bieżnik z kauczuku termoplastycznego oraz korpus wykonany z polipropylenu. Całkowita wysokość produktu wynosi 162 mm, co należy uwzględnić przy projektowaniu przestrzeni montażowej. Obciążenie statyczne wynosi 200 kg, natomiast obciążenie dynamiczne przy prędkości 3 km/h wynosi 100 kg, co powinno być brane pod uwagę przy doborze liczby kół i rozkładzie masy.
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 125 mm
Galea to kółko obrotowe z blokadą kierunkową, przeznaczone do zastosowań w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków oraz krzesłach prysznicowych. Mocowanie stanowi trzpień pełny, okrągły, który zapewnia stabilne osadzenie w konstrukcji nośnej. Obudowa wykonana jest z poliamidu i wyposażona w dwa wyścigi kulkowe, umożliwiające swobodny obrót kółka wokół osi pionowej. Koło o średnicy 125 mm posiada precyzyjne łożysko kulkowe, zapewniające niskie opory toczenia i płynny ruch. Korpus koła wykonano z polipropylenu, a bieżnik z kauczuku termoplastycznego, co zapewnia odporność na ścieranie oraz cichą pracę. Całkowita wysokość produktu wynosi 162 mm, co pozwala na stosowanie w ograniczonych przestrzeniach konstrukcyjnych. Nośność statyczna wynosi 200 kg, natomiast nośność dynamiczna, przy prędkości 3 km/h, wynosi 100 kg.
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 125 mm
Galea to kółko obrotowe z blokadą kierunkową, przeznaczone do zastosowań w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków oraz krzesłach prysznicowych. Element mocujący stanowi trzpień pełny, okrągły, który zapewnia prostą i stabilną instalację w konstrukcji nośnej. Obudowa wykonana jest z poliamidu i wyposażona w dwa wyścigi kulkowe, które umożliwiają swobodny obrót kółka wokół osi pionowej. Koło o średnicy 125 mm posiada precyzyjne łożysko kulkowe, bieżnik wykonany jest z kauczuku termoplastycznego, a korpus koła z polipropylenu. Całkowita wysokość produktu wynosi 162 mm. Nośność statyczna kółka wynosi 200 kg, natomiast nośność dynamiczna przy prędkości 3 km/h wynosi 100 kg.
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 125 mm
Galea to koło obrotowe z blokadą kierunkową przeznaczone do łóżek opiekuńczych, wózków cateringowych, systemów dostarczania posiłków oraz krzeseł prysznicowych. Element mocujący stanowi trzpień pełny, okrągły, który przenosi obciążenia na konstrukcję nośną i umożliwia montaż urządzenia. Obudowa wykonana jest z poliamidu i wyposażona w dwa wyścigi kulkowe, które zapewniają płynny obrót koła wokół osi pionowej oraz ograniczają opory tarcia. Koło o średnicy 125 mm posiada łożysko ślizgowe, bieżnik z kauczuku termoplastycznego i korpus z polipropylenu. Całkowita wysokość produktu wynosi 162 mm, co należy uwzględnić przy projektowaniu przestrzeni montażowej i prześwitu pod konstrukcją. Nośność statyczna wynosi 200 kg, natomiast nośność dynamiczna przy prędkości 3 km/h wynosi 100 kg, dlatego w ruchu obciążenie nie może przekraczać tej wartości.
Kółko obrotowe 100 mm
Kółko obrotowe Galea wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana z poliamidu zawiera łożysko obrotowe składające się z dwóch wyścigów kulkowych zapewniających płynny ruch obrotowy. Koło posiada korpus z polipropylenu przewodzącego elektrycznie oraz bieżnik z kauczuku termoplastycznego przewodzącego elektrycznie, co eliminuje gromadzenie się ładunków elektrostatycznych. Koło osadzone jest na łożysku ślizgowym i ma średnicę 100 mm. Całkowita wysokość kółka wynosi 138 mm. Nośność dynamiczna przy prędkości 3 km/h to 100 kg, natomiast nośność statyczna osiąga 200 kg. Produkt znajduje zastosowanie w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków oraz krzesłach prysznicowych.
Kółko obrotowe 100 mm
Kółko obrotowe Galea wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący, zapewniający stabilne połączenie z urządzeniem. Obudowa wykonana z poliamidu zawiera dwa wyścigi kulkowe jako łożysko obrotowe, gwarantujące płynny ruch obrotowy i długotrwałą eksploatację. Koło składa się z korpusu z polipropylenu przewodzącego elektrycznie oraz bieżnika z kauczuku termoplastycznego przewodzącego elektrycznie, wyposażone w łożysko kulkowe precyzyjne. Średnica koła wynosi 100 mm, a całkowita wysokość kółka to 138 mm. Nośność dynamiczna osiąga 100 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 200 kg. Produkt znajduje zastosowanie w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków oraz krzesłach prysznicowych.
Kółko obrotowe 125 mm
Kółko obrotowe Galea wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana z poliamidu zawiera dwa wyścigi kulkowe zapewniające płynny obrót. Koło składa się z korpusu z polipropylenu przewodzącego elektrycznie oraz bieżnika z kauczuku termoplastycznego przewodzącego elektrycznie, zamontowanych na łożysku ślizgowym. Średnica koła wynosi 125 mm, a całkowita wysokość kółka to 163 mm. Nośność dynamiczna osiąga 100 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 200 kg. Produkt znajduje zastosowanie w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków oraz krzesłach prysznicowych.